Równiarki samobieżne Cat® 14 zaprojektowano z myślą o zapewnieniu dokładności profilowania oraz najwyższej wydajności.

Równiarki samobieżne 14 Tier 4, Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349
286 hp
213 kW
Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie
57,250 lb
25968 kg
Szerokość lemiesza
14 ft
4.2 m

Podsumowanie

Duża wydajność profilowania oraz wysokie bezpieczeństwo operatora

Dzięki dużej mocy, małemu zużyciu paliwa, dobremu wyważeniu i zmodernizowanej skrzyni biegów równiarka samobieżna Cat® 14 ustanawia nowe standardy, zapewniając dokładną kontrolę podczas precyzyjnego profilowania oraz trudnych prac przy budowie dróg transportowych.

Korzyści

Zoptymalizowana wydajność maszyny

Model 14 został stworzony z myślą o dużych obciążeniach, a jego wyważona masa poprawia przyczepność z pełnym lemieszem, utrzymuje stałą prędkość jazdy przy zmiennych obciążeniach, a teraz jest standardowo wyposażony w technologie Cat® 3D Grade i Cross Slope zapewniające precyzyjne i powtarzalne wyniki profilowania.

Maksymalny czas pracy

Belka, obrotnica i lemiesz środkowy przylegają ciasno, zapewniając płynniejsze profilowanie, a zgrupowane filtry i punkty obsługowe przyspieszają konserwację. Rezerwowe zasilanie silnika i skrzyni biegów pomaga utrzymać sprawną pracę maszyny podczas wykonywania trudnych zadań.

Bezpieczeństwo operatora przede wszystkim

Bezpieczeństwo jest najważniejsze dzięki monitorowi obecności operatora, który pomaga zatrzymać niezamierzony ruch, wyraźnym widokom z kamery wokół maszyny i czułemu na prędkość układowi kierowniczemu, który zapewnia płynną i stabilną kontrolę przy każdej prędkości. System Cat® 360° z detekcją obecności osób stanowi teraz wyposażenie standardowe.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Najnowsze funkcje (15B)

Najnowsze funkcje (15B)

Modernizacja kabiny
        
  • Dzięki łatwemu w użyciu menu ekranu dotykowego o przekątnej 10 cali nieustannie doskonalony interfejs użytkownika umożliwia intuicyjną nawigację, minimalizując niepożądane przerwy w pracy.
  •     
  • Zintegrowana kamera tylna o wysokiej rozdzielczości (HD).
  •     
  • Dostępne opcjonalne systemy Cat Detect z kamerami.
  •     
  • Na wyświetlaczu jest widoczny bieg maszyny.
  •     
  • Funkcja Remote Flash inicjowana przy użyciu wyświetlacza.
  •     
  • Obraz z kamery tylnej jest wyświetlany automatycznie po włączeniu jednego z biegów wstecznych.
  •     
  • Funkcja wykrywania personelu jest dostępna jako wyposażenie fabryczne.
  •     
  • Większy ekran funkcji spadku poprzecznego.
  •     
  • Szybkie znajdowanie aplikacji dzięki widokowi listy/siatki, skróconym nazwom aplikacji i skategoryzowanym opcjom menu.
  •     
  • Nowe centrum powiadomień zapewnia operatorowi dobrą widoczność ważnych informacji oraz pozwala na wyświetlanie komunikatów bez ograniczania widoku z kamery.
  •     
  • Najważniejsze komunikaty są oznaczone kolorami, dzięki czemu wyróżniają się pośród innych informacji.
Dostępne udoskonalenia technologiczne
        
  • Układ Cross Slope z funkcją Assist
  •     
  • Synchronizacja alertów obsługi zapobiegawczej na wyświetlaczu.
  •     
  • Bezmasztowa technologia Cat® Grade 3D
  •     
  • Funkcja E-Fence

Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym obszarze. Numer konstrukcji: 15B
Technologia, która wykonuje pracę

Technologia, która wykonuje pracę

        
  • Opcjonalny układ stabilizacji lemiesza poprawia precyzję profilowania dzięki zmniejszeniu prędkości obrotowej silnika o 15% w przypadku wykrycia nachylenia i zwiększeniu jej, gdy równiarka się ustabilizuje.
  •     
  • Opcjonalny system Cat Grade z funkcją Cross Slope pomaga zachować wymagany spadek poprzeczny poprzez automatyczne sterowanie jednym końcem lemiesza.
  •     
  • Opcjonalny system Cat Grade wykorzystuje technologie pozycjonowania i nawigacji, czujniki zamontowane w maszynie i funkcję automatycznego sterowania lemieszem, ułatwiając szybsze, łatwiejsze i wydajniejsze uzyskanie wymaganego profilu terenu.
  •     
  • Opcjonalny układ Auto Articulation umożliwia automatyczną aktywację połączenia przegubowego podczas manewrowania w ciasnych miejscach, na zakrętach i wokół przeszkód oraz w trakcie zawracania.
  •     
  • Opcjonalny system Cat Production Measurement ułatwia zarządzanie flotą maszyny, umożliwiając obniżenie zużycia paliwa. Funkcje instruktażu Efficiency Coach oraz podziału zadania Application Segmentation współpracują ze sobą, umożliwiając jednoczesne monitorowanie operatorów i maszyn. Wydajność i efektywność w miejscu pracy można teraz mierzyć z dowolnego miejsca.
Większa produktywność przy niższym spalaniu

Większa produktywność przy niższym spalaniu

        
  • Silnik Cat C13 spełnia wymagania norm emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE), norm równoważnych Tier 3/Stage IIIA lub norm równoważnych Tier 2/Stage II (w zależności od norm emisji obowiązujących w danym kraju).
  •     
  • Istnieje możliwość włączenia standardowego trybu ekonomicznego w celu ograniczenia maksymalnej prędkości obrotowej silnika, co pomaga zmniejszyć zużycie paliwa.
  •     
  • Standardowy układ VHP Plus zapewnia idealny poziom mocy na wszystkich biegach.
  •     
  • Standardowa automatyczna blokada mechanizmu różnicowego jest rozłączana na czas skrętu i załączana ponownie na czas jazdy na wprost, co ułatwia pracę i usprawnia ochronę układu napędowego.
Większa kontrola i wydajność

Większa kontrola i wydajność

        
  • Układ wykrywający obciążenie i zaawansowane funkcje elektrohydrauliczne umożliwiają operatorowi precyzyjne sterowanie osprzętem i pracą układu hydraulicznego.
  •     
  • Proporcjonalne zawory elektrohydrauliczne z kompensacją ciśnienia i priorytetem zasilania różnicują natężenie przepływu oleju do komór po stronach głowic i tłoczysk siłowników hydraulicznych, dzięki czemu reakcja maszyny jest równomierna i przewidywalna.
  •     
  • Zrównoważone natężenie przepływu oleju jest dzielone proporcjonalnie, aby zagwarantować jednoczesne działanie wszystkich narzędzi roboczych, bez zmniejszenia prędkości obrotowej silnika i szybkości części osprzętu roboczego.
Zaprojektowane z myślą o operatorach

Zaprojektowane z myślą o operatorach

        
  • Prosty, intuicyjny układ sterowania przy użyciu joysticków zamiast dźwigni umożliwia zmniejszenie zakresu ruchów ramienia i dłoni o 78%, co ogranicza zmęczenie operatora.
  •     
  • Opcjonalne, zaawansowane joysticki sterujące pozwalają operatorowi na łatwe kontrolowanie automatycznych rozwiązań do wyrównywania, bez konieczności zdejmowania z nich rąk.
  •     
  • Wybór trybów podnoszenia lemiesza – dokładny, standardowy lub zgrubny – pozwala operatorowi dostosować tryb pracy maszyny do wykonywanego zadania.
  •     
  • Funkcja automatycznego powrotu przegubu do pozycji centralnej umożliwia automatyczny powrót ramy z dowolnego położenia do pozycji wyprostowanej po naciśnięciu przycisku.
Zintegrowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa

Zintegrowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa

        
  • Opcjonalna kamera cofania poprawia widoczność z tyłu maszyny.
  •     
  • Odłącznik zasilania elektrycznego i wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża.
  •     
  • System wykrywania obecności operatora sprawia, że dopóki operator nie zajmie miejsca w fotelu i maszyna nie będzie gotowa do bezpiecznej pracy, hamulec postojowy pozostanie załączony, a podzespoły układu hydraulicznego będą zablokowane.
  •     
  • Blokada układu hydraulicznego umożliwia wyłączenie wszystkich funkcji osprzętu roboczego, pozostawiając aktywny jedynie układ kierowniczy – jest to funkcja szczególnie przydatna podczas jazdy po drodze.
  •     
  • Opcjonalny wskaźnik zapięcia pasa bezpieczeństwa zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Dane techniczne produktu 14

Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349 286 hp 213 kW
Model silnika Cat C13 Cat C13
Normy emisji Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE) Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE)
Uwaga (1) Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji. Moc użyteczna zmierzona według norm/dyrektyw ISO 9249, SAE J1349 i 80/1269/EWG obowiązujących w czasie produkcji.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 1850 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator, przy znamionowej prędkości obrotowej 1850 obr./min.
Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie 57,250 lb 25968 kg
Uwaga * Typowe wyposażenie, z uwzględnieniem opon 20.5R25, operatora o masie ciała 90 kg i maksymalnego poziomu cieczy eksploatacyjnych. * Typowe wyposażenie, z uwzględnieniem opon 20.5R25, operatora o masie ciała 90 kg i maksymalnego poziomu cieczy eksploatacyjnych.
Szerokość lemiesza 14 ft 4.2 m
Przekładnia Napęd bezpośredni, skrzynia biegów typu Powershift, z wałkiem pośrednim Napęd bezpośredni, skrzynia biegów typu Powershift, z wałkiem pośrednim
Biegi do jazdy do przodu/wsteczne 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych
Zbiornik paliwa 110 gal (US) 416 l
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), znajduje się w nim 2 kg (4,4 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 2,860 tony (3,152 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), znajduje się w nim 2 kg (4,4 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 2,860 tony (3,152 tony amer.) ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 96% 96%

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 14 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Równiarka samobieżna 14

Równiarka samobieżna 14

Równiarka samobieżna 14

Równiarka samobieżna 14

Równiarka samobieżna 14

Równiarka samobieżna 14
Równiarka samobieżna 14
Równiarka samobieżna 14
Równiarka samobieżna 14
Równiarka samobieżna 14