Platforma dostępowa
Opcjonalna platforma instalowana fabrycznie dookoła maszyny jest wyposażona w tylne podesty, oświetlenie lewego pomostu, tylne błotniki, opuszczaną drabinę z lewej tylnej strony oraz drabinę dostępową w prawej przedniej części kabiny.
Układ monitorowania obecności operatora
Dopóki operator nie zajmie miejsca w fotelu i maszyna nie będzie gotowa do bezpiecznej pracy, hamulec postojowy pozostanie załączony, a podzespoły układu hydraulicznego zablokowane.
Czułość układu kierowniczego zależna od prędkości jazdy
Czułość układu kierowniczego maleje wraz ze wzrostem prędkości jazdy, co ułatwia operatorowi pewniejsze prowadzenie maszyny.
Awaryjny układ kierowniczy
W przypadku spadku ciśnienia w układzie kierowniczym automatycznie załącza on napędzaną elektrycznie pompę hydrauliczną. Dzięki temu operator może doprowadzić maszynę na miejsce postoju.
Blokada układu hydraulicznego
Umożliwia wyłączenie wszystkich roboczych funkcji hydraulicznych, pozostawiając aktywny jedynie układ kierowniczy. Zabezpieczenie to jest szczególnie przydatne podczas jazdy po drogach.
Hamulce
Hamulce znajdują się przy każdym kole osi podwójnej, dzięki czemu na układ napędowy nie oddziałują obciążenia pochodzące od momentu hamującego. Awaryjny układ hamulcowy jest wyposażony w akumulatory umożliwiające zatrzymanie maszyny w razie usterki.
Podesty i poręcze
Perforowane, stalowe podesty oraz umieszczone w wygodnych miejscach poręcze zapewniają solidne oparcie i umożliwiają poruszanie się po maszynie oraz wokół niej. Oświetlenie można włączyć z poziomu podłoża i wyłączyć przy użyciu przełącznika w kabinie.
System wykrywania obiektów
Podczas cofania opcjonalne kamery i system radarowy ostrzegają operatora za pośrednictwem ekranu w kabinie o obiektach znajdujących się w pobliżu maszyny. Skalowalny system umożliwia początkowe zainstalowanie kamer i wyświetlacza oraz dodanie radaru w późniejszym czasie.
Kamera tylna
Kamery i zamontowane w kabinie monitory zapewniają operatorowi jeszcze lepszą widoczność otoczenia.
Sprzęgło przeciążeniowe napędu obrotnicy
Chroni belkę, obrotnicę i odkładnicę lemiesza przed obciążeniami udarowymi występującymi w przypadku, gdy lemiesz uderzy w nieruchomą przeszkodę. To standardowe wyposażenie ogranicza także zagrożenia towarzyszące nagłej zmianie kierunku jazdy w trudnych warunkach terenowych.
Akumulatory hydrauliczne obwodu podnoszenia lemiesza
Ułatwiają pochłanianie wstrząsów i uderzeń oddziałujących na odkładnicę, umożliwiając pionowe ruchy lemiesza. Ten element wyposażenia standardowego pomaga też minimalizować zużywanie się elementów i zmniejszać obciążenia udarowe, podnosząc bezpieczeństwo operatora.
Inne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
- Zgrupowane punkty obsługowe dostępne z poziomu podłoża
- Przednia szyba ze szkła wielowarstwowego
- Opcjonalne oświetlenie LED
- Odłącznik zasilania elektrycznego dostępny z poziomu podłoża
- Odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
- Opcjonalna platforma do mycia szyb
- Dwa wyjścia
- Miejsce do montażu wyposażenia dodatkowego
- Pokrycie farbą antyodblaskową ułatwiające pracę w nocy