bezpieczeństwo pod każdym względem
Od szerokich antypoślizgowych powierzchni i poręczy po supernowoczesne technologie unikania kolizji — wozidło Cat 789 jest pełne rozwiązań pomagających operatorowi czuć się pewnie i bezpiecznie w trakcie pracy. Zwijane trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, szerokokątne lusterka wsteczne, wskaźnik podniesienia skrzyni ładunkowej, liny podtrzymujące skrzynię, poręcze, blokada biegu wstecznego podczas zrzutu, niski poziom hałasu w kabinie, awaryjny układ kierowniczy, wyłączniki/blokady dostępne z poziomu podłoża, hamulce hydrauliczne przy wszystkich kołach oraz 34% większa kabina z poprawioną widocznością.
Podglad operatora na obszar roboczy
Funkcja Widok obszaru roboczego lepiej pokazuje operatorowi sytuację w otoczeniu maszyny
— Zintegrowany system wykrywania obiektów z własnym ekranem na desce rozdzielczej
Zabezpieczenie przed staczaniem
Na podstawie informacji o faktycznym nachyleniu i wielkości ładunku układ dobiera siłę napędową niezbędną do utrzymania wozidła w stanie postoju. Gdy pojazd powoli toczy się w górę pochyłości aż do zatrzymania, to jeśli operator w chwili zatrzymania nie naciśnie pedału hamulca, układ automatycznie załączy hamulce zasadnicze.
Ulepszony układ przeciwpoślizgowy
Szybciej działający układ przeciwpoślizgowy: minimalizuje zużycie opon i poprawia wydajność maszyny.
SPRAWDZONE W TERENIE
Najpopularniejsze w branży wozidło o ładowności 191 ton metrycznych (210 ton amerykańskich)
— 80% rynku
— Potwierdza swoje zalety od dziesięcioleci
— Łatwa obsługa i serwisowanie
WYSOKIE PRĘDKOŚCI JAZDY
Wozidło 789 porusza się szybciej na pochyłościach niż konkurencyjne maszyny, co skraca czasy trwania cykli i obniża łączne koszty. — Wzrost użytecznego momentu obrotowego o 23% zapewnia bezkonkurencyjną siłę napędową w trakcie przyspieszania, na stromych nachyleniach i w nierównym terenie. Punkty zmiany biegów są precyzyjnie dopasowane do charakterystyki silnika, co umożliwia osiąganie maksymalnej wydajności i skrócenie czasów trwania cykli roboczych.
— Dostępne opcjonalnie opony pozwalają korzystać z zalet szybszej jazdy, szczególnie na długich płaskich drogach dojazdowych.
Pełna kontrola
Jak wszystkie pozostałe wozidła Cat o napędzie mechanicznym, 789 ma przy wszystkich czterech kołach hamulce chłodzone olejem oraz układ automatycznego sterowania pracą zwalniacza, który poprawia prowadzenie i kontrolę nad pojazdem, co buduje zaufanie operatora do maszyny i dzięki temu pozwala mu szybciej pracować.
Współczynnik wykorzystania maszyny
Wyższy komfort operatora i łatwiejsze sterowanie maszyną pozwalają lepiej wykorzystać jej możliwości na każdej zmianie.
CATERPILLAR OD A DO Z
Poszczególne podzespoły, oprogramowanie, systemy i silnik montowane w wozidłach Cat służą różnym celom, ale jedną rzecz mają wspólną: wszystkie są produkowane przez Caterpillar i wspierane przez sieć dealerów Cat.
Owa integracja gwarantuje, że całe wozidło — od skrzyni ładunkowej, przez zderzak, aż po silnik i układy elektroniczne — można zoptymalizować pod kątem najniższego kosztu w przeliczeniu na tonę.
PARTNER NA CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA SPRZĘTU
Nikt lepiej niż dealer Cat nie wie, jak najlepiej wykorzystać wszystkie możliwości sprzętu Cat. Wszyscy dealerzy tworzą jedyną w swoim rodzaju sieć wsparcia oferującą fachowe usługi, zintegrowane rozwiązania, obsługę posprzedażną, szybkie i sprawne dostarczanie części, najwyższej klasy usługi remontu i regeneracji, itd.
Dealerami Cat jest prawie 200 lokalnych przedsiębiorstw, każde doskonale znające problemy rynku i regionu, w którym działa. Oznacza to, iż będziesz współpracować z ludźmi których znasz, którzy znają Twoją firmę i którzy potrafią zareagować w odpowiednim tempie.
GÓRNICTWO DLA DOBRA ŚWIATA
Rządy państw i różne instytucje regulacyjne nakazują opracowanie i egzekwowanie przyjaznych środowisku zasad i praktyk wydobywania minerałów. Staramy się, aby również nasze wozidła pomagały spełniać te wymogi.
NIŻSZA EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ
W wozidle 789 wprowadziliśmy szereg ulepszeń minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne. Rozwiązania takie jak systemy wymiany oleju, ciągłe filtrowanie oleju w osi tylnej, filtry o większej trwałości i dłuższe okresy międzyobsługowe umożliwiają zmniejszenie ilości generowanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko.
Cały czas badamy również alternatywne źródła energii, takie jak biopaliwa (B20) czy systemy dynamicznego mieszania gazu wykorzystujące skroplony gaz ziemny, aby jeszcze bardziej obniżyć emisję spalin. Prowadzimy też program Cat Reman polegający na przywracaniu niemal pierwotnego stanu wyeksploatowanym podzespołom, co przyczynia się do ograniczenia zużycia surowców i energii oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
OPCJE ZGODNOŚCI Z NORMAMI EMISJI SPALIN
Maszyna 789 spełnia normę emisji spalin EPA Tier 4 / Stage V (UE) i jest napędzana silnikiem Cat 3516E o mocy 2100 KM. Ta wysokoprężna jednostka zawdzięcza swoją moc czterem turbosprężarkom oraz od lat udowadnia swoją niezawodność w najbardziej wymagających kopalniach na świecie. 16-cylindrowa czterosuwowa konstrukcja wykorzystuje długie, efektywne suwy rozprężania, aby uzyskać bardziej kompletne spalanie paliwa i obniżyć jego zużycie.
System wymiany oleju
Opcjonalny system wymiany oleju umożliwia wydłużenie okresów między wymianami oleju silnikowego z 500 do 4000 i więcej motogodzin, przyczyniając się do zwiększenia dyspozycyjności wozidła i obniżenia kosztów jego obsługi technicznej.
Wydajność paliwowa
Podczas zjazdu ze wzniesienia można uzyskać dodatkowy moment hamujący, wykorzystując kompresję silnika. Podczas hamowania z użyciem zwalniacza elektroniczna jednostka sterująca silnika wstrzymuje wtrysk paliwa, co przyczynia się do dalszej poprawy ekonomiki paliwowej.
KONSTRUKCYJNE PRZYSTOSOWANE DO REGENERACJI
Wozidła Cat mają przewidzianą trwałość użytkową ok. 100 000, ale w praktyce wiele osiąga znacznie lepszy rezultat. Rama, układ napędowy, silnik i podzespoły są fabrycznie przygotowane do regeneracji z użyciem nowych, odnowionych lub wyremontowanych części i podzespołów, umożliwiając wielokrotnie przywracanie sprzętowi osiągów niemal jak od nowości za ułamek ceny nowej maszyny.
OPTYMALNA ILOŚĆ ŁADUNKU
Podważając powszechne twierdzenie, że „większe znaczy lepsze”, wozidło 789 jest lżejsze niż większe pojazdy, może więc za każdym razem zabrać więcej ładunku.
— Zależnie od zastosowania koszt transportu jednej tony wozidłem 789 jest 10-15% niższy niż w konkurencyjnych maszynach.
WOZIDŁO, NA KTÓRYM MOŻNA POLEGAĆ
Model 789 pracuje wydajnie w kopalniach od dziesięcioleci, oferując klientom maksymalny czas efektywnej pracy bez przestojów, niezawodność i niższe koszty wynikające z dużej trwałości — silnika, układu napędowego, podzespołów, hamulców i ramy.
— Dodatkowo żywotność podzespołów poprawia montowany w standardzie układ filtrowania oleju tylnej osi, który aktywuje się po włączeniu silnika.
— Czystszy olej powoduje dłuższe smarowanie, czyli w praktyce spowolnienie zużycia elementów.
Zwolnice z podwójnymi reduktorami
Zwolnice Caterpillar wraz ze skrzynią biegów tworzą zintegrowany układ, którego zadaniem jest przekazywanie maksymalnej mocy na koła napędowe przy jak najniższym zużyciu energii.
System Product Link Elite w standardzie
Product Link
TMElite to sprzętowy system Caterpillar nowej generacji montowany na pokładzie maszyny, który gromadzi z niej różne dane, po czym wysyła je do lokalnych lub chmurowych aplikacji. Łatwy w konfigurowaniu interfejs i ustawianie częstotliwości wysylania danych przez użytkownika umożliwiają konfigurowanie sprzętu z dowolnego miejsca w dowolnym czasie.
Rozwiązania Cat® MineStar™
Bez względu na to, czy chcesz pokonać jedno konkretne wyzwanie czy też radykalnie całościowo poprawić bezpieczeństwo, efektywność i wydajność operacji wykonywanych na powierzchni, w pakiecie Cat® MineStar™ znajdziesz potrzebne rozwiązanie. MineStar to najbardziej kompleksowy i wszechstronnie zintegrowany pakiet narzędzi technologicznych dostępny na rynku.
FLEET
System Cat Fleet wskazuje możliwości poprawy efektywności funkcjonowania maszyny zorientowane na obniżenie kosztów, poprawę wydajności pracy i generowanie realnej wartości dodanej.
— Eliminowanie kolejek
— Optymalizacja zmianowości
— Zmniejszenie liczby postojów na tankowanie paliwa
COMMAND FOR HAULING
Ten system autonomicznego spychania poprawia wydajność pracy, sprawność i zyskowność, równocześnie obniżając łączne koszty.
A gdyby tak wozidła mogły reagować na wezwania podjechania do ładowarki, ustawić się w odpowiedniej pozycji, przewieźć materiał do punktów zrzutu, a nawet zgłosić się na bieżący serwis — wszystko to bez operatora na pokładzie? To właśnie umożliwia system Cat Command for Hauling.
Ale to autonomiczne rozwiązanie z grupy Cat MineStar oferuje znacznie więcej niż tylko możliwość wyeliminowania operatora. Wykorzystując najbardziej zaawansowane dostępne technologie, stanowi rozwiązanie transportowe nowej generacji — bezpieczniejsze, wydajniejsze i bardziej użyteczne w kopalniach pełnych innego sprzętu i ludzi, szczególnie w lokalizacjach o trudnych warunkach lub położonych z dala od cywilizacji. Funkcjonalność autonomicznego transportu oznacza, że przyszłość zbliża się wielkimi krokami, a my pomagamy Twojej firmie wdrożyć ją w swojej działalności.
DETECT
System wykrywania bliskości MineStar Detect obejmuje wyposażenie wozidła 789 w kamery pokazujące operatorowi kompleksowy obraz sytuacji wokół maszyny. Kamery można dodatkowo uzupełnić o radar i ten sposób uzyskać kompletny system wykrywania obiektów, który będzie ostrzegał o zbliżaniu się do niebezpiecznych miejsc.
Ponadto można dodać funkcje pozycjonowania satelitarnego umożliwiające ostrzeganie z większych odległości i wyznaczanie obszarów niebezpiecznych, funkcję przypominania operatorowi o zapięciu pasa bezpieczeństwa oraz kabinowe systemy interweniujące w razie wykrycia zmęczenia lub rozproszenia uwagi.
Układ analizy drogi (RAC)
Opcjonalnie dostępny jest układ analizy drogi RAC (Road Analysis Control) dokonujący pomiaru przechylenia i pochylenia ramy wozidła. Wyniki tej analizy umożliwiają skuteczniejsze naprawianie nawierzchni drogi, skrócenie cykli roboczych, zwiększenie trwałości opon i poprawę ekonomiki paliwowej.
SKRZYNIA ŁADUNKOWA ODPOWIEDNIA DO ZADANIA
W przypadku skrzyń ładunkowych wozideł nie ma jednego uniwersalnego rozmiaru najlepszego do wszystkich zastosowań. Dlatego dla wozideł Cat zadbaliśmy o odpowiedni wybór fabrycznych skrzyń. Stosujemy tutaj dynamiczne podejście inżynieryjne, tzn. traktujemy skrzynię jako część całego systemu, a nie odrębną statyczną konstrukcję. Skrzynie ładunkowe Cat są projektowane jako integralne elementy całego pojazdu, co pozwala nam maksymalnie zwiększyć żywotność podwozia.
— Ich wielkość jest dopasowana do przewidzianych obciążeń bez zagrożenia dla stabilności, skuteczności działania układu hamulcowego i utrzymywania kontroli nad pojazdem.
— Cały proces od zaprojektowania, przez dobór materiałów, aż po wyprodukowanie i wysyłkę, podlega skrupulatnej kontroli i spełnia normy jakościowe Cat.
— Używana jedynie przez firmę Caterpillar strategia 10/10/20 umożliwia uzyskanie znakomitej ładowności przy zachowaniu bezpieczeństwa obsługi.
WYSOKOSPRAWNA (HP) SKRZYNIA ŁADUNKOWA
Nowa lekka konstrukcja łącząca wysoką wytrzymałość z większą ładownością.
Skrzynia HP ma solidne górne szyny z wewnętrznymi wzmocnieniami oraz bardzo dobrze widoczny wskaźnik umieszczenia ładunku.
— Pływające podpory i płyty sprężyste pozwalają wyeliminować spawy w miejscach występowania dużych naprężeń, co poprawia całościową trwałość konstrukcji.
— Ponadto ze względu na grubsze i twardsze płyty nośne skrzynia wymaga jedynie minimalnej ilości wkładek.
— Zakrzywione przejścia z przodu / boków minimalizują odkładanie się materiału.
SKRZYNIA ŁADUNKOWA DO ZASTOSOWAŃ W GÓRNICTWIE (MSD II)
Kopalnie działające od wielu lat i stosujące sprawdzone zasady pracy oraz konserwacji mogą wybrać lekką skrzynię ładunkową MSD II, która jest dostępna w kilku rozmiarach. Jest to skrzynia dostosowana do wymagań klienta/kopalni, której zadaniem jest zapewnienie maksymalnej wydajności pracy.
SKRZYNIA ŁADUNKOWA Z DNEM DWUSPADOWYM
Skrzynia ładunkowa z dnem dwuspadowym jest montowana standardowo. Doskonale utrzymuje materiał, zachowuje niski środek ciężkości z optymalnym rozłożeniem materiału, redukuje obciążenia udarowe powstające przy załadunku oraz jest dostępna w konfiguracjach z wkładkami i bez wkładek.
Indywidualnie dopasowane skrzynie ładunkowe
Dostępne wyposażenie opcjonalne obejmuje nadstawki tylne i boczne, drążki przesypowe, drążki poprzeczne, kraty i wyrzutniki do skał. Dzięki nim można osiągnąć wymaganą ładowność, zmniejszyć straty materiału i poprawić wydajność transportu.
Łatwe serwisowanie
Łatwy dostęp do punktów serwisowych upraszcza serwisowanie maszyny i skraca czas wykonywania codziennych czynności obsługowych. Łatwość serwisowania i 500-godzinne okresy międzyobsługowe zwiększają dostępność i wydajność wozidła.
Modułowe układ HVAC i chłodnica
Postaraliśmy się wyeliminować czynniki najbardziej przyczyniające się do przestojów. Dlatego wprowadziliśmy rozwiązania takie jak nowy modułowy układ HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), który poprawia niezawodność i konsoliduje podzespoły, tak aby cały system można było szybko wymontować i zamontować z powrotem.
Obsługa serwisowa i niezawodność
— Modułowe układ HVAC i chłodnica
— Bardziej uporządkowane prowadzenie przewodów hydraulicznych i elektrycznych
— Opcja w pełni elektrycznego, bezpowietrznego rozruchu
— Filtry z wydłużonymi okresami międzyobsługowymi i dostępem z poziomu podłoża
— Wzierniki poziomu płynów, zgrupowane punkty obsługowe
— Nowy opcjonalny centralny węzeł serwisowy
— Zintegrowany system Detect lub kamera systemu Vision
— Oświetlenie LED
— Ciągłe filtrowanie oleju smarnego w tylnej osi
— Opcja zautomatyzowanych schodków dostępowych
— Opcja do pracy na wysokościach