RM500

RM500 Maszyny do regeneracji nawierzchni Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna masa eksploatacyjna
69518 lb
31533 kg
Szerokość skrawania/mieszania
96 cale
2438 mm
Moc maksymalna
546 hp
407 kW

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Niezawodna i wydajna praca

Niezawodna i wydajna praca

        
  • Silnik Cat® C15 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Stage V (Korea)
  •     
  • Wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej pracuje z najniższą prędkością zapewniającą optymalne chłodzenie
  •     
  • Maksymalną przyczepność zapewnia montowany standardowo, sterowany elektronicznie napęd na wszystkie koła z czterema niezależnymi pompami i silnikami napędowymi, umożliwiający jazdę w najtrudniejszych warunkach
  •     
  • Cztery tryby kierowania zapewniają zwrotność w miejscu pracy: tylko koła przednie, tylko koła tylne, jazda bokiem (chód kraba) i kierowanie zsynchronizowane
Większa wydajność dzięki komfortowi i dobrej widoczności operatora

Większa wydajność dzięki komfortowi i dobrej widoczności operatora

        
  • Kabina przesuwana na całej szerokości maszyny zapewnia optymalną widoczność i umożliwia operatorowi wygodną pracę po obu stronach maszyny
  •     
  • Podgrzewany fotel amortyzowany z możliwością obrotu o 180° i regulacją wzdłużną zwiększa komfort operatora i poprawia widoczność
  •     
  • Kabina jest standardowo wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację, co zapewnia komfortowe środowisko pracy
  •     
  • Dobra widoczność obudowy wirnika i wysypywanego materiału
  •     
  • Wydajność pracy i bezpieczeństwo można zwiększyć dzięki kamerom, z których obraz jest wyświetlany na dużym wyświetlaczu w kabinie
        
  1. Lepsza widoczność z przodu i z tyłu dzięki montowanym kamerom przednim i tylnym
  2.     
  3. Uzyskaną gradację materiału można obserwować za pomocą kamery zamontowanej nad tylnymi drzwiami komory mieszania
Łatwość obsługi

Łatwość obsługi

        
  • Intuicyjna obsługa, łatwa do opanowania
  •     
  • Elementy sterujące są ergonomicznie rozmieszczone i zgrupowane według realizowanych przez nie funkcji w celu zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu
  •     
  • Precyzyjne sterowanie maszyną przy użyciu pokrętła
  •     
  • Wyświetlacz z ekranem dotykowym zapewnia czytelny podgląd wskaźników i elementów sterujących
Trwały układ napędowy wirnika

Trwały układ napędowy wirnika

        
  • Łańcuchy napędowe wirnika o dużej wytrzymałości
  •     
  • Automatyczna skrzynia biegów Cat Powershift
  •     
  • Wytrzymała tarcza ścinana lub dostępny w wyposażeniu dodatkowym ogranicznik momentu obrotowego chroni układ napędowy wirnika
Doskonała jakość mieszanki

Doskonała jakość mieszanki

        
  • Wydajna praca przy różnorodnych projektach regeneracji nawierzchni i stabilizacji podłoża dzięki trzem wariantom wirnika: uniwersalnemu, kombinowanemu i do podłoża
  •     
  • Trzy wybierane prędkości wirnika umożliwiają kontrolowanie gradacji różnych materiałów w wielu zastosowaniach
  •     
  • Zaawansowane elektroniczne elementy sterujące z funkcją automatycznej regulacji obciążenia zapewniają idealną jakość mieszanki, utrzymując prędkość maszyny na poziomie optymalnym dla wydajności pracy
  •     
  • Funkcja powrotu do skrawania pomaga operatorowi oszczędzać czas i zachowywać powtarzalność rezultatów po naciśnięciu jednego przycisku
  •     
  • Komora mieszania o zmiennej objętości z funkcją swobodnego ruchu umożliwia operatorowi kontrolowanie wielkości i gradacji materiału
Precyzyjne działanie układów natrysku dostępnych w wyposażeniu dodatkowym

Precyzyjne działanie układów natrysku dostępnych w wyposażeniu dodatkowym

        
  • Układy dozowania wody i emulsji do różnorodnych zastosowań w miejscu pracy
  •     
  • Skomputeryzowany układ dozowania precyzyjnie monitoruje dawkę dodatków, aby zapewnić zgodność ze specyfikacją składu mieszanki
  •     
  • Dostępny układ natrysku wody o bardzo małym natężeniu przepływu (wyłącznie do wody – nie stosować z emulsjami)
  •     
  • Można zamontować układy natrysku wody i emulsji, co umożliwia ich jednoczesne lub niezależne działanie
  •     
  • Z szerokiego zakresu regulacji natężenia przepływu można wybrać ten, który będzie optymalnie nadawał się do danego zastosowania:
        
  1. Natężenie przepływu wody: 114–1136 litrów na minutę (30–300 galonów na minutę)
  2.     
  3. Bardzo małe natężenie przepływu wody: 60–600 litrów na minutę (16–160 galonów na minutę)
  4.     
  5. Natężenie przepływu emulsji: 114–946 litrów na minutę (30–250 galonów na minutę)
        
  • Łatwa konfiguracja układów natrysku umożliwiająca dozowanie płynnych dodatków zgodnie ze specyfikacją:
        
  1. Tryb ręczny lub automatyczny
  2.     
  3. Objętość na minutę
  4.     
  5. Objętość na m² (yd²)
  6.     
  7. Procent gęstości materiału

Dane techniczne produktu RM500

Maksymalna masa eksploatacyjna 69518 lb 31533 kg
Uwaga (1) Masa maksymalna obejmuje maszynę w konfiguracji podstawowej, całe wyposażenie dodatkowe, konstrukcję ROPS, kabinę, ciecz chłodzącą, środki smarne, wirnik uniwersalny 16, pełny zbiornik paliwa, pełny zbiornik wody oraz operatora o masie 75 kg (165 lb). Masa maksymalna obejmuje maszynę w konfiguracji podstawowej, całe wyposażenie dodatkowe, konstrukcję ROPS, kabinę, ciecz chłodzącą, środki smarne, wirnik uniwersalny 16, pełny zbiornik paliwa, pełny zbiornik wody oraz operatora o masie 75 kg (165 lb).
Masa eksploatacyjna 62920 lb 28540 kg
Uwaga (2) Masa eksploatacyjna obejmuje maszynę w konfiguracji podstawowej bez wyposażenia dodatkowego, konstrukcję ROPS, kabinę, ciecz chłodzącą, środki smarne, wirnik uniwersalny 16, zbiorniki paliwa i wody napełnione w 50% oraz operatora o masie 75 kg (165 lb) Masa eksploatacyjna obejmuje maszynę w konfiguracji podstawowej bez wyposażenia dodatkowego, konstrukcję ROPS, kabinę, ciecz chłodzącą, środki smarne, wirnik uniwersalny 16, zbiorniki paliwa i wody napełnione w 50% oraz operatora o masie 75 kg (165 lb)
Szerokość skrawania/mieszania 96 cale 2438 mm
Maksymalna głębokość skrawania/mieszania 20 cale 508 mm
Uwaga (1) Maksymalna głębokość skrawania/mieszania zależy od wirnika. Maksymalna głębokość skrawania/mieszania zależy od wirnika.
Dostępne wirniki Uniwersalny 16, uniwersalny 18, kombinowany, do podłoża (stabilizacja) Uniwersalny 16, uniwersalny 18, kombinowany, do podłoża (stabilizacja)
Napęd wirnika 3-biegowy napęd łańcuchowy 3-biegowy napęd łańcuchowy
Prędkości wirnika 110 / 152 / 205 obr./min 110 / 152 / 205 obr./min
Maksymalna prędkość jazdy 6.5 mile/h 10.5 km/h
Wewnętrzny promień skrętu 14.2 ft 4.33 m
Moc maksymalna 546 hp 407 kW
Moc silnika 539 hp 402 kW
Model silnika Cat® C15 Cat® C15
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea)
Numer konstrukcji 02A 02A
Długość 33.83 ft 10.32 m
Szerokość 9.58 ft 2.98 m
Maksymalna wysokość 11.78 ft 3.59 m
Rozstaw osi 21.33 ft 6.55 m
Prześwit 19.9 cale 506 mm
Pojemność zbiornika paliwa 279 gal (US) 1056 l
Zbiornik DEF 12.2 gal (US) 46 l
Układy chłodzenia 18.5 gal (US) 70 l
Układ oleju silnikowego 13.7 gal (US) 52 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 59.2 gal (US) 224 l
Zdatność do recyklingu 97% 97%

RM500 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

ŚRODOWISKO PRACY

  • Regulowane podłokietniki
  • Podgrzewany fotel amortyzowany
  • Stanowisko operatora z możliwością obrotu o 180°
  • Przygotowana do montażu radia, z zamontowanymi głośnikami
  • Przesuwana kabina o pełnej szerokości z ogrzewaniem i klimatyzacją
  • Drabinka dostępowa po prawej i lewej stronie
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa
  • Miniaturowy element kierowniczy
  • Wielofunkcyjna dźwignia układu napędowego
  • Znaczniki ułatwiające kierowanie
  • Interfejs operatora z ekranem dotykowym LCD

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC)
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do –37ºC (–35ºF)
  • Wentylator sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Cztery tryby kierowania
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Elektroniczny mechanizm różnicowy
  • Układ hamulcowy zanurzony w oleju
  • Osłona układu napędowego

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 150A
  • Układ ładowania 24 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Gniazdo zdalnego rozruchu/ładowania
  • Akumulatory bezobsługowe, dwa, 1365 CCA

UKŁAD NAPĘDOWY WIRNIKA

  • Bezobsługowe wały napędowe
  • Samosmarujący łańcuch rolkowy oraz łożyska samosmarujące
  • Tarcza bezpiecznikowa chroniąca układ przeniesienia napędu
  • Automatyczny powrót do skrawania
  • 3-biegowa skrzynia biegów Powershift
  • Wirnik pracujący z trzema prędkościami
  • Komora mieszania o zmiennej objętości

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zgrupowane filtry dostępne z poziomu podłoża
  • System Cat Product Link™ – komunikacja przez sieć komórkową
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)
  • Wzierniki do kontroli poziomu płynu
  • Skrzynka narzędziowa

BEZPIECZEŃSTWO

  • Alarm cofania
  • Kamery zewnętrzne (przednia, tylna i na tylnych drzwiach komory wirnika)
  • Wyłącznik awaryjnego zatrzymania dostępny z poziomu podłoża
  • Klakson (z przodu i tyłu)
  • Konstrukcja ROPS
  • Poręcze i uchwyty platformy
  • Lusterka
  • Halogenowe światła robocze

RM500 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny Cat Bio HYDO™
  • Certyfikat CE

UKŁADY NATRYSKU

  • Natrysk wody
  • Układ natrysku wody o bardzo małym natężeniu przepływu
  • Układ natrysku emulsji
  • Składany teleskopowy łącznik do pchania

UKŁAD NAPĘDOWY WIRNIKA

  • Ogranicznik momentu obrotowego chroniący układ przeniesienia napędu
  • Wirnik uniwersalny – Universal 16
  • Wirnik uniwersalny – Universal 18
  • Wirnik wielozadaniowy
  • Wirnik – do podłoża (stabilizacja)
  • Pręt kruszący do gradacji materiału
  • Przykręcana przeciwwaga – 1600 kg (3500 lb)

SERWIS I KONSERWACJA

  • Dodatkowa skrzynka narzędziowa

BEZPIECZEŃSTWO

  • Światła do jazdy po drodze
  • Składane światło ostrzegawcze LED

Zobacz, jak RM500 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

RM500 Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża

RM500 Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża

RM500 Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża

RM500 Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża

Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża Cat RM500 regenerująca nawierzchnię asfaltową

Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża Cat RM500 stabilizująca podłoże

Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża Cat RM500 stabilizująca podłoże

Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża Cat RM500 stabilizująca podłoże

RM500 Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża
RM500 Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża
RM500 Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża
RM500 Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża
Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża Cat RM500 regenerująca nawierzchnię asfaltową
Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża Cat RM500 stabilizująca podłoże
Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża Cat RM500 stabilizująca podłoże
Maszyna do regeneracji nawierzchni/stabilizator podłoża Cat RM500 stabilizująca podłoże

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  RM500

Zobacz więcej ofert