Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 239D3 Komfortowe. Wydajne. Inteligentne.

Najważniejsze cechy w skrócie

Cicha i wygodna
Maksymalna wydajność
Łatwiejsza praca
Płynna jazda
Optymalizacja możliwości maszyny

Dane techniczne produktu 239D3

Silnik

Specyfikacje robocze

Masy

Wymiary

Układ hydrauliczny

Kabina

Układ napędowy

Objętości płynów eksploatacyjnych

Poziom hałasu

Układ klimatyzacji (o ile występuje)

239D3 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: Podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 850 CCA

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wskaźniki: Poziom paliwa, licznik godzin
  • Kontrolki układu ostrzegawczego: Utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik / nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy
  • Regulowany fotel pokryty tworzywem
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: Blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą z 6-przyciskową klawiaturą
  • Schowek wewnętrzny z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat C2.2 z turbodoładowaniem spełniający normy emisji Tier 4 Final i Stage IIIB* (*silniki Stage IIIB są zgodne z przepisami przejściowymi UE dot. emisji spalin dla pojazdów nieporuszających się po drogach publicznych).
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór pobierania próbek S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Puszkowy filtr paliwa i separatora wody
  • Chłodnica powietrza doładowującego/chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna, jedna prędkość jazdy
  • Zawieszenie — niezależne drążki skrętne (4)

INNE

  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości, do -36°C (-33°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu roboczego wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Product Link™ PL240, komórkowy

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  • Układ hydrauliczny, standardowy lub o dużym przepływie
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub ze wspomaganiem
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Zestaw wstępnego przygotowania na rynki UE (tylko w Europie)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami — 320 mm (12,6 cala) z bieżnikiem blokowym lub 400 mm (15,7 cala) z bieżnikiem łopatkowym
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające/pojedyncze kołnierzowe koła napinające
  • PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ:
    – Pakiet zwiększający wydajność, wariant H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez samopoziomowania)
    – Pakiet zwiększający wydajność, wariant H2: układ hydrauliczny o standardowym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    – Pakiet zwiększający wydajność, wariant H3: układ hydrauliczny o dużym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIETY KOMFORT:
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany (bez pedału przyspieszenia, podsufitki, nagrzewnicy i drzwi)
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    – Zamknięta konstrukcja ROPS z nagrzewnicą (C2): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i układ odszraniania, boczne szyby, uchwyt na napoje, przygotowanie do montażu radia, możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) i wyboru drzwi (szklane lub z poliwęglanu)
    – Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): C2+ układ klimatyzacji

239D3 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Elementy sterujące obsługiwane za pomocą dłoni i stóp
  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Podgrzewacz bloku cylindrów — 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Product Link PL641, komórkowy
  • Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control)
  • Nowoczesny wyświetlacz z kamerą tylną: kolorowy, ekran LCD o przekątnej 127 mm (5 cali), zaawansowany system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, regulacja reakcji osprzętu roboczego i reakcji układu hydrostatycznego oraz sterowanie biegiem pełzającym z poziomu ekranu
  • Powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz funkcja pozycjonowania osprzętu roboczego
  • Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth® (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)

Zobacz, jak 239D3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  239D3

Zobacz więcej ofert