Ładowarka teleskopowa TH314D

Ładowarki teleskopowe TH314D

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Udźwig znamionowy
7937 funty
3600 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia
45.4 stopy
13850 mm
Model silnika
TCD 3.6 L4*
TCD 3.6 L4*

Podsumowanie

Model TH314D został zaprojektowany specjalnie z myślą o obsłudze dowolnego zadania, zapewniając zwrotność, stabilność, prędkość i moc niezależnie od zastosowania.

Korzyści

WYSOKA MOC I SPRAWNOŚĆ

Świetna stabilność i układ hydrauliczny o dużej mocy

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach

PRACA ŁATWA I PRZYJEMNA

Adaptacyjny system stabilizacji zapewnia maksymalną wydajność

Dane techniczne produktu TH314D

Model silnika TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4*
Średnica cylindra 3.9 cale 98 mm
Skok tłoka 4.7 cale 120 mm
Pojemność skokowa 219.7 in³ 3.6 l
Moc maksymalna 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP
Uwaga *Spełnia wymogi norm emisji spalin Stage V (UE). *Spełnia wymogi norm emisji spalin Stage V (UE).
Maksymalny moment obrotowy 405 N·m przy 1300 obr./min 405 N·m przy 1300 obr./min
Masa eksploatacyjna z uchwytem i widłami 22256 funty 10095 kg
Udźwig znamionowy 7937 funty 3600 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia 45.4 stopy 13850 mm
Maksymalny zasięg do przodu 28.5 stopy 8.68 m
Maksymalna prędkość jazdy 11.8 mile/h 19 km/h
Udźwig przy maksymalnej wysokości — stabilizatory opuszczone 6614 funty 3000 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia — stabilizatory opuszczone 45.4 stopy 13.85 m
Udźwig przy maksymalnej wysokości — stabilizatory podniesione 3307 funty 1500 kg
Udźwig przy maksymalnym zasięgu — stabilizatory podniesione 220 funty 100 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia — stabilizatory podniesione 45.4 stopy 13.85 m
Zewnętrzny promień skrętu mierzony na zewnątrz opon 12.5 stopy 3.81 m
Udźwig przy maksymalnym zasięgu — stabilizatory opuszczone 1984 funty 900 kg
Standard (Standardowy) 15.5/80-24 15.5/80-24
Maksymalne ciśnienie w układzie 3916 psi 270 bar
Maksymalny wydatek pompy 26.4 gal/min 100 l/min
Zasilanie dodatkowego układu hydraulicznego 25.1 gal/min 95 l/min
Typ pompy Pompa zębata Pompa zębata
Zbiornik paliwa 39.6 gal (US) 150 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 26.9 gal (US) 102 l
Siła odspajania łyżki zgodnie z normą ISO 8313 16186 lbf 72 kN
Siła uciągu, wersja 55,4 kW 15512 lbf 69 kN
Wsuwanie części teleskopowej 14,8s 14,8s
Pochylenie do tyłu 3,5s 3,5s
Łącznie — w dół i do wewnątrz 19,5s 19,5s
Opuszczanie wysięgnika 11,6s 11,6s
Podnoszenie wysięgnika 15,9s 15,9s
Łącznie — do góry i na zewnątrz 27s 27s
Wysuwanie części teleskopowej 15,1s 15,1s
Pochylenie do przodu — zrzut 2,5s 2,5s
Siła odspajania wysięgnika 16186 lbf 72 kN
Hamulce postojowe Mechaniczne na przedniej osi Mechaniczne na przedniej osi
Hamulce zasadnicze Hamulce ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej Hamulce ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej
Jazda do tyłu — 2 5.6 mile/h 9 km/h
Jazda do tyłu — 3 11.8 mile/h 19 km/h
Jazda do przodu — 2 5.6 mile/h 9 km/h
Jazda do przodu — 1 3.1 mile/h 5 km/h
Jazda do przodu — 3 11.8 mile/h 19 km/h
Jazda do tyłu — 1 3.1 mile/h 5 km/h
Poziom hałasu na stanowisku operatora 80 dB(A) 80 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz — silnik o mocy 55,4 kW 104 dB(A) 104 dB(A)
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,2 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,575 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,2 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,575 tony metrycznej.

TH314D Wyposażenie standardowe

Kabina zkonstrukcją ROPS iFOPS

  • Wskaźnik przechyłu wzdłużnego
  • Fotel z zawieszeniem mechanicznym i pasem bezpieczeństwa.
  • Wycieraczka szyby dachowej
  • Ogrzewanie/usuwanie zaparowania
  • Joystick wielofunkcyjny z obsługą FNR
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
  • Mechaniczny hamulec postojowy

Układ elektryczny

  • Akumulator 1 × 12V 900 CCA
  • Światła robocze, 4 × montowane na kabinie (2 z przodu, 2 z tyłu)
  • Alarm cofania

Opony

  • 14,00-24 16PR Air Mitas

Szybkozłącza

  • Szybkozłącze mechaniczne Cat „IT”

TH314D Wyposażenie dodatkowe

Kabina zkonstrukcją ROPS iFOPS

  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Osłona przedniej szyby
  • Osłona dachu
  • Klimatyzacja
  • Dźwignia FNR na kolumnie

Układ elektryczny

  • Akumulator żelowy 1 × 12 V 815 CCA
  • Podgrzewacz bloku silnika 240 V
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

Pozostałe elementy wyposażenia

  • Szczotki wysięgnika
  • Linia hydrauliczna na ramieniu do zasilania osprzętu roboczego
  • Lusterko tylnego zaczepu, panoramiczne
  • Skrzynka narzędziowa
  • Podpora bezpieczeństwa wysięgnika

Opony

  • 14,00-24 16PR Air Goodyear

Zaczepy holownicze

  • Zaczep holowniczy do jazdy w terenie

Szybkozłącza

  • Złącza osprzętu innych firm

Osprzęt roboczy

  • Pływająca karetka wideł
  • Widły paletowe
  • Przesuw boczny — uchwyt wideł
  • Łyżka ogólnego przeznaczenia 1,0 m³ (1,3 yd³)
  • Łyżka do przeładunku 1,5m³ (1,95 yd³)
  • Łyżka wielozadaniowa 1,0 m³ (1,3 yd³)
  • Wysięgnik kratowy

Zobacz, jak TH314D wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  TH314D

Zobacz więcej ofert