Ładowarki teleskopowe Ładowarka TH408D Ag Handler

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Udźwig znamionowy
8818 funty
4000 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia
24.93 ft
7.6 m
Model silnika
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Podsumowanie

KONFIGURACJA ZAPEWNIAJĄCA SUKCES

Model TH408D został zaprojektowany specjalnie z myślą o obsłudze dowolnego zadania, zapewniając zwrotność, stabilność, prędkość i moc niezależnie od zastosowania.

Korzyści

WYSOKA MOC I SPRAWNOŚĆ

Wygodna jazda i kabina Premium

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Świetna stabilność i układ hydrauliczny o dużej mocy

PRACA ŁATWA I PRZYJEMNA

Adaptacyjny system stabilizacji zapewnia maksymalną wydajność

Dane techniczne produktu Ładowarka TH408D Ag Handler

Udźwig znamionowy 8818 funty 4000 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia 24.93 ft 7.6 m
Maksymalny zasięg do przodu 14.11 ft 4.3 m
Zewnętrzny promień skrętu mierzony na zewnątrz wideł 14.86 ft 4.53 m
Zewnętrzny promień skrętu mierzony na zewnątrz opon 12.63 ft 3.85 m
Udźwig przy maksymalnym podniesieniu 4464 funty 2025 kg
Udźwig przy maksymalnym zasięgu do przodu 3086 funty 1400 kg
Model silnika Cat C3.4B Cat C3.4B
Udźwig znamionowy 8818 funty 4000 kg
Udźwig na maksymalnej wysokości 4464 funty 2025 kg
Udźwig przy maksymalnym zasięgu 3086 funty 1400 kg
Moc maksymalna przy 2200 obr./min — opcja 2 142 HP 106 kW
Moc maksymalna przy 2200 obr./min — standard 111 HP 83 kW
Moc maksymalna przy 2200 obr./min — opcja 1 124 HP 92.6 kW
Maksymalna wysokość podnoszenia 24.9 ft 7.6 m
Maksymalny zasięg do przodu 14.1 ft 4.3 m
Standard (Standardowy) Mitas 15,5/80-24, 16 warstw Mitas 15,5/80-24, 16 warstw
Opcja (8) Opony lite 13 × 24 Opony lite 13 × 24
Opcja (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Opcja (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Opcja (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Opcja (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Opcja (1) Michelin 15,5 R25 XHA Michelin 15,5 R25 XHA
Opcja (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Opcja (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Zbiornik paliwa 39.1 gal (US) 148 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 31.7 gal (US) 120 l
Płyn DEF 5 gal (US) 19 l
Typ pompy Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa
Ciśnienie maksymalne 3771 psi 260 bar
Ciśnienie w dodatkowym obwodzie hydraulicznym 3553 psi 245 bar
Natężenie przepływu w dodatkowym obwodzie hydraulicznym — linia na wysięgniku — praca ciągła 25.1 gal/min 95 l/min
Typ układu Układ wykrywający obciążenie, zamknięty przepływ w położeniu neutralnym Układ wykrywający obciążenie, zamknięty przepływ w położeniu neutralnym
Natężenie przepływu w dodatkowym obwodzie hydraulicznym — linia na wysięgniku — praca przerywana 25.1 gal/min 95 l/min
Natężenie przepływu w dodatkowym obwodzie hydraulicznym — tył maszyny 21.1 gal/min 80 l/min
Maksymalny wydatek pompy 37 gal/min 140 l/min
Podnoszenie wysięgnika 7.2 s 7.2 s
Opuszczanie wysięgnika 5.5 s 5.5 s
Wsuwanie części teleskopowej 5.3 s 5.3 s
Wysuwanie części teleskopowej 6 s 6 s
Pochylenie do tyłu 2.9 s 2.9 s
Pochylenie do przodu — zrzut 3.5 s 3.5 s
Łącznie — w dół i do wewnątrz 8.7 s 8.7 s
Łącznie — do góry i na zewnątrz 10.7 s 10.7 s
Hamulec postojowy Hamulce zasadnicze na osi przedniej uruchamiane mechanicznie Hamulce zasadnicze na osi przedniej uruchamiane mechanicznie
Hamulce zasadnicze Wielotarczowe hamulce zanurzone w oleju ze wspomaganiem na obu osiach Wielotarczowe hamulce zanurzone w oleju ze wspomaganiem na obu osiach
Siła uciągu — silnik 93 kW/124 KM 88 kN 19783 lbf
Siła uciągu — silnik 106 kW/142 KM 21806 lbf 97 kN
Siła odspajania łyżki 16186 lbf 72 kN
Siła uciągu — silnik 83 kW/111 KM 20682 lbf 92 kN
Masa holowana — hamulce hydrauliczne 26455 funty 12000 kg
Poziomy hałasu — na zewnątrz 106 dB(A) 106 dB(A)
Siła odspajania wysięgnika 10341 lbf 46 kN
Siła uciągu — silnik 92,6 kW/124 KM 19783 lbf 88 kN
Obrót szybkozłącza 152° 152°
Poziom hałasu — w kabinie 74 dB(A) 74 dB(A)
Szerokość całkowita — opony standardowe 7.81 ft 2382 mm
Długość do czoła uchwytu 17.34 ft 5286 mm
Gąsienice 6.52 ft 1988 mm
Prześwit 1.41 ft 430 mm
Maksymalny kąt zgarniania wideł 24° 24°
Wysokość całkowita — opony standardowe* 8.12 ft 2475 mm
Długość maszyny 17.26 ft 5260 mm
Zwis 3.28 ft 1000 mm
Szerokość kabiny 2.95 ft 900 mm
Rozstaw osi 10.38 ft 3165 mm
Kąt zejścia 60° 60°
Maksymalny kąt zrzutu wideł 128° 128°
Model* Cat C3.4B Cat C3.4B
Pojemność skokowa 207.5 in³ 3.4 l
Średnica cylindra 3.9 cale 99 mm
Maksymalny moment obrotowy 339.3 ft·lbf 460 N·m
Moc maksymalna 83 kW (111 KM/bhp) 83 kW (111 KM/bhp)
Normy emisji spalin *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej. *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej.
Skok tłoka 4.3 cale 110 mm
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Maksymalny moment obrotowy 390.9 ft·lbf 530 N·m
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Normy emisji spalin *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej. *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej.
Model* Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Moc maksymalna 92,6 kW (124 KM/bhp) 92,6 kW (124 KM/bhp)
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Akumulator Akumulator 1 × 12V 1000 CCA Akumulator 1 × 12V 1000 CCA
Prąd alternatora 12V/150A 12V/150A
Oś przednia Planetarna przekładnia redukcyjna z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu, z dużym odchyleniem Planetarna przekładnia redukcyjna z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu, z dużym odchyleniem
Tylna oś Otwarty mechanizm różnicowy z planetarną przekładnią redukcyjną Otwarty mechanizm różnicowy z planetarną przekładnią redukcyjną
Jazda do przodu — 3 7 mile/h 11.3 km/h
Jazda do przodu — 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Jazda do tyłu — 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Jazda do tyłu — 2 7 mile/h 11.3 km/h
Jazda do przodu — 2 5.3 mile/h 8.6 km/h
Jazda do przodu — 6 24.9 mile/h 40 km/h
Jazda do tyłu — 3 15.8 mile/h 25.4 km/h
Jazda do przodu — 5 15.8 mile/h 25.4 km/h
Typ Skrzynia biegów Powershift Cat PG124 6 Skrzynia biegów Powershift Cat PG124 6
Jazda do przodu — 4 10.4 mile/h 16.7 km/h
Uwaga *Prędkość jazdy jest zależna od konfiguracji maszyny. *Prędkość jazdy jest zależna od konfiguracji maszyny.
Normy emisji spalin *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej. *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej.
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Model* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Maksymalny moment obrotowy 413 ft·lbf 560 N·m
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Moc maksymalna 106 kW (142 KM/bhp) 106 kW (142 KM/bhp)
Masa eksploatacyjna z uchwytem i widłami* 18797 funty 8526 kg
Uwaga *Dotyczy konfiguracji z silnikiem o mocy 106 kW (142 KM/BHP) ze standardowymi oponami 16-warstwowymi 15,5/80-24. *Dotyczy konfiguracji z silnikiem o mocy 106 kW (142 KM/BHP) ze standardowymi oponami 16-warstwowymi 15,5/80-24.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,2 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,575 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,2 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,575 tony metrycznej.

Ładowarka TH408D Ag Handler Wyposażenie standardowe

Kabina zkonstrukcją ROPS iFOPS

  • Wskaźnik przechyłu wzdłużnego
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Fotel z zawieszeniem mechanicznym i pasem bezpieczeństwa.
  • Wycieraczka szyby dachowej
  • Ogrzewanie/usuwanie zaparowania
  • Ustawianie prędkości obrotowej silnika
  • Joystick wielofunkcyjny z obsługą FNR
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
  • Mechaniczny hamulec postojowy

Układ elektryczny

  • Akumulator 1 × 12V 1000 CCA
  • Światła robocze, 4 × montowane na kabinie (2 z przodu, 2 z tyłu) 2 × na wysięgniku
  • Alarm cofania

Pozostałe elementy wyposażenia

  • Szczotki wysięgnika
  • Linia hydrauliczna na ramieniu do zasilania osprzętu roboczego

Opony

  • Mitas 15,5/80-24, 16 warstw

Szybkozłącza

  • Szybkozłącze mechaniczne Cat „IT”
  • Uwaga: Dostępne są złącza osprzętu innych firm. Szczegóły u dealera Cat.

Ładowarka TH408D Ag Handler Wyposażenie dodatkowe

Kabina zkonstrukcją ROPS iFOPS

  • Kamera cofania
  • Czujniki cofania
  • Elektroniczny wyświetlacz wielofunkcyjny
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i pasem bezpieczeństwa.
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Osłona przedniej szyby
  • Osłona dachu
  • Klimatyzacja
  • Dźwignia FNR na kolumnie
  • Hamulec postojowy SAHR

Układ elektryczny

  • Akumulator 2 × 12V 815 CCA
  • Podgrzewacz bloku silnika 240 V
  • Przygotowany do zamontowania systemu Product Link™, wersja 641
  • Złącze elektryczne przyczepy 7P
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

Pozostałe elementy wyposażenia

  • Układ kontroli komfortu jazdy z funkcją swobodnego ruchu wysięgnika
  • 2. linia hydrauliczna na ramieniu do zasilania osprzętu roboczego
  • Linia hydrauliczna z tyłu maszyny do zasilania osprzętu roboczego/przyczepy
  • Lusterko tylnego zaczepu, płaskie
  • Lusterko tylnego zaczepu, panoramiczne
  • Skrzynka narzędziowa
  • Podpora bezpieczeństwa wysięgnika

Opony

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15,5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Opony lite 13 × 24

Zaczepy holownicze

  • Zaczep holowniczy
  • Hydraulicznie regulowany zaczep holowniczy
  • Ręczny zaczep EEC
  • Automatyczny zaczep EEC
  • Automatyczny zaczep EEC typu Piton
  • Zawór hamulcowy przyczepy

Szybkozłącza

  • Szybkozłącze hydrauliczne Cat „IT”
  • Uwaga: Dostępne są złącza osprzętu innych firm. Szczegóły u dealera Cat.

Osprzęt roboczy

  • Pływająca karetka wideł
  • Karetka wideł zgodna z ISO Class 3, stała
  • Karetka z hydraulicznym przesuwem bocznym
  • Łyżka ogólnego przeznaczenia 1 m³
  • Łyżka do przeładunku 1,5 m³
  • Łyżka wielozadaniowa 1,0 m³
  • Łyżka do zboża 2,0 m³
  • Łyżka do zboża 2,5 m³
  • Łyżka do zboża 3,0 m³
  • Widły do bel 1225 mm
  • Łyżka z chwytakiem
  • Widły do nawozu i chwytak
  • Chwytak do bel
  • Pałąk zbierający

Zobacz, jak Ładowarka TH408D Ag Handler wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Ładowarka TH408D Ag Handler

Zobacz więcej ofert