Ładowarki teleskopowe Ładowarka TH3510D Ag Handler

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Udźwig znamionowy
7716 funty
3500 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia
32.2 ft
9.8 m
Model silnika
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Podsumowanie

KONFIGURACJA ZAPEWNIAJĄCA SUKCES

Model TH3510D został zaprojektowany specjalnie z myślą o obsłudze dowolnego zadania, zapewniając zwrotność, stabilność, prędkość i moc niezależnie od zastosowania.

Korzyści

WYSOKA MOC I SPRAWNOŚĆ

Świetna stabilność i układ hydrauliczny o dużej mocy

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Wygodna jazda i kabina Premium

PRACA ŁATWA I PRZYJEMNA

Adaptacyjny system stabilizacji zapewnia maksymalną wydajność

Dane techniczne produktu Ładowarka TH3510D Ag Handler

Udźwig znamionowy 7716 funty 3500 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia 32.2 ft 9.8 m
Maksymalny zasięg do przodu 21.7 ft 6.6 m
Zewnętrzny promień skrętu mierzony na zewnątrz opon 12.6 ft 3.85 m
Zewnętrzny promień skrętu mierzony na zewnątrz wideł 16 ft 4.88 m
Udźwig przy maksymalnym zasięgu do przodu 1102 funty 500 kg
Udźwig przy maksymalnym podniesieniu 1698 funty 770 kg
Model silnika Cat C3.4B Cat C3.4B
Moc maksymalna przy 2200 obr./min — opcja 2 142 HP 106 kW
Moc maksymalna przy 2200 obr./min — opcja 1 124 HP 93 kW
Moc maksymalna przy 2200 obr./min — standard 112 HP 83 kW
Udźwig przy maksymalnym zasięgu 1102 funty 500 kg
Udźwig znamionowy 7716 funty 3500 kg
Udźwig na maksymalnej wysokości 1698 funty 770 kg
Maksymalny zasięg do przodu 21.7 ft 6.6 m
Maksymalna wysokość podnoszenia 32.2 ft 9.8 m
Standard (Standardowy) Mitas 15,5/80-24, 16 warstw Mitas 15,5/80-24, 16 warstw
Opcja (8) Opony lite 13 × 24 Opony lite 13 × 24
Opcja (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Opcja (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Opcja (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Opcja (1) Michelin 15,5 R25 XHA Michelin 15,5 R25 XHA
Opcja (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Opcja (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Opcja (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Zbiornik paliwa 39.1 gal (US) 148 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 31.7 gal (US) 120 l
Płyn DEF 5 gal (US) 19 l
Typ pompy Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa
Natężenie przepływu w dodatkowym obwodzie hydraulicznym — linia na wysięgniku — praca ciągła 25.1 gal/min 95 l/min
Ciśnienie maksymalne 3771 psi 260 bar
Natężenie przepływu w dodatkowym obwodzie hydraulicznym — linia na wysięgniku — praca przerywana 25.1 gal/min 95 l/min
Ciśnienie w dodatkowym obwodzie hydraulicznym 3553 psi 245 bar
Maksymalny wydatek pompy 37 gal/min 140 l/min
Natężenie przepływu w dodatkowym obwodzie hydraulicznym — tył maszyny 21.1 gal/min 80 l/min
Typ układu Układ wykrywający obciążenie, zamknięty przepływ w położeniu neutralnym Układ wykrywający obciążenie, zamknięty przepływ w położeniu neutralnym
Podnoszenie wysięgnika 8 s 8 s
Opuszczanie wysięgnika 6.5 s 6.5 s
Wsuwanie części teleskopowej 10.5 s 10.5 s
Wysuwanie części teleskopowej 11 s 11 s
Pochylenie do tyłu 3.5 s 3.5 s
Pochylenie do przodu — zrzut 3 s 3 s
Łącznie — do góry i na zewnątrz 24 s 24 s
Łącznie — w dół i do wewnątrz 12.8 s 12.8 s
Hamulec postojowy Dźwignia mechaniczna w przedniej osi Dźwignia mechaniczna w przedniej osi
Hamulce zasadnicze Hamulce ze wspomaganiem z przodu i z tyłu Hamulce ze wspomaganiem z przodu i z tyłu
Typ Skrzynia biegów Powershift Cat PG124 6 Skrzynia biegów Powershift Cat PG124 6
Jazda do tyłu — 2 7 mile/h 11.2 km/h
Jazda do przodu — 5 15.7 mile/h 25.3 km/h
Jazda do przodu — 6 24.9 mile/h 40 km/h
Jazda do przodu — 1 3.5 mile/h 5.7 km/h
Jazda do tyłu — 3 15.7 mile/h 25.3 km/h
Jazda do przodu — 2 5.3 mile/h 8.6 km/h
Jazda do przodu — 4 10.3 mile/h 16.6 km/h
Uwaga *Maksymalna prędkość jest zależna od konfiguracji maszyny. *Maksymalna prędkość jest zależna od konfiguracji maszyny.
Jazda do tyłu — 1 3.5 mile/h 5.7 km/h
Jazda do przodu — 3 7 mile/h 11.2 km/h
Maksymalny moment obrotowy 413 ft·lbf 560 N·m
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Model* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Moc maksymalna 106 kW (142 KM/bhp) 106 kW (142 KM/bhp)
Normy emisji spalin *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej. *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej.
Masa holowana — hamulce hydrauliczne 26455 funty 12000 kg
Siła uciągu — silnik 83 kW/111,3 KM 20682 lbf 92 kN
Siła uciągu — silnik 106 kW/142,1 KM 21806 lbf 97 kN
Siła odspajania wysięgnika 9217 lbf 41 kN
Siła uciągu — silnik 93 kW/124,1 KM 19783 lbf 88 kN
Poziomy hałasu — na zewnątrz 106 dB(A) 106 dB(A)
Siła odspajania łyżki 13938 lbf 62 kN
Poziom hałasu — w kabinie 74 dB(A) 74 dB(A)
Obrót szybkozłącza 152° 152°
Szerokość kabiny 3 ft 900 mm
Zwis 3.3 ft 1000 mm
Maksymalny kąt zrzutu wideł 128° 128°
Gąsienice 6.5 ft 1988 mm
Maksymalny kąt zgarniania wideł 24° 24°
Szerokość całkowita — opony standardowe 7.8 ft 2382 mm
Długość do czoła uchwytu 17.4 ft 5300 mm
Wysokość całkowita — opony standardowe* 8.1 ft 2475 mm
Długość maszyny 17.3 ft 5260 mm
Rozstaw osi 10.4 ft 3165 mm
Prześwit 1.4 ft 430 mm
Kąt zejścia 60° 60°
Skok tłoka 4.3 cale 110 mm
Model* Cat C3.4B Cat C3.4B
Maksymalny moment obrotowy 339.3 ft·lbf 460 N·m
Pojemność skokowa 207.5 in³ 3.4 l
Średnica cylindra 3.9 cale 99 mm
Normy emisji spalin *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej. *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej.
Moc maksymalna 83 kW (112 KM/bhp) 83 kW (112 KM/bhp)
Model* Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Moc maksymalna 93 kW (124 KM/bhp) 93 kW (124 KM/bhp)
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Maksymalny moment obrotowy 390.9 ft·lbf 530 N·m
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Normy emisji spalin *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej. *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV obowiązującej w Unii Europejskiej.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,2 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,575 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,2 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,575 tony metrycznej.
Prąd alternatora 12V/150A 12V/150A
Akumulator Akumulator 1 × 12V 1000 CCA Akumulator 1 × 12V 1000 CCA
Oś przednia Planetarna przekładnia redukcyjna z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu, z dużym odchyleniem Planetarna przekładnia redukcyjna z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu, z dużym odchyleniem
Tylna oś Otwarty mechanizm różnicowy z planetarną przekładnią redukcyjną Otwarty mechanizm różnicowy z planetarną przekładnią redukcyjną
Masa eksploatacyjna z uchwytem i widłami* 20170 funty 9149 kg
Uwaga *Dotyczy konfiguracji z silnikiem o mocy 106 kW (144 KM/BHP) ze standardowymi oponami 16-warstwowymi 15,5/80-24. *Dotyczy konfiguracji z silnikiem o mocy 106 kW (144 KM/BHP) ze standardowymi oponami 16-warstwowymi 15,5/80-24.

Ładowarka TH3510D Ag Handler Wyposażenie standardowe

Kabina zkonstrukcją ROPS iFOPS

  • Wskaźnik przechyłu wzdłużnego
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Fotel z zawieszeniem mechanicznym i pasem bezpieczeństwa.
  • Wycieraczka szyby dachowej
  • Ogrzewanie/usuwanie zaparowania
  • Ustawianie prędkości obrotowej silnika
  • Joystick wielofunkcyjny z obsługą FNR
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
  • Mechaniczny hamulec postojowy

Układ elektryczny

  • Akumulator 1 × 12V 1000 CCA
  • Światła robocze, 4 × montowane na kabinie (2 z przodu, 2 z tyłu) 2 × na wysięgniku
  • Alarm cofania

Pozostałe elementy wyposażenia

  • Szczotki wysięgnika
  • Linia hydrauliczna na ramieniu do zasilania osprzętu roboczego

Opony

  • Mitas 15,5/80-24, 16 warstw

Szybkozłącza

  • Szybkozłącze mechaniczne Cat „IT”
  • Uwaga: Dostępne są złącza osprzętu innych firm. Szczegóły u dealera Cat.

Ładowarka TH3510D Ag Handler Wyposażenie dodatkowe

Kabina zkonstrukcją ROPS iFOPS

  • Kamera cofania
  • Czujniki cofania
  • Elektroniczny wyświetlacz wielofunkcyjny
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i pasem bezpieczeństwa.
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Osłona przedniej szyby
  • Osłona dachu
  • Klimatyzacja
  • Dźwignia FNR na kolumnie
  • Hamulec postojowy SAHR

Układ elektryczny

  • Akumulator 2 × 12V 815 CCA
  • Podgrzewacz bloku silnika 240 V
  • Przygotowany do zamontowania systemu Product Link™, wersja 641
  • Złącze elektryczne przyczepy 7P
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

Pozostałe elementy wyposażenia

  • Układ kontroli komfortu jazdy z funkcją swobodnego ruchu wysięgnika
  • 2. linia hydrauliczna na ramieniu do zasilania osprzętu roboczego
  • Linia hydrauliczna z tyłu maszyny do zasilania osprzętu roboczego/przyczepy
  • Lusterko tylnego zaczepu, płaskie
  • Lusterko tylnego zaczepu, panoramiczne
  • Skrzynka narzędziowa
  • Podpora bezpieczeństwa wysięgnika

Opony

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15,5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Opony lite 13 × 24

Zaczepy holownicze

  • Zaczep holowniczy
  • Hydraulicznie regulowany zaczep holowniczy
  • Ręczny zaczep EEC
  • Automatyczny zaczep EEC
  • Automatyczny zaczep EEC typu Piton
  • Zawór hamulcowy przyczepy

Szybkozłącza

  • Szybkozłącze hydrauliczne Cat „IT”
  • Uwaga: Dostępne są złącza osprzętu innych firm. Szczegóły u dealera Cat.

Osprzęt roboczy

  • Pływająca karetka wideł
  • Karetka wideł zgodna z ISO Class 3, stała
  • Karetka z hydraulicznym przesuwem bocznym
  • Łyżka ogólnego przeznaczenia 1 m³
  • Łyżka do przeładunku 1,5 m³
  • Łyżka wielozadaniowa 1,0 m³
  • Łyżka do zboża 2,0 m³
  • Łyżka do zboża 2,5 m³
  • Łyżka do zboża 3,0 m³
  • Widły do bel 1225 mm
  • Łyżka z chwytakiem
  • Widły do nawozu i chwytak
  • Chwytak do bel
  • Pałąk zbierający

Zobacz, jak Ładowarka TH3510D Ag Handler wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Ładowarka TH3510D Ag Handler

Zobacz więcej ofert