Ładowarki teleskopowe TH417D

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Udźwig znamionowy
8818 funty
4000 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia
55.8 ft
17000 mm
Model silnika
TCD 3.6 L4*
TCD 3.6 L4*

Podsumowanie

KONFIGURACJA ZAPEWNIAJĄCA SUKCES

Model TH417D został zaprojektowany specjalnie z myślą o obsłudze dowolnego zadania, zapewniając zwrotność, stabilność, prędkość i moc niezależnie od zastosowania.

Korzyści

WYSOKA MOC I SPRAWNOŚĆ

Świetna stabilność i układ hydrauliczny o dużej mocy

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach

PRACA ŁATWA I PRZYJEMNA

Adaptacyjny system stabilizacji zapewnia maksymalną wydajność

Dane techniczne produktu TH417D

Model silnika TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4*
Średnica cylindra 3.9 cale 98 mm
Skok tłoka 4.7 cale 120 mm
Pojemność skokowa 219.7 in³ 3.6 l
Moc maksymalna 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP
Uwaga *Spełnia wymogi norm emisji spalin Stage V (UE). *Spełnia wymogi norm emisji spalin Stage V (UE).
Maksymalny moment obrotowy 405 N·m przy 1300 obr./min 405 N·m przy 1300 obr./min
Masa eksploatacyjna z uchwytem i widłami 22256 funty 10095 kg
Udźwig znamionowy 8818 funty 4000 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia 55.8 ft 17000 mm
Maksymalny zasięg do przodu 41.8 ft 12.75 m
Maksymalna prędkość jazdy 12.4 mile/h 20 km/h
Zewnętrzny promień skrętu mierzony na zewnątrz opon 12.8 ft 3.9 m
Udźwig przy maksymalnej wysokości — stabilizatory podniesione 1102 funty 500 kg
Udźwig przy maksymalnym zasięgu — stabilizatory opuszczone 1102 funty 500 kg
Udźwig przy maksymalnym zasięgu — stabilizatory podniesione 0 funty 0 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia — stabilizatory podniesione 51.7 ft 15.75 m
Maksymalna wysokość podnoszenia — stabilizatory opuszczone 55.8 ft 17 m
Udźwig przy maksymalnej wysokości — stabilizatory opuszczone 5512 funty 2500 kg
Standard (Standardowy) 14,00-24 TG02 14,00-24 TG02
Maksymalne ciśnienie w układzie 3916 psi 270 bar
Maksymalny wydatek pompy 26.4 gal/min 100 l/min
Zasilanie dodatkowego układu hydraulicznego 25.1 gal/min 95 l/min
Typ pompy Pompa zębata Pompa zębata
Zbiornik paliwa 39.6 gal (US) 150 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 26.9 gal (US) 102 l
Łącznie — do góry i na zewnątrz 39,9s 39,9s
Siła uciągu, wersja 55,4 kW 15512 lbf 69 kN
Opuszczanie wysięgnika 16,6s 16,6s
Pochylenie do przodu — zrzut 3,5s 3,5s
Wysuwanie części teleskopowej 24,3s 24,3s
Pochylenie do tyłu 2,7s 2,7s
Wsuwanie części teleskopowej 18,5s 18,5s
Łącznie — w dół i do wewnątrz 26,7s 26,7s
Siła odspajania łyżki zgodnie z normą ISO 8313 16186 lbf 72 kN
Podnoszenie wysięgnika 20,9s 20,9s
Siła odspajania wysięgnika 16186 lbf 72 kN
Hamulce zasadnicze Hamulce ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej Hamulce ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej
Hamulce postojowe Załączane przez sprężynę, zwalniane hydraulicznie Załączane przez sprężynę, zwalniane hydraulicznie
Jazda do tyłu — 3 12.4 mile/h 20 km/h
Jazda do tyłu — 2 6.2 mile/h 10 km/h
Jazda do przodu — 1 3.1 mile/h 5 km/h
Jazda do tyłu — 1 3.1 mile/h 5 km/h
Jazda do przodu — 2 6.2 mile/h 10 km/h
Jazda do przodu — 3 12.4 mile/h 20 km/h
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,2 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,575 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,2 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,575 tony metrycznej.
Poziom hałasu na stanowisku operatora 80 dB(A) 80 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz — silnik o mocy 55,4 kW 104 dB(A) 104 dB(A)

TH417D Wyposażenie standardowe

Kabina zkonstrukcją ROPS iFOPS

  • Wskaźnik przechyłu wzdłużnego
  • Fotel z zawieszeniem mechanicznym i pasem bezpieczeństwa.
  • Wycieraczka szyby dachowej
  • Ogrzewanie/usuwanie zaparowania
  • Joystick wielofunkcyjny z obsługą FNR
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
  • Hamulec postojowy SAHR

Układ elektryczny

  • Akumulator 1 × 12V 900 CCA
  • Światła robocze, 4 × montowane na kabinie (2 z przodu, 2 z tyłu)
  • Alarm cofania

Opony

  • 14,00-24 16PR Air Mitas

Szybkozłącza

  • Szybkozłącze mechaniczne Cat „IT”

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Smarowane ogniwa gąsienic

TH417D Wyposażenie dodatkowe

Kabina zkonstrukcją ROPS iFOPS

  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Osłona przedniej szyby
  • Osłona dachu
  • Klimatyzacja
  • Dźwignia FNR na kolumnie

Układ elektryczny

  • Akumulator żelowy 1 × 12 V 815 CCA
  • Podgrzewacz bloku silnika 240 V
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

Pozostałe elementy wyposażenia

  • Szczotki wysięgnika
  • Linia hydrauliczna na ramieniu do zasilania osprzętu roboczego
  • Lusterko tylnego zaczepu, panoramiczne
  • Skrzynka narzędziowa
  • Podpora bezpieczeństwa wysięgnika

Opony

  • 14,00-24 16PR Air Goodyear

Zaczepy holownicze

  • Zaczep holowniczy do jazdy w terenie

Szybkozłącza

  • Złącza osprzętu innych firm

Osprzęt roboczy

  • Pływająca karetka wideł
  • Widły paletowe
  • Przesuw boczny — uchwyt wideł
  • Łyżka ogólnego przeznaczenia 1,0 m³
  • Łyżka do przeładunku 1,5 m³
  • Łyżka wielozadaniowa 1,0 m³
  • Wysięgnik kratowy

Zobacz, jak TH417D wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  TH417D

Zobacz więcej ofert