Ładowarki gąsienicowe 953

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym
160 HP
119 kW
Masa eksploatacyjna
34594 lb
15692 kg
Pojemność – łyżka standardowa
2.4 yd³
1.8 m³

Podsumowanie

Mocne, uniwersalne, zwinne

Zaoszczędź pieniądze i czas potrzebny na transport dzięki jednej solidnej maszynie przeznaczonej do oczyszczania terenu, kopania, profilowania terenu, załadunku na pojazdy, prac na zboczach itp. Ładowarki gąsienicowe gwarantują mniejszy nacisk na podłoże oraz lepszą przyczepność, dzięki czemu możesz rozpocząć pracę wcześniej i pracować dłużej na delikatnym podłożu. Oprócz wymienionych wcześniej zalet ładowarki gąsienicowe Cat® zapewniają użytkownikom większą wydajność i niższe zużycie paliwa.

Korzyści

JEDNA MASZYNA DO RÓŻNYCH ZADAŃ

Jeden operator i jedna maszyna do kopania, ładowania, przenoszenia, zasypywania i nie tylko. Szybkozłącze Fusion pozwalające szybko zmieniać osprzęt oraz specjalne ładowarki do prac na wysypiskach, o niskim nacisku na podłoże i do pracy w ładowniach statków.

Pokrycie nawet 10% Oszczędności paliwa

Sprawniejszy silnik. Tryby pracy automatycznej, ekonomiczny i mocy umożliwiają dostosowanie wydajności do potrzeb i oszczędzanie paliwa. Usługi zdalne i specjalne funkcje maszyny obniżają koszty napraw i przeglądów.

Bardziej produktywne

Rozmiary dopasowane pod kątem zwinności i łatwości transportowania, a opcjonalna łyżka o zwiększonej wydajności pozwala szybciej wykonywać zadania. Delektuj się wygodniejszą kabiną, intuicyjnym wyświetlaczem w desce rozdzielczej i lepszą sterownością.

Dane techniczne produktu 953

Moc na kole zamachowym 160 HP 119 kW
Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349 160 HP 119 kW
Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 162 KM 162 KM
Normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE) / Normy japońskie 2014 / Tier 4 Final (Korea) EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE) / Normy japońskie 2014 / Tier 4 Final (Korea)
Uwaga (3) Moc silnika przy 1800 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator działający z maksymalną prędkością, alternator, filtr powietrza i układ oczyszczania spalin. Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i SAE J1349:2011. Moc silnika przy 1800 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator działający z maksymalną prędkością, alternator, filtr powietrza i układ oczyszczania spalin. Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i SAE J1349:2011.
Model silnika Cat C7.1 Cat C7.1
Uwaga (1) We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB, IV i V, Tier 4 Final (normy japońskie 2014) oraz Tier 4 Final (normy koreańskie) należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), czyli zawierające nie więcej niż 15 ppm EPA/10 ppm UE (mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) – 15 ppm (mg/kg) lub mniej – w proporcji do poziomu B20 (domieszka 20% objętości). Paliwo B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Cat norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB, IV i V, Tier 4 Final (normy japońskie 2014) oraz Tier 4 Final (normy koreańskie) należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), czyli zawierające nie więcej niż 15 ppm EPA/10 ppm UE (mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) – 15 ppm (mg/kg) lub mniej – w proporcji do poziomu B20 (domieszka 20% objętości). Paliwo B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Cat norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji.
Uwaga (2) Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241.
Masa eksploatacyjna 34594 lb 15692 kg
Zbiornik paliwa 70 gal (US) 265 l
Zbiornik DEF 4.2 gal (US) 16 l
Masa eksploatacyjna 35181 lb 15958 kg
Szerokość standardowej nakładki 20 in 480 mm
Powierzchnia styku z podłożem 3720 in² 2.4 m²
Nacisk na podłoże 10 psi 66 kPa
Masa eksploatacyjna 38055 lb 17261 kg
Szerokość standardowej nakładki 31.5 in 800 mm
Powierzchnia styku z podłożem 6045 in² 3.9 mm²
Nacisk na podłoże 6 psi 43 kPa
Masa eksploatacyjna 35662 lb 16176 kg
Szerokość standardowej nakładki 20 in 480 mm
Powierzchnia styku z podłożem 3720 in² 2.4 m²
Nacisk na podłoże 10 psi 67 kPa
Długość całkowita maszyny* 251.1 in 6378 mm
Szerokość całkowita maszyny bez łyżki: Z gąsienicami standardowymi – nakładki 550 mm (21,6 cala) 91.2 in 2316 mm
Wysokość maszyny – do szczytu kabiny 124.2 in 3156 mm
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia przy kącie zrzutu 45°* 41.4 in 1053 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia przy kącie zrzutu 45°* 111.7 in 2838 mm
Wysokość — sworzeń przegubu łyżki 142.1 in 3608 mm
Prześwit 16.3 in 413 mm
Kąt rampowy 29° 29°
Uwaga *Z łyżką standardową mocowaną na sworzeń *Z łyżką standardową mocowaną na sworzeń
Rozstaw gąsienic 72.3 in 1836 mm
Długość styku gąsienicy z podłożem 90 in 2286 mm
Rolki/nakładki gąsienic — po obu stronach 6/37 6/37
Pojemność – łyżka standardowa 2.4 yd³ 1.8 m³
Pojemność – łyżka wielozadaniowa 2.1 yd³ 1.6 m³
Pojemność – seria Performance 2.7 yd³ 2.1 m³
Szerokość – łyżka standardowa 97.8 in 2485 mm
Szerokość – łyżka wielozadaniowa 97.3 in 2471 mm
Szerokość – seria Performance 99.8 in 2536 mm
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,573 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,573 tony ekwiwalentu CO2.

953 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Układ napędowy

  • Silnik wysokoprężny Cat C7.1
  • Spełnia normy emisji Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), normy japońskie 2014 oraz Tier 4 Final (Korea).
  • Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20
  • Hydraulicznie napędzany wentylator, sterowany temperaturowo
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Pompa do obsługi osprzętu roboczego z układem wykrywającym obciążenie
  • Modułowy układ chłodzenia

Stanowisko pracy operatora

  • Gniazdo zasilające 12 V i gniazdo USB 5 V
  • Regulowane podłokietniki
  • Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10 cali (254 mm)
  • Poręcz na desce rozdzielczej
  • Klimatyzacja
  • Zintegrowana kamera cofania HD
  • Oświetlenie — 4 lampy halogenowe
  • Pod ciśnieniem, tłumienie dźwięku, kabina z konstrukcją ROPS/FOPS z przyciemnianą szybą i bocznym oknem rozsuwanym
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Różne schowki w kabinie

Technologia Cat

  • Wskaźnik pochylenia
  • Zdalne aktualizacje / usuwanie usterek
  • Funkcja identyfikatora operatora

Podwozie

  • Podwozie Cat o dużej wytrzymałości:
  • Wahliwe ramy rolek gąsienic

Łyżki

  • Sworzniowe złącze osprzętu

Serwis i konserwacja

  • 4 x 2 łatwe w obsłudze punkty mocowania na podwoziu
  • Ekologiczne zawory spustowe
  • Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża
  • Osłona chłodnicy mocowana na zawiasach i odchylany wentylator
  • Uchwyt na łopatę

953 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Stanowisko pracy operatora

  • Podwójne szyby z poliwęglanu w kabinie do zastosowań specjalnych
  • Fotel Deluxe
  • Fotel Premium
  • Sterowanie osprzętem za pomocą joysticka lub dwóch dźwigni
  • Sterowanie układem kierowniczym za pomocą joysticka lub dźwigni V i pedałów
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Radio AM/FM z funkcją Bluetooth
  • Radio AM/FM/DAB+ z funkcją Bluetooth
  • Radio AM/FM/Sirius XM z funkcją Bluetooth
  • Gotowość do montażu radia komunikacyjnego
  • Oświetlenie — 2 lampy LED na przodzie/dole kabiny, oświetlenie wejścia
  • Światła — 8 diod LED
  • Obrotowe światło ostrzegawcze LED

Technologia Cat

  • Product Link, komunikacja GSM
  • Zabezpieczenie maszyny — kod dostępu
  • Bezpieczeństwo maszyny — Bluetooth
  • Product Link – komunikacja GSM lub satelitarna

Podwozie

  • Podwozie Cat Abrasion
  • Podwozie do prac na wysypiskach lub o niskim nacisku na podłoże (LGP)

Łyżki

  • Szybkozłącze Fusion
  • Łyżka standardowa
  • Łyżka do prac na wysypiskach
  • Łyżka wielozadaniowa
  • Łyżka Performance

Serwis i konserwacja

  • Szybkie uzupełnianie paliwa
  • Szybka wymiana oleju
  • Hydraulicznie napędzany wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Kabina odchylana hydraulicznie
  • Pompa tankowania paliwa
  • Światło robocze pod pokrywą komory silnika

Osprzęt

  • Zderzak
  • Przeciwwagi
  • Zrywak wielozębowy
  • Zaczep zrywaka
  • Tylna hydraulika przygotowana pod montaż zrywaka
  • Pręt zgarniający, skrzynia
  • Konfiguracje specjalne do prac na wysypiskach, do prac w ładowni statku oraz o niskim nacisku na podłoże

Zobacz, jak 953 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Poznaj technologie

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Poznaj technologie

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

Poznaj technologie

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie