< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Od ładowania i sortowania po kopanie i rozściełanie materiału okrywowego, ładowarka gąsienicowa to jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń na wysypisku lub stacji przeładunkowej. Funkcje ładowarki do prac na wysypiskach obejmują dodatkowe osłony i uszczelnienia tworzące maszynę gotową do sprostania wyzwaniom w zakresie zastosowań związanych z pracami na wysypiskach. Szeroka gama łyżek i nakładek gąsienic umożliwia dodatkową optymalizację maszyny pod kątem wyższej wydajności i dłuższego okresu eksploatacji. Nowe ładowarki gąsienicowe Cat zapewniają niższe zużycie paliwa niż modele poprzednie, jak również wyższy komfort i lepsze reakcje narzędzi i układu sterowania.

Pojemności układów i zbiorników

Jednostki:
Zbiornik paliwa 70.0 gal. 265.0 l Less

Service Refill Capacities

Układ chłodzenia 8.45 gal. 32.0 l Less

Weights

Ciężar roboczy 34656.0 funty 15720.0 kg Less

Silnik

Model silnika Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emisja spalin Zgodność z normami Normy emisji EPA Tier 4 Final/Stage IV (UE)/Tier 4 (Korea) lub Nonroad Stage III (Chiny), Bharat III (Indie), Stage IIIA (Euroazjatycka Unia Gospodarcza), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiadające normie Tier 3/Stage IIIA Zgodność z normami Normy emisji EPA Tier 4 Final/Stage IV (UE)/Tier 4 (Korea) lub Nonroad Stage III (Chiny), Bharat III (Indie), Stage IIIA (Euroazjatycka Unia Gospodarcza), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiadające normie Tier 3/Stage IIIA Less
Moc silnika (maksymalna) – SAE J1995 177.0 hp/KM 132.0 kW Less
Moc silnika (maksymalna) – ISO 14396 173.0 hp/KM 129.0 kW Less
Moc silnika (maksymalna) – ISO 14396 (DIN) 175.0 hp/KM 129.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249/SAE J1349 154.0 hp/KM 115.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 156.0 hp/KM 115.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok 5.31 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 427.8 cale³ 7.01 l Less
Uwaga (1) Parametry znamionowe silnika przy 1 800 obr./min. Parametry znamionowe silnika przy 1 800 obr./min. Less
Uwaga (2) We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB i IV oraz Tier 4 (Korea) należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) siarki lub paliwa biodiesel B20 wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD). Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB i IV oraz Tier 4 (Korea) należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) siarki lub paliwa biodiesel B20 wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD). Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. Less
Uwaga (3) Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Less

Masy — maszyna do prac na wysypiskach

34656.0 funty 15720.0 kg Less
34024.0 funty 15433.0 kg Less
31867.0 funty 14455.0 kg Less
31235.0 funty 14168.0 kg Less
*Maszyna z technologią redukcji emisji spalin zgodną z normą Tier 4 Final/Stage IV. *Maszyna z technologią redukcji emisji spalin zgodną z normą Tier 4 Final/Stage IV. Less

Łyżki

Pojemność — łyżka ogólnego przeznaczenia do prac na wysypiskach 3.0 jardy³ 2.3 m³ Less
Pojemność łyżki ogólnego przeznaczenia 2.4 jardy³ 1.8 m³ Less
Pojemność — seria Performance 2.7 jardy³ 2.1 m³ Less
Pojemność łyżki wielozadaniowej 2.1 jardy³ 1.6 m³ Less
Pojemność — łyżki do prac na wysypiskach 3.0 jardy³ 2.3 m³ Less
Szerokość łyżki ogólnego przeznaczenia 97.8 cale 2485.0 mm Less
Szerokość łyżki — seria Performance 99.8 cale 2536.0 mm Less
Szerokość łyżki wielofunkcyjnej 97.3 cale 2471.0 mm Less
Szerokość łyżki do prac na wysypiskach 97.8 cale 2485.0 mm Less
Uwaga Łyżka wyposażona w zęby i segmenty. Łyżka wyposażona w zęby i segmenty. Less

Podwozie

Typ nakładki gąsienic Podwójna ostroga Podwójna ostroga Less
19.0 cale 480.0 mm Less
6 rolek / 37 nakładek – po obu stronach 6 rolek / 37 nakładek – po obu stronach Less
Długość styku gąsienicy z podłożem 91.3 cale 2320.0 mm Less
3410.0 cale2 2.2 metry kwadratowe Less
8.8 psi 60.7 kPa Less
8.6 psi 59.6 kPa Less
Wysokość ostrogi 1.4 cale 35.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 72.3 cale 1836.0 mm Less
7.48 cale 190.0 mm Less
Uwaga (1) *Maszyna z technologią redukcji emisji spalin zgodną z normą Tier 4 Final/Stage IV. *Maszyna z technologią redukcji emisji spalin zgodną z normą Tier 4 Final/Stage IV. Less
Notatka (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Nacisk na podłoże jest obliczany z uwzględnieniem masy eksploatacyjnej maszyny z łyżką standardową, zębami i segmentami. Nacisk na podłoże jest obliczany z uwzględnieniem masy eksploatacyjnej maszyny z łyżką standardową, zębami i segmentami. Less

Układ klimatyzacji

Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,1 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,573 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,1 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,573 tony metrycznej. Less

Wymiary (przybliżone)

91.2 cale 2316.0 mm Less
115.6 cale 2936.0 mm Less
Prześwit 16.4 cale 417.0 mm Less
Wysokość maszyny do szczytu kabiny 124.2 cale 3155.0 mm Less
Długość do czoła gąsienicy 178.9 cale 4545.0 mm Less
Długość całkowita maszyny* 251.5 cale 6389.0 mm Less
Kąt natarcia w położeniu transportowym 15° 15° Less
Głębokość kopania* 5.5 cale 140.0 mm Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu na poziomie podłoża 43° 43° Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu w położeniu transportowym 50° 50° Less
Wysokość łyżki w położeniu transportowym 21.6 cale 548.0 mm Less
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia przy kącie zrzutu 45°* 47.0 cale 1195.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia przy kącie zrzutu 45°* 106.0 cale 2694.0 mm Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu na maksymalnej wysokości podnoszenia 52° 52° Less
Maksymalny kąt zrzutu na maksymalnej wysokości podnoszenia 53° 53° Less
Kąt pochylenia przy równaniu 74° 74° Less
Wysokość do sworznia przegubu łyżki 142.1 cale 3610.0 mm Less
Wysokość całkowita maszyny, łyżka całkowicie podniesiona 216.0 cale 5487.0 mm Less
Wysokość do szczytu fotela z zagłówkiem 102.2 cale 2596.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 110.3 cale 2804.0 mm Less
Kąt rampowy 29° 29° Less
Uwaga *Z łyżką ogólnego przeznaczenia i wzmocnionymi zębami. *Z łyżką ogólnego przeznaczenia i wzmocnionymi zębami. Less
Wymiary różnią się w zależności od łyżki. Patrz tabela specyfikacji roboczych. Wymiary różnią się w zależności od łyżki. Patrz tabela specyfikacji roboczych. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik płynu DEF 4.22 gal. 16.0 l Less

Ładowarki gąsienicowe do prac na wysypiskach

Trwałość

Wydajność

Bezpieczeństwo

Konserwacja

953K WH Wyposażenie standardowe

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – ZESTAW WZMOCNIONY ZAWIERA:
  • Podwozie o dużej wytrzymałości
  • Osłony zwolnicy/koła pośredniczącego/pierścienia uszczelniającego dwustożkowego
  • Uszczelnienie pomiędzy przednią osłoną a ramą wokół przewodów hydraulicznych
  • Zatrzaski tylnej osłony / klapy wentylatora

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – ZESTAW WZMOCNIONY WYMAGA:
  • Filtr wstępny turbiny na wlocie powietrza do silnika
  • Osłona koła pośredniczącego
  • Wentylator sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Gąsienice o podwyższonej wytrzymałości z otworem środkowym

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – ZALECANE OPCJE ZESTAWU WZMOCNIONEGO:
  • Pręty zgarniające
  • Łyżka do prac na wysypisku
  • Filtr wstępny powietrza w kabinie
  • Przeciwwaga tylna (w przypadku wyposażenia w łyżkę do pracy na wysypiskach lub łyżkę wielozadaniową)
  • Rozszerzony pakiet serwisowy
  • Zabezpieczenie przedniej szyby

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – UDOSKONALONY ZESTAW DO CZYSZCZENIA ZAWIERA:
  • Podwozie o szerokim rozstawie
  • Nakładki o standardowej szerokości

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – UDOSKONALONY ZESTAW DO CZYSZCZENIA WYMAGA:
  • Gąsienice o podwyższonej wytrzymałości ze środkowym otworem z nakładkami o maksymalnej szerokości 480 mm / 19 cali
  • Filtr wstępny turbiny na wlocie powietrza do silnika
  • Osłona koła pośredniczącego
  • Wentylator sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Rozszerzony pakiet serwisowy
  • Łyżka o minimalnej szerokości 2620 mm / 103,2 cala (lub bez łyżki)
  • Filtr wstępny powietrza w kabinie
  • Zabezpieczenie przedniej szyby

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – ZALECANE OPCJE UDOSKONALONEGO ZESTAWU DO CZYSZCZENIA:
  • Pręty zgarniające i/lub przeciwwaga