< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Od ładowania i sortowania po kopanie i rozściełanie materiału okrywowego, ładowarka gąsienicowa to jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń na wysypisku lub stacji przeładunkowej. Funkcje ładowarki do prac na wysypiskach obejmują dodatkowe osłony i uszczelnienia tworzące maszynę gotową do sprostania wyzwaniom w zakresie zastosowań związanych z pracami na wysypiskach. Szeroka gama łyżek i nakładek gąsienic umożliwia dodatkową optymalizację maszyny pod kątem wyższej wydajności i dłuższego okresu eksploatacji. Nowe ładowarki gąsienicowe Cat zapewniają niższe zużycie paliwa niż modele poprzednie, jak również wyższy komfort i lepsze reakcje narzędzi i układu sterowania.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Emisja spalin Tier 4 Final/Stage IV (UE)/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV (UE)/Korea Tier 4 Less
Moc silnika (maksymalna) – SAE J1995 310.0 hp/KM NaN kW Less
Moc silnika (maksymalna) – ISO 14396 306.0 hp/KM NaN kW Less
Moc silnika (maksymalna) – ISO 14396 (DIN) 310.0 hp/KM 228.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249/SAE J1349 275.0 hp/KM NaN kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278.0 hp/KM 205.0 kW Less
Średnica cylindra 4.5 cale 115.0 mm Less
Skok 5.9 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 567.0 cale³ 9.3 l Less
Uwaga (1) Parametry znamionowe silnika przy 1 800 obr./min. Parametry znamionowe silnika przy 1 800 obr./min. Less
Uwaga (2) We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB i IV oraz Tier 4 (Korea) należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) siarki lub paliwa biodiesel B20 wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD). Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB i IV oraz Tier 4 (Korea) należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) siarki lub paliwa biodiesel B20 wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD). Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. Less
Uwaga (3) Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Less

Weights

Ciężar roboczy 64319.0 funty 29175.0 kg Less

Łyżki

Pojemność — łyżka ogólnego przeznaczenia do prac na wysypiskach 6.4 jardy³ 4.9 m³ Less
Pojemność łyżki ogólnego przeznaczenia 4.2 jardy³ 3.2 m³ Less
Pojemność — seria Performance 5.0 jardy³ 3.8 m³ Less
Pojemność łyżki wielozadaniowej 4.0 jardy³ 3.0 m³ Less
Pojemność — łyżki do prac na wysypiskach 6.4 jardy³ 4.9 m³ Less
Szerokość łyżki ogólnego przeznaczenia 117.0 cale 2974.0 mm Less
Szerokość łyżki — seria Performance 117.0 cale 2982.0 mm Less
Szerokość łyżki wielofunkcyjnej 116.0 cale 2946.0 mm Less
Szerokość łyżki do prac na wysypiskach 117.0 cale 2974.0 mm Less
Uwaga Łyżka wyposażona w zęby i segmenty. Łyżka wyposażona w zęby i segmenty. Less

Pojemności układów i zbiorników

Zbiornik paliwa 101.5 gal. 384.0 l Less

Service Refill Capacities

Układ chłodzenia 11.6 gal. 44.0 l Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik płynu DEF 9.2 gal. 35.0 l Less

Masy — maszyna do prac na wysypiskach

64319.0 funty 29175.0 kg Less
58884.0 funty 26710.0 kg Less

Podwozie

Typ nakładki gąsienic Podwójna ostroga Podwójna ostroga Less
22.0 cale 550.0 mm Less
7 rolek / 40 nakładek – po obu stronach 7 rolek / 40 nakładek – po obu stronach Less
Długość styku gąsienicy z podłożem 115.3 cale 2930.0 mm Less
5673.0 cale2 3.66 metry kwadratowe Less
11.3 psi 77.6 kPa Less
Wysokość ostrogi 1.9 cale 49.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 85.0 cale 2160.0 mm Less
8.5 cale 215.9 mm Less
Uwaga (1) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Notatka (2) Nacisk na podłoże jest obliczany z uwzględnieniem masy eksploatacyjnej maszyny z łyżką standardową, zębami i segmentami. Nacisk na podłoże jest obliczany z uwzględnieniem masy eksploatacyjnej maszyny z łyżką standardową, zębami i segmentami. Less

Układ klimatyzacji

Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,717 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,717 tony metrycznej. Less

Wymiary (przybliżone)

106.7 cale 2710.0 mm Less
123.8 cale 3145.0 mm Less
Prześwit 18.5 cale 469.0 mm Less
Wysokość maszyny do szczytu kabiny 138.2 cale 3510.0 mm Less
Długość do czoła gąsienicy 209.6 cale 5323.0 mm Less
Długość całkowita maszyny* 298.4 cale 7579.0 mm Less
Kąt natarcia w położeniu transportowym 15° 15° Less
Głębokość kopania* 6.2 cale 158.0 mm Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu na poziomie podłoża 43° 43° Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu w położeniu transportowym 47° 47° Less
Wysokość łyżki w położeniu transportowym 19.0 cale 483.5 mm Less
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia przy kącie zrzutu 45°* 53.8 cale 1366.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia przy kącie zrzutu 45°* 116.2 cale 2952.0 mm Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu na maksymalnej wysokości podnoszenia 59° 59° Less
Kąt pochylenia przy równaniu 85° 85° Less
Maksymalny kąt zrzutu na maksymalnej wysokości podnoszenia 49° 49° Less
Wysokość do sworznia przegubu łyżki 166.1 cale 4218.0 mm Less
Wysokość całkowita maszyny, łyżka całkowicie podniesiona 246.5 cale 6262.0 mm Less
Wysokość do szczytu fotela z zagłówkiem 117.6 cale 2988.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 120.8 cale 3069.0 mm Less
Kąt rampowy 29° 29° Less
Uwaga *Z łyżką ogólnego przeznaczenia i wzmocnionymi zębami. *Z łyżką ogólnego przeznaczenia i wzmocnionymi zębami. Less
Wymiary różnią się w zależności od łyżki. Patrz tabela specyfikacji roboczych. Wymiary różnią się w zależności od łyżki. Patrz tabela specyfikacji roboczych. Less

Ładowarki gąsienicowe do prac na wysypiskach

Trwałość

Wydajność

Bezpieczeństwo

Konserwacja

973K WH Wyposażenie standardowe

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – ZESTAW WZMOCNIONY ZAWIERA:
  • Osłony zwolnicy/koła pośredniczącego/pierścienia uszczelniającego dwustożkowego
  • Dolna osłona przeciwścierna zwolnicy

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – ZESTAW WZMOCNIONY WYMAGA:
  • Osłona termiczna silnika
  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Filtr wstępny turbiny na wlocie powietrza do silnika
  • Gąsienice o dużej wytrzymałości
  • Zestaw odpowiadający za widoczność, podwójna kamera
  • Rozszerzony pakiet serwisowy
  • Zabezpieczenie przedniej szyby

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – ZALECANE OPCJE ZESTAWU WZMOCNIONEGO:
  • Gąsienice z otworem środkowym
  • Filtr wstępny powietrza w kabinie
  • Osłona siłownika przechyłu
  • Osłona przeciwścierna zwolnicy
  • Tylne pręty zgarniające

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – UDOSKONALONY ZESTAW DO CZYSZCZENIA ZAWIERA:
  • Podwozie o szerokim rozstawie
  • Nakładki o standardowej szerokości
  • Dolna osłona przeciwścierna zwolnicy

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – UDOSKONALONY ZESTAW DO CZYSZCZENIA WYMAGA:
  • Osłona termiczna silnika
  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Filtr wstępny turbiny na wlocie powietrza do silnika
  • Gąsienice o dużej wytrzymałości
  • Zestaw odpowiadający za widoczność, podwójna kamera
  • Rozszerzony pakiet serwisowy
  • Filtr wstępny powietrza w kabinie
  • Zabezpieczenie przedniej szyby

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – ZALECANE OPCJE UDOSKONALONEGO ZESTAWU DO CZYSZCZENIA:
  • Gąsienice z otworem środkowym z nakładkami o maksymalnej szerokości 500 mm/19,7 cala lub 675 mm/26,6 cala
  • Osłona siłownika przechyłu
  • Osłona przeciwścierna zwolnicy
  • Osłona rolek gąsienicy
  • Pręty zgarniające i/lub przeciwwaga

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – ZESTAW DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH ZAWIERA ZESTAW DO PRACY NA WYSYPISKACH PLUS:
  • Wzmocniony zderzak z zaczepem
  • Osłony siłownika podnoszenia
  • Osłona siłownika przechyłu
  • Pręty zgarniające
  • Zabezpieczenie przedniej szyby
  • Osłona przeciwścierna zwolnicy
  • Dolna osłona przeciwścierna zwolnicy
  • Tylne pręty zgarniające

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – UDOSKONALONY ZESTAW DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH WYMAGA:
  • Osłona termiczna silnika
  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Filtr wstępny turbiny na wlocie powietrza do silnika
  • Gąsienice o dużej wytrzymałości
  • Zestaw odpowiadający za widoczność, podwójna kamera
  • Rozszerzony pakiet serwisowy
  • Bez zderzaka
  • Filtr wstępny powietrza w kabinie
  • Tylny stopień, zrywak

ZESTAWY OSPRZĘTU: DO PRACY NA WYSYPISKACH – ZALECANE OPCJE UDOSKONALONEGO ZESTAWU DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH:
  • Gąsienice z otworem środkowym
  • Łyżka do pracy na wysypiskach lub łyżka wielozadaniowa
  • Osłona rolek gąsienicy