Niezawodny, cichy i trwały system zasilania zapewniający wysoką wydajność pracy i niską emisję zanieczyszczeń
Wysoce sprawny silnik Cat® C15 zapewnia niezrównaną siłę napędową podczas kopania, transportu materiału i pokonywania stromych wzniesień. Punkty zmiany biegów są precyzyjnie dopasowane do charakterystyki silnika, co umożliwia osiąganie maksymalnej wydajności i skrócenie czasów trwania cykli roboczych. Wysokociśnieniowy układ paliwowy ze sterowanymi elektronicznie pompowtryskiwaczami uruchamianymi mechanicznie (Mechanical Electronic Unit Injector, MEUI™) prowadzi elektroniczny nadzór sygnałów przesyłanych przez operatora i czujniki, aby optymalizować wydajność pracy silnika. Chłodnica powietrza doładowującego zapewnia bardziej ekonomiczne zużycie paliwa, przesyłając chłodniejsze, gęstsze powietrze do tłoków w celu dokładniejszego spalania paliwa i obniżenia emisji szkodliwych składników spalin. Tłoki są chłodzone olejem, dzięki czemu lepiej rozpraszają ciepło i mają większą trwałość. Wały korbowe są kute i indukcyjnie hartowane w celu uzyskania maksymalnie długiego okresu eksploatacji.
Silnik z pakietem pozwalającym spełnić normę emisji spalin Stage V (UE) jest rekomendowany do kopalni, które muszą spełniać najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin w górnictwie podziemnym, oraz dla klientów chcących obniżyć emisje cząstek stałych i tlenków azotu prawie do zera, poprawiając w ten sposób ogólną jakość powietrza przy zachowaniu wysokich parametrów użytkowych maszyny. Elementy układów wydechowego i oczyszczania spalin są staranie zabezpieczone przed uderzeniami i emitowaniem ciepła. W module oczyszczania gazów spalinowych (CEM) szkodliwe związki są dopalane. To rozwiązanie wymaga stosowania oleju o bardzo niskiej zawartości siarki (15 ppm) i niskopopiołowego oleju silnikowego CJ-4.
Dostępny jest również silnik z pakietem redukcji przedmuchów. Pakiet VR koncentruje się na sadzy. Zawiera specjalny osprzęt silnika i oprogramowanie, które wspólnie eliminują dużą część cząstek stałych ze spalin silnika. Pakiet VR do silnika może zawierać filtr cząstek stałych Cat (typu zamkniętego „Wall Flow” lub przepływowy). Dopełnieniem silnika VR są filtry dodatkowo wyłapujące sadzę z gazów wydechowych. To rozwiązanie wymaga stosowania oleju o bardzo niskiej zawartości siarki (15 ppm) i niskopopiołowego oleju silnikowego CJ-4.
Dostępny jest również silnik spełniający wymagania odpowiadające normom emisji Tier 3 i Stage IIIA.
Skrzynia biegów Power Shift
Czterobiegowa planetarna skrzynia biegów Cat Powershift współpracująca z silnikiem wysokoprężnym Cat C15 zapewnia nieprzerwane przekazywanie mocy w szerokim zakresie prędkości jazdy.
Solidna konstrukcja
Zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach pod ziemią, sprawdzona konstrukcja planetarnej skrzyni biegów Power Shift odznacza się długim okresem między remontami.
Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym
Łączy maksymalny moment napędowy przenoszony na koła oraz amortyzowane przesunięcie napędu przekładni hydrokinetycznej ze sprawnością i wydajnością napędu bezpośredniego. Sprzęgło blokujące zapewnia większą moc przenoszoną na koła, a co za tym idzie – niezrównaną sprawność układu napędowego.
Elektronicznie sterowana skrzynia biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń
Elektronicznie sterowana skrzynia biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń zwiększa wydajność pracy operatora i optymalizuje sprawność maszyny. Operator może wybrać tryb ręcznej lub automatycznej zmiany biegów.
Odłącznik skrzyni biegów
Używając lewego pedału, operator może załączyć hamulec zasadniczy i odłączyć skrzynię biegów, utrzymując wysoką prędkość obrotową silnika, a tym samym pełne natężenie przepływu oleju hydraulicznego, co ułatwia kopanie i załadunek.
Zwolnice
Zwolnice Cat wraz z planetarną skrzynią biegów Powershift tworzą zintegrowany układ, którego zadaniem jest przekazywanie maksymalnej mocy na koła napędowe. Dwustopniowe zwolnice zaprojektowano z myślą o przenoszeniu dużych momentów obrotowych i wysokiej odporności na obciążenia udarowe. Ich wysokie przełożenie zapewnia dalszą redukcję naprężeń w układzie napędowym.
Układ hydrauliczny
Wydajny układ hydrauliczny Cat zapewnia dużą siłę kopania i podnoszenia, skracając czas cyklu roboczego.
Układ sterowania pochylaniem i podnoszeniem
Duży przepływ w układzie hydraulicznym zapewnia szybką reakcję układu i dużą siłę podnoszenia. Siłowniki podnoszenia i pochylania o dużej średnicy charakteryzują się wyjątkowo dużą mocą, wydajnością i trwałością.
Sterowanie pilotowe
Niewymagający użycia siły przy obsłudze joystick umożliwia jednoczesne sterowanie podnoszeniem i pochylaniem, co zwiększa wydajność pracy.
Opcjonalny układ kontroli komfortu jazdy
Opcjonalny układ kontroli komfortu jazdy wykorzystuje wypełniony azotem akumulator hydrauliczny w obwodzie podnośnika hydraulicznego do amortyzowania wstrząsów generowanych przez łyżkę i ramiona podnoszenia. Ruchy ramion podnoszenia i łyżki na nierównym podłożu są tłumione, co zmniejsza ich wychylenia do przodu i do tyłu, poprawia utrzymywanie materiału i skraca cykle robocze. Płynniejsza i bardziej wygodna jazda umożliwia operatorowi prowadzenie maszyny z prędkością większą niż 5 km/h (3 mile/h) podczas załadunku i transportowania materiałów.
Giętki przewód hydrauliczny Cat
Sprawdzone w praktyce wysokociśnieniowe przewody hydrauliczne Cat XT są wyjątkowo wytrzymałe i elastyczne, co zapewnia maksymalną niezawodność i długie działanie układu nawet w najtrudniejszych warunkach. Złącza wielokrotnego użytku z uszczelnieniami czołowymi w postaci pierścieni O-ring chronią przed wyciekami i wydłużają okres eksploatacji przewodów.
Konstrukcja ramy
Rama została zaprojektowana tak, aby uzyskać odpowiednią wytrzymałość na ekstremalne siły powstające podczas załadunku i transportowania materiałów. Precyzyjny proces produkcyjny zapewnia, że każda część jest najwyższej jakości. Spójne spoiny spawalnicze o głębokiej penetracji ramy zapewniają trwałe połączenie elementów konstrukcji, która stanowi podstawę do montażu zawieszenia osprzętu oraz osi.
Rama od strony silnika została całkowicie przeprojektowana, co pozwoliło poprawić następujące aspekty:
- Środek ciężkości.
- Charakterystyka załadunku maszyny.
- Komfort jazdy odczuwany przez operatora.
Zaczep
Szeroko rozstawione sworznie zwiększają odległość pomiędzy górną i dolną płytą sprzęgu, umożliwiając rozłożenie sił i wydłużając okres eksploatacji łożysk. Grubsze płyty sprzęgu zapobiegają odkształceniom. Dzięki większej odległości dostęp serwisowy do przegubu jest łatwiejszy. Sworznie górnego i dolnego sprzęgu są osadzone w dwurzędowych łożyskach wałeczkowych. Takie rozwiązanie zapewnia rozkład sił pionowych i poziomych na większej powierzchni. Wstępne naprężenie przy użyciu podkładek skraca czas konserwacji. Wbudowany sworzeń blokady ramy skrętnej umożliwia zabezpieczenie podzespołu przed skręceniem podczas konserwacji i serwisowania.
Uszczelniane sworznie
Wszystkie główne połączenia obrotowe łyżki i ramion podnoszenia zostały wykonane z uszczelnianych sworzni zaciskowych w celu zwiększenia trwałości sworzni oraz tulei. Zmniejsza to koszty konserwacji i umożliwia wydłużenie okresów międzyobsługowych. Uszczelnione połączenia zachowują smarowanie i zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Zawieszenie osprzętu typu „Z”
Sprawdzony układ zawieszenia osprzętu typu „Z” generuje dużą siłę odspajania i zwiększa kąt pochylenia łyżki, zapewniając jej pełniejsze załadowanie i skuteczniejsze utrzymywanie ładunku. Stalowe ramiona podnoszenia o dużej wytrzymałości i wzmacniana rura ze staliwa umożliwiają skuteczne przenoszenie ogromnych sił podczas załadunku i transportowania materiałów, co wydłuża okres eksploatacji maszyny.
Ergonomiczne stanowisko operatora zaprojektowano z myślą o zapewnieniu pełnej kontroli nad maszyną w komfortowym, sprzyjającym maksymalizowaniu wydajności i bezpiecznym środowisku pracy. Wszystkie dźwignie, przełączniki i wskaźniki rozmieszczono tak, aby zapewnić maksymalną wydajność pracy przy minimalnym zmęczeniu operatora.
Konstrukcje ochronne
Zintegrowane z kabiną i ramą konstrukcje: chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) i chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) są elastycznie zamontowane na ramie, dzięki czemu operator jest odizolowany od drgań, a jego stanowisko pracy jest bardziej komfortowe.
Dostępna opcjonalnie kabina
Opcjonalna, wytłumiona kabina z konstrukcją ROPS stanowi ciche i bezpieczne miejsce pracy. Duże okna zapewniają doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Zamknięta konstrukcja zapewnia obieg świeżego powietrza o odpowiednim ciśnieniu i temperaturze oraz klimatyzację, dzięki której miejsce pracy jest jeszcze bardziej wygodne.
Zintegrowane elementy sterowania układem kierowniczym i przekładnią (układ STIC™)
Układ STIC umożliwia sterowanie ruchem maszyny bez wysiłku i przy użyciu zaledwie jednego elementu obsługowego. Przesunięcie dźwigni w bok powoduje skręt maszyny w prawo lub w lewo. Kierunkiem jazdy (do przodu/położenie neutralne/do tyłu) można sterować przy użyciu trójpozycyjnego przełącznika kołyskowego. Obsługiwane kciukiem przyciski sterują zmianą biegu.
Sterowanie pilotowe
Niewymagające użycia siły sterowanie pilotowe przy użyciu joysticka umożliwia kontrolę układu kierowniczego, przekładni oraz funkcji osprzętu roboczego i uzyskanie płynnych, szybkich cykli roboczych przy mniejszym zmęczeniu operatora. Dodatkowa funkcja przełącznika blokady odłącznika skrzyni biegów zapewnia operatorowi możliwość powolnego przesuwania wozidła podczas ładowania bez konieczności całkowitego zdejmowania stopy z pedału, co zapewnia lepszą kontrolę nad maszyną.
Łyżki
Łyżki Cat LHD oferują niezrównaną wydajność i niezawodność strukturalną, co umożliwia obniżenie kosztu transportu w przeliczeniu na tonę materiału.
Ponadto usprawniliśmy konstrukcję łyżki, uzupełniając ją o 2 typy narożników odlewanych, które pomagają prostować płytę boczną do złącza krawędzi łyżki, jak również stosować różne krawędzie tnące.
Opcjonalne pakiety elementów ciernych
Do standardowego wyposażenia należą płyty cierne naspawane w miejscach narażonych na szczególne zużycie. Dodatkowe pakiety osłon ciernych, w tym wymienne wkładki cierne i osłony zagięć łyżek Cat, chronią krawędzie przed uszkodzeniem i opóźniają moment przeprowadzenia kosztownej regeneracji łyżek.
Opcjonalne krawędzie tnące
Krawędzie tnące Cat w kształcie połowy strzały i odlewane krawędzie tnące w kształcie połowy strzały wydłużają okres eksploatacji łyżek w warunkach zwiększonego zużycia.
Dostępny jest spawany osprzęt do prac ziemnych (GET) zapewniający większą ilość materiału ochronnego i wydłużający okres eksploatacji łyżki oraz układów maszyny. Równomierne zużycie narożników oraz segmentów krawędzi umożliwia ich jednoczesną wymianę, co skraca czas przestojów maszyny.
Inną dostępną opcją GET są przykręcane segmenty Cat w kształcie półstrzały (Bolt-on Half Arrow — BOHA), przewidziane do ekstremalnych warunków w środowiskach z materiałami ściernymi. W porównaniu z systemami naspawywanymi te elementy wydłużają żywotność podzespołów i są znacznie łatwiejsze w wymianie, umożliwiając wyraźnie szybszy powrót maszyny do pracy.
Mechanicznie łączone osłony Cat (MAS) są również dostępne w przypadku łyżek R2900, zapewniając opcję braku spawu przy wyborze osprzętu, aby lepiej dopasować rozwiązanie do potrzeb.
MAS można dalej chronić za pomocą instalacji mechanicznie mocowanych płyt zabezpieczających Cat (MAWPS), które chronią podstawę łyżki i krawędź tnącą.
Dostęp do punktów serwisowych
Łatwy dostęp do punktów serwisowych upraszcza serwisowanie maszyny i skraca czas wykonywania codziennych czynności obsługowych.
Dostęp z poziomu podłoża
Umożliwia wygodną obsługę wszystkich zbiorników, filtrów, punktów smarowania i spustów. Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego. Filtry oleju silnikowego i paliwa zamontowane po zimnej stronie silnika.
Filtry powietrza
Filtry powietrza z uszczelnieniem promieniowym są łatwe w wymianie, co skraca czas ich obsługi okresowej.
Wzierniki
Łatwa kontrola poziomów wszystkich płynów przy użyciu wzierników umieszczonych na linii wzroku osób stojących na ziemi.
Diagnostyka
Narzędzie serwisowe Caterpillar Electronic Technician (Cat ET) umożliwia szybką elektroniczną diagnostykę wydajności oraz najważniejszych parametrów maszyny w celu skutecznego przeprowadzenia konserwacji bądź naprawy.
Hermetyczne złącza elektryczne
Złącza elektryczne zabezpieczono przed dostępem pyłu i wilgoci. Osłonięte wiązki przewodów. Przewody są oznaczone kolorami i numerami, co ułatwia diagnostykę i naprawy.
Porty do planowego pobierania próbek oleju
Dzięki systemowi S·O·SSM drobne usterki nie prowadzą z czasem do poważnych awarii. Standardowo w maszynie zamontowane są adaptery w punktach pobierania próbek.
Potencjał dealerów
Dealerzy Cat zapewniają na całym świecie obsługę na poziomie oczekiwanym przez klientów. Mechanicy dysponują wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i narzędziami niezbędnymi do wykonywania napraw i obsługi technicznej w najbardziej odpowiednim dla Ciebie miejscu i czasie.
Obsługa serwisowa produktów
Gdy produkty Cat trafiają na miejsce pracy, ich obsługą techniczną zajmuje się przez 24 godziny na dobę obejmująca cały świat sieć centrów umożliwiających szybką i niezawodną dystrybucję części, a także sieć dealerów i centrów prowadzących szkolenia techniczne, dzięki którym sprzęt jest zawsze gotowy do pracy.
Serwis
Sprzęt marki Cat jest projektowany i wytwarzany tak, aby zapewniał maksymalną wydajność i opłacalność w całym okresie jego eksploatacji. Dealerzy Cat wspierają użytkowników na każdym etapie, oferując bezkonkurencyjną dostępność części zamiennych, usługi wyszkolonych mechaników i umowy serwisowe Customer Value Agreement (CVA).
Produkty technologiczne
Dealerzy Cat oferują wiele zaawansowanych technologicznie produktów umożliwiających zwiększenie wydajności i sprawności oraz obniżenie kosztów. Systemy Product Link™ Elite i system Command for Underground (system sterowania podczas prac podziemnych) mogą zostać zainstalowane fabrycznie.
Zastępstwo
Naprawiać czy regenerować? Dealer Cat może Ci pomóc w oszacowaniu kosztów, co pozwoli podjąć właściwą decyzję.
www.cat.com
Więcej informacji o produktach Cat, usługach oferowanych przez dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie pod adresem www.cat.com.
Bezpieczeństwo produktu
Firma Caterpillar dba o Twoje bezpieczeństwo i projektuje maszyny górnicze spełniające, często z nawiązką, wymagania norm bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych aspektów uwzględnianych przy projektowaniu wszystkich maszyn i systemów.
Wyłącznik awaryjny silnika
Zapasowy wyłącznik silnika jest dostępny z poziomu podłoża.
Kabina ze zintegrowaną konstrukcją ROPS
Zintegrowana z kabiną i ramą konstrukcja ROPS jest elastycznie zamontowana na ramie, dzięki czemu operator jest odizolowany od drgań, a jego stanowisko pracy jest bardziej komfortowe.
Układy hamulcowe
Dzięki czterem hamulcom chłodzonym olejem układ hamulcowy jest wyjątkowo skuteczny. Hamulec zasadniczy jest zasilany olejem hydraulicznym pod modulowanym ciśnieniem, a hamulec postojowy jest załączany przez sprężynę i zwalniany przez układ hydrauliczny. Takie rozwiązanie jest skuteczne nawet w przypadku utraty ciśnienia w układzie hydraulicznym.
Wyposażenie standardowe z zakresu bezpieczeństwa
Antypoślizgowe powierzchnie platformy górnej, oświetlenie kabiny, wskaźniki wziernikowe na poziomie terenu, lepsza widoczność, dostęp do kabiny i maszyny z trzech stron, wypychana szyba wyjścia bezpieczeństwa, fotel z zawieszeniem, bezwładnościowy, zwijany pas bezpieczeństwa, sworznie układu sterowania łyżką, gorąca i zimna strona silnika, blokada ramy skrętnej, osłony dolne na zawiasach.
SAFETY.CAT.COM™
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.cat.com/safety.
Model R2900 został zaprojektowany w zakładzie Burnie na Tasmanii (Australia), a jest produkowany w Rayong w Tajlandii.
W Burnie znajduje się również poligon badawczy Burnie Proving Grounds, gdzie klienci mają dostęp do kompletnego ośrodka testowego systemu sterowania podczas prac podziemnych Command for Underground oraz centrum szkoleniowego. Film z zakładu zamieszczono na stronie www.cat.com/underground.
Fabryka w Rayong to jeden z najnowszych zakładów produkcyjnych Caterpillar. Zajmuje się wyłącznie opracowywaniem i wytwarzaniem maszyn do wydobywania twardych skał spod ziemi.
Zakład w Rayong został zaprojektowany i zbudowany przez Caterpillar. Pracuje w nim załoga składająca się z wysokiej klasy specjalistów o różnych umiejętnościach, dla których system organizacji pracy Cat Production System jest integralnym elementem kultury.
Po podjęciu zatrudnienia w Rayong każda osoba przechodzi 250 godzin szkoleń, zanim będzie mogła rozpocząć normalną pracę. Jeszcze więcej szkoleń otrzymują spawacze. Aby umożliwić im jak najskuteczniejsze wykonywanie zadań, dostarczamy najnowsze oprzyrządowanie, które pozwala pracować ergonomicznie i osiągnąć wymaganą głębokość penetracji spawu. Jakość Twojej maszyny Cat zaczyna się od tego zespołu.
Na każdym etapie procesu produkcji znajdują się różne punkty kontroli jakości, a każdy pracownik ma prawo zatrzymać linię montażową. Takie podejście pomaga nam ustawicznie poprawiać bezpieczeństwo oraz jakość wytwarzania.
Czyste otoczenie zmniejsza ryzyko zabrudzenia podzespołów i tworzy lepsze warunki to pracy. Podobnie jak we wszystkich innych zakładach Caterpillar, goście mogą zwiedzać linie produkcyjne, na których powstają ich maszyny.