Wozidła przegubowe do pracy pod ziemią AD22

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C11
Cat® C11
Moc maksymalna — SAE J1995
325 HP
242 kW
Ładowność znamionowa
48501 lb
22000 kg

Podsumowanie

MOCNE WOZIDŁO O NIEWIELKICH GABARYTACH

AD22 reprezentuje nową klasę maszyn Caterpillar i już zdążyła się sprawdzić w najcięższych zastosowaniach.

Korzyści

WYSOKO I NISKO

Wozidło AD22 można załadować do 22-tonowego maksimum zarówno w wysokich górach Peru, jak i głębokich kopalniach Zambii, Kanady i Rosji.

OGRANICZONA PRZESTRZEŃ

Napęd na wszystkie koła i przegubowy sprzęg umożliwiają manewrowanie wozidłem w ciasnych przestrzeniach z zachowaniem maksymalnej stabilności.

ELASTYCZNOŚĆ

Cztery różne wielkości skrzyni, każda o szerokim dnie. Do miejsc o niskich sufitach oferujemy opcję wyrzutnika.

Dane techniczne produktu AD22

Model silnika Cat® C11 Cat® C11
Uwaga (1) Moce znamionowe przy prędkości 2100 obr./min, uzyskane w warunkach określonych we wskazanej normie. Moce znamionowe przy prędkości 2100 obr./min, uzyskane w warunkach określonych we wskazanej normie.
Uwaga (2) Wartości znamionowe według normy SAE J1995, przy temperaturze powietrza 25°C (77°F) i ciśnieniu powietrza 100kPa (29,61Hg). Moc uzyskana w temperaturze 30°C (86°F) dla silnika zasilanego paliwem o ciężarze właściwym API 35 przy temperaturze 16°C (60°F) oraz wartości opałowej LHV 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/funt). Wartości znamionowe według normy SAE J1995, przy temperaturze powietrza 25°C (77°F) i ciśnieniu powietrza 100kPa (29,61Hg). Moc uzyskana w temperaturze 30°C (86°F) dla silnika zasilanego paliwem o ciężarze właściwym API 35 przy temperaturze 16°C (60°F) oraz wartości opałowej LHV 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/funt).
Moc maksymalna — SAE J1995 325 HP 242 kW
Moc maksymalna — SAE J1995 — odpowiednik Tier 3/Stage IIIA 325 HP 242 kW
Średnica cylindra 5.1 in 130 mm
Skok tłoka 5.5 in 140 mm
Pojemność skokowa 680 in² 11.15 l
Uwaga (3) Redukcja momentu obrotowego silnika na wysokości od 3353 m (11 000 stóp) n.p.m. Redukcja momentu obrotowego silnika na wysokości od 3353 m (11 000 stóp) n.p.m.
Moc znamionowa 2100 r/min 2100 r/min
Ładowność znamionowa 48501 lb 22000 kg
Całkowita masa maszyny 97488 lb 44220 kg
Pojemność skrzyń ładunkowych 9-12 m³ (11,8-15,7 jarda³) 9-12 m³ (11,8-15,7 jarda³)
Bez ładunku 47042 lb 21338 kg
Bez ładunku – oś przednia 35752 lb 16217 kg
Bez ładunku – oś tylna 11290 lb 5121 kg
Z ładunkiem 97488 lb 44220 kg
Z ładunkiem – oś przednia 46747 lb 21204 kg
Z ładunkiem – oś tylna 50742 lb 23016 kg
Bez ładunku – oś przednia 76.00% 76.00%
Bez ładunku – oś tylna 24.00% 24.00%
Z ładunkiem – oś przednia 48.00% 48.00%
Z ładunkiem – oś tylna 52.00% 52.00%
Jazda do przodu — 1 3.5 mile/h 5.6 km/h
Jazda do przodu — 2 6.7 mile/h 10.7 km/h
Jazda do przodu — 3 9.9 mile/h 16 km/h
Jazda do przodu — 4 15.7 mile/h 25.3 km/h
Jazda do tyłu — 1 3.5 mile/h 5.7 km/h
Uwaga Maksymalne prędkości jazdy ze standardowymi oponami 18 × R25. Maksymalne prędkości jazdy ze standardowymi oponami 18 × R25.
Przełożenie mechanizmu różnicowego 5.429 5.429
Współczynnik zwolnicy 4.765 4.765
Przełożenie całkowite zwolnicy 25.87 25.87
Podnoszenie 13 s 13 s
Niższe 14 s 14 s
Łączny czas trwania cyklu 27 s 27 s
Skrzynia ładunkowa 1 — skrzynia standardowa 11.8 yd³ 9 m³
Skrzynia ładunkowa 2 13.1 yd³ 10 m³
Skrzynia ładunkowa 4 15.7 yd³ 12 m³
Skrzynka rozdzielcza 1.24 gal (US) 4.7 l
Skrzynia ładunkowa 3 14.4 yd³ 11 m³
Korpus wyrzutnika 12.7 yd³ 9.7 m³
Uwaga Pojemność nasypowa 2:1 (SAE). Pojemność nasypowa 2:1 (SAE).
Zewnętrzny promień obrysowy 294 in 7469 mm
Wewnętrzny promień obrysowy 161.2 in 4095 mm
Wychylenie ramy ±10° ±10°
Kąt skrętu w przegubie 45 ° 45 °
Skrzynia korbowa silnika — z filtrem 7.1 gal (US) 27 l
Przekładnia 5.3 gal (US) 20 l
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice 11.6 gal (US) 44 l
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice 11.6 gal (US) 44 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 38.3 gal (US) 145 l
Układ chłodzenia 15 gal (US) 57 l
Zbiornik paliwa 95 gal (US) 360 l
Rozmiar opon 18,00 × R25 18,00 × R25
Normy Kabina z certyfikowaną konstrukcją ROPS/FOPS Kabina z certyfikowaną konstrukcją ROPS/FOPS

AD22 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Gniazda zasilania 12 V w kabinie
  • Alternator:
    – 95 A (otwarta kabina)
    – 150 A (zamknięta kabina)
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Odłącznik akumulatora, dostępny z poziomu podłoża:
    – Z przodu po lewej stronie
  • Bezpieczniki automatyczne:
    – Główny: 80 A
    – Układu klimatyzacji: 80 A (zamknięta kabina)
    – Alternatory: 105 A (otwarta kabina); 150 A (zamknięta kabina)
  • Ochrona antykorozyjna
  • Złącza diagnostyczne
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Przełącznik blokady rozruchu silnika, na poziomie podłoża (lewa strona):
    – Z przodu po lewej stronie
  • Wyłącznik awaryjny silnika, na poziomie podłoża (prawa strona):
    – Z przodu po prawej stronie
  • Oświetlenie, LED:
    – Światła stop i tylne
    – Reflektory przednie z przełącznikiem regulacji intensywności światła
    – Tylne światło robocze (montowane na kabinie)
    – Światła cofania
  • Akumulatory o niskich wymaganiach obsługowych
  • Alarm cofania
  • Układ rozruchu i ładowania
  • Kierunkowskazy

Odłącznik akumulatora w zderzaku

  • Silnik wysokoprężny Cat C11 ACERT ATAAC, sześciocylindrowy
  • Automatyczna skrzynia biegów, cztery biegi do jazdy do przodu/jeden bieg wsteczny
  • Ręczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wydech, osłona przedziału silnika z turbosprężarką
  • Napęd na cztery koła
  • Ciecz chłodząca o dużej trwałości
  • Ogranicznik prędkości jazdy z podniesioną skrzynią ładunkową, 3-5 km/h (2-3 mph)
  • Ogranicznik prędkości jazdy z opuszczoną tylną burtą korpusu wyrzutnika, 3-5 km/h (2-3 mph)
  • Ręcznie odkręcany korek chłodnicy
  • Chłodnica, jednopanelowa z przepływem poprzecznym
  • Obręcze, 5-częściowe, bezdętkowe
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne z odwróconą modulacją, chłodzone olejem
  • Przekładnia hydrokinetyczna z funkcją automatycznego blokowania

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Wahliwy sprzęg
  • Nadwozie samowyładowcze 9,0 m³ (11,8 jarda³)
  • Zespół katalizatora gazów spalinowych/tłumika
  • Naklejki, międzynarodowe piktogramy
  • Osłony dolne silnika i skrzyni biegów
  • Błotniki, standardowe z lewymi przednimi chlapaczami
  • Przegroda ogniotrwała
  • Ręczny kurek do odcinania układu paliwowego
  • Ucha do podnoszenia ramy
  • Sworznie holownicze z przodu i z tyłu
  • Uchwyt (dostęp wł./wył. na górnej platformie)
  • Instrukcja obsługi i konserwacji:
    – język angielski i odnośny język lokalny do wyboru
  • Złącza S·O·S:
    – Ciecz chłodząca
    – Olej silnikowy
    – Olej hydrauliczny
    – Olej przekładniowy
  • Konfiguracja opon:
    – Opona, Michelin 18.00 × R25 XKD1A
  • Funkcja ręcznego upuszczania ciśnienia z układów hydraulicznego i hamulcowego
  • Blokada ramy skrętnej
  • Sworznie zabezpieczające nadwozia samowyładowczego
  • Sworzeń zabezpieczający korpusu wyrzutnika

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Lampka oświetlenia drzwi
  • Klaksony elektryczne
  • Otwarte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Czujnik obecności operatora
  • Lusterka wsteczne
  • Fotel amortyzowany, profilowany, zawieszenie mechaniczne z pasem bezpieczeństwa
  • Kierownica z regulacją pochylenia
  • Port ładowania USB
  • Elektroniczny układ monitorujący:
    – Wskaźniki
    – Hamulec postojowy
    – Układ ładowania prądem
    – Alarm ciśnienia oleju silnikowego
    – Alarm temperatury cieczy chłodzącej silnik
    – Alarm poziomu cieczy chłodzącej silnik
    – Alarm temperatury oleju przekładniowego
    – Alarm temperatury oleju w przekładni hydrokinetycznej
    – Alarm temperatury oleju hydraulicznego
    – Alarm filtra oleju przekładniowego
    – Alarm filtra oleju chłodzącego hamulce
    – Alarm układu hamulcowego
    – Przycisk zatrzymania awaryjnego
    – Poślizg hamulców
    – Pomarańczowa kontrolka ostrzegawcza skrzyni biegów
    – Pomarańczowa kontrolka ostrzegawcza silnika
    – Alarm IBA
    – Pomocniczy układ kierowniczy aktywny
    – Alarm obecności operatora
    – Alarm poziomu oleju hydraulicznego
    – Czerwona kontrolka awarii silnika
    – Czerwona kontrolka awarii skrzyni biegów
    – Alarm ciśnienia oleju w układzie kierowniczym
    – Zwalniacz (włączony)
    – Skrzynia ładunkowa podniesiona
    – Układ podnoszenia nie jest w położeniu ruchu swobodnego
    – Drzwi kabiny otwarte
    – Kierunkowskazy
    – Światła drogowe
    – Lampka alertu
  • Wskaźniki (wyświetlane na ekranie):
    – Temperatura cieczy chłodzącej silnik
    – Temperatura oleju przekładniowego
    – Poziom paliwa
    – Ciśnienie oleju silnikowego
    – Ciśnienie oleju w układzie kierowniczym
    – Ciśnienie oleju w akumulatorze układu hamulcowego
    Ciśnienie oleju w zasadniczym układzie hamulcowym
    – Ciśnienie oleju w obwodzie hamulca postojowego
    – Obrotomierz
    – Prędkościomierz
    – Wskaźnik włączonego biegu

AD22 Wyposażenie dodatkowe

OSPRZĘT OPCJONALNY I OBOWIĄZKOWY

  • Nadwozie samowyładowcze:
    – Skrzynia ładunkowa 10,0 m³ (13,1 jarda³)
    – Skrzynia ładunkowa 11,0 m³ (14,4 jarda³)
    – Skrzynia ładunkowa 12,0 m³ (15,7 jarda³)
  • Korpus wyrzutnika:
    – Skrzynia 9,7 m³ (12,7 jarda³)
  • Kamera kolorowa, skierowana do tyłu
  • Wyłącznik awaryjny silnika, w kabinie
  • Płyny:
    – Paliwo do pracy w niskich temperaturach
    – Ciecz chłodząca do pracy w niskich temperaturach
  • Osłona, siatkowa, otwarta kabina
  • Osłona, siatkowa, zamknięta kabina
  • Przełącznik sterujący hamulcem postojowym:
    – Włączanie przez naciśnięcie
  • Obręcze:
    – Numeracja identyfikacyjna obręczy
    – Zapasowe, bezdętkowe
  • Poszycie fotela:
    – Profilowane
  • Awaryjny układ kierowniczy (z napędem elektrycznym)
  • Narzędzia serwisowe:
    – Wsporniki siłowników podnoszących (do demontażu skrzyni)
  • Zamknięte stanowisko operatora (wyposażenie standardowe):
    – Układ klimatyzacji (odporny na działanie soli)
    – Hermetyczna kabina z filtrem powietrza
    – Nagrzewnica (elektryczna)
    – Okno, przesuwane, w drzwiach kabiny
    – Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby
  • Taśma odblaskowa

Zobacz, jak AD22 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa