Typowe dane techniczne — rynna przenośnika ścianowego AFC
Grubość płyty dolnej | 1.18 in 30 mm |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przenośniki ścianowe Cat® to jedne z najbardziej wydajnych systemów transportowych dla górnictwa podziemnego.
Grubość płyty dolnej | 1.18 in 30 mm |
Grubość płyty nośnej | 1.96 in 50 mm |
Wytrzymałość na ścinanie | > 6000 kN (> 674,42 tony-siła) > 6000 kN (> 674,42 tony-siła) |
Wysokość profilu | 12.52 in 318 mm |
Obudowa łącznika FoS | 1,5 raza 1,5 raza |
Przegub poziomy | 0,8°–1,2° 0,8°–1,2° |
Ciągi łańcucha | DKB 42x146; DKB 48x160/144 DKB 42x146; DKB 48x160/144 |
Przegub pionowy | Do ±6° Do ±6° |
Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.