< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Przenośniki ścianowe Cat® to jedne z najbardziej wydajnych systemów transportowych dla górnictwa podziemnego.

Typowe dane techniczne — rynna przenośnika ścianowego AFC

Jednostki:
Grubość płyty dolnej 1.57 cale 40.0 mm Less

Dane techniczne

Wysokość profilu 14.09 cale 358.0 mm Less
Grubość płyty nośnej 2.76 cale 70.0 mm Less
Wytrzymałość na ścinanie > 6000 kN (> 674,42 tony-siła) > 6000 kN (> 674,42 tony-siła) Less
Obudowa łącznika FoS 1,5 raza 1,5 raza Less
Przegub poziomy 0,8°–1,2° 0,8°–1,2° Less
Ciągi łańcucha DKB 42x146; DKB 48x160/144 DKB 42x146; DKB 48x160/144 Less
Przegub pionowy Do ±6° Do ±6° Less