Ładowarka 906M Ag Handler

Kompaktowe ładowarki kołowe Ładowarka 906M Ag Handler

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
73.2 HP
54.6 kW
Masa eksploatacyjna
12758 funty
5789 kg
Pojemności łyżek
0,75–1,5 m3 (1,0–2,0 yd³)
0,75–1,5 m3 (1,0–2,0 yd³)

Podsumowanie

Konfiguracja zapewniająca sukces

Ładowarka Cat® 906M Ag jest niewielka, a zarazem dysponuje bardzo dużą mocą, dzięki czemu może być używana do wszelkich prac rolniczych. Ładowarka Ag wykorzystuje funkcje maksymalizujące wydajność maszyny, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas prac w gospodarstwie.

Korzyści

Duża moc Wydajny układ hydrauliczny zapewnia większe siły odspajania

3 opcje złącza Możliwość współpracy z różnorodnym osprzętem dzięki zastosowaniu jednego z 3 rodzajów złączy

Najwyższa klasa Doskonały dostęp serwisowy sprawia, że codzienne kontrole są szybkie i łatwe

Dane techniczne produktu Ładowarka 906M Ag Handler

Moc maksymalna 73.2 HP 54.6 kW
Model silnika Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 73.2 HP 54.6 kW
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (jednostki metryczne) 74.2 KM 74.2 KM
Znamionowa moc użyteczna przy 2400 obr./min — SAE J1349 71.9 HP 53.6 kW
Znamionowa moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Model Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Znamionowa moc użyteczna przy 2 500 obr./min — SAE J1349 68 HP 51 kW
Maksymalna moc znamionowa – SAE J1995 74 HP 55 kW
Maksymalna moc użyteczna – SAE J1349 68 HP 51 kW
Normy emisji spalin *Silnik Cat C3.3B DIT spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach Stage V (UE) / EPA Tier 4 Final (USA). *Silnik Cat C3.3B DIT spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach Stage V (UE) / EPA Tier 4 Final (USA).
Masa eksploatacyjna 12758 funty 5789 kg
Uwaga Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem ładowarki ze sterowaniem burtowym (SSL) i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP). Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem ładowarki ze sterowaniem burtowym (SSL) i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP).
Układ chłodzenia 4.5 gal (US) 17 l
Zbiornik paliwa 13.7 gal (US) 52 l
Układ hydrauliczny 18.5 gal (US) 70 l
Układ oleju silnikowego 3 gal (US) 11.2 l
Prędkość 1 6.2 mile/h 10 km/h
Prędkość 2 12.4 mile/h 20 km/h
Wysoka prędkość 21.7 mile/h 35 km/h
Pojemności łyżek 0,75–1,5 m3 (1,0–2,0 yd³) 0,75–1,5 m3 (1,0–2,0 yd³)
Pojemności łyżki — złącze osprzętu ISO 0,75-1,5 m³ 0,75-1,5 m³
Pojemności łyżki — złącze osprzętu ładowarki ze sterowaniem burtowym (SSL) 1,0–2,0 yd³ 1,0–2,0 yd³
Maksymalna moc użyteczna – ISO 9249 69 HP 52 kW
Główny zawór nadmiarowy — przepływ dla 3. funkcji hydrauliki dodatkowej 3400 psi 235 bar
Główny zawór nadmiarowy — przepływ dla 3. funkcji hydrauliki dodatkowej: standardowy 20 gal/min 76 l/min
Główny zawór nadmiarowy — przepływ dla 3. funkcji hydrauliki dodatkowej: wysoki przepływ 31 gal/min 120 l/min
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — opuszczanie 3,2s 3,2s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — odchylenie do tyłu 2,1s 2,1s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — podnoszenie 5,2s 5,2s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – zrzut 1,3s 1,3s
Wysokość — od poziomu podłoża do kabiny 8 stopy 2436 mm
Wysokość — prześwit nad podłożem 11 cale 302 mm
Długość — rozstaw osi 7.08 stopy 2170 mm
Długość — całkowita z łyżką 17.67 stopy 5394 mm
Zasięg — łyżka ustawiona pod kątem 45° 2.33 stopy 736 mm
Głębokość kopania 4.2 cale 109 mm
Prześwit — łyżka ustawiona pod kątem 45° 8.08 stopy 2464 mm
Prześwit — łyżka ustawiona poziomo 9.83 stopy 3005 mm
Wysokość — sworzeń łyżki 10.5 stopy 3212 mm
Kąt zejścia 33° 33°
Długość — całkowita z widłami 19.42 stopy 5921 mm
Zasięg — przy podłożu 2.42 stopy 742 mm
Zasięg — ramię ustawione poziomo 4 stopy 1227 mm
Głębokość kopania wideł 3.1 cale 80 mm
Prześwit — ramię ustawione poziomo 4.42 stopy 1370 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia 9.92 stopy 3034 mm
Zasięg wideł na maksymalnej wysokości podnoszenia 1.42 stopy 455 mm
Promień skrętu — na zewnątrz łyżki 14.42 stopy 4412 mm
Promień skrętu koła wewnętrznego 6.92 stopy 2128 mm
Szerokość — łyżka 6.17 stopy 1880 mm
Szerokość — pośrodku kół 4.58 stopy 1420 mm
Szerokość — nad oponami 6 stopy 1840 mm
Kąt skrętu w przegubie 39° 39°
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 49° 49°
Uwaga Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia i standardowe opony 340/80 R18, MX, XMCL. Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia i standardowe opony 340/80 R18, MX, XMCL.
Wysokość — od poziomu podłoża do kabiny 8 stopy 2436 mm
Wysokość — prześwit nad podłożem 12.4 cale 315 mm
Długość — rozstaw osi 7.08 stopy 2170 mm
Długość — całkowita z łyżką 18.25 stopy 5552 mm
Zasięg — łyżka ustawiona pod kątem 45° 2.67 stopy 837 mm
Głębokość kopania 4.6 cale 117 mm
Prześwit — łyżka ustawiona pod kątem 45° 7.58 stopy 2370 mm
Prześwit — łyżka ustawiona poziomo 9.83 stopy 2998 mm
Wysokość — sworzeń łyżki 10.5 stopy 3212 mm
Kąt zejścia 33° 33°
Długość — całkowita z widłami 19.42 stopy 5923 mm
Zasięg — przy podłożu 2.42 stopy 744 mm
Zasięg — ramię ustawione poziomo 4.17 stopy 1291 mm
Głębokość kopania wideł 0.3 cale 6 mm
Prześwit — ramię ustawione poziomo 4.67 stopy 1444 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia 10.17 stopy 3108 mm
Zasięg wideł na maksymalnej wysokości podnoszenia 1.67 stopy 520 mm
Promień skrętu — na zewnątrz łyżki 14.58 stopy 4448 mm
Promień skrętu koła wewnętrznego 6.83 stopy 2108 mm
Szerokość — łyżka 6.17 stopy 1880 mm
Szerokość — pośrodku kół 4.58 stopy 1420 mm
Szerokość — nad oponami 6 stopy 1840 mm
Kąt skrętu w przegubie 39° 39°
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 47° 47°
Uwaga Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia i standardowe opony 340/80 R18, MX, XMCL. Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia i standardowe opony 340/80 R18, MX, XMCL.
Rozmiar opon 340/80 R18 340/80 R18
Masa eksploatacyjna 12656 funty 5743 kg
Znamionowa pojemność łyżki 1.2 yd³ 0.9 m³
Siła odspajania — łyżka 11044 lbf 49 kN
Znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie w trybie pracy z łyżką 3884 funty 1763 kg
Obciążenie destabilizujące przy jeździe na wprost w trybie pracy z łyżką 9674 funty 4390 kg
Statyczne obciążenie łyżki przy pełnym skręcie 7769 funty 3525 kg
Kąt odchylenia — położenie transportowe 51° 51°
Znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie w trybie pracy z widłami (EN 474-3:2006, na twardym i płaskim podłożu, stabilność na poziomie 1,25, środek ciężkości na wysokości 500mm [20 cali]) 5082 funty 2306 kg
Uwaga Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem ISO i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP). Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem ISO i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP).
Rozmiar opon 340/80 R18 340/80 R18
Masa eksploatacyjna 13199 funty 5987 kg
Znamionowa pojemność łyżki 1.18 yd³ 0.9 m³
Siła odspajania — łyżka 9004 lbf 40 kN
Znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie w trybie pracy z łyżką 3612 funty 1650 kg
Obciążenie destabilizujące przy jeździe na wprost w trybie pracy z łyżką 9246 funty 4194 kg
Statyczne obciążenie łyżki przy pełnym skręcie 7676 funty 3482 kg
Kąt odchylenia — położenie transportowe 51° 51°
Znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie w trybie pracy z widłami (EN 474-3:2006, na twardym i płaskim podłożu, stabilność na poziomie 1,25, środek ciężkości na wysokości 500mm [20 cali]) 4835 funty 2194 kg
Uwaga Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem SSL i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP). Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem SSL i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP).
Pojemność znamionowa 1.2 yd³ 0.9 m³
Wysokość zrzutu 97 cale 2464 mm
Maksymalna gęstość materiału 3031 lb/yd³ 1737 kg/m³
Szerokość łyżki 74 cale 1880 mm
Uwaga W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL. W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL.
Pojemność znamionowa 1 yd³ 0.8 m³
Wysokość zrzutu 85 cale 2433 mm
Maksymalna gęstość materiału 3483 lb/yd³ 1976 kg/m³
Szerokość łyżki 74 cale 1880 mm
Uwaga W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL. W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL.
Pojemność znamionowa 1.6 yd³ 1.25 m³
Wysokość zrzutu 85 cale 2388 mm
Maksymalna gęstość materiału 2323 lb/yd³ 1349 kg/m³
Szerokość łyżki 82 cale 2080 mm
Uwaga W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL. W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL.

Ładowarka 906M Ag Handler Wyposażenie standardowe

ŁADOWARKA

  • Funkcja powrotu osprzętu roboczego do pozycji kopania
  • Regulowane, modulowane sterowanie osprzętem

SKRZYNIA BIEGÓW/UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Regulowana kontrola prędkości (sterowanie biegami pełzającymi)
  • Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Regulowane ustawienia reakcji układu hydrostatycznego
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Wychylenie ramy 18°, skręt w przegubie 78°
  • Skrzynia biegów, 35 km/godz. (21,7 mili/godz.) z awaryjnym układem kierowniczym i osiami o dużej wytrzymałości
  • Funkcja jazdy manewrowej
  • Napęd hydrostatyczny
  • Szybkozłącze osprzętu roboczego
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny ze sterowaniem proporcjonalnym
  • Funkcja ruchu swobodnego ramienia ładowarki
  • Szybkozłącze układu hydraulicznego do podłączania pod ciśnieniem
  • Ładowarka z układem równoległego podnoszenia osprzętu typu „Z”
  • Wentylator chłodzący działający na podstawie zapotrzebowania

SILNIK

  • Filtr wstępny filtra powietrza silnika
  • Silnik Cat C3.3B DIT zgodny z normami Stage V (UE) / EPA Tier 4 Final (USA)
  • Dwustopniowy filtr powietrza ze wskaźnikiem wizualnym
  • Ciecz chłodząca Cat o zwiększonej trwałości
  • Zamykane przedziały silnikowe
  • Łatwy w demontażu filtr paliwa/separator wody
  • Zawór spustowy oleju silnikowego (ekologiczny, z zabezpieczeniem przed rozlaniem)
  • Odpowietrznik w obiegu zamkniętym
  • Tryb Eco

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Obrotowe światło ostrzegawcze na podstawie magnetycznej
  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego
  • Światła robocze – dwa przednie i dwa tylne
  • Panel bezpieczników montowany w kabinie
  • Wyłącznik akumulatora
  • Wysokowydajny akumulator, 12V
  • Układ wspomagania rozruchu silnika w niskich temperaturach
  • Alternator 90A
  • Złącze serwisowe do diagnostyki elektronicznej (Electronic Technician™)
  • Alarm cofania

OGÓLNE

  • Podkład lakierniczy nanoszony metodą galwaniczną
  • Przyłącza kontrolne do pomiaru ciśnienia
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Porty do okresowego pobierania próbek oleju S·O·SSM

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Regulowana kolumna kierownicy
  • Klimatyzacja
  • Układ ogrzewania z nawiewem na szybę przednią, na boki kabiny i na stopy
  • Ogrzewana tylna szyba
  • Radioodtwarzacz CD/MP3/WMA/AUX
  • Dwie pary drzwi z przesuwanym oknem
  • Wycieraczka/spryskiwacz szyby przedniej i tylnej
  • Oświetlenie w kabinie
  • Kabina hermetyczna
  • Uchwyt na napoje
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Kabina/zadaszenie z certyfikatem ROPS i FOPS
  • Regulowana podpórka pod nadgarstek
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Dodatkowe gniazda zasilania
  • Wieszak na ubranie
  • Tablica przyrządów z wyświetlaczem cyfrowym
  • Pakiet wyciszający
  • Joystick wielofunkcyjny służący także do wyboru kierunku jazdy
  • Dwa zewnętrzne lusterka wsteczne
  • Kontrolki ostrzegawcze najważniejszych układów
  • Łatwa w czyszczeniu podłoga kabiny
  • Zamykany schowek
  • Regulowane wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Stanowisko operatora na mocowaniach izolujących
  • Cyfrowy licznik serwisowy
  • Wskaźniki: temperatura paliwa i oleju hydraulicznego, temperatura cieczy chłodzącej, prędkościomierz
  • Ostrzeżenia: ogólne, hamulec postojowy, ciśnienie oleju hydraulicznego, ciśnienie oleju silnikowego, temperatura cieczy chłodzącej, układ elektryczny, obejście filtra oleju hydraulicznego
  • Amortyzowane pedały hamulca/przyspieszenia
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym regulowanym elektrycznie, podłokietnik/podgłówek, podparcie lędźwiowe i podgrzewane oparcie

Ładowarka 906M Ag Handler Wyposażenie dodatkowe

SKRZYNIA BIEGÓW/UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Pełna blokada mechanizmu różnicowego na obu osiach, uruchamiana w dowolnym momencie

ŁADOWARKA

  • Pomocniczy układ hydrauliczny o wysokim przepływie z kolektorem szybkiego rozłączania obniżającym ciśnienie
  • Zawory obciążeniowe zwrotne

SILNIK

  • Podgrzewacz bloku cylindrów 120 V

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)

OGÓLNE

  • Kolor według zamówienia
  • Opcje opon

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości firmy Cat (-50°C/-58°F)

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Roleta tylna

OSPRZĘT ROBOCZY

  • Informacje na temat osprzętu roboczego każdego rodzaju oraz opcji o standardowym/wysokim przepływie są dostępne u dealera Cat.

Zobacz, jak Ładowarka 906M Ag Handler wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Ładowarka 906M Ag Handler

Zobacz więcej ofert