Ładowarka Ag jest wyposażona w skrzynię biegów umożliwiającą jazdę z dużą szybkością, aby przyspieszyć przejazd z gospodarstwa na pole, filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika do zapylonych środowisk, opony typowe dla modelu Ag do zwiększenia przyczepności oraz światła robocze LED do pracy o wczesnym poranku. Pozwala to upewnić się, że konfiguracja maszyny zagwarantuje świetne rezultaty.
Inteligentny, hydrostatyczny układ napędowy zapewnia niskie zużycie paliwa, porównywalne z napędami hybrydowymi. Tryb Eco umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej mocy podczas zagłębiania się w materiał.
Większa swoboda dzięki opatentowanemu, zoptymalizowanemu układowi zawieszenia osprzętu typu „Z” firmy Caterpillar. Funkcja podnoszenia równoległego oraz duża siła przechylania w całym zakresie roboczym umożliwiają bezpieczne, pewne i precyzyjne przenoszenie ładunków. Dzięki dedykowanym pompom dla każdego systemu wielofunkcyjna praca nigdy nie była łatwiejsza, co pozwala operatorowi na jednoczesne podnoszenie, kierowanie i jazdę bez kompromisów.
Zasiądź w fotelu wyposażonym w zawieszenie pneumatyczne z pełnym zakresem regulacji i korzystaj z zalet znakomitej widoczności otoczenia i doskonałego wyciszenia maszyny oraz sterowania za pomocą joysticków bez użycia siły. Przestronna kabina w połączeniu z płynnie działającymi elementami sterującymi układu hydraulicznego i układu napędowego sprawia, że jest to najwygodniejsze miejsce pracy na całej budowie.
Pierwsza w branży funkcja wyboru trybów reakcji układu napędowego i osprzętu roboczego, wprowadzona przez firmę Caterpillar, pozwala dostosować układ do wymagań danego zastosowania i indywidualnych preferencji. Dostosuj wydajność maszyny za pomocą klawiatury dotykowej.