Kompaktowe ładowarki kołowe Ładowarka 908M Ag Handler

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
73.2 HP
54.6 kW
Masa eksploatacyjna
14402 lb
6535 kg
Pojemności łyżek
0,9–1,5 m³ (1,2–2,0 jarda sześciennego)
0,9–1,5 m³ (1,2–2,0 jarda sześciennego)

Podsumowanie

Konfiguracja zapewniająca sukces

Ładowarka Cat® 908M Ag jest niewielka, a zarazem dysponuje bardzo dużą mocą, dzięki czemu może być używana do wszelkich prac rolniczych. Ładowarka Ag wykorzystuje funkcje maksymalizujące wydajność maszyny, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas prac w gospodarstwie.

Korzyści

Duża moc Wydajny układ hydrauliczny zapewnia większe siły odspajania

3 opcje złącza Możliwość współpracy z różnorodnym osprzętem dzięki zastosowaniu jednego z 3 rodzajów złączy

Najwyższa klasa Doskonały dostęp serwisowy sprawia, że codzienne kontrole są szybkie i łatwe

Dane techniczne produktu Ładowarka 908M Ag Handler

Moc maksymalna 73.2 HP 54.6 kW
Model silnika Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 73.2 HP 54.6 kW
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (jednostki metryczne) 74.2 KM 74.2 KM
Znamionowa moc użyteczna przy 2400 obr./min — SAE J1349 71.9 HP 53.6 kW
Znamionowa moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Model Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Znamionowa moc użyteczna przy 2 500 obr./min — SAE J1349 68 HP 51 kW
Maksymalna moc znamionowa – SAE J1995 74 HP 55 kW
Maksymalna moc użyteczna – SAE J1349 68 HP 51 kW
Normy emisji spalin *Silnik Cat C3.3B DIT spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach Stage V (UE) / EPA Tier 4 Final (USA). *Silnik Cat C3.3B DIT spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach Stage V (UE) / EPA Tier 4 Final (USA).
Masa eksploatacyjna 14402 lb 6535 kg
Uwaga Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem ładowarki ze sterowaniem burtowym (SSL) i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP). Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem ładowarki ze sterowaniem burtowym (SSL) i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP).
Układ chłodzenia 4.5 gal (US) 17 l
Zbiornik paliwa 20.6 gal (US) 78 l
Układ hydrauliczny 18.5 gal (US) 70 l
Układ oleju silnikowego 3 gal (US) 11.2 l
Prędkość 1 6.2 mile/h 10 km/h
Prędkość 2 12.4 mile/h 20 km/h
Wysoka prędkość 21.7 mile/h 35 km/h
Pojemności łyżek 0,9–1,5 m³ (1,2–2,0 jarda sześciennego) 0,9–1,5 m³ (1,2–2,0 jarda sześciennego)
Pojemności łyżki — złącze osprzętu ISO 0,9-1,5 m³ 0,9-1,5 m³
Pojemności łyżki — złącze osprzętu ładowarki ze sterowaniem burtowym (SSL) 1,2-2,0 jardów³ 1,2-2,0 jardów³
Maksymalna moc użyteczna – ISO 9249 69 HP 52 kW
Główny zawór nadmiarowy — przepływ dla 3. funkcji hydrauliki dodatkowej 3400 psi 235 bar
Główny zawór nadmiarowy — przepływ dla 3. funkcji hydrauliki dodatkowej: standardowy 22 gal/min 85 l/min
Główny zawór nadmiarowy — przepływ dla 3. funkcji hydrauliki dodatkowej: wysoki przepływ 34 gal/min 130 l/min
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — podnoszenie 5,2s 5,2s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — opuszczanie 3,2s 3,2s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – zrzut 1,3s 1,3s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — odchylenie do tyłu 2,1s 2,1s
Wysokość — od poziomu podłoża do kabiny 8.58 ft 2632 mm
Wysokość — prześwit nad podłożem 1.08 ft 335 mm
Długość — rozstaw osi 7.08 ft 2170 mm
Długość — całkowita z łyżką 18.25 ft 5578 mm
Zasięg — łyżka ustawiona pod kątem 45° 3.42 ft 1055 mm
Głębokość kopania 5.7 in 147 mm
Prześwit — łyżka ustawiona pod kątem 45° 9.33 ft 2846 mm
Prześwit — łyżka ustawiona poziomo 10.33 ft 3159 mm
Wysokość — sworzeń łyżki 11 ft 3366 mm
Kąt zejścia 33° 33°
Długość — całkowita z widłami 19.92 ft 6093 mm
Zasięg — przy podłożu 2.83 ft 878 mm
Zasięg — ramię ustawione poziomo 4.33 ft 1321 mm
Głębokość kopania wideł 6.4 in 163 mm
Prześwit — ramię ustawione poziomo 4.42 ft 1358 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia 10.25 ft 3143 mm
Zasięg wideł na maksymalnej wysokości podnoszenia 1.5 ft 472 mm
Promień skrętu — na zewnątrz łyżki 14.67 ft 4478 mm
Promień skrętu koła wewnętrznego 6.67 ft 2033 mm
Szerokość — łyżka 6.75 ft 2060 mm
Szerokość — pośrodku kół 5.08 ft 1570 mm
Szerokość — nad oponami 6.5 ft 1990 mm
Kąt skrętu w przegubie 39° 39°
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 45° 45°
Uwaga Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia i standardowe opony 400/70 R20, XMCL. Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia i standardowe opony 400/70 R20, XMCL.
Wysokość — od poziomu podłoża do kabiny 8.58 ft 2632 mm
Wysokość — prześwit nad podłożem 1.08 ft 335 mm
Długość — rozstaw osi 7.08 ft 2170 mm
Długość — całkowita z łyżką 18.75 ft 5735 mm
Zasięg — łyżka ustawiona pod kątem 45° 3.92 ft 1207 mm
Głębokość kopania 6 in 155 mm
Prześwit — łyżka ustawiona pod kątem 45° 9.17 ft 2806 mm
Prześwit — łyżka ustawiona poziomo 10.33 ft 3151 mm
Wysokość — sworzeń łyżki 10.5 ft 3212 mm
Kąt zejścia 33° 33°
Długość — całkowita z widłami 20 ft 6111 mm
Zasięg — przy podłożu 2.92 ft 896 mm
Zasięg — ramię ustawione poziomo 4.75 ft 1452 mm
Głębokość kopania wideł 0.8 in 21 mm
Prześwit — ramię ustawione poziomo 4.92 ft 1500 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia 10.75 ft 3285 mm
Zasięg wideł na maksymalnej wysokości podnoszenia 1.92 ft 603 mm
Promień skrętu — na zewnątrz łyżki 14.75 ft 4498 mm
Promień skrętu koła wewnętrznego 6.67 ft 2033 mm
Szerokość — łyżka 6.75 ft 2060 mm
Szerokość — pośrodku kół 5.08 ft 1570 mm
Szerokość — nad oponami 6.5 ft 1990 mm
Kąt skrętu w przegubie 39° 39°
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 45° 45°
Uwaga Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia i standardowe opony 400/70 R20, XMCL. Podane wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia i standardowe opony 400/70 R20, XMCL.
Rozmiar opon 400/70 R20 400/70 R20
Masa eksploatacyjna 14299 lb 6488 kg
Znamionowa pojemność łyżki 1.5 yd³ 1.15 m³
Siła odspajania — łyżka 12337 lbf 55 kN
Znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie w trybie pracy z łyżką 4396 lb 1994 kg
Obciążenie destabilizujące przy jeździe na wprost w trybie pracy z łyżką 10408 lb 4721 kg
Statyczne obciążenie łyżki przy pełnym skręcie 8789 lb 3988 kg
Kąt odchylenia — położenie transportowe 51° 51°
Znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie w trybie pracy z widłami (EN 474-3:2006, na twardym i płaskim podłożu, stabilność na poziomie 1,25, środek ciężkości na wysokości 500mm [20 cali]) 5719 lb 2595 kg
Uwaga Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem ISO i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP). Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem ISO i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP).
Rozmiar opon 400/70 R20 400/70 R20
Masa eksploatacyjna 14402 lb 6535 kg
Znamionowa pojemność łyżki 1.5 yd³ 1.15 m³
Siła odspajania — łyżka 10215 lbf 46 kN
Znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie w trybie pracy z łyżką 4385 lb 1989 kg
Obciążenie destabilizujące przy jeździe na wprost w trybie pracy z łyżką 10399 lb 4717 kg
Statyczne obciążenie łyżki przy pełnym skręcie 8766 lb 3978 kg
Kąt odchylenia — położenie transportowe 51° 51°
Znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie w trybie pracy z widłami (EN 474-3:2006, na twardym i płaskim podłożu, stabilność na poziomie 1,25, środek ciężkości na wysokości 500mm [20 cali]) 5336 lb 2421 kg
Uwaga Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem SSL i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP). Maszyna z pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS, operatorem o wadze 80 kg (176 funtów), złączem SSL i łyżką ogólnego przeznaczenia (GP).
Pojemność znamionowa 1.4 yd³ 1.1 m³
Wysokość zrzutu 110 in 2806 mm
Maksymalna gęstość materiału 2914 lb/yd³ 1729 kg/m³
Szerokość łyżki 81 in 2060 mm
Uwaga W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL. W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL.
Pojemność znamionowa 1.2 yd³ 0.9 m³
Wysokość zrzutu 110 in 2799 mm
Maksymalna gęstość materiału 4060 lb/yd³ 2409 kg/m³
Szerokość łyżki 81 in 2060 mm
Uwaga W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL. W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL.
Pojemność znamionowa 2 yd³ 1.5 m³
Wysokość zrzutu 111 in 2826 mm
Maksymalna gęstość materiału 2771 lb/yd³ 1644 kg/m³
Szerokość łyżki 81 in 2060 mm
Uwaga W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL. W oparciu o normę ISO 7546:1983 i znamionowy udźwig roboczy przy pełnym skręcie, pełnej pojemności łyżki i złączu SSL.

Ładowarka 908M Ag Handler Wyposażenie standardowe

ŁADOWARKA

  • Funkcja powrotu osprzętu roboczego do pozycji kopania
  • Regulowane, modulowane sterowanie osprzętem

SKRZYNIA BIEGÓW/UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Regulowana kontrola prędkości (sterowanie biegami pełzającymi)
  • Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Regulowane ustawienia reakcji układu hydrostatycznego
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Wychylenie ramy 18°, skręt w przegubie 78°
  • Skrzynia biegów, 35 km/godz. (21,7 mili/godz.) z awaryjnym układem kierowniczym i osiami o dużej wytrzymałości
  • Funkcja jazdy manewrowej
  • Napęd hydrostatyczny
  • Szybkozłącze osprzętu roboczego
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny ze sterowaniem proporcjonalnym
  • Funkcja ruchu swobodnego ramienia ładowarki
  • Szybkozłącze układu hydraulicznego do podłączania pod ciśnieniem
  • Ładowarka z układem równoległego podnoszenia osprzętu typu „Z”
  • Wentylator chłodzący działający na podstawie zapotrzebowania

SILNIK

  • Filtr wstępny filtra powietrza silnika
  • Silnik Cat C3.3B DIT zgodny z normami Stage V (UE) / EPA Tier 4 Final (USA)
  • Dwustopniowy filtr powietrza ze wskaźnikiem wizualnym
  • Ciecz chłodząca Cat o zwiększonej trwałości
  • Zamykane przedziały silnikowe
  • Łatwy w demontażu filtr paliwa/separator wody
  • Zawór spustowy oleju silnikowego (ekologiczny, z zabezpieczeniem przed rozlaniem)
  • Odpowietrznik w obiegu zamkniętym
  • Tryb Eco

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Obrotowe światło ostrzegawcze na podstawie magnetycznej
  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego
  • Światła robocze – dwa przednie i dwa tylne
  • Panel bezpieczników montowany w kabinie
  • Wyłącznik akumulatora
  • Wysokowydajny akumulator, 12V
  • Układ wspomagania rozruchu silnika w niskich temperaturach
  • Alternator 90A
  • Złącze serwisowe do diagnostyki elektronicznej (Electronic Technician™)
  • Alarm cofania

OGÓLNE

  • Podkład lakierniczy nanoszony metodą galwaniczną
  • Przyłącza kontrolne do pomiaru ciśnienia
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Porty do okresowego pobierania próbek oleju S·O·SSM

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Regulowana kolumna kierownicy
  • Klimatyzacja
  • Układ ogrzewania z nawiewem na szybę przednią, na boki kabiny i na stopy
  • Ogrzewana tylna szyba
  • Radioodtwarzacz CD/MP3/WMA/AUX
  • Dwie pary drzwi z przesuwanym oknem
  • Wycieraczka/spryskiwacz szyby przedniej i tylnej
  • Oświetlenie w kabinie
  • Kabina hermetyczna
  • Uchwyt na napoje
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Kabina/zadaszenie z certyfikatem ROPS i FOPS
  • Regulowana podpórka pod nadgarstek
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Dodatkowe gniazda zasilania
  • Wieszak na ubranie
  • Tablica przyrządów z wyświetlaczem cyfrowym
  • Pakiet wyciszający
  • Joystick wielofunkcyjny służący także do wyboru kierunku jazdy
  • Dwa zewnętrzne lusterka wsteczne
  • Kontrolki ostrzegawcze najważniejszych układów
  • Łatwa w czyszczeniu podłoga kabiny
  • Zamykany schowek
  • Regulowane wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Stanowisko operatora na mocowaniach izolujących
  • Cyfrowy licznik serwisowy
  • Wskaźniki: temperatura paliwa i oleju hydraulicznego, temperatura cieczy chłodzącej, prędkościomierz
  • Ostrzeżenia: ogólne, hamulec postojowy, ciśnienie oleju hydraulicznego, ciśnienie oleju silnikowego, temperatura cieczy chłodzącej, układ elektryczny, obejście filtra oleju hydraulicznego
  • Amortyzowane pedały hamulca/przyspieszenia
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym regulowanym elektrycznie, podłokietnik/podgłówek, podparcie lędźwiowe i podgrzewane oparcie

Ładowarka 908M Ag Handler Wyposażenie dodatkowe

SKRZYNIA BIEGÓW/UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Pełna blokada mechanizmu różnicowego na obu osiach, uruchamiana w dowolnym momencie

ŁADOWARKA

  • Pomocniczy układ hydrauliczny o wysokim przepływie z kolektorem szybkiego rozłączania obniżającym ciśnienie
  • Zawory obciążeniowe zwrotne

SILNIK

  • Podgrzewacz bloku silnika 120V

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)

OGÓLNE

  • Kolor według zamówienia
  • Opcje opon

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości firmy Cat (-50°C/-58°F)

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Roleta tylna

OSPRZĘT ROBOCZY

  • Informacje na temat osprzętu roboczego każdego rodzaju oraz opcji o standardowym/wysokim przepływie są dostępne u dealera Cat.

Zobacz, jak Ładowarka 908M Ag Handler wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa