Ładowarki kołowe Ładowarka 906M Ag Handler Konfiguracja zapewniająca sukces

Ładowarka 906M Ag Handler

Najważniejsze cechy w skrócie

Konfiguracje do określonych zastosowań
Wysoka moc i sprawność
Praca łatwa i przyjemna
Komfort przez cały dzień
Dostosuj sposób obsługi

Dane techniczne produktu Ładowarka 906M Ag Handler

Silnik

Masy

Łyżki

Silnik – Tier 4 Final/Stage IV

Prędkości jazdy

Układ hydrauliczny

Objętości płynów eksploatacyjnych

Wymiary — ze złączem osprzętu ISO — przybliżone

Wymiary — ze złączem osprzętu ładowarki ze sterowaniem burtowym (SSL) — przybliżone

Specyfikacje robocze — złącze osprzętu ISO

Specyfikacje robocze — złącze osprzętu ładowarki ze sterowaniem burtowym (SSL)

Maksymalna gęstość materiału — łyżka standardowa

Maksymalna gęstość materiału — łyżka wielozadaniowa

Maksymalna gęstość materiału — łyżka do materiałów lekkich

Ładowarka 906M Ag Handler Wyposażenie standardowe

ŁADOWARKA

  • Funkcja powrotu osprzętu roboczego do pozycji kopania
  • Regulowane, modulowane sterowanie osprzętem

SKRZYNIA BIEGÓW/UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Regulowana kontrola prędkości (sterowanie biegami pełzającymi)
  • Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Regulowane ustawienia reakcji układu hydrostatycznego
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Wychylenie ramy 18°, skręt w przegubie 78° 
  • Skrzynia biegów, 35 km/godz. (21,7 mili/godz.) z awaryjnym układem kierowniczym i osiami o dużej wytrzymałości
  • Funkcja jazdy manewrowej
  • Napęd hydrostatyczny
  • Szybkozłącze osprzętu roboczego
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny ze sterowaniem proporcjonalnym
  • Funkcja ruchu swobodnego ramienia ładowarki
  • Szybkozłącze układu hydraulicznego do podłączania pod ciśnieniem
  • Ładowarka z układem równoległego podnoszenia osprzętu typu „Z”
  • Wentylator chłodzący działający na podstawie zapotrzebowania

SILNIK

  • Filtr wstępny filtra powietrza silnika
  • Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/Stage IIIB
  • Dwustopniowy filtr powietrza ze wskaźnikiem wizualnym
  • Ciecz chłodząca Cat o zwiększonej trwałości
  • Zamykane przedziały silnikowe
  • Łatwy w demontażu filtr paliwa/separator wody
  • Zawór spustowy oleju silnikowego (ekologiczny, z zabezpieczeniem przed rozlaniem)
  • Odpowietrznik w obiegu zamkniętym
  • Tryb Eco

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Obrotowe światło ostrzegawcze na podstawie magnetycznej
  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego
  • Światła robocze – dwa przednie i dwa tylne 
  • Panel bezpieczników montowany w kabinie 
  • Odłącznik akumulatorów
  • Wysokowydajny akumulator, 12 V
  • Układ wspomagania rozruchu silnika w niskich temperaturach
  • Alternator 90 A
  • Złącze serwisowe do diagnostyki elektronicznej (Electronic Technician™)
  • Alarm cofania

OGÓLNE

  • Podkład lakierniczy nanoszony metodą galwaniczną
  • Przyłącza kontrolne do pomiaru ciśnienia
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Porty do okresowego pobierania próbek oleju S·O·S

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Regulowana kolumna kierownicy
  • Klimatyzacja
  • Układ ogrzewania z nawiewem na szybę przednią, na boki kabiny i na stopy
  • Ogrzewana tylna szyba
  • Radioodtwarzacz CD/MP3/WMA/AUX
  • Dwie pary drzwi z przesuwanym oknem
  • Wycieraczka/spryskiwacz szyby przedniej i tylnej
  • Oświetlenie w kabinie
  • Kabina hermetyczna
  • Uchwyt na napoje
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Kabina/zadaszenie z certyfikatem ROPS i FOPS
  • Regulowana podpórka pod nadgarstek
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Dodatkowe gniazda zasilania
  • Wieszak na ubranie
  • Tablica przyrządów z wyświetlaczem cyfrowym
  • Pakiet wyciszający
  • Joystick wielofunkcyjny służący także do wyboru kierunku jazdy
  • Dwa zewnętrzne lusterka wsteczne
  • Kontrolki ostrzegawcze najważniejszych układów
  • Łatwa w czyszczeniu podłoga kabiny
  • Zamykany schowek
  • Regulowane wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Stanowisko operatora na mocowaniach izolujących
  • Cyfrowy licznik serwisowy
  • Wskaźniki: temperatura paliwa i oleju hydraulicznego, temperatura cieczy chłodzącej, prędkościomierz
  • Kontrolki: główna, hamulec postojowy, ciśnienie oleju hydraulicznego, ciśnienie oleju silnikowego, temperatura cieczy chłodzącej, układ elektryczny, obejście filtra oleju hydraulicznego
  • Amortyzowane pedały hamulca/przyspieszenia
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym regulowanym elektrycznie, podłokietnik/podgłówek, podparcie lędźwiowe i podgrzewane oparcie

Ładowarka 906M Ag Handler Wyposażenie dodatkowe

SKRZYNIA BIEGÓW/UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Pełna blokada mechanizmu różnicowego na obu osiach, uruchamiana w dowolnym momencie

ŁADOWARKA

  • Pomocniczy układ hydrauliczny o wysokim przepływie z kolektorem szybkiego rozłączania obniżającym ciśnienie
  • Zawory obciążeniowe zwrotne

SILNIK

  • Podgrzewacz bloku silnika 120 V

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)

OGÓLNE

  • Kolor według zamówienia
  • Opcje opon

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości firmy Cat (-50°C/-58°F)

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Roleta tylna

OSPRZĘT ROBOCZY

  • Informacje na temat osprzętu roboczego każdego rodzaju oraz opcji o standardowym/wysokim przepływie są dostępne u dealera Cat.

Zobacz, jak Ładowarka 906M Ag Handler wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Porównaj z konkurencyjnymi produktami

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Ładowarka 906M Ag Handler

Zobacz więcej ofert