990

Duże ładowarki kołowe 990

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
C27 Cat®
C27 Cat®
Znamionowa prędkość obrotowa
1800/min
1800/min
Moc silnika – ISO 14396
752 HP
561 kW

Podsumowanie

Podniesiona poprzeczka w zakresie produktywności i mocy

Duże ładowarki kołowe Cat są wyjątkowo solidne i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają sprawne i bezpieczne przemieszczanie materiału przy niższym koszcie w przeliczeniu na tonę. Ładowarka kołowa Cat 990 to model sprawdzony w górnictwie, w kamieniołomach i w zastosowaniach przemysłowych na całym świecie. Model 990 wyróżnia się bardzo wysokim poziomem sprawności, bezpieczeństwa, komfortu operatora oraz wydajności.

Korzyści

DO 54% NIŻSZE ZUŻYCIE PALIWA

W trybie ekonomicznym można przemieścić więcej materiału przy mniejszym zużyciu paliwa

DO 10% NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

Wygodniejsza regularna konserwacja dzięki zgrupowanym punktom obsługowym

DO 10% WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Większa produktywność w większości zastosowań związanych z załadunkiem ciężarówek przy użyciu łyżek z serii Performance o zwiększonych pojemnościach

Dane techniczne produktu 990

Model silnika C27 Cat® C27 Cat®
Znamionowa prędkość obrotowa 1800/min 1800/min
Moc silnika – ISO 14396 752 HP 561 kW
Moc maksymalna – SAE J1995 766 HP 571 kW
Moc znamionowa – SAE J1349 (wersja do standardowych temperatur otoczenia) 699 HP 521 kW
Moc znamionowa – SAE J1349 (wersja do wysokich temperatur otoczenia) 648 HP 483 kW
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm
Skok tłoka 6 cale 152.4 mm
Pojemność skokowa 1649.5 in³ 27.03 I
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr./min 2624 lb/ft 3557 N·m
Przyrost momentu obrotowego 18 % 18 %
Normy emisji Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE) albo odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) i normy Stage II (UE). Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE) albo odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) i normy Stage II (UE).
Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat
Jazda do przodu — 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Jazda do przodu — 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Jazda do przodu — 3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Jazda do tyłu — 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 8.5 mile/h 13.7 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 15.2 mile/h 24.5 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 5.4 mile/h 8.7 km/h
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 9.6 mile/h 15.4 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 16.4 mile/h 26.4 km/h
Uwaga Prędkość jazdy z oponami Michelin 45/65R39 LD D2**L5. Prędkość jazdy z oponami Michelin 45/65R39 LD D2**L5.
Masa eksploatacyjna 178517 funty 80974 kg
Ładowność znamionowa — wersja standardowa 17.5 ton (US) 15.9 t
Ładowność znamionowa — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 17.5 ton (US) 15.9 t
Zakres pojemności łyżki 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 jarda³ – 13,0 jardów³) 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 jarda³ – 13,0 jardów³)
Pasujące wozidła Cat — wersja standardowa 773-775 773-775
Pasujące wozidła Cat — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 775-777 775-777
Układ podnoszenia/przechylania — obwód Układ hydrauliczny Positive Flow Control Układ hydrauliczny Positive Flow Control
Układ podnoszenia/przechylania Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
Maksymalne natężenie przepływu przy 1800 obr./min (1) 240 gal/min 910 l/min
Siłowniki, dwustronnego działania — wysokość podnoszenia, średnica i skok 235mm × 1287mm (9,3cala × 50,7cala) 235mm × 1287mm (9,3cala × 50,7cala)
Siłowniki, dwustronnego działania — przechył, średnica i skok 292,1 mm × 820 mm (11,5cala × 32,3cala) 292,1 mm × 820 mm (11,5cala × 32,3cala)
Obwód sterujący Układ sterowania z obiegiem otwartym oraz redukcją ciśnienia Układ sterowania z obiegiem otwartym oraz redukcją ciśnienia
Nastawa zaworu nadmiarowego — głównego 507 psi 3500 kPa
Nastawa zaworu nadmiarowego — podnoszenie/pochylanie 4786 psi 33000 kPa
Odchylanie 4.3 s 4.3 s
Podnoszenie 8.2 s 8.2 s
Zrzut 2.9 s 2.9 s
Niższe 3.7 s 3.7 s
Swobodne opuszczanie 3.6 s 3.6 s
Całkowity czas trwania cyklu hydraulicznego — pusta łyżka 13.8 s 13.8 s
Układ kierowniczy — obwód Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia
Układ kierowniczy — pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności
Maksymalne natężenie przepływu przy 1400 obr./min 96.2 gal/min 364 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego — układ kierowniczy 5004 psi 34500 kPa
Pełny kąt skrętu 70° 70°
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 2,7 kg czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 3,861 tony metrycznej (4,256 tony amer.) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 2,7 kg czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 3,861 tony metrycznej (4,256 tony amer.) CO2.
Przód Stała Stała
Tył Z czopem Z czopem
Kąt wychylenia 8.5° 8.5°
Hamulce ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Zbiornik paliwa 294.3 gal (US) 1114 I
Układ chłodzenia 54.9 gal (US) 208 I
Skrzynia korbowa silnika 20 gal (US) 75.7 I
Przekładnia 29.1 gal (US) 110 I
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 71.6 gal (US) 271 I
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 68.9 gal (US) 261 I
Ilość oleju w układzie hydraulicznym (wlewana fabrycznie) 210 gal (US) 795 I
Zbiornik oleju hydraulicznego — osprzęt i wentylator hydrauliczny 68.9 gal (US) 261 I
Zbiornik oleju hydraulicznego — układ hamulcowy i kierowniczy 34.9 gal (US) 132 I
Uwaga W przypadku wszystkich silników wysokoprężnych pojazdów nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych i spełniających wymagania dotyczące emisji określone w normie EPA Tier 4 (USA) wymagane jest stosowanie oleju napędowego o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) zawierającego maksymalnie 15ppm(mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel do B20 (20% objętości mieszanki) wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), czyli zawierającym nie więcej niż 15ppm (mg/kg). Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTMD7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Cat norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Dalsze specyfikacje i wytyczne dotyczące płynów eksploatacyjnych można znaleźć na stronie: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf. W przypadku wszystkich silników wysokoprężnych pojazdów nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych i spełniających wymagania dotyczące emisji określone w normie EPA Tier 4 (USA) wymagane jest stosowanie oleju napędowego o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) zawierającego maksymalnie 15ppm(mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel do B20 (20% objętości mieszanki) wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), czyli zawierającym nie więcej niż 15ppm (mg/kg). Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTMD7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Cat norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Dalsze specyfikacje i wytyczne dotyczące płynów eksploatacyjnych można znaleźć na stronie: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf.
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Pojemności łyżek 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 jarda³ – 13,0 jardów³) 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 jarda³ – 13,0 jardów³)

990 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ klimatyzacji i ogrzewania z automatyczną regulacją temperatury
  • Wyciszona i hermetyczna kabina, konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)/konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS)
  • Gniazdo 12 V do zasilania telefonu komórkowego lub laptopa
  • System Cat Vision z kamerą tylną
  • Zapalniczka i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące pochylaniem i podnoszeniem (zamontowane w fotelu)
  • Podnoszone podłokietniki
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Hydrauliczna blokada osprzętu
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki:
    – Temperatura cieczy chłodzącej silnik
    – Poziom paliwa
    – Prędkość jazdy
    – Wybrany bieg
    – Temperatura oleju hydraulicznego
    – Prędkościomierz/obrotomierz
    – Temperatura przekładni hydrokinetycznej
  • Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze:
    – Trójstopniowy układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny
    – Włączenie trybu automatycznej zmiany biegów
    – Awaria hamulca
    – Ruch swobodny łyżki
    – Opóźnienie wyłączenia silnika
    – Regulator czasu pracy na biegu jałowym
    – Awaria silnika
    – Włączony tryb oszczędzania paliwa
    – Blokada układu hydraulicznego
    – Włączenie sprzęgła blokującego
    – Niski poziom paliwa
    – Stan hamulca postojowego
    – Włączenie regulacji siły napędowej przenoszonej na koła
    – Ostrzeżenie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa
    – Awaryjny układ kierowniczy (zależnie od wyposażenia)
    – Blokada przepustnicy
    – Wybrany bieg
  • Blok przycisków sterowania ze wskaźnikami świetlnymi:
    – Zakresy biegów w trybie automatycznym
    – Tryb automatycznej/ręcznej zmiany biegów
    – Tryb oszczędzania paliwa
    – Funkcja powrotu osprzętu do zadanego położenia
    – Sprzęgło blokujące
    – Redukcja siły napędowej na kołach
    – Blokada przepustnicy
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Fotel, pokryty skórą/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany/chłodzony
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC z blokadą skrętu
  • Przyciemnione szyby
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) 3G z wyświetlaczem graficznym: zewnętrzny port danych, profile osobiste operatora, licznik czasu trwania cyklu, zintegrowany system Cat Production Measurement
    – Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód, tył i narożniki), wycieraczka przednia z trybem pracy przerywanej

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Zamknięte, olejowe hamulce tarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Olejowy hamulec zasadniczy półosi
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Filtry siatkowe drenu kadłuba
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (tylko Tier 4)
  • Wentylator sterowany temperaturowo
  • Silnik Cat C27
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża, zamontowany w zderzaku
  • Tłumiki (umieszczone pod pokrywą silnika) (tylko odpowiednik normy Tier 2)
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR)
  • Niezależny układ chłodzenia
  • Ręczne obejście układu eterowego wspomagania rozruchu
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące wirnika pompy z układem sterowania siłą napędową przenoszoną na koła
  • Planetarna skrzynia biegów 534 mm (21 cale) Powershift (ze sterowaniem elektronicznym) (3 biegi do przodu/3 do tyłu)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator 150A
  • Akumulatory bezobsługowe (1400CCA, 2szt.)
  • Przetwornica 10/15A, 24V na 12V
  • Złącza DIN podzespołów
  • Układ elektryczny 24 V
  • Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne), schodki wejściowe, przedział silnika
  • Rozrusznik elektryczny
  • Blokada rozrusznika w zderzaku
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego
  • Blokada skrzyni biegów, w zderzaku

INNE

  • Programowo ograniczone podnoszenie/pochylanie łyżki, sterowane elektronicznie z kabiny
  • Czujnik temperatury oleju w osiach
  • Odłącznik akumulatorów oraz gniazdo rozruchu awaryjnego, w zderzaku
  • Złącza Caterpillar z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Tryb ekonomiczny z funkcją otwierania przepustnicy na żądanie
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, jeśli używany jest olej CH4
  • Funkcje sterowania pracą silnika na biegu jałowym:
    – Automatyczne włączanie biegu jałowego
    – Opóźnienie wyłączenia silnika
    – Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
  • Błotniki stalowe (z przodu)
  • Osłony skrzyni korbowej i układu napędowego
  • Zgrupowane i oznaczone punkty smarowania
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody Cat XT™
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Układ hydrauliczny Positive Flow Control
  • Product Link
  • Wzierniki, zbiorniki oleju hydraulicznego, układ kierowniczy / wentylator, osprzęt / hamulec i przekładnia
  • Schodki, dostęp od prawej i lewej strony
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego
  • Gotowy 50% roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-29°F)

990 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Płyn niezamarzający (ochrona do -50°C/-58°F)
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego (Wiggins)
  • Nagrzewnica bloku cylindrów, 120 V lub 240 V
  • Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia — oprogramowanie

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Filtr wstępny powietrza w kabinie, aktywny
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth
  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Osłona przeciwsłoneczna okna

INNE DODATKI

  • Przednie i tylne błotniki do jazdy po drogach
  • Układ szybkiego tankowania paliwa (Shaw Aero)
  • Ogranicznik wychylenia osi
  • Mocowania kabiny o dużej wytrzymałości

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

Galeria multimediów

Duża ładowarka kołowa 990

Duża ładowarka kołowa 990

Duża ładowarka kołowa 990

Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w tartakach

Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w tartakach

Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w tartakach

Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w hutach i stalowniach

Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w hutach i stalowniach

Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w hutach i stalowniach

Duża ładowarka kołowa 990
Duża ładowarka kołowa 990
Duża ładowarka kołowa 990
Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w tartakach
Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w tartakach
Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w tartakach
Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w hutach i stalowniach
Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w hutach i stalowniach
Duża ładowarka kołowa 990 w konfiguracji do pracy w hutach i stalowniach

Zobacz, jak 990 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.