Solidne elementy konstrukcyjne
Wysoka wytrzymałość konstrukcji przyczynia się do podniesienia rentowności, ponieważ umożliwia wielokrotne przebudowywanie maszyny i pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.
- Tylna rama wykonana z profili zamkniętych o przekroju skrzynkowym jest odporna na obciążenia udarowe i skręcające.
- Wytrzymałe mocowania siłowników układu kierowniczego efektywnie przenoszą obciążenia na ramę.
- Odlewane obszary mocowań sworzni osi lepiej rozkładają obciążenia i podnoszą w ten sposób integralność całej konstrukcji.
Ramiona podnoszenia
Ramiona podnoszenia sprawdzone w rzeczywistych warunkach roboczych mają kluczowe znaczenie dla podniesienia współczynnika wykorzystania maszyny i wydajności.
- Układ zawieszenia osprzętu typu „Z” zapewnia znakomitą widoczność krawędzi łyżki i obszaru roboczego
- Ramiona podnoszenia wykonane ze stali uspokojonej absorbują duże obciążenia przenoszone przez ładunek.
- Zastosowanie jednoczęściowych odlewów zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcji w pobliżu najważniejszych sworzni.
Przedni układ zawieszenia osprzętu
W celu zapewnienia wysokiej trwałości i niezawodności w mocowaniach sworzni układu podnoszenia zastosowano sworznie smarowane z dodatkowym automatycznym układem smarowania.
Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat®
Do Twojego sukcesu z pewnością znacząco przyczyni się najlepsza w tej klasie maszyn skrzynia biegów, zaprojektowana specjalnie do prac w górnictwie.
- Zintegrowane elementy sterowania elektronicznego zapewniają bardziej płynną, szybszą i wydajniejszą pracę.
- Obróbka cieplna kół zębatych i wałków zwiększa trwałość elementów oraz maksymalizuje niezawodność.
- Cztery przełożenia do jazdy w przód i cztery do jazdy w tył pozwalają dopasować prędkość do wykonywanej pracy.
Silnik Cat C15
Sercem modelu 986K jest trwały i wysoce sprawny silnik Cat C15. Optymalna wydajność to główna zaleta tego 6-cylindrowego silnika z turbodoładowaniem.
- Zgodny z normą Tier 4 Final/Stage IV lub China Nonroad Stage III i Brazil MAR-1 oraz odpowiednikami norm Tier 3 i Stage IIIA.
- Mechanicznie uruchamiane wtryskiwacze elektroniczne (MEUI™) zapewniają silnikowi C15 pełną kontrolę nad rozrządem, czasem i ciśnieniem wtrysku.
- Elektroniczna jednostka sterująca Advanced Diesel Engine Management (ADEM™) A4 zarządza doprowadzaniem paliwa, optymalizując wydajność i zapewniając szybką reakcję silnika.
Pedał odłącznika skrzyni biegów
- Wydłuża okres eksploatacji hamulców zasadniczych poprzez neutralizowanie przekładni, gdy są używane hamulce zasadnicze.
- Zapewnia kierowanie pełnego wydatku mocy do układu osprzętu podczas postoju maszyny w trakcie załadunku ciężarówek.
Nastawa neutralizacji — uruchomienie modulacji ciśnienia hamulców zasadniczych
Pełny skok pedału — maksymalne ciśnienie hamulców
Układ hydrauliczny wykrywania obciążenia
Zwiększenie wydajności dzięki układowi hydraulicznemu z regulacją wydatku. Układ hydrauliczny wykrywania obciążenia zwiększa wydajność, kierując olej hydrauliczny przez osprzęt i układu kierowniczy tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.
- Obniżone zużycie paliwa.
- Niezmiennie wysoka wydajność i sprawność przy mniejszej ilości ciepła powstającego w układzie.
Elektrohydrauliczne elementy sterujące
Funkcja skracania czasu reakcji osprzętu podnosi wydajność operatorów.
- Obsługa jest komfortowa dzięki sterowanym elektronicznie hydraulicznym ogranicznikom ruchu siłownika.
- Łatwe w obsłudze dźwignie wyposażone w miękkie zapadki.
- Funkcja automatycznego powrotu osprzętu do zadanego położenia wygodnie obsługiwana z wnętrza kabiny.
Układ kierowniczy
Precyzyjny hydrauliczny układ kierowniczy wykrywający obciążenie gwarantuje pewność sterowania ładowarką 986K.
- Większa wydajność dzięki naszym pompom tłokowym o zmiennej pojemności skokowej.
- Precyzyjne sterowanie położeniem ułatwiające poruszanie się w ograniczonej przestrzeni, ze skrętem przegubu maszyny nawet o 35 stopni.
- Wyższy komfort pracy dzięki zintegrowanym funkcjom sterowania układem kierowniczym i przekładnią.
Układ filtracji
Wyższa wydajność i większa niezawodność układu hydraulicznego wyposażonego w zaawansowany układ filtracji.
- Filtr powrotny chłodnicy oleju hydraulicznego.
- Filtr w obwodzie sterującym.
- Siatkowe filtry powrotne i drenu kadłuba wewnątrz zbiornika oleju hydraulicznego.
- Filtry siatkowe chłodnicy oleju w osiach, jeśli znajdują się w wyposażeniu.
Dzięki wprowadzeniu rozwiązań proponowanych przez użytkowników operatorzy mogą pracować wydajniej i w komfortowych warunkach.
Wsiadanie/wysiadanie
Zaprojektowane na nowo ergonomiczne rozwiązania sprawiają, że wsiadanie i wysiadanie jest wyjątkowo łatwe i bezpieczne.
- Możliwość złożenia zespołu elementów sterujących układu STIC™/podłokietnika.
- Mniejszy kąt nachylenia schodków dostępowych.
- Standardowe oświetlenie schodków dostępowych.
Fotel Cat Comfort serii III
Wyższy komfort pracy i mniejsze zmęczenie operatora dzięki fotelowi Cat Comfort z serii III.
- Oparcie o średniej wysokości i bardzo grube, profilowane poduszki.
- Pneumatyczny układ amortyzacji.
- Łatwo dostępne dźwignie i elementy sterujące sześciu funkcji regulacji fotela.
- Konsola osprzętu i elementy sterujące układu STIC są zamocowane do fotela i poruszają się wraz z nim.
- Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cale).
- Dodatkowy 4-punktowy pas bezpieczeństwa.
Panel sterowania
Ergonomiczne rozmieszczenie przełączników oraz wyświetlacza informacyjnego umożliwia operatorom wygodną pracę przez cały dzień.
- Duże, podświetlane przyciski membranowe zostały wyposażone w sygnalizatory aktywacji LED.
- Na przyciskach znajdują się symbole ISO umożliwiające szybkie odnajdywanie funkcji.
- Do włączania elektrohydraulicznego hamulca postojowego służy dwupozycyjny przełącznik kołyskowy.
Środowisko pracy
Czyste i komfortowe miejsce pracy podnosi wydajność operatora.
- Elastyczne mocowanie kabiny i zawieszenie pneumatyczne fotela skutecznie zmniejszają poziom drgań.
- Utrzymywanie wybranej temperatury w kabinie przy użyciu układu automatycznego sterowania temperaturą.
- Hermetyczna kabina z utrzymywanym nadciśnieniem i dopływem wyłącznie przefiltrowanego powietrza.
- Obniżony poziom hałasu na stanowisku operatora.
- Wygodny schowek przypodłogowy / pojemnik na żywność.
Zintegrowana elektronika dostarcza elastyczne zakresy informacji zarówno do miejsca pracy, jak i do operatora. Integracja pozwoliła stworzyć inteligentniejszą maszynę i lepiej informować operatora o parametrach roboczych oraz ważnych zdarzeniach, a tym samym maksymalnie podnieść wydajność pracy.
Wyświetlacz informacyjny
Włożyliśmy dużo pracy, aby nasi klienci i operatorzy mogli osiągnąć najwyższą wydajność roboczą z pomocą naszego zmodernizowanego ekranu dotykowego.
- Udoskonalony interfejs użytkownika zapewnia intuicyjną obsługę i ułatwia nawigację.
- Funkcja informowania operatorów na bieżąco o stanie układów maszyny skraca czas obsługi technicznej maszyny.
Układ Cat Production Measurement
Wyświetla informacje na temat ładowności w kabinie maszyny, co umożliwia operatorom ważenie ładunku podczas pracy. Ważenie ładunku odbywa się podczas podnoszenia łyżki w cyklu roboczym, co eliminuje konieczność jego przerywania i zwiększa wydajność załadunku.
- Operatorzy mogą wyświetlać masę ładunku na wyświetlaczu informacyjnym.
- Natychmiastowa informacja zwrotna zapewnia efektywną pracę.
- Operator może kontrolować masy ładunków oraz cykle na wyświetlaczu w kabinie.
System monitorowania ciśnienia w oponach
Jest to w pełni zintegrowana funkcja pozwalająca operatorom na monitorowanie ciśnienia w oponach. Na wyświetlaczu informacyjnym operator może szybko sprawdzić bieżące ustawienia ciśnienia i temperaturę każdej opony.
System Cat Product Link™ Elite
System zdalnego monitorowania Product Link eliminuje niepewność przy zarządzaniu flotą maszyn.
- Aplikacja Advanced Productivity (dostępna w formie subskrypcji) ułatwia optymalizację pracy dzięki szczegółowym raportom dotyczącym ładunku, cyklu, paliwa oraz zdalnego zarządzania listą ciężarówek/materiałów.
- Zyskaj zdalny dostęp do informacji za pomocą prostego w użyciu interfejsu VisionLink®.
- Raporty na temat układów maszyny i kodów diagnostycznych pozwolą zmaksymalizować czas pracy bez przestojów.
- Skrótowe raporty informacyjne umożliwiają monitorowanie maszyny w zakresie użycia, zużycia paliwa i udźwigu.
- Bądź na bieżąco z lokalizacją maszyny, liczbą motogodzin i stanem raportowania.
Nieustannie udoskonalamy swoje produkty, aby stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla operatorów i innych osób pracujących w pobliżu naszych maszyn.
Dostęp do maszyny
- Maszyny wyposażone są w ustawione pod kątem 45 stopni schodki po lewej i prawej stronie, które zwiększają bezpieczeństwo operatorów wsiadających i wysiadających z modelu 986K.
- W obszarach serwisowych, na całej długości maszyny, znajdują się podesty o powierzchni antypoślizgowej.
- Obsługując obszary serwisowe z poziomu podłoża lub platformy, należy zawsze zadbać o zapewnienie sobie trzech punktów podparcia.
Widoczność
- Zewnętrzne lusterka wsteczne zamontowane na poręczy zapewniają znakomitą widoczność i bezpieczeństwo pracy.
- Standardowy system Cat Vision lub opcjonalny system Cat Detect wyposażony w radar dostarczają operatorowi informacji o otoczeniu maszyny.
- Montowane standardowo reflektory halogenowe, ksenonowe lub LED zapewniają znakomitą widoczność w miejscu pracy.
- Światła ostrzegawcze LED montowane na kabinie.
Stanowisko pracy operatora
- Mniejsze drgania na stanowisku operatora dzięki odizolowanym punktom montażu kabiny oraz zamontowanym w fotelu elementom sterującym osprzętem roboczym i układem kierowniczym.
- Niski poziom hałasu w kabinie.
- Hermetyczna kabina z utrzymywanym nadciśnieniem i dopływem wyłącznie przefiltrowanego powietrza.
- Fotel operatora jest standardowo wyposażony w pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali).
Legendarne wsparcie techniczne dealerów Cat
Dealer Cat to cenny partner, który zawsze służy poradą i pomocą.
- Programy obsługi zapobiegawczej i umowy serwisowe.
- Najlepsza dostępność części.
- Szkolenia dla operatorów umożliwiające zwiększenie wydajności pracy.
- Oryginalne części regenerowane Cat.
Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
Do podstawowych zalet modelu 986K należy niska szkodliwość dla środowiska naturalnego.
- Regulator czasu pracy na biegu jałowym pomaga obniżyć zużycie paliwa, eliminując niepotrzebne okresy pracy na biegu jałowym.
- Akumulatory bezobsługowe lub o wydłużonych okresach konserwacji sprzyjają ograniczeniu ilości odpadów.
- Aby pomóc w zwiększeniu trwałości maszyny, firma Caterpillar udostępnia wiele atrakcyjnych opcji, takich jak programy Reman i Certified Rebuild. Dzięki tym programom umożliwiającym stosowanie używanych lub regenerowanych podzespołów nasi klienci mogą obniżyć koszty od 40 do 70 procent! Oprócz obniżenia kosztów operacyjnych dodatkową korzyścią jest ochrona środowiska naturalnego.
- Firma Caterpillar oferuje pakiety modernizacyjne pozwalające wyposażać starsze maszyny w nowe funkcje i w ten sposób maksymalizować ich potencjał. W programie Cat Certified Rebuild wykorzystywanie takich zestawów modernizacyjnych stanowi część procesu przebudowy.
Przeciwwaga
Ładowarka 986K cechuje się wysoką stabilnością i trwałością i jest wyposażona w zoptymalizowaną przeciwwagę na potrzeby zastosowań związanych z transportem i załadunkiem bloków skalnych.
Aktywacja szybkozłącza
Konfiguracja ładowarki obejmuje dodatkowy zawór hydrauliczny z szybkozłączem, który umożliwia operatorowi wymianę osprzętu roboczego i jego natychmiastowe zablokowanie podczas załadunku i transportowania.
Dostosowane do zastosowań siłowniki przechyłu i podnoszenia
Ładowarka 986K do przeładunku bloków skalnych została wyposażona w większe siłowniki przechyłu w układzie zawieszenia osprzętu, które ułatwiają sterowanie ładunkiem i umożliwiają bezpieczną i długotrwałą pracę.
Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control)
Działanie układu kontroli komfortu jazdy opiera się na wykorzystaniu akumulatora ciśnieniowego, który działa jak amortyzator wytłumiający ruchy układu zawieszenia osprzętu. Układ kontroli komfortu jazdy zapewnia płynniejsze poruszanie się maszyny po nierównym podłożu, a tym samym wyższy komfort jazdy przy każdej prędkości.
Przedni układ zawieszenia osprzętu ładowarki
Przedni układ zawieszenia osprzętu ładowarki 986K został specjalnie zaprojektowany do przeładunku bloków skalnych. Układ zawieszenia zwiększa stabilność maszyny, trzymając ładunek blisko przednich opon, a rozmieszczenie sworzni zapewnia zoptymalizowane działanie szybkozłącza i wideł.
Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z”
- Układ zawieszenia osprzętu zaprojektowano pod kątem maksymalizacji udźwigu bloków skalnych.
- Ramiona podnoszenia wykonane ze stali uspokojonej absorbują duże obciążenia przenoszone przez ładunek.
- Zastosowanie jednoczęściowych odlewów zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcji w pobliżu najważniejszych sworzni.
- Ramiona podnoszenia poddane wyżarzaniu odprężającemu są trwalsze i rzadziej wymagają naprawy.
Osprzęt do transportu i przeładunku bloków skalnych
Osprzęt firmy Caterpillar do transportu i przeładunku bloków skalnych umożliwia przemieszczanie dużych bloków skalnych i głazów oraz manewrowanie nimi w ciężkich warunkach panujących w kamieniołomach. Łatwo wymienialne elementy osprzętu wzajemnie się uzupełniają, tworząc zestaw najczęściej wykorzystywanych narzędzi.
Szybkozłącze do transportu i przeładunku bloków skalnych
Może być używane w układach do transportu i przeładunku bloków skalnych zawierających układ hydrauliczny wyposażony w trzeci zawór. Konstrukcja szybkozłącza zapewnia optymalne podnoszenie i odspajanie materiału z wykorzystaniem siłowników, zaworów bezpieczeństwa, zaworów ciśnieniowych i odcinających, osłon zabezpieczających i wskaźników blokady firmy Caterpillar. Konstrukcja taka zapewnia znakomitą widoczność i odznacza się parametrami optymalnie dobranymi do potrzeb transportu i przeładunku głazów i bloków skalnych.
Widły
Widły paletowe o dużej wytrzymałości zostały skonstruowane w sposób gwarantujący znakomite przenoszenie ładunku i odporność na duże obciążenia, występujące podczas manewrowania blokami skalnymi. Podwójne ramiona wideł utrzymują bloki skalne w pobliżu maszyny, dzięki czemu maszyna jest stabilniejsza i bezpieczniejsza.
Łyżki skalne
Łyżka o dużej wytrzymałości jest bardzo trwała i wydajna oraz bardzo dobrze chroni podczas pracy przy skałach i nadkładach w kamieniołomach. Jest wyposażona w duże zęby i segmenty. Płaszcz i dno wykonane z metalu (o dużej odporności na ścieranie) charakteryzują się wysoką wytrzymałością i trwałością.