Silnik Cat® C18
Silnik Cat C18 został zaprojektowany i przetestowany w celu spełnienia wymagań norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE), odpowiednika normy Tier 2.
- W pełni zintegrowany elektroniczny układ sterowania silnikiem współpracuje z całą maszyną, aby zapewnić jeszcze bardziej ekonomiczną pracę.
- Mniejsze zużycie paliwa dzięki funkcji regulatora czasu pracy na biegu jałowym.
- Maksymalna trwałość dzięki funkcji opóźnienia wyłączenia silnika.
Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat
Nowa, zwiększająca wydajność strategia sterowania elektronicznego (APECS) zapewnia większy moment obrotowy podczas pracy na pochyłościach oraz umożliwia oszczędzanie paliwa dzięki przenoszeniu tego momentu także podczas zmiany biegów.
Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym wirnika pompy (ICTC)
Operator może maksymalnie wykorzystać wydajność maszyny, regulując siłę przenoszoną na koła i przekazując większą moc do układu hydraulicznego.
- Mniejsze zużycie opon
- Możliwość płynnej zmiany otwarcia przepustnicy, co skraca czas trwania cyklów
- Płynny podjazd do miejsca zrzutu zapobiega rozsypywaniu materiału i umożliwia skrócenie czasu trwania cyklu roboczego.
Przekładnia hydrokinetyczna Cat ze sprzęgłem blokującym
- Eliminacja strat w przekładni i zmniejszenie nagrzewania się układu
- Większa prędkość jazdy
- Krótsze czasy trwania cyklu podczas załadunku i transportowania.
Tryb ekonomiczny
Zapewniamy maksymalną wydajność i produktywność przez cały dzień. Zastosowane w modelu 988K układy zapewniają oszczędzanie paliwa przy użyciu zaawansowanych technologii. Funkcja otwierania przepustnicy na żądanie pozwala operatorowi kontynuować normalną pracę przy użyciu lewego pedału i osprzętu roboczego, podczas gdy ładowarka 988K przejmuje zarządzanie prędkością obrotową silnika.
- Funkcja ta zapewnia podobne sterowanie oraz sposób obsługi maszyny jak tradycyjna funkcja blokady przepustnicy.
- Wydajność ręcznej regulacji otwarcia przepustnicy oraz ergonomia funkcji blokady przepustnicy.
- Zużycie paliwa nawet o 20% mniejsze w porównaniu z modelem 988H.
Przeciwwaga
Ładowarka 988K cechuje się wysoką stabilnością i trwałością i jest wyposażona w zoptymalizowaną przeciwwagę na potrzeby zastosowań związanych z transportem i załadunkiem bloków skalnych.
Układ napędowy przenoszący na koła duże siły napędowe
Ładowarka 988K umożliwia wywożenie z kamieniołomu najcięższych bloków skalnych. Układ napędowy przenoszący na koła duże siły napędowe obejmuje przekładnię hydrokinetyczną i skrzynię biegów, przeznaczone specjalnie do tego zastosowania i maksymalizujące siłę napędową przenoszoną na koła.
Aktywacja szybkozłącza
Konfiguracja ładowarki obejmuje dodatkowy zawór hydrauliczny z szybkozłączem, który umożliwia operatorowi wymianę osprzętu roboczego i jego natychmiastowe zablokowanie podczas załadunku i transportowania.
Większe siłowniki przechyłu i podnoszenia
Ładowarka 988K została wyposażona w większe siłowniki przechyłu i podnoszenia w układzie zawieszenia osprzętu, które ułatwiają sterowanie ładunkiem oraz umożliwiają bezpieczną i długotrwałą pracę.
Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control)
Działanie układu kontroli komfortu jazdy opiera się na wykorzystaniu akumulatora ciśnieniowego, który działa jak amortyzator wytłumiający ruchy układu zawieszenia osprzętu. Układ kontroli komfortu jazdy zapewnia płynniejsze poruszanie się maszyny po nierównym podłożu, a tym samym wyższy komfort jazdy przy każdej prędkości.
Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z”
- Układ zawieszenia osprzętu zaprojektowano pod kątem maksymalizacji udźwigu bloków skalnych.
- Ramiona podnoszenia wykonane ze stali uspokojonej absorbują duże obciążenia przenoszone przez ładunek.
- Zastosowanie jednoczęściowych odlewów zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcji w pobliżu najważniejszych sworzni.
- Ramiona podnoszenia poddane wyżarzaniu odprężającemu są trwalsze i rzadziej wymagają naprawy.
Zintegrowane elementy sterujące układem kierowniczym i przekładnią (STIC™)
Układ STIC pozwala wybierać kierunek jazdy, przełączać biegi i obsługiwać układ kierowniczy przy użyciu zaledwie jednej dźwigni. Charakteryzuje się skróconym do minimum czasem reakcji i najwyższą precyzją sterowania.
- Aby skręcić maszyną w prawo lub w lewo, wystarczy przesunąć dźwignię w bok.
- Łatwy wybór biegu obsługiwany palcem.
- Zintegrowane elementy sterowania nie wymagają użycia siły i zapewniają bardziej płynne i szybsze cykle robocze przy mniejszym zmęczeniu operatora.
Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat
Do Twojego sukcesu z pewnością znacząco przyczyni się najlepsza w tej klasie maszyn skrzynia biegów, zaprojektowana specjalnie do prac w górnictwie.
- Wbudowane elektroniczne systemy sterowania, wykorzystujące zwiększającą wydajność strategię sterowania elektronicznego (APECS), zapewniają równomierne i płynne przełączanie biegów oraz wysoką sprawność.
- Obróbka cieplna kół zębatych i zaawansowane technologie metalurgiczne zapewniają dużą żywotność i niezawodność.
- Cztery przełożenia do jazdy w przód i trzy do jazdy w tył pozwalają dopasować prędkość do wykonywanej pracy.
Silnik Cat C18
Sercem modelu 988K jest trwały i wysoce sprawny silnik Cat C18. Cechą charakterystyczną tego 6-cylindrowego, czterosuwowego silnika są optymalne osiągi.
- Elektroniczna jednostka sterująca zapewnia optymalną wydajność i krótki czas reakcji silnika.
- Sterowane elektronicznie pompowtryskiwacze uruchamiane mechanicznie (Mechanical Electronic Unit Injector, MEUI™) zapewniają niezawodną wydajność i pełną kontrolę momentu, czasu trwania oraz ciśnienia wtrysku.
- Mniejsza znamionowa prędkość obrotowa silnika zapewnia jego większą trwałość oraz oszczędność paliwa.
- Silnik został zaprojektowany zgodnie z wymogami norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE), odpowiednika normy Tier 2.
Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym wirnika pompy (Impeller Clutch Torque Converter, ICTC) i układ sterujący siłą napędową przenoszoną na koła (Rimpull Control System, RCS)
Obniż koszty w przeliczeniu na tonę materiału, wykorzystując nowoczesne układy ICTC i RCS do modulowania siły napędowej przenoszonej na koła.
- Ogranicz poślizg kół i zużycie opon, modulując siłę napędową przenoszoną na koła w zakresie od 100% do 25% przy użyciu lewego pedału. Gdy siła napędowa przenoszona na koła zostanie zredukowana do 25%, dalsze wciskanie lewego pedału będzie powodować sterowanie hamulcami.
- Układ RCS ograniczający ryzyko poślizgu kół bez obniżania wydajności układu hydraulicznego.
- Ogranicz zużycie paliwa podczas określonych prac dzięki zastosowaniu przekładni hydrokinetycznej ze sprzęgłem blokującym wirnika pompy, która zapewnia sprawność bezpośredniego układu przeniesienia napędu.
Układ hydrauliczny Positive Flow Control
Zwiększ wydajność pracy dzięki naszemu układowi hydraulicznemu Positive Flow Control (PFC). W układzie PFC wykorzystano wspólne sterowanie pompy i zaworów. Dzięki optymalizacji wydatku pompy natężenie przepływu oleju hydraulicznego jest proporcjonalne do ruchu dźwigni sterowania osprzętem.
- Cztery pompy tłokowe z pełnym zakresem regulacji wydatku zapewniają szybkie i wydajne cykle robocze.
- Lepsza reakcja układu hydraulicznego pozwala zwiększyć współczynnik napełnienia i lepiej kontrolować ruchy łyżki.
- Niezmiennie wysoka wydajność i sprawność przy mniejszej ilości ciepła powstającego w układzie.
- Technologia podziału wydatku zapewnia pełny przepływ w układzie hydraulicznym przy zmniejszeniu prędkości obrotowej silnika do 1400 obr./min.
Elektrohydrauliczne elementy sterujące
Funkcja skracania czasu reakcji osprzętu podnosi wydajność operatorów.
- Obsługa jest komfortowa dzięki sterowanym elektronicznie hydraulicznym ogranicznikom ruchu siłownika.
- Łatwe w obsłudze dźwignie wyposażone w miękkie zapadki.
- Funkcja automatycznego powrotu osprzętu do zadanego położenia wygodnie obsługiwana z wnętrza kabiny.
Układ kierowniczy
Precyzyjny hydrauliczny układ kierowniczy wykrywający obciążenie gwarantuje pewność sterowania ładowarką 988K.
- Większa wydajność dzięki naszym pompom tłokowym o zmiennej pojemności skokowej.
- Wyższy komfort pracy dzięki zintegrowanym funkcjom sterowania układem kierowniczym i przekładnią.
Układ filtracji
Wyższa wydajność i większa niezawodność układu hydraulicznego wyposażonego w zaawansowany układ filtracji.
- Filtry siatkowe dresnu kadłuba.
- Filtr powrotny chłodnicy oleju hydraulicznego.
- Filtr w obwodzie sterującym.
- Siatkowe filtry powrotne w zbiorniku hydraulicznym.
- Filtry siatkowe chłodnicy oleju w osiach, jeśli znajdują się w wyposażeniu.
Dzięki wprowadzeniu rozwiązań proponowanych przez użytkowników operatorzy mogą pracować wydajniej i w komfortowych warunkach.
Wsiadanie/wysiadanie
Zaprojektowane na nowo ergonomiczne rozwiązania sprawiają, że wsiadanie i wysiadanie jest wyjątkowo łatwe i bezpieczne.
- Możliwość złożenia zespołu elementów sterujących układu STIC/podłokietnika.
- Mniejszy kąt nachylenia schodków dostępowych.
- Standardowe oświetlenie schodków dostępowych.
Fotel Cat Comfort serii III
Wyższy komfort pracy i mniejsze zmęczenie operatora dzięki fotelowi Cat Comfort serii III.
- Oparcie o średniej wysokości i bardzo grube, profilowane poduszki.
- Pneumatyczny układ amortyzacji.
- Łatwo dostępne dźwignie i elementy sterujące sześciu funkcji regulacji fotela.
- Konsola osprzętu i elementy sterujące układu STIC są zamocowane do fotela i poruszają się wraz z nim.
- Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cale).
Panel sterowania
Ergonomiczne rozmieszczenie przełączników oraz wyświetlacza informacyjnego umożliwia operatorom wygodną pracę przez cały dzień.
- Duże, podświetlane przyciski membranowe zostały wyposażone w sygnalizatory aktywacji LED.
- Na przyciskach znajdują się symbole ISO umożliwiające szybkie odnajdywanie funkcji.
- Do włączania elektrohydraulicznego hamulca postojowego służy dwupozycyjny przełącznik kołyskowy.
Środowisko pracy
Czyste i komfortowe miejsce pracy podnosi wydajność operatora.
- Elastyczne mocowania kabiny i fotel z zawieszeniem pneumatycznym skutecznie redukują poziom drgań.
- Utrzymywanie wybranej temperatury w kabinie przy użyciu układu automatycznego sterowania temperaturą.
- Hermetyczna kabina z utrzymywanym nadciśnieniem i dopływem wyłącznie przefiltrowanego powietrza.
- Poziom hałasu obniżony do zaledwie 71 dB(A).
- Wygodny schowek przypodłogowy / pojemnik na żywność.
Układy elektroniczne modelu 988K zostały w pełni zintegrowane, w wyniku czego działają jak jedna całość. Integracja pozwoliła stworzyć inteligentniejszą maszynę i lepiej informować operatora o parametrach roboczych oraz ważnych zdarzeniach, a tym samym maksymalnie podnieść wydajność pracy.
System Cat Product Link™
System Cat Product Link umożliwia zdalne monitorowanie maszyn i urządzeń, a tym samym podniesienie ogólnej skuteczności zarządzania flotą. Zdarzenia i kody diagnostyczne, czas pracy, poziom i zużycie paliwa, czas przestojów i inne informacje są przesyłane do bezpiecznej aplikacji internetowej VisionLink®. W skład aplikacji VisionLink wchodzą rozbudowane narzędzia do przekazywania użytkownikom i dealerom informacji takich, jak mapowanie terenu, czas pracy, czas przestojów czy poziom paliwa.
Układ VIMS™ trzeciej generacji
Wykonaliśmy dużo pracy, aby pomóc klientom i operatorom osiągać najwyższą wydajność roboczą z pomocą naszego systemu zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu — VIMS 3G.
- Duży, czytelny wyświetlacz graficzny z interfejsem dotykowym.
- Udoskonalony interfejs użytkownika zapewnia intuicyjną obsługę i ułatwia nawigację.
- Krótszy czas obsługi technicznej dzięki informowaniu operatorów na bieżąco o stanie układów maszyny i nieprawidłowościach.
Legendarne wsparcie techniczne dealerów Cat
Dealer Cat to cenny partner, który zawsze służy poradą i pomocą.
- Programy obsługi zapobiegawczej i umowy serwisowe.
- Najlepsza dostępność części.
- Szkolenia dla operatorów umożliwiające zwiększenie wydajności pracy.
- Oryginalne części regenerowane Cat.
Nieustannie udoskonalamy swoje produkty, aby stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla operatorów i innych osób pracujących w pobliżu naszych maszyn.
Dostęp do maszyny
- Ustawione pod kątem 45 stopni schody po lewej i prawej stronie maszyny zwiększają bezpieczeństwo operatorów poruszających się wokół ładowarki 988K oraz po niej.
- W obszarach serwisowych, na całej długości maszyny, znajdują się podesty o powierzchni antypoślizgowej.
- Obsługując obszary serwisowe z poziomu podłoża lub platformy, należy zawsze zadbać o zapewnienie sobie trzech punktów podparcia.
Widoczność
- Opcjonalne podgrzewane lusterka zapewniają dobrą widoczność i bezpieczeństwo pracy przy złej pogodzie.
- Standardowy system Cat Vision lub opcjonalny system Cat Detect wyposażony w radar dostarczają operatorowi informacji o otoczeniu maszyny.
- Montowane standardowo reflektory ksenonowe lub LED zapewniają znakomitą widoczność miejsca pracy.
- Opcjonalne światła ostrzegawcze LED montowane na kabinie.
Stanowisko pracy operatora
- Mniejsze drgania na stanowisku operatora dzięki odizolowanym punktom montażu kabiny oraz zamontowanym w fotelu elementom sterującym osprzętem roboczym i układem kierowniczym.
- Niski poziom hałasu w kabinie.
- Hermetyczna kabina z utrzymywanym nadciśnieniem i dopływem wyłącznie przefiltrowanego powietrza.
- Fotel operatora jest standardowo wyposażony w pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali).
(1) Szybkozłącze
Konstrukcja szybkozłącza zapewnia optymalne podnoszenie i odspajanie materiału z wykorzystaniem siłowników, zaworów bezpieczeństwa, zaworów ciśnieniowych i odłączających, osłon i wskaźników blokady Cat. Konstrukcja taka zapewnia znakomitą widoczność i odznacza się parametrami optymalnie dobranymi do potrzeb transportu i przeładunku głazów i bloków skalnych.
(2) Zrywak
Zamontowany centralnie zrywak o dużej wytrzymałości to jednoelementowe kute ramię służące do podważania luźnych bloków skalnych. Jest wykonany z bardzo grubego materiału, aby mógł wytrzymywać znaczne obciążenia, powstające podczas tego typu pracy.
(3) Widły
Widły paletowe o dużej wytrzymałości zostały skonstruowane w sposób gwarantujący znakomite przenoszenie ładunku i odporność na duże obciążenia, występujące podczas manewrowania blokami skalnymi. Podwójne ramiona wideł utrzymują bloki skalne w pobliżu maszyny, dzięki czemu maszyna jest stabilniejsza i bezpieczniejsza.
(4) Zgrabiarka do oczyszczania.
Służy przede wszystkim do oczyszczania i przemieszczania luźnego materiału na ścianie kamieniołomu i w obszarze roboczym. Widły do transportu i przeładunku bloków skalnych są wyposażone w zakrzywiony wysięgnik, którego kształt zapewnia operatorowi lepszą widoczność i ułatwia umieszczanie obiektów w żądanym położeniu.
(5) Łyżka skalna
Łyżka o dużej wytrzymałości charakteryzuje się bardzo dobrą trwałością, ochroną i wydajnością podczas pracy przy skałach i nadkładach w kamieniołomach. Jest wyposażona w duże zęby i segmenty. Płaszcz i dno wykonane z metalu HD400 (o dużej odporności na ścieranie) charakteryzują się wysoką wytrzymałością, sztywnością i trwałością.
(6) Łyżka do marmuru.
Specjalna konstrukcja łyżki z płaszczem i dnem wykonanym z metalu HD400 ułatwia skuteczny załadunek dużych bloków skalnych i głazów z utrzymaniem wysokiej trwałości. Zęby w narożnikach ułatwiają pochylanie, transportowanie i załadunek bloków. Krawędź w kształcie klina o wysokiej wytrzymałości doskonale sprawdza się podczas transportu i przeładunku cennych bloków marmuru. Bloki te są kruche, dlatego do prac przy nich należy używać optymalnie dobranych narzędzi.
(7) Wytrzymała łyżka do bloków skalnych
Specjalna konstrukcja łyżki umożliwia załadunek bardzo dużych bloków skalnych i głazów. Duże zagłębienia po bokach oraz bardzo długie dno o dużej wytrzymałości umożliwiają precyzyjne wprowadzanie pod duże bloki specjalnej krawędzi w kształcie klina. Kształt wnętrza łyżki pozwala na głębsze osadzanie się bloków w łyżce, dzięki czemu maszyna może podnosić i transportować większe i cięższe bloki, zachowując przy tym dobrą stabilność. Płaszcz i dno wykonane z metalu HD400 charakteryzują się dużą wytrzymałością, trwałością i odpornością na ścieranie.