Średniej wielkości ładowarki kołowe 962M Wydajne ładowane bez żadnych kompromisów

Najważniejsze cechy w skrócie

NIEZAWODNOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻNA POLEGAĆ
NISKA UTRATA WARTOŚCI I WYSOKA TRWAŁOŚĆ
OSIĄGNIJ WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ
ZRÓB WIĘCEJ, ZUŻYWAJĄC MNIEJ PALIWA
TECHNOLOGIA UŁATWIAJĄCA PRACĘ
BEZPIECZNY POWRÓT DO DOMU KAŻDEGO DNIA
SZYBSZA I TAŃSZA KONSERWACJA
ZAPROJEKTOWANA POD KĄTEM OPERATORÓW
SPECJALNE SKONSTRUOWANE MODELE

Dane techniczne produktu 962M

Silnik

Masy

Łyżki

Wymiary — duża wysokość podnoszenia

Wymiary

Emisja hałasu

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ hydrauliczny

Wymiary — standardowa wysokość podnoszenia

Przekładnia

Specyfikacje robocze

Silnik – odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA

Pojemności łyżek

962M Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Odłącznik akumulatora w zderzaku

  • Silnik Cat C7.1 spełnia wymogi odpowiednika normy emisji spalin Tier 3/Stage IIIA lub normy emisji Tier 4 Final/Stage IV
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) z filtrem cząstek stałych (DPF) i osobnym zbiornikiem płynu DEF wraz z pompą (modele Tier 4 Final/Stage IV)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Tryb ekonomiczny (możliwość wyboru)
  • Przekładnia, automatyczna skrzynia biegów typu Power Shift z wałkiem pośrednim (5F/3R)
  • Przekładania hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące i sprzęgło jednokierunkowe wirnika kierownicy
  • Przycisk odłącznika skrzyni biegów
  • Osie, ręcznie aktywowana blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi, otwarty mechanizm różnicowy tylnej osi
  • Ekologiczne spusty osi
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe, z całkowicie hydraulicznym sterowaniem, zintegrowany układ hamulcowy (IBS)
  • Wskaźniki zużycia hamulców
  • Hamulec postojowy, tarczowy i zaciskowy
  • Wentylator chłodnicy, sterowany elektronicznie (temperaturowo), z napędem hydraulicznym

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina, hermetyczna i wyciszona (z konstrukcją ROPS/FOPS)
  • Elastyczne mocowania
  • Wielofunkcyjny, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej 18 cm (7 cali) wyświetlający obraz z tylnej kamery (po włączeniu jazdy do tyłu) oraz informacje o stanie maszyny, wybranych ustawieniach, a także parametry techniczne
  • Elektrohydrauliczne elementy sterowania, dźwignia SAL (jednoosiowa), funkcja podnoszenia i pochylania
  • Układ kierowniczy, kierownica
  • Miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, w zestawie antena, głośniki i przetwornica (12 V, 10 A)
  • Klimatyzacja, nagrzewnica i układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury i intensywności nadmuchu)
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Uchwyty na napoje (2) oraz schowek na telefon komórkowy/odtwarzacz MP3
  • Blokada działania łyżki/osprzętu roboczego
  • Wieszak na ubranie (2)
  • Ergonomiczne drabiny oraz poręcze ułatwiające wejście do kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Oświetlenie wnętrza kabiny, dwie lampki
  • Zewnętrzne lusterka wsteczne ze zintegrowanymi lusterkami martwego pola
  • Klawiatura montowana na słupku, z 16 membranowymi przełącznikami
  • 2 gniazda 12V
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 51 mm (2 cale) ze wskaźnikiem
  • Osłona przeciwsłoneczna z przodu
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył), wycieraczka przednia z trybem pracy przerywanej
  • Okna przesuwne (po prawej i lewej stronie)
  • Rozłączanie kabiny

KOMPUTEROWY SYSTEM MONITOROWANIA

  • Wskaźniki: prędkościomierz/obrotomierz; cyfrowy wskaźnik zakresu biegów; poziom płynu DEF (modele Tier 4 Final/Stage IV); temperatura: ciecz chłodząca silnik, olej hydrauliczny, olej przekładniowy, poziom paliwa
  • Z następującymi wskaźnikami ostrzegawczymi: Regeneracja; Temperatura: olej w osiach, kolektor dolotowy silnika ; Ciśnienie: olej silnikowy, wysoko- i niskociśnieniowy obwód paliwowy, olej głównego układu kierowniczego, olej hamulca głównego; Wysokie/niskie napięcie akumulatora; Niedrożność filtra na wlocie powietrza do silnika; Niedrożność filtra oleju hydraulicznego; Niski poziom oleju hydraulicznego; Hamulec postojowy; Niski poziom płynu DEF (modele Tier 4 Final/Stage IV); Obejście filtra przekładni

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Akumulatory bezobsługowe (2), 1400 CCA
  • Wyłącznik zapłonu
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Układ rozruchu i ładowania (24 V)
  • Oświetlenie: cztery halogenowe światła robocze (zamontowane na kabinie); dwie zintegrowane lampy LED: tylne światła drogowe, światła hamowania i kierunkowskazy; dwa halogenowe światła do jazdy po drogach (z sygnalizacją); dwa halogenowe światła oświetlające obszar z tyłu maszyny (montowane na pokrywie silnika)
  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator szczotkowy, 145 A
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego (przewody należy nabyć oddzielnie)

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Technologie Link: Product Link
  • Technologie Detect: kamera tylna

OGNIWO

  • Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z”, odlewana belka poprzeczna/dźwignia przechylania
  • Automatyczna funkcja powrotu osprzętu do zadanego położenia przy podnoszeniu i przechylaniu (programowana z kabiny)

HYDRAULIKA

  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Układ kontroli komfortu jazdy, 2 zawory
  • Wyniesione porty pomiaru ciśnienia
  • Przewody Cat XT™
  • Złącza Cat z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Chłodnica oleju hydraulicznego (odchylana)
  • Zawory do pobierania próbek oleju

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Gotowy roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-29° F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Pokrywa wykonana z niemetalicznego tworzywa regulowana elektrycznie
  • Węzły serwisowe (układów hydraulicznego i elektrycznego)
  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym
  • Błotniki, przednie z fartuchami / tylne z przedłużeniami
  • Ekologiczne spusty silnika, skrzyni biegów i układu hydraulicznego
  • Krata wlotu powietrza odporna na zanieczyszczenia lotne
  • Filtry: paliwa, powietrza dolotowego silnika, oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju przekładniowego
  • Chłodnica oleju
  • Smarowniczki zastrzykowe
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Kapturek przeciwdeszczowy wstępnego filtra
  • Wzierniki do kontroli poziomu cieczy chłodzącej silnik, oleju hydraulicznego i oleju przekładniowego
  • Skrzynka narzędziowa
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem

962M Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Odłącznik akumulatora w zderzaku

  • Osie: automatyczne blokady mechanizmu różnicowego przód/tył, chłodnica oleju w osiach, uszczelnienia przystosowane do skrajnych temperatur, osłony uszczelnień
  • Wentylator o zmiennej prędkości, sterowanie automatyczne i ręczne
  • Chłodnica z szerszym rozstawem żeber odporna na warunki dużego zanieczyszczenia

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • Metalowa pokrywa układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
  • Elektrohydrauliczne elementy sterowania, dźwignia jednoosiowa (SAL) 3. funkcji – dodatkowy przełącznik rolkowy 4. funkcji
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące, joystick sterujący funkcjami podnoszenia i pochylania – dodatkowe zintegrowane przełączniki rolkowe do obsługi 3. i 4. funkcji
  • Filtr węglowy dopływającego powietrza
  • Podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne ze zintegrowanymi lusterkami martwego pola
  • Filtr wstępny układu HVAC
  • Filtr wstępny układu HVAC (RESPA)
  • Radioodtwarzacz AM/FM/CD/USB/MP3 z funkcją Bluetooth i radiem satelitarnym Sirius oraz XM
  • Radioodtwarzacz przygotowany do montażu CB
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cale) ze wskaźnikiem
  • Joystick elektrohydraulicznego sterowania układem kierowniczym, zmiana oporu (siły wspomagania) w zależności od prędkości jazdy
  • Dach metalowy
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Osłona przeciwsłoneczna z tyłu
  • Okna osadzone na gumie
  • Okna z osłoną przednią
  • Okna z pełnymi osłonami z przodu, po bokach i z tyłu
  • Wyświetlacz kamery cofania w trybie ciągłym, system obserwacji obszaru roboczego (WAVS)

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Cztery dodatkowe światła robocze montowane na kabinie operatora lub
  • Dwa dodatkowe przednie światła robocze LED o wysokiej intensywności i dwa dodatkowe tylne światła robocze LED montowane na kabinie z dwoma światłami roboczymi LED zamontowanymi w kracie chłodnicy i przednimi kierunkowskazami LED; obejmuje również wymianę czterech halogenowych świateł roboczych zamontowanych na kabinie na cztery światła robocze LED (w konfiguracji standardowej i obejmującej wyłącznie światła drogowe dostępne są halogenowe światła drogowe)
  • Pomarańczowe błyskowe światło ostrzegawcze
  • Błyskowe światła cofania
  • Zewnętrzny wskaźnik ostrzegający o niezapięciu pasa bezpieczeństwa
  • Ogranicznik prędkości – 20 km/h (wyłącznie w Europie)

ROZRUSZNIKI, AKUMULATORY I ALTERNATORY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach – 120V
  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach – 240V

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Technologie Link: VIMS™
  • Technologie Payload: Cat Production Measurement 2.0 (Cat PM); drukarka, Cat Production Measurement; Aggregate Autodig
  • Technologie Detect: system wykrywania obiektów z tyłu Cat
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)

OGNIWO

  • Duża wysokość podnoszenia
  • Leśnictwo
  • O zwiększonej pojemności (tylko model 962M)
  • Przygotowanie do zamontowania szybkozłącza
  • Automatyczny układ smarowania

OSPRZĘT ROBOCZY

  • Łyżki o zwiększonej wydajności (z serii Performance)
  • Szybkozłącze Fusion
  • Widły paletowe
  • Widły do dłużyc

HYDRAULIKA

  • 3. funkcja z układem kontroli komfortu jazdy: Standardowy układ zawieszenia osprzętu; Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości podnoszenia; Układ zawieszenia osprzętu do maszyn leśnych
  • 4. funkcja z układem kontroli komfortu jazdy: Standardowy układ zawieszenia osprzętu; Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości podnoszenia; Układ zawieszenia osprzętu do maszyn leśnych

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Gotowy roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-58°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki do jazdy po drogach publicznych
  • Osłona układu napędowego
  • Filtr wstępny turbiny
  • Filtr wstępny odpadów
  • Platforma do mycia szyb
  • Pakiet do pracy w niskich temperaturach: obejście filtra przekładni, obejście pompy wentylatora, płaszcz wodny na nagrzewnicy bloku silnika, przygotowanie do wyposażenia w eterowy układ wspomagania rozruchu

OPCJONALNE KONFIGURACJE DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ

  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa
  • Przemysłowe i przy odpadach
  • Leśnictwo
  • Odporność na korozję

Zobacz, jak 962M wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych

    System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • System Cat PAYLOAD do ładowarek kołowych

    Pokładowy system Cat Payload do ładowarek kołowych pomaga operatorom w precyzyjnym osiąganiu docelowych obciążeń. Śledzenie dziennej produktywności z kabiny dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, takich jak docelowe wagi pojazdów ciężarowych, liczniki ładunków i cykli roboczych, ilość przemieszczonego materiału i dzienne wartości całkowite.

Pokładowy system Cat Payload do ładowarek kołowych pomaga operatorom w precyzyjnym osiąganiu docelowych obciążeń. Śledzenie dziennej produktywności z kabiny dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, takich jak docelowe wagi pojazdów ciężarowych, liczniki ładunków i cykli roboczych, ilość przemieszczonego materiału i dzienne wartości całkowite.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  962M

Zobacz więcej ofert