Średniej wielkości ładowarki kołowe 966M

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna — ISO 9249
278 HP
207 kW
Masa eksploatacyjna
51176 lb
23220 kg
Pojemności łyżek
3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 jarda³)
3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 jarda³)

Podsumowanie

Bezkompromisowa wydajność i efektywność

Ładowarka kołowa Cat® 966M oferuje znakomitą paliwooszczędność i niskie długofalowe koszty użytkowania. Maszyna spełnia rygorystyczne normy emisji spalin, a niskie zużycie paliwa udało się osiągnąć przy zachowaniu doskonałych parametrów eksploatacyjnych. Konstrukcja jest niezawodna, trwała i uniwersalna, idealnie wpasowując się w rosnące wymagania użytkowników.

Korzyści

Pokrycie nawet 30% Wyższa wydajność

Przekładnia ze sprzęgłem blokującym i wyższa moc silnika zwiększają możliwości robocze maszyny, umożliwiają szybsze reagowanie na polecenia i obniżają zużycie paliwa. Maszynę wyposażono w łyżki o dużej łatwości nabierania materiału oraz system PAYLOAD.

Zaprojektowane z myślą o operatorach

Wyposażona w regulowany fotel nowej generacji oraz rewolucyjny układ zawieszenia. Elementy sterujące są łatwe w obsłudze, intuicyjne i przyjazne użytkownikowi. Doskonała widoczność ułatwia operatorowi obserwowanie otoczenia.

Pokrycie nawet 15% Niższe koszty konserwacji

Wydłużone okresy międzyprzeglądowe pozwalają oszczędzić czas, pieniądze i energię. Dostęp do punktów serwisowych jest szybki i łatwy.

Dane techniczne produktu 966M

Moc użyteczna — ISO 9249 278 HP 207 kW
Normy emisji spalin Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA
Maksymalna moc użyteczna – 1700 obr./min – SAE J1349 278 HP 207 kW
Model silnika Cat C9.3 Cat C9.3
Moc maksymalna – 1800 obr./min — ISO 14396 304 HP 227 kW
Moc maksymalna – 1800 obr./min — SAE J1995 308 HP 230 kW
Moc maksymalna – 1800 obr./min — SAE J1995 — jednostki metryczne 313 HP 230 kW
Moc maksymalna – 1800 obr./min — ISO 14396 — jednostki metryczne 309 HP 227 kW
Maksymalna moc użyteczna – 1700 obr./min – SAE J1349 – jednostki metryczne 281 HP 207 kW
Maksymalna moc użyteczna – 1700 obr./min – ISO 9249 278 HP 207 kW
Maksymalny moment obrotowy – 1200 obr./min – ISO 14396 1166 ft-lb 1581 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy – 1000 obr./min 1112 ft-lb 1507 N·m
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Maksymalna moc użyteczna – 1700 obr./min – ISO 9249 – jednostki metryczne 281 HP 207 kW
Maksymalny moment obrotowy — 1200 obr./min — SAE J1995 1180 ft-lb 1600 N·m
Masa eksploatacyjna 51176 lb 23220 kg
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Michelin 26.5R25 XHA2 L3, całkowicie napełnionymi układami, operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, funkcją ręcznego włączania/wyłączania blokady mechanizmu różnicowego osi (przód/tył), osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i standardową łyżką o pojemności 4,2 m³ (5,5 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Michelin 26.5R25 XHA2 L3, całkowicie napełnionymi układami, operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, funkcją ręcznego włączania/wyłączania blokady mechanizmu różnicowego osi (przód/tył), osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i standardową łyżką o pojemności 4,2 m³ (5,5 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE.
Pojemności łyżek 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 jarda³) 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 jarda³)
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 15.1 gal (US) 57 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 15.1 gal (US) 57 l
Skrzynia korbowa 6.5 gal (US) 24.5 l
Układ chłodzenia 18.9 gal (US) 71.6 l
Przekładnia 15.5 gal (US) 58.5 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 33 gal (US) 125 l
Zbiornik paliwa 79.8 gal (US) 302 l
Uwaga *Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. *Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu.
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową – poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową – poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Jazda do przodu — 1 4 mile/h 6.5 km/h
Jazda do przodu — 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Jazda do przodu — 2 8.1 mile/h 13 km/h
Jazda do przodu — 3 14.6 mile/h 23.5 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.4 mile/h 7.1 km/h
Jazda do tyłu — 3 16.1 mile/h 25.9 km/h
Jazda do tyłu — 2 8.9 mile/h 14.4 km/h
Jazda do tyłu — 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 826 mm (32,5 cala). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 826 mm (32,5 cala).
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 37° – bez odkształcenia opon 34873 lb 15822 kg
Siła odspajania 38984 lbf 173 kN
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 37° – z odkształceniem opon 32329 lb 14668 kg
Uwaga (2) Pełna zgodność z wymogami normy ISO 143971:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 143971:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Uwaga (1) Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”. Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”.
Układ osprzętu roboczego – maksymalny wydatek pompy przy 2200 obr./min 95 gal/min 360 l/min
Typ pompy osprzętu Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10.1 s 10.1 s
Prześwit 1.42 ft 434 mm
Maksymalna szerokość nad oponami 9.92 ft 3009 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.92 ft 4235 mm
Kąt odchylenia – położenie transportowe 50 stopni 50 stopni
Rozstaw osi 11.67 ft 3550 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.75 ft 3587 mm
Odległość od środka osi tylnej do zaczepu 5.83 ft 1775 mm
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 11.58 ft 3522 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 11.92 ft 3643 mm
Uwaga Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą konfiguracji z oponami L3 XHA2. Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą konfiguracji z oponami L3 XHA2.
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 9.25 ft 2818 mm
Szerokość bieżni 7.33 ft 2230 mm
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 42 stopnie 42 stopnie
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.08 ft 630 mm
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 7.17 ft 2180 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 62 stopnie 62 stopnie
Długość całkowita – bez łyżki 23.92 ft 7289 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.58 ft 778 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.75 ft 4793 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 71 stopni 71 stopni
Maksymalna szerokość nad oponami 9.92 ft 3009 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.75 ft 3587 mm
Prześwit 1.42 ft 434 mm
Szerokość bieżni 7.33 ft 2230 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.5 ft 4140 mm
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 11.58 ft 3522 mm
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 9.25 ft 2818 mm
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.17 ft 2500 mm
Odległość od środka osi tylnej do zaczepu 5.83 ft 1775 mm
Kąt odchylenia – położenie transportowe 49 stopni 49 stopni
Długość całkowita – bez łyżki 26.58 ft 8109 mm
Uwaga Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą konfiguracji z oponami L3 XHA2. Wszystkie wymiary są przybliżone i dotyczą konfiguracji z oponami L3 XHA2.
Rozstaw osi 11.67 ft 3550 mm
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 39 stopni 39 stopni
Pojemność łyżki 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 jarda³) 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 jarda³)
Normy emisji spalin Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA

966M Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Odłącznik akumulatora w zderzaku

  • Silnik Cat C9.3 spełnia wymogi odpowiednika normy emisji spalin Tier 3/Stage IIIA lub normy emisji Tier 4 Final/Stage IV
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) z filtrem cząstek stałych (DPF) i osobnym zbiornikiem płynu DEF wraz z pompą (modele Tier 4 Final/Stage IV)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Tryb ekonomiczny (możliwość wyboru)
  • Planetarna skrzynia biegów Power Shift z funkcją automatycznej zmiany biegów (4 biegi do jazdy w przód/4 biegi do jazdy w tył)
  • Przekładania hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące i sprzęgło jednokierunkowe wirnika kierownicy
  • Przycisk odłącznika skrzyni biegów
  • Osie, ręcznie aktywowana blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi, otwarty mechanizm różnicowy tylnej osi
  • Ekologiczne spusty osi
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe, z całkowicie hydraulicznym sterowaniem, zintegrowany układ hamulcowy (IBS)
  • Wskaźnik zużycia hamulców
  • Hamulec postojowy, tarczowy i zaciskowy
  • Wentylator, chłodnica, sterowany temperaturowo

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina, hermetyczna i wyciszona (z konstrukcją ROPS/FOPS)
  • Elastyczne mocowania
  • Wielofunkcyjny, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 18 cm (7 cali), na którym jest wyświetlany obraz z tylnej kamery, zegar oraz parametry maszyny
  • Elektrohydrauliczne elementy sterowania, dźwignia SAL (jednoosiowa), funkcja podnoszenia i pochylania
  • Joystick elektrohydraulicznego sterowania układem kierowniczym, zmiana oporu (siły wspomagania) w zależności od prędkości jazdy
  • Miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, w zestawie antena, głośniki i przetwornica (12 V, 10 A)
  • Klimatyzacja, nagrzewnica i układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury i intensywności nadmuchu)
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Uchwyty na napoje (2) oraz schowek na telefon komórkowy/odtwarzacz MP3
  • Blokada działania łyżki/osprzętu roboczego
  • Wieszak na ubranie (2)
  • Filtr powietrza kabiny
  • Ergonomiczne drabiny oraz poręcze ułatwiające wejście do kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Oświetlenie wnętrza kabiny, dwie lampki
  • Zewnętrzne lusterka wsteczne ze zintegrowanymi lusterkami martwego pola
  • Klawiatura montowana na słupku, z 16 membranowymi przełącznikami
  • 2 gniazda 12V
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 51 mm (2 cale) ze wskaźnikiem
  • Osłona przeciwsłoneczna z przodu
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył), wycieraczka przednia z trybem pracy przerywanej
  • Okna przesuwne (po prawej i lewej stronie)
  • Rozłączanie kabiny

KOMPUTEROWY SYSTEM MONITOROWANIA

  • Wskaźniki: prędkościomierz/obrotomierz; cyfrowy wskaźnik zakresu biegów; poziom płynu DEF (modele Tier 4 Final/Stage IV); temperatura: ciecz chłodząca silnik, olej hydrauliczny, olej przekładniowy, poziom paliwa
  • Z następującymi wskaźnikami ostrzegawczymi: Regeneracja; Temperatura: olej w osiach, kolektor dolotowy silnika ; Ciśnienie: olej silnikowy, wysoko- i niskociśnieniowy obwód paliwowy, olej głównego układu kierowniczego, olej hamulca głównego; Wysokie/niskie napięcie akumulatora; Niedrożność filtra na wlocie powietrza do silnika; Niedrożność filtra oleju hydraulicznego; Niski poziom oleju hydraulicznego; Hamulec postojowy; Niski poziom płynu DEF (modele Tier 4 Final/Stage IV); Obejście filtra przekładni

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Akumulatory bezobsługowe (2), 1400 CCA
  • Wyłącznik zapłonu
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Układ rozruchu i ładowania (24 V)
  • Oświetlenie: cztery halogenowe światła robocze (zamontowane na kabinie); dwa halogenowe światła do jazdy po drogach (z sygnalizacją); dwa halogenowe światła oświetlające obszar z tyłu maszyny (montowane na pokrywie silnika)
  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator szczotkowy, 145 A
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego (przewody należy nabyć oddzielnie)

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Technologie Link: Product Link
  • Technologie Detect: kamera tylna

OGNIWO

  • Układ zawieszenia osprzętu typu „Z”, odlewana belka poprzeczna/dźwignia przechylania
  • Automatyczna funkcja powrotu osprzętu do zadanego położenia przy podnoszeniu i przechylaniu

HYDRAULIKA

  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Układ kontroli komfortu jazdy, 2 zawory
  • Wyniesione porty pomiaru ciśnienia
  • Przewody Cat XT™
  • Zawory do pobierania próbek oleju

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Gotowy roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-29° F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Pokrywa wykonana z niemetalicznego tworzywa regulowana elektrycznie
  • Węzły serwisowe (układów hydraulicznego i elektrycznego)
  • Platforma do mycia szyb
  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym
  • Błotniki, przednie z fartuchami / tylne z przedłużeniami
  • Ekologiczne spusty silnika, skrzyni biegów i układu hydraulicznego
  • Przygotowanie do wyposażenia w eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Krata wlotu powietrza odporna na zanieczyszczenia lotne
  • Filtry: paliwa, powietrza dolotowego silnika, oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju przekładniowego
  • Chłodnica oleju
  • Smarowniczki zastrzykowe
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Kapturek przeciwdeszczowy wstępnego filtra
  • Wzierniki do kontroli poziomu cieczy chłodzącej silnik, oleju hydraulicznego i oleju przekładniowego
  • Skrzynka narzędziowa
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem

966M Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Odłącznik akumulatora w zderzaku

  • Osie — automatyczne blokady mechanizmu różnicowego przód/tył, chłodnica oleju w osiach, uszczelnienia przystosowane do skrajnych temperatur, osłony uszczelnień
  • Wentylator o zmiennej prędkości, sterowanie automatyczne i ręczne
  • Chłodnica z szerszym rozstawem żeber odporna na warunki dużego zanieczyszczenia

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • Metalowa pokrywa układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
  • Elektrohydrauliczne elementy sterowania, dźwignia jednoosiowa (SAL) 3. funkcji – dodatkowy przełącznik rolkowy 4. funkcji
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące, joystick sterujący funkcjami podnoszenia i pochylania – dodatkowe zintegrowane przełączniki rolkowe do obsługi 3. i 4. funkcji
  • Filtr węglowy dopływającego powietrza
  • Podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne ze zintegrowanymi lusterkami martwego pola
  • Filtr wstępny układu HVAC
  • Filtr wstępny układu HVAC (RESPA)
  • Radioodtwarzacz AM/FM/CD/USB/MP3 z funkcją Bluetooth i radiem satelitarnym Sirius XM
  • Radioodtwarzacz przygotowany do montażu CB
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cale) ze wskaźnikiem
  • Układ sterowania, kierownica elektrohydrauliczna z przełącznikiem kierunku jazdy FNR i selektorem biegów – dodatkowy przełącznik FNR z elementami sterowania osprzętem
  • Dach metalowy
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Osłona przeciwsłoneczna z tyłu
  • Okna osadzone na gumie
  • Okna z osłoną przednią
  • Okna ze wzmocnioną osłoną przednią
  • Okna z pełnymi osłonami z przodu, po bokach i z tyłu

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Cztery dodatkowe światła robocze montowane na kabinie operatora lub
  • Dwa dodatkowe przednie światła robocze LED o wysokiej intensywności i dwa dodatkowe tylne światła robocze LED montowane na kabinie z 2 światłami roboczymi LED zamontowanymi w kracie chłodnicy i przednimi kierunkowskazami LED; obejmuje również wymianę czterech halogenowych świateł roboczych zamontowanych na kabinie na cztery światła robocze LED (w konfiguracji standardowej i obejmującej wyłącznie światła drogowe dostępne są halogenowe światła drogowe)
  • Pomarańczowe błyskowe światło ostrzegawcze
  • Błyskowe światła cofania
  • Zewnętrzny wskaźnik ostrzegający o niezapięciu pasa bezpieczeństwa
  • Ogranicznik prędkości – 20 km/h (wyłącznie w Europie)

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Technologie Link: VIMS™
  • Technologie Payload: subskrypcja Advanced Productivity, Cat Production Measurement 2.0; drukarka, Aggregate Autodig
  • Technologie Detect: system wykrywania obiektów z tyłu Cat
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)

HYDRAULIKA

  • 3. funkcja z układem kontroli komfortu jazdy: Standardowy układ zawieszenia osprzętu; Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości podnoszenia; Układ zawieszenia osprzętu do maszyn leśnych
  • 4. funkcja z układem kontroli komfortu jazdy: Standardowy układ zawieszenia osprzętu; Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości podnoszenia; Układ zawieszenia osprzętu do maszyn leśnych

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Gotowy roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-58°F)

ROZRUSZNIKI, AKUMULATORY I ALTERNATORY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach – 120V
  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach – 240V

OGNIWO

  • Duża wysokość podnoszenia
  • Leśnictwo
  • Przygotowanie do zamontowania szybkozłącza

OSPRZĘT ROBOCZY

  • Łyżki o zwiększonej wydajności (z serii Performance)
  • Szybkozłącze Fusion
  • Widły paletowe
  • Widły do dłużyc

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki do jazdy po drogach publicznych
  • Osłona układu napędowego
  • Układ szybkiej wymiany oleju w silniku o wysokiej prędkości
  • Filtr wstępny turbiny
  • Filtr wstępny odpadów
  • Kliny do kół

OPCJONALNE KONFIGURACJE DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ

  • Kruszywo
  • Przemysłowe i przy odpadach
  • Leśnictwo
  • Odporność na korozję

Zobacz, jak 966M wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych

    System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

Poznaj technologie
  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Poznaj technologie

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Poznaj technologie

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

Poznaj technologie

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie
  • System Cat PAYLOAD do ładowarek kołowych

    Pokładowy system Cat Payload do ładowarek kołowych pomaga operatorom w precyzyjnym osiąganiu docelowych obciążeń. Śledzenie dziennej produktywności z kabiny dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, takich jak docelowe wagi pojazdów ciężarowych, liczniki ładunków i cykli roboczych, ilość przemieszczonego materiału i dzienne wartości całkowite.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Pokładowy system Cat Payload do ładowarek kołowych pomaga operatorom w precyzyjnym osiąganiu docelowych obciążeń. Śledzenie dziennej produktywności z kabiny dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, takich jak docelowe wagi pojazdów ciężarowych, liczniki ładunków i cykli roboczych, ilość przemieszczonego materiału i dzienne wartości całkowite.

Poznaj technologie
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.

Poznaj technologie