980 XE

Średniej wielkości ładowarki kołowe 980 XE

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna przy 1700 obr./min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
393 HP
293 kW
Masa eksploatacyjna
66877 funty
30344 kg
Pojemność łyżki
4,0-14,5 m³ (5,25-19 jardów³)
4,0-14,5 m³ (5,25-19 jardów³)

Podsumowanie

Wysoka wydajność i efektywność działania

Ładowarka kołowa Cat® 980 XE oferuje niższe zużycie paliwa, wysoką wydajność dzięki prostym w obsłudze technologiom zwiększającym efektywność operatora oraz niższe koszty konserwacji. Maszyna spełnia rygorystyczne normy emisji spalin przy zachowaniu doskonałych parametrów eksploatacyjnych. Konstrukcja jest bardzo sprawna w pracy, niezawodna, trwała i uniwersalna, idealnie wpasowując się w rosnące wymagania użytkowników.

Korzyści

Do 25% Niższe koszty konserwacji

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.

Inteligentna maszyna o wysokiej sprawności działania

Najszerszy pakiet technologii oraz nowe funkcje wspomagające operatora płynnie ze sobą współpracują, aby zwiększyć wydajność pracy.

Do 35% Niższe zużycie paliwa

Przekładnia bezstopniowa zapewnia płynne zmiany biegów, dynamiczne przyspieszanie i szybkie przemieszczanie się na pochyłościach. Ścisłe zintegrowanie układów przeniesienia napędu, silnika, hydraulicznego i chłodzenia pozwoliło znacznie poprawić efektywność pracy i obniżyć zużycie paliwa.

Do 17% Mniej emisji CO2

D6 XE emituje nawet o 20% mniej CO2 niż poprzedni model D6T T4F*.

Dane techniczne produktu 980 XE

Moc użyteczna przy 1700 obr./min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 393 HP 293 kW
Model silnika Cat C13 Cat C13
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin.
Uwaga (3) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel. Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel.
Uwaga (1) Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku.
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr/min – SAE J1995:2014 1627 lb/ft 2206 N·m
Moment obrotowy silnika przy 1200 obr./min – ISO 14396:2002 1612 lb/ft 2185 N·m
Użyteczny moment obrotowy przy 1100 obr./min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lb/ft 2086 N·m
Moc silnika przy 1700 obr./min – ISO 14396:2002 420 HP 313 kW
Moc maksymalna przy 1700 obr./min — SAE J1995:2014 425 HP 317 kW
Masa eksploatacyjna 66877 funty 30344 kg
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką do ogólnych zastosowań o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką do ogólnych zastosowań o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE.
Jazda do przodu — 1 4.4 mile/h 7 km/h
Jazda do przodu — 2 8.4 mile/h 13.6 km/h
Jazda do przodu — 3 14.9 mile/h 24 km/h
Jazda do przodu — 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 935 mm (37 cali). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 935 mm (37 cali).
Jazda do tyłu — 1 5 mile/h 8.1 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.6 mile/h 15.5 km/h
Jazda do tyłu — 3 18.3 mile/h 29.5 km/h
Uwaga (1) Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE. Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE.
Uwaga (2) ***Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie „2005/88/WE”. ***Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie „2005/88/WE”.
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej — poziom hałasu na zewnątrz* 110 110
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej — poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością – poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością – poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz (SAE J88:2013) 75 75
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,9 kg (4,2 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,717 tony metrycznej (2,995 tony) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,9 kg (4,2 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,717 tony metrycznej (2,995 tony) CO2.
Siła odspajania 51008 lbf 227 kN
Uwaga (1) Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”. Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”.
Uwaga (2) Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – bez odkształcenia opon 20965 kg 46208 funty
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – z odkształceniem opon 43432 funty 19706 kg
Układ chłodzenia 13.7 gal (US) 52 I
Skrzynia korbowa 9.8 gal (US) 37 I
Zbiornik DEF 5.5 gal (US) 21 I
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 24.3 gal (US) 92 I
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 24.3 gal (US) 92 I
Zbiornik paliwa 112.5 gal (US) 426 I
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.4 gal (US) 153 I
Przekładnia 20.3 gal (US) 77 I
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 4975 psi 34300 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10,1 s 10,1 s
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.9 stopy 2661 mm
Odległość od środka osi tylnej do zaczepu 6.3 stopy 1900 mm
Prześwit 1.5 stopy 456 mm
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 12.5 stopy 3764 mm
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 10.1 stopy 3064 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 12.7 stopy 3829 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.2 stopy 682 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.7 stopy 4775 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.6 stopy 4125 mm
Długość całkowita – bez łyżki 27.5 stopy 8355 mm
Szerokość bieżni 8 stopy 2440 mm
Rozstaw osi 12.6 stopy 3800 mm
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 10.9 stopy 3260 mm
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.7 stopy 2661 mm
Odległość od środka osi tylnej do zaczepu 6.3 stopy 1900 mm
Prześwit 456 mm 1.5 stopy
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 3764 mm 12.5 stopy
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 3064 mm 10.1 stopy
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 3829 mm 12.7 stopy
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2 stopy 632 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 4554 mm 14.11 stopy
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 3881 mm 12.8 stopy
Długość całkowita – bez łyżki 8155 mm 26.1 stopy
Szerokość bieżni 8 stopy 2440 mm
Rozstaw osi 3800 mm 12.6 stopy
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 10.9 stopy 3260 mm
Pojemność łyżki 4,0-14,5 m³ (5,25-19 jardów³) 4,0-14,5 m³ (5,25-19 jardów³)
Zdatność do recyklingu 98% 98%

980 XE Wyposażenie standardowe

Stanowisko pracy operatora

  • Kabina, hermetyczna, wyciszona
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem, hamulec postojowy
  • Kierowanie, joystick
  • Fotel, pokryty zamszem/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany
  • Ekran dotykowy
  • Widoczność: lusterka, kamera tylna
  • Lusterka ogrzewane
  • Klimatyzacja, nagrzewnica, układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury, intensywność nadmuchu)
  • Osłona przeciwsłoneczna, przednia, składana
  • Osłona przeciwsłoneczna, tylna, składana
  • Platforma do mycia szyb, przednia
  • Szyby, przednie, bezpieczne, laminowane, gięte

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Payload Scale
  • Autodig z automatycznym ustawianiem opon
  • Identyfikator operatora i zabezpieczenia maszyny
  • Profile zastosowań
  • Job Aids
  • Controls Help i eOMM

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat C13
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym i pomocniczy filtr paliwa
  • Silnik, filtr wstępny powietrza
  • Osie, otwarte mechanizmy różnicowe
  • Ekologiczne spusty osi
  • Skrzynia biegów, bezstopniowa
  • Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła
  • Tryb blokady przepustnicy
  • Hamulce zasadnicze, hydrauliczne, w pełni zamknięte, mokre, tarczowe, wskaźniki zużycia
  • Utrzymywanie pozycji i prędkości na pochyłościach
  • Hamulec postojowy, zacisk na przedniej osi, załączany sprężynowo - zwalniany ciśnieniowo

HYDRAULIKA

  • Układ osprzętu roboczego, wykrywający obciążenie, z pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kierowniczy, wykrywający obciążenie, z dedykowaną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kontroli komfortu jazdy, dwa zasobniki ciśnienia
  • Zawory do pobierania próbek oleju, przewody elastyczne Cat XT™

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Światła: halogenowe, 4 światła robocze, 2 światła oświetlające tył
  • Światła: do jazdy drogowej z kierunkowskazami

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Tablica rozdzielcza z analogowymi wskaźnikami, wyświetlaczem LCD i lampkami ostrzegawczymi
  • Podstawowy monitor z dotykowym ekranem (Cat Payload, cztery sekcje, ustawienia maszyny i komunikaty)

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Standardowa wysokość podnoszenia, zetownik
  • Funkcje powrotu osprzętu do zadanego położenia: podnoszenie i przechył

980 XE Wyposażenie dodatkowe

Stanowisko pracy operatora

  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Radio (DAB+)
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Fotel, pokryty skórą/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany/chłodzony
  • System widoku dookólnego
  • Tylny system radarowy Cat Detect
  • Osobny ekran pokazujący widok z tyłu
  • Szyby, przednie, wzmocnione, lub pełne osłony

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload Printer

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Turbina, filtr wstępny powietrza
  • Chłodnica do bardzo zanieczyszczonych środowisk
  • Wentylator chłodzący, dwukierunkowy
  • Osie, mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu
  • Osie, przystosowane do zamontowania chłodnic oleju, uszczelnienia na ekstremalne temperatury
  • Osie, chłodnica oleju

HYDRAULIKA

  • 3. funkcja dodatkowa z układem kontroli komfortu jazdy
  • Sterowanie szybkozłączem

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, 120 V lub 240 V
  • Światła: LED
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Błyskowe światła cofania

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Duża wysokość podnoszenia, zetownik

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki, przedłużenia lub do jazdy po drogach
  • Osłony: układ napędowy, skrzynia korbowa, kabina, siłowniki, tył
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego
  • Zbiornik szybkiego tankowania paliwa
  • Skrzynka narzędziowa
  • Kliny do kół
  • Awaryjny układ kierowniczy, elektryczny

KONFIGURACJE SPECJALNE

  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa
  • Odpady i przemysł
  • Leśnictwo, maszyna leśna

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych

    System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych

    Technologie Payload Cat® umożliwiają ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania, załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Technologie Payload Cat® umożliwiają ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania, załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 980 XE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE

ZAŁADUNEK DO PEŁNA ZDEFINIOWANY NA NOWO – Przedstawiamy średniej wielkości ładowarki kołowe Cat nowej generacji (modele 950 – 982)

ZAŁADUNEK DO PEŁNA ZDEFINIOWANY NA NOWO – Przedstawiamy średniej wielkości ładowarki kołowe Cat nowej generacji (modele 950 – 982)
Korzyści dla klientów z ładowarki kołowej 980 XE

Korzyści dla klientów z ładowarki kołowej 980 XE

Korzyści dla klientów z ładowarki kołowej 980 XE

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  980 XE

Zobacz więcej ofert