- Przekładnia bezstopniowa zapewnia płynne i dynamiczne przyspieszanie oraz szybkie przemieszczanie się na pochyłościach.
- W pracach przeładunkowych umożliwia załadunek w 2 cyklach dużych samochodów ciężarowych dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych.
- Bardzo dobrze sobie radzi z kopaniem w nasypach oraz załadunkiem czołowym rozdrobnionego kamienia.
- Funkcja utrzymywania prędkości i układ zabezpieczający przed staczaniem ułatwiają manewrowanie maszyną na pochyłościach.
- Zintegrowana przekładnia bezstopniowa stabilnie dostarcza zawsze najwyższą moc przy optymalnych prędkościach obrotowych silnika.
- Zaawansowane sterowanie siłą napędową zwiększa efektywność załadunku z pryzm, minimalizując przy tym zużycie opon.
- Nowa funkcja Autodig z automatycznym ustawianiem opon pomaga maksymalnie napełniać łyżkę za każdym razem.
- Funkcja Profile zastosowań pozwala jednym naciśnięciem przycisku zoptymalizować ustawienia maszyny dla różnych zastosowań.
- System Job Aids pomaga operatorom podnosić i optymalizować kompetencje w zakresie obsługi.
- W łyżkach o zwiększonej wydajności (z serii Performance) zastosowano rozwiązanie pozwalające optymalnie dopasować kształt łyżki do parametrów roboczych układu zawieszenia osprzętu, co się przekłada na dokładniejsze napełnianie i lepsze utrzymywanie materiału niż w innych łyżkach o podobnej znamionowej pojemności.
- Układ automatycznego wyłączania silnika podczas pracy na biegu jałowym znacznie skraca czas pracy na biegu jałowym i całkowity czas pracy oraz zmniejsza zużycie paliwa.
- Układ kontroli komfortu jazdy z dwoma akumulatorami ciśnienia zapewnia skuteczniejsze tłumienie wstrząsów przy większej rozpiętości obciążenia ładunkiem.
- Opcjonalne mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu zwiększają przyczepność, a minimalizują poślizg opon, zmniejszając tym samym koszty eksploatacji.
- Opcjonalna konfiguracja ładowarki kruszywa pozwala nabrać więcej rozdrobnionego skalnego materiału.**
**Opcjonalne konfiguracje i wyposażenie mogą się różnić w zależności od regionu i wymagają zgodności z zasadami określania ładowności firmy Caterpillar. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dealerem lub przedstawicielem firmy Caterpillar.
- Standardowe technologie Cat ułatwiają monitorowanie prac, zarządzanie nimi oraz ich usprawnianie.
– System Cat Payload z funkcją Assist zapewnia precyzyjne ważenie*** ładunku nabranego do łyżki. Dane są wyświetlane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można je realnie wykorzystywać do optymalizowania wydajności pracy i dokładności załadunku, na przykład poprzez ręczne odsypywanie.
– System Product Link™ bezprzewodowo łączy maszynę z systemami w biurze, umożliwiając dostęp do informacji o produkcji i kondycji sprzętu pomagających szybko podejmować decyzje biznesowe oparte na obiektywnych faktach.
– Nowa funkcja automatycznego kopania Autodig pozwala całkowicie zautomatyzować proces załadunku materiału do łyżki, tak aby była ona napełniana dokładniej i szybciej.
– Funkcja automatycznego ustawiania opon Auto Set Tires optymalizuje przebieg operacji załadunku, istotnie ograniczając poślizg opon powodujący ich szybsze zużycie.
– Pokładowe funkcje Job Aids i Operator Controls Help ułatwiają operowanie maszyną.
- Opcjonalny system Cat Advanced Payload z funkcją Assist:
– Funkcja Tip Off Assist automatyzuje załadunek ostatniej łyżki, tak aby nie przekroczyć pojemności pojazdu tranportowego.
– Rozbudowane funkcje zarządzania spisami, integracji miejsca pracy i zarządzania wagą pozwalają zwiększyć wydajność i rentowność wykonywanych zadań.
- Opcjonalna usługa Cat Productivity zapewnia dostęp do kompleksowych informacji, które pomagają zarządzać wydajnością i zyskownością prac.
***Nie do sprzedaży.
- Wydłużone okresy wymiany płynów i filtrów pozwalają zmniejszyć koszty konserwacji nawet o 25%.*
- Wygodny dostęp do węzłów serwisowych układów hydraulicznego i elektrycznego przekłada się na większą łatwość i bezpieczeństwo wykonywania czynności.
- Usługa Remote Troubleshoot może ustanowić połączenie między maszyną a działem serwisowym dealera, który pomoże szybciej zdiagnozować problemy i przywrócić pełną funkcjonalność.
- Funkcja zdalnej aktualizacji jest zsynchronizowana z harmonogramem użytkownika, dzięki czemu oprogramowanie maszyny jest zawsze aktualne i pracuje z optymalną wydajnością.
- Aplikacja Cat pomaga zarządzać lokalizacją floty, godzinami pracy i harmonogramami konserwacji; informuje ona też o konieczności przeprowadzenia konserwacji i pozwala zamawiać usługi u lokalnego dealera Cat.
- Zintegrowany układ automatycznego smarowania zwiększa żywotność i trwałość podzespołów.
- Jednoczęściowa odchylana maska silnika zapewnia szybki i łatwy dostęp do komory silnika.
- Szybkozłącze Fusion™ pozwala zmieniać łyżki bez konieczności wychodzenia z kabiny, dzięki czemu maszyna może być szybko adaptowana do kolejnych zadań.
*Tylko części zamienne i płyny
- Fabryczne konfiguracje przeznaczone do konkretnych zastosowań optymalizują wydajność i zwiększają wytrzymałość w najcięższych pracach. Na przykład:
– Modele przemysłowe i do prac przy odpadach mają osłony i wzmocnienia niezbędne w stacjach przeładunkowych, punktach recyklingu, na złomowiskach i miejscach prowadzenia wyburzeń.
– Model do prac leśnych ma zwiększoną zdolność podnoszenia i przechylania pozwalającą na sprawne oraz wydajne transportowanie bali i zrębków w papierniach, brykieciarniach i tartakach.