966

Średniej wielkości ładowarki kołowe 966

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika przy 1600 obr/min – ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Masa eksploatacyjna
51124 funty
23196 kg
Pojemność łyżki
2,8-11,9 m³ (3,75-15,5 jarda³)
2,8-11,9 m³ (3,75-15,5 jarda³)

Podsumowanie

Znakomita wydajność dzięki standardowym technologiom podnoszącym efektywność obsługi

Ładowarka kołowa Cat® 966 zapewnia doskonałą wydajność dzięki prostym w obsłudze technologiom montowanym już w standardzie, które podnoszą efektywność operatora i samej maszyny. Wydłużenie okresów międzyobsługowych obniża koszty konserwacji. Konstrukcja jest bardzo sprawna w pracy, niezawodna, trwała i uniwersalna, idealnie wpasowując się w rosnące wymagania użytkowników.

Korzyści

Do 20% Niższe koszty konserwacji

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym maszyna jest świetnie przygotowana do remontowania oraz potrafi zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednich modelach Cat.

Inteligentna maszyna o wysokiej sprawności działania

Najszerszy pakiet technologii oraz nowe funkcje wspomagające operatora płynnie ze sobą współpracują, aby zwiększyć wydajność pracy.

Do 10% Wyższa wydajność

Optymalne napełnianie łyżki za każdym razem poprawia ogólną wydajność pracy.

Dane techniczne produktu 966

Moc silnika przy 1600 obr/min – ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Moc maksymalna przy 1600 obr/min — SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Model silnika Cat C9.3B Cat C9.3B
Moc użyteczna przy 1600 obr/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 HP 226 kW
Uwaga (1) Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny) i normy japońskiej z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny) i normy japońskiej z 2014 roku.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin.
Użyteczny moment obrotowy przy 1200 obr/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 ft-lb 1702 N·m
Moment obrotowy silnika przy 1200 obr./min – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr/min – SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
Uwaga (3) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel. Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel.
Pojemność skokowa 9,3 l 9,3 l
Masa eksploatacyjna 51124 funty 23196 kg
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką do ogólnych zastosowań o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką do ogólnych zastosowań o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE.
Jazda do przodu — 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Jazda do przodu — 2 8.4 mile/h 13.5 km/h
Jazda do przodu — 3 15 mile/h 24.2 km/h
Jazda do przodu — 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 849 mm (33 cale). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 849 mm (33 cale).
Jazda do tyłu — 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Jazda do tyłu — 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
Jazda do tyłu — 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Uwaga (1) Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE. Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE.
Uwaga (2) ***Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. ***Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE.
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej — poziom hałasu na zewnątrz* 108 108
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej — poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością – poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością – poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz (SAE J88:2013) 76 76
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową – Uwaga Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,288 tony metrycznej (2,522 tony) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,288 tony metrycznej (2,522 tony) CO2.
Siła odspajania 38999 funty 174 kN
Uwaga (1) Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”. Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”.
Uwaga (2) Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – bez odkształcenia opon 15981 kg 35244 funty
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – z odkształceniem opon 32727 funty 14849 kg
Układ chłodzenia 17.4 gal (US) 66 I
Skrzynia korbowa 6.1 gal (US) 23 I
Zbiornik DEF 6.9 gal (US) 26 I
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 15.1 gal (US) 57 I
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 15.1 gal (US) 57 I
Zbiornik paliwa 80.1 gal (US) 303 I
Zbiornik oleju hydraulicznego 30.1 gal (US) 114 I
Przekładnia 15.5 gal (US) 58.5 I
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 4496 psi 31000 kPa
Układ osprzętu roboczego – maksymalny wydatek pompy przy 2250 obr./min 99 gal/min 373 l/min
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10,1 s 10,1 s
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.1 stopy 2458 mm
Odległość od środka osi tylnej do zaczepu 5.1 stopy 1775 mm
Prześwit 1.4 stopy 424 mm
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 11.8 stopy 3531 mm
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 9.5 stopy 2850 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.1 stopy 3593 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.6 stopy 782 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.9 stopy 4804 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.8 stopy 4183 mm
Długość całkowita – bez łyżki 26.6 stopy 8069 mm
Szerokość bieżni 7.3 stopy 2230 mm
Rozstaw osi 11.8 stopy 3550 mm
Kąt odchylenia – położenie transportowe 49 stopni 49 stopni
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 71 stopni 71 stopni
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.11 stopy 3012 mm
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 37 stopni 37 stopni
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 7.7 stopy 2290 mm
Odległość od środka osi tylnej do zaczepu 5.1 stopy 1775 mm
Prześwit 424 mm 1.4 stopy
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 3531 mm 11.8 stopy
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 2850 mm 9.5 stopy
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 3593 mm 11.1 stopy
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2 stopy 635 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 4245 mm 13.11 stopy
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 3687 mm 12.1 stopy
Długość całkowita – bez łyżki 7399 mm 24.4 stopy
Szerokość bieżni 7.3 stopy 2230 mm
Rozstaw osi 3550 mm 11.8 stopy
Kąt odchylenia – położenie transportowe 50 stopni 50 stopni
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.11 stopy 3012 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 62 stopnie 62 stopnie
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 39 stopni 39 stopni
Pojemność łyżki 2,8-11,9 m³ (3,75-15,5 jarda³) 2,8-11,9 m³ (3,75-15,5 jarda³)

966 Wyposażenie standardowe

Stanowisko pracy operatora

  • Kabina, hermetyczna, wyciszona
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem, hamulec postojowy
  • Kierowanie, joystick
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym
  • Ekran dotykowy
  • Widoczność: lusterka, kamera tylna
  • Klimatyzacja, nagrzewnica, układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury, intensywność nadmuchu)
  • Osłona przeciwsłoneczna, przednia, składana
  • Osłona przeciwsłoneczna, tylna, składana
  • Platforma do mycia szyb, przednia
  • Szyba, przednia, laminowana

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Payload Scale
  • Autodig z automatycznym ustawianiem opon
  • Identyfikator operatora i zabezpieczenia maszyny
  • Profile zastosowań
  • Job Aids
  • Controls Help i eOMM

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat C9.3B
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym i pomocniczy filtr paliwa
  • Silnik, filtr wstępny powietrza
  • Osie, blokada mechanizmu różnicowego z przodu
  • Skrzynia biegów, planetarna, automatyczna, Powershift
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym
  • Hamulce zasadnicze, hydrauliczne, w pełni zamknięte, mokre, tarczowe, wskaźniki zużycia
  • Zintegrowany układ hamulcowy (IBS)
  • Hamulec postojowy, zacisk na przedniej osi, załączany sprężynowo - zwalniany ciśnieniowo

HYDRAULIKA

  • Układ osprzętu roboczego, wykrywający obciążenie, z pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kierowniczy, wykrywający obciążenie, z dedykowaną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kontroli komfortu jazdy, dwa zasobniki ciśnienia
  • Zawory do pobierania próbek oleju, przewody elastyczne Cat XT™

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Światła: halogenowe, 4 światła robocze, 2 światła do jazdy drogowej z kierunkowskazami, 2 światła oświetlające tył

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Tablica rozdzielcza z analogowymi wskaźnikami, wyświetlaczem LCD i lampkami ostrzegawczymi
  • Podstawowy monitor z dotykowym ekranem (Cat Payload, cztery sekcje, ustawienia maszyny i komunikaty)

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Standardowa wysokość podnoszenia, zetownik
  • Funkcje powrotu osprzętu do zadanego położenia: podnoszenie i przechył

966 Wyposażenie dodatkowe

Stanowisko pracy operatora

  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • Hydromechaniczny układ kierowniczy z normalną kierownicą
  • Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Radio (DAB+)
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Fotel, pokryty zamszem/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany
  • Fotel, pokryty skórą/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany/chłodzony
  • System obserwacji dookólnej (360�)
  • Tylny system radarowy Cat Detect
  • Osobny ekran pokazujący widok z tyłu
  • Lusterka ogrzewane
  • Osłony wszystkich szyb kabiny

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload Printer

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Turbina, filtr wstępny powietrza
  • Chłodnica do bardzo zanieczyszczonych środowisk
  • Wentylator chłodzący, dwukierunkowy
  • Osie, automatyczne blokady mechanizmów różnicowych z przodu i z tyłu
  • Osie, ekologiczne zawory spustowe, przystosowane do zamontowania chłodnic oleju, uszczelnienia na ekstremalne temperatury
  • Osie, chłodnica oleju

HYDRAULIKA

  • 3. i 4. funkcje dodatkowe z układem kontroli komfortu jazdy
  • Sterowanie szybkozłączem

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, 120 V lub 240 V
  • Światła: LED
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Błyskowe światła cofania

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Duża wysokość podnoszenia, zetownik

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki, przedłużenia lub do jazdy po drogach
  • Osłony: układ napędowy, skrzynia korbowa, kabina, siłowniki, tył
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego
  • Dostęp od tyłu kabiny
  • Skrzynka narzędziowa
  • Kliny do kół
  • Awaryjny układ kierowniczy, elektryczny

KONFIGURACJE SPECJALNE

  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa
  • Odpady i przemysł
  • Leśnictwo
  • Roboty tunelowe
  • Odporność na korozję

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych

    Technologie Payload Cat® umożliwiają ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania, załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Technologie Payload Cat® umożliwiają ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania, załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 966 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966

Ładowarka kołowa nowej generacji - 980

ZAŁADUNEK DO PEŁNA ZDEFINIOWANY NA NOWO – Przedstawiamy średniej wielkości ładowarki kołowe Cat nowej generacji (modele 950 – 982)

Ładowarka kołowa nowej generacji - 980
ZAŁADUNEK DO PEŁNA ZDEFINIOWANY NA NOWO – Przedstawiamy średniej wielkości ładowarki kołowe Cat nowej generacji (modele 950 – 982)

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny 966.

Rozpocznij prezentację 966
close

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  966

Zobacz więcej ofert