972 XE

Średniej wielkości ładowarki kołowe 972 XE

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika przy 1600 obr/min – ISO 14396:2002
339 HP
253 kW
Masa eksploatacyjna
54858 funty
24890 kg
Pojemność łyżki
2,8-14,0 m³ (3,75-18,25 jarda³)
2,8-14,0 m³ (3,75-18,25 jarda³)

Podsumowanie

Wysoka wydajność i efektywność działania

Ładowarka kołowa Cat® 972 XE oferuje niższe zużycie paliwa, wysoką wydajność dzięki prostym w obsłudze technologiom zwiększającym efektywność operatora oraz niższe koszty konserwacji. Maszyna spełnia rygorystyczne normy emisji spalin przy zachowaniu doskonałych parametrów eksploatacyjnych. Konstrukcja jest bardzo sprawna w pracy, niezawodna, trwała i uniwersalna, idealnie wpasowując się w rosnące wymagania użytkowników.

Korzyści

Do 25% Niższe koszty konserwacji

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednich modelach maszyn Cat.

Inteligentna maszyna o wysokiej sprawności działania

Najszerszy pakiet technologii oraz nowe funkcje wspomagające operatora płynnie ze sobą współpracują, aby zwiększyć wydajność pracy.

Do 35% Niższe zużycie paliwa

Przekładnia bezstopniowa zapewnia płynne zmiany biegów, dynamiczne przyspieszanie i szybkie przemieszczanie się na pochyłościach. Ścisłe zintegrowanie układów przeniesienia napędu, silnika, hydraulicznego i chłodzenia pozwoliło znacznie poprawić efektywność pracy i obniżyć zużycie paliwa.

Dane techniczne produktu 972 XE

Moc silnika przy 1600 obr/min – ISO 14396:2002 339 HP 253 kW
Moc maksymalna przy 1600 obr/min — SAE J1995:2014 343 HP 256 kW
Model silnika Cat C9.3B Cat C9.3B
Moc użyteczna przy 1600 obr/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 316 HP 236 kW
Uwaga (1) Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea) oraz japońskiej normy emisji spalin z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea) oraz japońskiej normy emisji spalin z 2014 roku.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin.
Użyteczny moment obrotowy przy 1200 obr/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1287 ft-lb 1745 N·m
Pojemność skokowa 9,3 l 9,3 l
Moment obrotowy silnika przy 1200 obr./min – ISO 14396:2002 1375 lb/ft 1864 N·m
Uwaga (3) Silniki Cat mogą pracować na następujących paliwach pochodzących ze źródeł odnawialnych, paliwach alternatywnych i biopaliwach*, które emitują mniej gazów cieplarnianych: Biodiesel do stężenia B20 (FAME)** Paliwa z surowców odnawialnych HVO i GTL o stężeniu do 100% * Patrz wytyczne do prawidłowego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). ** Informacje o używaniu wyższych stężeń biopaliw można uzyskać u dealera Cat. Silniki Cat mogą pracować na następujących paliwach pochodzących ze źródeł odnawialnych, paliwach alternatywnych i biopaliwach*, które emitują mniej gazów cieplarnianych: Biodiesel do stężenia B20 (FAME)** Paliwa z surowców odnawialnych HVO i GTL o stężeniu do 100% * Patrz wytyczne do prawidłowego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). ** Informacje o używaniu wyższych stężeń biopaliw można uzyskać u dealera Cat.
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr/min — SAE J1995:2014 1388 lb/ft 1882 N·m
Masa eksploatacyjna 54858 funty 24890 kg
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 26.5R25 VJTL3, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, ukladem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link, mechanizmem różnicowym przedniej osi/otwartym mechanizmem różnicowym tylnych osi, osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym oraz łyżką do ogólnych zastosowań o pojemności 4,8 m3 (6,25 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 26.5R25 VJTL3, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, ukladem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link, mechanizmem różnicowym przedniej osi/otwartym mechanizmem różnicowym tylnych osi, osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym oraz łyżką do ogólnych zastosowań o pojemności 4,8 m3 (6,25 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE.
Jazda do przodu — 1 4.1 mile/h 6.7 km/h
Jazda do przodu — 2 8.4 mile/h 13.4 km/h
Jazda do przodu — 3 15 mile/h 24.1 km/h
Jazda do przodu — 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 849 mm (33 cale). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 849 mm (33 cale).
Jazda do tyłu — 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Jazda do tyłu — 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
Jazda do tyłu — 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Uwaga (1) Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE. Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE.
Uwaga (2) ***Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE. ***Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE.
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej — poziom hałasu na zewnątrz* 108 108
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej — poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością – poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością – poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz (SAE J88:2013) 76 76
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową – Uwaga Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,288 tony metrycznej (2,522 tony) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,288 tony metrycznej (2,522 tony) CO2.
Siła odspajania 44072 funty 196 kN
Uwaga (1) Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”. Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”.
Uwaga (2) Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – bez odkształcenia opon 17505 kg 35582 funty
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – z odkształceniem opon 35919 funty 16297 kg
Układ chłodzenia 17.4 gal (US) 66 I
Skrzynia korbowa 6.1 gal (US) 23 I
Zbiornik DEF 6.9 gal (US) 26 I
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 15.1 gal (US) 57 I
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 15.1 gal (US) 57 I
Zbiornik paliwa 80.1 gal (US) 303 I
Zbiornik oleju hydraulicznego 30.1 gal (US) 114 I
Przekładnia 15.5 gal (US) 58.5 I
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 4496 psi 31000 kPa
Układ osprzętu roboczego – maksymalny wydatek pompy przy 2250 obr./min 99 gal/min 373 l/min
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10,7 s 10,7 s
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę ogólnego przeznaczenia o pojemności 5,4 m3 (7,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.1 stopy 2458 mm
Odległość od środka osi tylnej do zaczepu 5.1 stopy 1775 mm
Prześwit 1.4 stopy 424 mm
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 11.8 stopy 3531 mm
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 9.5 stopy 2850 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.1 stopy 3593 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.6 stopy 782 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.9 stopy 4804 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.8 stopy 4183 mm
Długość całkowita – bez łyżki 26.6 stopy 8069 mm
Szerokość bieżni 7.3 stopy 2230 mm
Rozstaw osi 11.8 stopy 3550 mm
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.11 stopy 3012 mm
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 37 stopni 37 stopni
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 71 stopni 71 stopni
Kąt odchylenia – położenie transportowe 49 stopni 49 stopni
Odległość od środka osi tylnej do zaczepu 5.1 stopy 1775 mm
Prześwit 420 mm 1.4 stopy
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 3527 mm 11.7 stopy
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 2846 mm 9.4 stopy
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 3589 mm 11 stopy
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.2 stopy 682 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 4464 mm 14.7 stopy
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 3843 mm 12.7 stopy
Długość całkowita – bez łyżki 7731 mm 25.5 stopy
Szerokość bieżni 7.3 stopy 2230 mm
Rozstaw osi 3550 mm 11.8 stopy
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.11 stopy 3012 mm
Kąt odchylenia – położenie transportowe 49 stopni 49 stopni
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 39 stopni 39 stopni
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8 stopy 2458 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 56 stopni 56 stopni
Pojemność łyżki 2,8-14,0 m³ (3,75-18,25 jarda³) 2,8-14,0 m³ (3,75-18,25 jarda³)

972 XE Wyposażenie standardowe

Stanowisko pracy operatora

  • Kabina, hermetyczna, wyciszona
  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem, hamulec postojowy
  • Kierowanie, joystick
  • Fotel, pokryty zamszem/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany
  • Ekran dotykowy
  • Widoczność: lusterka, kamera tylna
  • Lusterka ogrzewane
  • Klimatyzacja, nagrzewnica, układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury, intensywność nadmuchu)
  • Osłona przeciwsłoneczna, przednia, składana
  • Osłona przeciwsłoneczna, tylna, składana
  • Platforma do mycia szyb, przednia
  • Szyba, przednia, laminowana

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Payload Scale
  • Autodig z automatycznym ustawianiem opon
  • Identyfikator operatora i zabezpieczenia maszyny
  • Profile zastosowań
  • Job Aids
  • Controls Help i eOMM

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat C9.3B
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym i pomocniczy filtr paliwa
  • Silnik, filtr wstępny powietrza
  • Osie, blokada mechanizmu różnicowego z przodu
  • Ekologiczne spusty osi
  • Skrzynia biegów, bezstopniowa
  • Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła
  • Tryb blokady przepustnicy
  • Utrzymywanie pozycji i prędkości na pochyłościach
  • Hamulce zasadnicze, hydrauliczne, w pełni zamknięte, mokre, tarczowe, wskaźniki zużycia
  • Hamulec postojowy, zacisk na przedniej osi, załączany sprężynowo - zwalniany ciśnieniowo

HYDRAULIKA

  • Układ osprzętu roboczego, wykrywający obciążenie, z elektrohydrauliczną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kierowniczy, wykrywający obciążenie, z dedykowaną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kontroli komfortu jazdy, dwa zasobniki ciśnienia
  • Zawory do pobierania próbek oleju, przewody elastyczne Cat XT™

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Światła: halogenowe, 4 światła robocze, 2 światła oświetlające tył
  • Światła: do jazdy drogowej z kierunkowskazami

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Tablica rozdzielcza z analogowymi wskaźnikami, wyświetlaczem LCD i lampkami ostrzegawczymi
  • Podstawowy monitor z dotykowym ekranem (Cat Payload, cztery sekcje, ustawienia maszyny i komunikaty)

OGNIWO

  • Standardowa wysokość podnoszenia, zetownik
  • Funkcje powrotu osprzętu do zadanego położenia: podnoszenie i przechył

972 XE Wyposażenie dodatkowe

Stanowisko pracy operatora

  • Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Radio (DAB+)
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Fotel, pokryty skórą/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany/chłodzony
  • System obserwacji dookólnej (360�)
  • Tylny system radarowy Cat Detect
  • Osobny ekran pokazujący widok z tyłu
  • Osłony wszystkich szyb kabiny

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload Printer

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Turbina, filtr wstępny powietrza
  • Chłodnica do bardzo zanieczyszczonych środowisk
  • Wentylator chłodzący, dwukierunkowy
  • Osie, automatyczne blokady mechanizmów różnicowych z przodu i z tyłu
  • Osie, przystosowane do zamontowania chłodnic oleju, uszczelnienia na ekstremalne temperatury
  • Osie, chłodnica oleju

HYDRAULIKA

  • 3. i 4. funkcje dodatkowe z układem kontroli komfortu jazdy
  • Sterowanie szybkozłączem

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, 120 V lub 240 V
  • Światła: LED
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Błyskowe światła cofania

OGNIWO

  • Duża wysokość podnoszenia, zetownik

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki do jazdy po drogach publicznych
  • Osłony: układ napędowy, skrzynia korbowa, kabina, siłowniki, tył
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego
  • Skrzynka narzędziowa
  • Kliny do kół
  • Awaryjny układ kierowniczy, elektryczny

KONFIGURACJE SPECJALNE

  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa
  • Odpady i przemysł
  • Odporność na korozję

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych

    System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Payload Cat do nowej generacji ładowarek kołowych

    Technologie Payload Cat® umożliwiają ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania, załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Technologie Payload Cat® umożliwiają ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania, załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 972 XE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE
972 XE
972 XE
972 XE
972 XE
972 XE

ZAŁADUNEK DO PEŁNA ZDEFINIOWANY NA NOWO – Przedstawiamy średniej wielkości ładowarki kołowe Cat nowej generacji (modele 950 – 982)

ZAŁADUNEK DO PEŁNA ZDEFINIOWANY NA NOWO – Przedstawiamy średniej wielkości ładowarki kołowe Cat nowej generacji (modele 950 – 982)

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  972 XE

Zobacz więcej ofert