950

Średniej wielkości ładowarki kołowe 950

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna – 2100 obr./min — ISO 14396
249 HP
186 kW
Masa eksploatacyjna
42461 lb
19260 kg
Model silnika
Cat C7.1
Cat C7.1

Podsumowanie

PRACUJ MĄDRZE, TRANSPORTUJ WIĘCEJ

Ładowarka kołowa Cat 950 zapewnia doskonałą wydajność dzięki oferowanym standardowo prostym w obsłudze rozwiązaniom technologicznym, które zwiększają efektywność operatora i pomagają maksymalnie napełniać łyżkę za każdym razem, a tym samym podwyższają produktywność. Wydłużenie okresów międzyobsługowych obniża koszty konserwacji. Maszyna spełnia rygorystyczne normy emisji spalin przy zachowaniu doskonałych parametrów eksploatacyjnych. Konstrukcja jest bardzo sprawna w pracy, niezawodna, trwała i uniwersalna, idealnie wpasowując się w rosnące wymagania użytkowników.

Korzyści

Do 30% Niższe koszty konserwacji*

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym oraz możliwości zdalnego usuwania usterek i zdalnej aktualizacji oprogramowania. Opcjonalne oświetlenie serwisowe montowane pod pokrywą komory silnika zapewnia lepszą widoczność punktów serwisowych.

* W porównaniu z modelami z serii Cat 950M/L

Inteligentna maszyna o wysokiej sprawności działania

Zintegrowane technologie Cat, takie jak system Cat Payload** z funkcją Assist i pokładowe pomoce robocze, ułatwiają obsługę maszyny, zwiększając wydajność pracy.

** Nie do sprzedaży

Do 10% Wyższa wydajność*

Nowa funkcja Autodig z automatycznym ustawianiem opon zapewnia zautomatyzowany załadunek i zawsze optymalne napełnianie łyżki, a także zmniejsza zużycie opon, natomiast system Cat Payload z funkcją Assist pomaga za każdym razem realizować precyzyjne cele załadunkowe, zwiększając produktywność.

* W porównaniu z modelami z serii Cat 950M/L

Dane techniczne produktu 950

Moc maksymalna – 2100 obr./min — ISO 14396 249 HP 186 kW
Model silnika Cat C7.1 Cat C7.1
Moc maksymalna – 2100 obr./min – SAE J1995 253 HP 188 kW
Maksymalna moc użyteczna – 2100 obr./min – ISO 9249 231 HP 172 kW
Moment obrotowy silnika przy 1300 obr/min – ISO 14396:2002 908 ft·lbf 1231 N·m
Maksymalny moment obrotowy przy 1300 obr/min – SAE J1995:2014 916 ft·lbf 1242 N·m
Maksymalna moc użyteczna – 1300 obr./min – ISO 9249 863 ft·lbf 1170 N·m
Pojemność skokowa 427 in³ 7 l
Uwaga Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 roku.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin.
Uwaga (2) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel. Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel.
Masa eksploatacyjna 42461 lb 19260 kg
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 23.5R25 VJT L3, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link, mechanizmem różnicowym przedniej osi/otwartym mechanizmem różnicowym tylnych osi, osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym oraz łyżką standardową o pojemności 3,1 m3 (4,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 23.5R25 VJT L3, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link, mechanizmem różnicowym przedniej osi/otwartym mechanizmem różnicowym tylnych osi, osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym oraz łyżką standardową o pojemności 3,1 m3 (4,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE.
Jazda do przodu — 1 4.3 mph 6.9 km/h
Jazda do przodu — 2 7.5 mph 12 km/h
Jazda do przodu — 3 12 mph 19.3 km/h
Jazda do przodu — 4 16 mph 25.7 km/h
Jazda do przodu — 5 24.5 mph 39.5 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.3 mph 6.9 km/h
Jazda do tyłu — 2 7.5 mph 12 km/h
Jazda do tyłu — 3 16 mph 25.7 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 787 mm (31 cali) Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 787 mm (31 cali)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008 ¹ 107 dB(A) 107 dB(A)
Uwaga ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie. ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie.
Uwaga (1) ¹Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701 ¹Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,288 tony metrycznej (2,522 tony) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,288 tony metrycznej (2,522 tony) CO2.
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – z odkształceniem opon 24694 lb 11201 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – bez odkształcenia opon 26369 lb 11961 kg
Siła odspajania 40690 lbf 181 kN
Uwaga Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”. Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”.
Uwaga (1) Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Objętości płynów eksploatacyjnych Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Objętości płynów eksploatacyjnych
Zbiornik paliwa 68.6 gal (US) 259.5 l
Zbiornik DEF 4 gal (US) 15 l
Układ chłodzenia 14.3 gal (US) 54 l
Skrzynia korbowa 5.5 gal (US) 21 l
Przekładnia 11.4 gal (US) 43 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 11.4 gal (US) 43 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 11.4 gal (US) 43 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 25.6 gal (US) 97 l
Układ osprzętu roboczego – maksymalny wydatek pompy przy 2,340 obr./min 85 gal/min 322 l/min
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 4250 psi 29300 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 9.1 s 9.1 s
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 8.83 stopy 2695 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.33 stopy 3456 mm
Prześwit 1.08 stopy 354 mm
Rozstaw osi 11 stopy 3350 mm
Długość całkowita – bez łyżki 23.08 stopy 7024 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2 stopy 623 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.08 stopy 4009 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 10.67 stopy 3255 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 59 ° 59 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 49 ° 49 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.33 stopy 2824 mm
Szerokość bieżni 7 stopy 2140 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 3,1 m3 (4,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 3,1 m3 (4,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 8.83 stopy 2695 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.33 stopy 3456 mm
Prześwit 1.08 stopy 354 mm
Rozstaw osi 11 stopy 3350 mm
Długość całkowita – bez łyżki 24.58 stopy 7490 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.5 stopy 775 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.75 stopy 4514 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 11.83 stopy 3615 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 56 ° 56 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 49 ° 49 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.33 stopy 2824 mm
Szerokość bieżni 7 stopy 2140 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 3,1 m3 (4,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 3,1 m3 (4,1 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.

950 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła: halogenowe, 4 światła robocze, 2 światła do jazdy drogowej z kierunkowskazami, 2 światła oświetlające obszar za maszyną
  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości

HYDRAULIKA

  • Układ kierowniczy, wykrywający obciążenie, z dedykowaną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ osprzętu roboczego, wykrywający obciążenie, z pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Zawory do pobierania próbek oleju, przewody elastyczne Cat XT™
  • Układ kontroli komfortu jazdy, dwa zasobniki ciśnienia

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • *Niektóre konfiguracje są dostępne jedynie w określonych regionach.
  • Funkcje powrotu osprzętu do zadanego położenia: podnoszenie i przechył
  • Układ równoległego podnoszenia osprzętu typu „Z”*

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Podstawowy monitor z dotykowym ekranem (Cat Payload, cztery sekcje, ustawienia maszyny i komunikaty)
  • Tablica rozdzielcza z analogowymi wskaźnikami, wyświetlaczem LCD i lampkami ostrzegawczymi

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Payload Scale
  • Profile zastosowań
  • Identyfikator operatora i zabezpieczenia maszyny
  • Autodig z automatycznym ustawianiem opon
  • Job Aids

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina, hermetyczna, wyciszona
  • Hydromechaniczny układ kierowniczy z normalną kierownicą
  • Widoczność: lusterka, kamera tylna
  • Szyba, przednia, laminowana
  • Platforma do mycia szyb, przednia
  • Ekran dotykowy
  • Klimatyzacja, nagrzewnica, układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury, intensywność nadmuchu)
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem, hamulec postojowy
  • Osłona przeciwsłoneczna, przednia i tylna, składana
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Separator wody w układzie paliwowym i pomocniczy filtr paliwa
  • Hamulce zasadnicze, hydrauliczne, w pełni zamknięte, mokre, tarczowe, wskaźniki zużycia, zintegrowany układ hamulcowy (IBS)
  • Silnik, filtr wstępny powietrza
  • Hamulec postojowy, zacisk na przedniej osi, załączany sprężynowo – zwalniany ciśnieniowo
  • Przekładnia, wałek pośredni, automatyczna skrzynia biegów Power Shift
  • Osie, blokada mechanizmu różnicowego z przodu
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Silnik Cat C7.1

950 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Osłony: układ napędowy, skrzynia korbowa, kabina, siłowniki, tył
  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki, przedłużenia lub do jazdy po drogach
  • Kliny do kół
  • Skrzynka narzędziowa
  • Awaryjny układ kierowniczy, elektryczny**
  • **Standardowo lub opcjonalnie w zależności o regionu Szczegółowych informacji udzieli dealer.
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego
  • Dostęp od tyłu kabiny

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, 120 V lub 240 V
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Światła: LED
  • Błyskowe światła cofania

HYDRAULIKA

  • 3. i 4. funkcje dodatkowe z układem kontroli komfortu jazdy
  • Sterowanie szybkozłączem

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • *Niektóre konfiguracje są dostępne jedynie w określonych regionach.
  • Standardowa wysokość podnoszenia, zetownik*
  • Oba typy zawieszenia są dostępne ze zwiększoną wysokością podnoszenia*

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Payload Printer
  • Controls Help i eOMM
  • Cat Advanced Payload

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Lusterka ogrzewane
  • Osobny ekran pokazujący widok z tyłu
  • Radioodbiornik
  • Fotel, pokryty skórą/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany/chłodzony
  • Osłony wszystkich szyb kabiny
  • Szyby, przednie, wzmocnione
  • Kierowanie, joystick
  • Tylny system radarowy Cat Detect
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • System obserwacji dookólnej (360°)
  • Fotel, pokryty zamszem/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Turbina, filtr wstępny powietrza
  • Osie, ekologiczne zawory spustowe, przystosowane do zamontowania chłodnic oleju, uszczelnienia na ekstremalne temperatury
  • Chłodnica do bardzo zanieczyszczonych środowisk
  • Osie, automatyczne blokady mechanizmów różnicowych z przodu i z tyłu
  • Osie, chłodnica oleju
  • Wentylator chłodzący, dwukierunkowy

KONFIGURACJE SPECJALNE

  • Do robót tunelowych***
  • Odporność na korozję
  • Dodatkowa przeciwwaga
  • ***Tylko na rynek japoński
  • Odpady i przemysł
  • Leśnictwo

Zobacz, jak 950 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  950

Zobacz więcej ofert