Silnik
Moc maksymalna – 2100 obr./min — ISO 14396 | 269 HP 201 kW |
Model silnika | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Moc maksymalna – 2100 obr./min — ISO 14396 — jednostki metryczne | 273 HP 273 kW |
Maksymalna moc użyteczna – 1400 obr./min – ISO 9249 | 867 ft·lbf 1176 N·m |
Maksymalna moc użyteczna – 2100 obr./min – ISO 9249 | 251 HP 187 kW |
Maksymalna moc użyteczna – 2100 obr./min – ISO 9249 – jednostki metryczne | 255 KM 255 KM |
Maksymalna moc użyteczna – 2100 obr./min – SAE J1349 | 251 HP 187 kW |
Moc maksymalna – 2100 obr./min – SAE J1995 | 273 HP 203 kW |
Moc maksymalna – 2100 obr./min – SAE J1995 – jednostki metryczne | 277 KM 277 KM |
Maksymalny moment obrotowy — 1,400 obr./min | 918 ft·lbf 1245 N·m |
Maksymalny moment obrotowy – 1400 obr./min – SAE J1995 | 926 ft·lbf 1256 N·m |
Pojemność skokowa | 427 in³ 7 l |
Uwaga | Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 roku Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 roku |
Uwaga (1) | Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. |
Uwaga (2) | Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodisel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * Silniki z Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodisel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * Silniki z |