Mała ładowarka kołowa 910

910 Małe ładowarki kołowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
110 hp
82 kW
Masa eksploatacyjna
18102 lb
8109 kg
Pojemności łyżek
1,3–3,5 m³ (1,7–4,6 yd³)
1,3–3,5 m³ (1,7–4,6 yd³)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 10

Silnik Cat® C3.6

Silnik Cat® C3.6

Zgodny z normami emisji spalin Stage V (UE) i EPA Tier 4 Final (USA).
Cat

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu z zetownikiem firmy Cat

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” firmy Cat łączy zalety wydajnego kopania oraz pracy z tradycyjnym układem zawieszenia osprzętu typu „Z”, zapewniając doskonałą wydajność i uniwersalność. Funkcja podnoszenia równoległego oraz duża siła przechylania w całym zakresie roboczym umożliwiają bezpieczne, pewne i precyzyjne przenoszenie ładunków.
Cat

Osprzęt roboczy

Model 910 współpracuje z wysokowydajnymi łyżkami Cat oraz z widłami paletowymi zapewniającymi operatorowi dobrą widoczność. Narzędzia te zwiększają wydajność i są dostępne w wersji ze złączem ze zintegrowanym nośnikiem sprzętu (IT) lub złączem osprzętu ISO (szerokim). Poprzednie wersje osprzętów, takie jak zamiatarki, łyżki z chwytakiem czy łyżki wielozadaniowe oraz pozostałe osprzęty są kompatybilne z maszyną.
Cat

Hydraulika i elementy sterujące

Nowoczesne elementy elektrohydrauliczne umożliwiają precyzyjne sterowanie osprzętem roboczym oraz zapewniają krótkie cykle robocze. Joystick wielofunkcyjny umożliwia pracę operatorowi bez odrywania wzroku od osprzętu roboczego. Operator może regulować ustawienia maszyny za pomocą jednego przycisku, co umożliwia skonfigurowanie maszyny do danego zastosowania.
Cat

Zoptymalizowany układ napędowy

Płynność zmiany biegów i dynamiczne przyspieszanie połączono z modulowanym hydrostatycznym układem hamulcowym, co zapewnia płynność przenoszenia materiału. Bieg pełzający oraz układ elektronicznej kontroli prędkości obrotowej silnika ułatwiają pracę zamiatarki i pługa wirnikowego do odśnieżania. Operator wybiera płynne lub dynamiczne zmiany biegów poprzez naciśnięcie przycisku.
Cat

Kabina

Tylna kamera zapewnia lepszą widoczność we wszystkich kierunkach. Kabina Deluxe zapewnia wygodę pracy dzięki podgrzewanemu fotelowi z zawieszeniem pneumatycznym oraz łatwym w obsłudze elementom sterowania. Takie funkcje, jak kontrola szybkości narzędzia i układu hydrostatycznego, układ kontroli komfortu jazdy, funkcja powrotu osprzętu do zadanego położenia po podnoszeniu i przechylaniu, tryb łyżki i wideł oraz funkcja sterowania siłą napędową przenoszoną na koła umożliwiają operatorowi dostosowanie parametrów maszyny za pomocą dotykowej klawiatury.

Dane techniczne produktu 910

Masa eksploatacyjna 18102 lb 8109 kg
Pojemności łyżek 1,3–3,5 m³ (1,7–4,6 yd³) 1,3–3,5 m³ (1,7–4,6 yd³)
Pojemności łyżek ogólnego przeznaczenia 1,3–1,9 m³ (1,7–2,5 yd³) 1,3–1,9 m³ (1,7–2,5 yd³)
Pojemności łyżek do materiałów lekkich 2,5–3,5 m³ (3,3–4,6 yd³) 2,5–3,5 m³ (3,3–4,6 yd³)
Moc maksymalna 110 hp 82 kW
Znamionowa moc użyteczna — znamionowa prędkość obrotowa silnika 2200 r/min 2200 r/min
Moc maksymalna — znamionowa prędkość obrotowa silnika 1800 r/min 1800 r/min
Znamionowa moc użyteczna – SAE J1349 99 hp 74 kW
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (jednostki metryczne) 112 hp 112 hp
Znamionowa moc użyteczna — ISO 9249 98 hp 73 kW
Maksymalny moment obrotowy — SAE J1995 335 ft·lbf 454 N·m
Maksymalny moment obrotowy – ISO 14396 332 ft·lbf 450 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy – SAE J1349 329 ft·lbf 446 N·m
Maksymalna moc użyteczna – ISO 9249 327 ft·lbf 443 N·m
Pojemność skokowa 220 in³ 3.6 l
Średnica cylindra 3.85 cale 98 mm
Skok tłoka 4.72 cale 120 mm
Model silnika Cat C3.6 Cat C3.6
Normy emisji Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final / Stage V. Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final / Stage V.
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym i pompie osprzętu przedniego napędu w przypadku silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym i pompie osprzętu przedniego napędu w przypadku silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator.
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 110 hp 82 kW
Zdatność do recyklingu 95% 95%
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Uwaga (2) Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 77dB(A). Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 77dB(A).
Uwaga (3) Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE (z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE), wynosi 103dB(A). Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE (z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE), wynosi 103dB(A).
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.
Uwaga (4) *Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. *Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny.
Układ chłodzenia 5.7 gal (US) 21.5 l
Zbiornik paliwa 43.6 gal (US) 165 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 25.9 gal (US) 98 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14.5 gal (US) 55 l
Przekładnia 0.8 gal (US) 3.2 l
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1.
Osie — przedni centralny mechanizm różnicowy 2 gal (US) 7.5 l
Osie — tylny centralny mechanizm różnicowy 2 gal (US) 7.5 l
Skrzynia korbowa silnika 2.6 gal (US) 10 l
Zbiornik płynu DEF 4.8 gal (US) 18 l
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa układu kierowniczego 2683 psi 18500 kPa
Kąt skrętu w obu kierunkach 40 ° 40 °
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — przy 2350obr./min; prędkość obracania kierownicy 90 obr./min 3.2 s 3.2 s
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 17 gal/min 66 l/min
Liczba obrotów kierownicy — od pełnego obrotu w lewo do pełnego obrotu w prawo i odwrotnie 3.75 obr 3.75 obr
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — zrzut przy maksymalnym zasięgu 1.4 s 1.4 s
Czas trwania cyklu hydraulicznego – łączny czas trwania cyklu 12.5 s 12.5 s
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa osprzętu 3408 psi 23500 kPa
Zawór nadmiarowy — siłownik przechyłu 4931 psi 34000 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — odchylenie do tyłu 2.2 s 2.2 s
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. funkcji 3046 psi 21000 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — podnoszenie, od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości podnoszenia 5.2 s 5.2 s
Maksymalny przepływ — pompa układu hydraulicznego osprzętu 32 gal/min 122 l/min
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 4. funkcji 3046 psi 21000 kPa
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 4. funkcji 24 gal/min 90 l/min
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 3. funkcji 24 gal/min 90 l/min
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — swobodne opuszczanie od maksymalnej wysokości podnoszenia do poziomu podłoża 3.7 s 3.7 s
Uwaga *Sterowanie biegu pełzającego umożliwia kontrolę prędkości od bezruchu do 10km/h (6,3mili/h). Układ sterowania biegu pełzającego działa tylko w zakresie 1. *Sterowanie biegu pełzającego umożliwia kontrolę prędkości od bezruchu do 10km/h (6,3mili/h). Układ sterowania biegu pełzającego działa tylko w zakresie 1.
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów 3 25 mile/h 40 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów 2* 12.5 mile/h 20 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów 1* 6.3 mile/h 10 km/h
Uwaga (2) W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h).
Rozmiar standardowy 15.5 R25 L2 XTLA 15.5 R25 L2 XTLA
Inne dostępne opcje 17.5 R25 L2 XTLA; 15.5 R25 L3 XHA2; 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 śniegowa 17.5 R25 L2 XTLA; 15.5 R25 L3 XHA2; 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 śniegowa
Uwaga (3) Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony.
Uwaga (1) Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat. Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat.
Przód Stały; mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Stały; mechanizm różnicowy z blokadą (standard)
Tył Wahliwe, ±11 stopni; blokowany mechanizm różnicowy (standard) Wahliwe, ±11 stopni; blokowany mechanizm różnicowy (standard)

Zobacz, jak 910 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Mała ładowarka kołowa 910 Cat®

Mała ładowarka kołowa 910 Cat®

Mała ładowarka kołowa 910 Cat®

Mała ładowarka kołowa 910 Cat®

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Mała ładowarka kołowa 910 Cat®
Mała ładowarka kołowa 910 Cat®
Mała ładowarka kołowa 910 Cat®
Mała ładowarka kołowa 910 Cat®
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie