637

Zgarniarki z komorą do węgla 637

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
425 kW (570 KM) / 216 kW (290 KM)
425 kW (570 KM) / 216 kW (290 KM)
Normy emisji
Silniki Cat® C9.3 i Cat® C18 spełniają wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).
Silniki Cat® C9.3 i Cat® C18 spełniają wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).
Bieg skrzyni biegów – pierwszy
3.4 mile/h
5.5 km/h

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Pracuj wydajniej

Pracuj wydajniej

Pracuj wydajniej

        
  • Duża pojemność miski do węgla umożliwia transport węgla o niskiej gęstości usypowej.
  •     
  • Elektroniczny układ sterowania zwiększający wydajność (APECS) pozwala silnikowi i skrzyni biegów komunikować się z wysoką dokładnością. Komunikacja ta pozwala maszynie na lepsze wykorzystanie mocy i momentu obrotowego wytwarzanego przez silnik. Rezultatem jest przeniesienie większej ilości materiału.
  •     
  • Ustaw prędkość maksymalną za pomocą kontroli prędkości jazdy, a maszyna będzie automatycznie wybierała bieg najlepiej pasujący do silnika i przekładni, tak aby zużywać jak najmniej paliwa w zakresach niższych prędkości obrotowych.
  •     
  • Funkcja ograniczenia prędkości maszyny zastępuje włączenie najwyższego biegu, umożliwiając maszynie znalezienie optymalnego biegu dla silnika i skrzyni biegów. Ciągnięcie ładunku przy odpowiednim biegu skutkuje, w większości przypadków, zmniejszeniem obciążenia silnika i zużycia paliwa.
  •     
  • Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem pomaga szybko doprowadzić przekładnię do temperatury roboczej podczas rozruchu w niskich temperaturach.
  •     
  • Cat Payload do zgarniarek to rozwiązanie do robót ziemnych zapewniające optymalną ładowność i wydajność w miejscu pracy. Cat Payload umożliwia ważenie podczas jazdy dzięki wykorzystaniu ciśnienia w siłowniku podnośnika komory w trakcie jazdy z ładunkiem. Cat Payload jest zoptymalizowany do pracy w połączeniu z asystentem sekwencji, który pozwala zwiększyć wydajność pracy operatora przy mniejszym wysiłku. Cat Payload uruchamia się automatycznie, gdy maszyna jest zamówiona z asystentem sekwencji.
Komfortowa praca

Komfortowa praca

Komfortowa praca

        
  • Układ asystenta sekwencji (wyposażenie dodatkowe) pozwala wyeliminować nawet 14 indywidualnych poleceń operatora w trakcie jednego cyklu.
  •     
  • Nowy wysokociśnieniowy układ kierowniczy pozwala na łatwiejsze kierowanie.
  •     
  • Kabina większa o 21% niż w maszynach z serii G ma zmodernizowane, bardziej ergonomiczne wnętrze.
  •     
  • Intuicyjne, ergonomiczne elementy sterujące sprawiają, że operatorowi łatwiej jest skupić się na pracy.
  •     
  • Automatyczna regulacja temperatury utrzymująca temperaturę w kabinie na pożądanym poziomie.
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

        
  • Łatwiejsze wsiadanie i wysiadanie z kabiny po nowej zautomatyzowanej drabince dostępowej (wyposażenie dodatkowe).
  •     
  • Opcjonalny system obserwacji obszaru roboczego (WAVS) ułatwiający operatorowi poruszanie się w terenie.
  •     
  • Standardowy wskaźnik zapięcia pasa bezpieczeństwa informuje za pomocą sygnału wizualnego/dźwiękowego, gdy pas nie jest stosowany.
  •     
  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany zapobiega uderzeniu końcowemu poprzez przewidywanie uderzeń końcowych i regulowanie stopnia tłumienia, co skutkuje ograniczeniem zakresu konserwacji sprzęgu i wyższym komfortem jazdy w trudnych warunkach.
  •     
  • Łatwy dostęp z poziomu podłoża do wlewów paliwa, wody i oleju silnikowego.
Łatwość sterowania

Łatwość sterowania

Łatwość sterowania

• Przestronna kabina oferuje łatwe, intuicyjne sterowanie i doskonałą
widoczność. Kabina zapewnia komfortowe środowisko pracy przez cały dzień.
• Zawieszenie fotela Cat Advanced Ride Management (ARM) ogranicza końcowe ruchy siłownika ładunku, zapewniając płynniejszą jazdę.
• Zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością obrotową silnika włączane jest bez interwencji operatora, gdy maszyna pracuje na ósmym biegu. Maszyna wspomaga wytracanie prędkości, anulując sygnał sterujący prędkości obrotowej i włączając hamulec kompresyjny silnika.
Zintegrowane technologie Cat

Zintegrowane technologie Cat

Zintegrowane technologie Cat

        
  • Ułatwiają monitorowanie prac, zarządzanie nimi oraz ich usprawnianie.
  •     
  • Szybsze uzyskanie docelowego nachylenia terenu i większa precyzja pracy dzięki technologiom Cat Grade. Realizacja zadań jest możliwa przy mniejszej liczbie przejazdów i mniejszym wysiłku operatora, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć zyski.
  •     
  • System Product Link™ zbiera dane maszyny i umożliwia ich przeglądanie w trybie online w aplikacji internetowej lub mobilnej (wyposażenie dodatkowe).
  •     
  • VisionLink® zapewnia dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje i zwiększyć wydajność, obniżyć koszty, uprościć konserwację oraz poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy. 
  •     
  • Skróć proces uczenia się niedoświadczonych operatorów dzięki systemowi Cat grade i asystentowi obciążeń (wyposażenie dodatkowe).
Wydajność pracy

Wydajność pracy

Wydajność pracy

• Nowy hydrauliczny wentylator na żądanie w maszynie pomaga obniżyć zużycie paliwa.
• Układ Cat Grade Control (opcjonalny osprzęt) inteligentnie dba o to, by maszyna nie cięła poniżej poziomu w obszarze cięcia ani nie przepełniała obszaru napełniania.

Dane techniczne produktu 637

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 425 kW (570 KM) / 216 kW (290 KM) 425 kW (570 KM) / 216 kW (290 KM)
Normy emisji Silniki Cat® C9.3 i Cat® C18 spełniają wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE). Silniki Cat® C9.3 i Cat® C18 spełniają wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).
Model silnika – ciągnik Cat® C18 Cat® C18
Model silnika – zgarniarka Cat® C9.3 Cat® C9.3
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – ciągnik 1900 r/min 1900 r/min
Szerokość całkowita 12.93 ft 3.94 m
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – zgarniarka 2150 r/min 2150 r/min
Moc na kole zamachowym – ciągnik 570 hp 425 kW
Całkowita wysokość transportowa 13.62 ft 4.15 m
Moc na kole zamachowym – zgarniarka 290 hp 216 kW
Pojemność zgarniarki – do burty tylnej 41 yd³ 31 m³
Pojemność zgarniarki – nasypowa 50 yd³ 38 m³
Udźwig znamionowy 34 472 kg (76 000 funtów)/34,20 tony (38 ton) 34 472 kg (76 000 funtów)/34,20 tony (38 ton)
Szerokość – cięcie 11.5 ft 3.51 m
Maksymalna głębokość wybierania 17.7 cale 450 mm
Maksymalna głębokość rozsunięcia 21.1 cale 535 mm
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.7 mile/h 55.8 km/h
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 42.59 ft 12.98 m
Opony – ciągnik 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Opony – zgarniarka 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Długość całkowita 609.5 cale 15480 mm
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 117782 lb 52425 kg
Pojemność zbiornika paliwa – zgarniarka 370 gal (US) 1400 l
Bieg skrzyni biegów – pierwszy 3.4 mile/h 5.5 km/h
Bieg skrzyni biegów – drugi 6.2 mile/h 10 km/h
Bieg skrzyni biegów – trzeci 7.7 mile/h 12.4 km/h
Bieg skrzyni biegów – czwarty 10.5 mile/h 16.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – piąty 14.1 mile/h 22.7 km/h
Bieg skrzyni biegów – szósty 19 mile/h 30.6 km/h
Bieg skrzyni biegów – siódmy 25.7 mile/h 41.95 km/h
Bieg skrzyni biegów – ósmy 34.7 mile/h 55.8 km/h
Bieg skrzyni biegów – wsteczny 6.2 mile/h 9.9 km/h
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Pas bezpieczeństwa SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 21 282 kg (46 919 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 21 282 kg (46 919 funtów)
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393:2008) wynosi 118 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393:2008) wynosi 118 dB(A).
Konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia normy ISO Spełnia normy ISO
Skrzynia korbowa – zgarniarka 6.5 gal (US) 24.5 l
Skrzynia korbowa – ciągnik 13.7 gal (US) 52 l
Układ skrzyni biegów – ciągnik 29 gal (US) 110 l
Układ chłodzenia – ciągnik 19.8 gal (US) 75 l
Układ chłodzenia – zgarniarka 16.1 gal (US) 61 l
Układ skrzyni biegów – zgarniarka 12.9 gal (US) 49 l
Zbiornik paliwa 370 gal (US) 1400 l
Płyn DEF – ciągnik 8 gal (US) 30.5 l
Układ hydrauliczny 37.5 gal (US) 142 l
Płyn DEF – zgarniarka 5.8 gal (US) 22 l
Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s
Podnoszenie komory 3.5 s 3.5 s
Opuszczanie zaczepu 2.1 s 2.1 s
Podnoszenie zaczepu 1.5 s 1.5 s
Opuszczanie fartucha 3.8 s 3.8 s
Podnoszenie fartucha 4 s 4 s
Wsuwanie wyrzutnika 8.5 s 8.5 s
Wysuwanie wyrzutnika 8.5 s 8.5 s
Szerokość całkowita maszyny 155 cale 3937 mm
Szerokość – spycharka 137.8 cale 3499 mm
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 96.9 cale 2462 mm
Szerokość — wnętrze komory 134 cale 3404 mm
Całkowita wysokość transportowa 163 cale 4140 mm
Wysokość do szczytu kabiny 147 cale 3733 mm
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 142.2 cale 3612 mm
Prześwit nad podłożem — ciągnik 26.1 cale 664 mm
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 20 cale 509 mm
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 21.2 cale 538 mm
Rozstaw osi 377 cale 9576 mm
Długość całkowita maszyny – wersja standardowa 609.5 cale 15480 mm
Tylna oś – tył maszyny 95.4 cale 2424 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 143.2 cale 3636 mm
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.7 mile/h 55.8 km/h
Pojemność zgarniarki – nasypowa 50 yd³ 38 m³

637 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY – CIĄGNIK

  • Silnik Cat C18 z układem MEUI™
  • Hamulec silnikowy
  • Rozruch elektryczny, 24V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    • Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
    • zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia:
    • 8-biegowa, planetarna Powershift
    • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
    • Oprogramowanie APECS
    • Programowalny najwyższy dostępny bieg
    • Ograniczenie najwyższego biegu
    • Blokada mechanizmu różnicowego
    • Osłona układu napędowego
    • Redukcja poślizgu kół w standardzie
    • Kontrola prędkości jazdy
    • Ograniczenie prędkości maszyny
    • Zabezpieczenie blokady mechanizmu różnicowego

UKŁAD NAPĘDOWY – ZGARNIARKA

  • Silnik Cat C9.3
    • Wysokociśnieniowy układ paliwowy/common rail
    • Hamulec o stałym uniesieniu
  • Rozruch elektryczny, 24V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator o napędzie mechanicznym
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    • Główny i awaryjny, suchy, uruchamiany hydraulicznie
  • Przekładnia:
    • 4-biegowa (współpracująca z przekładnią hydrokinetyczną)
    • Planetarna skrzynia biegów Powershift

UKŁAD ELEKTRYCZNY – CIĄGNIK

  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:
    • Reflektory, LED
    • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, szerokostrumieniowe LED, (2) na krawędź tnącą, (1) na komorę, halogenowe oświetlenie boczne (2)
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

UKŁAD ELEKTRYCZNY – ZGARNIARKA

  • Alarm zapasowy
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CAA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Alternator, 65 A
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:
    • Światła stop, LED
    • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED

STANOWISKO PRACY OPERATORA – CIĄGNIK

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Sterowanie z klawiatury:
    • Blokada przepustnicy
    • Wycieraczka/spryskiwacze
    • Światła awaryjne
    • Wybór poziomu zwalniania
    • Włączanie, wyłączanie świateł roboczych
    • Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamki w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger
  • Wskaźniki i ostrzeżenia, w tym:
    • Temperatura cieczy chłodzącej
    • Temperatura oleju silnikowego
    • Temperatura oleju hydraulicznego
    • Poziom paliwa
    • Hamulec postojowy
    • Blokada osprzętu
    • Układ hamulcowy
    • Blokada przepustnicy
    • Napięcie układu elektrycznego
    • Awaryjny układ kierowniczy
    • Miska opuszczona
    • Wyrzut automatyczny
    • Blokada mechanizmu różnicowego
    • Tryb pływający fartucha
    • Ograniczenie najwyższego biegu
    • Sprzęg amortyzowany
    • Światła drogowe
    • Kontrolka działania
    • Prędkość obrotowa silnika (obr./min)
    • Wybór biegu

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37°C (-34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – CIĄGNIK

  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Haki holownicze, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Blokady układu kierowniczego

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – ZGARNIARKA

  • Miska do węgla
    • 31 m3 (41 jarda sześciennego) do burty tylnej
    • 38 m3 (50 jarda sześciennego), pojemność nasypowa
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Błotniki zgarniarki
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Obręcze (2)
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

637 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO

  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

  • Konfiguracja asystenta sekwencji
  • Zaawansowane ograniczenie poślizgu kół

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer – WAVS
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Pakiet okablowania

INSTRUKCJE SERWISOWE

  • Układ naklejek – USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)

Zobacz, jak 637 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zgarniarka z miską do węgla 637

Zgarniarka z miską do węgla 637

Zgarniarka z miską do węgla 637

Zgarniarka z miską do węgla 637
Zgarniarka z miską do węgla 637
Zgarniarka z miską do węgla 637

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  637

Zobacz więcej ofert