627

627 Zgarniarki z otwartą komorą

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
304 kW (407 KM) / 216 kW (290 KM)
304 kW (407 KM) / 216 kW (290 KM)
Pojemność zgarniarki – nasypowa
24 yd³
18.4 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
33.5 mile/h
53.9 km/h

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

PRACUJ WYDAJNIEJ

PRACUJ WYDAJNIEJ

PRACUJ WYDAJNIEJ

        
  • Elektroniczny układ sterowania zwiększający wydajność (APECS) pozwala silnikowi i skrzyni biegów komunikować się z wysoką dokładnością. Komunikacja ta pozwala maszynie na lepsze wykorzystanie mocy i momentu obrotowego wytwarzanego przez silnik. Rezultatem jest przeniesienie większej ilości materiału.
  •     
  • Ustaw prędkość maksymalną za pomocą funkcji kontroli prędkości jazdy, a maszyna będzie automatycznie wybierała bieg najlepiej pasujący do silnika i przekładni, tak aby zużywać jak najmniej paliwa w zakresach niższych prędkości obrotowych.
  •     
  • Funkcja ograniczenia prędkości maszyny zastępuje włączenie najwyższego biegu.
  •     
  • Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem pomaga szybko doprowadzić przekładnię do temperatury roboczej podczas rozruchu w niskich temperaturach.
  •     
  • Zwiększ produktywność dzięki systemowi Cat Payload (wyposażenie opcjonalne). Cat Payload uruchamia się automatycznie, gdy maszyna jest zamówiona z asystentem sekwencji.
  •     
  • Cat Payload do zgarniarek to rozwiązanie do robót ziemnych zapewniające optymalną ładowność i wydajność w miejscu pracy. Cat Payload umożliwia ważenie podczas jazdy dzięki wykorzystaniu ciśnienia w siłowniku podnośnika komory w trakcie jazdy z ładunkiem. Cat Payload jest zoptymalizowany do pracy w połączeniu z asystentem sekwencji, który pozwala zwiększyć wydajność pracy operatora przy mniejszym wysiłku.




KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

        
  • Układ asystenta sekwencji (wyposażenie dodatkowe) pozwala wyeliminować nawet 14 pojedynczych poleceń operatora
    w trakcie jednego cyklu.
  •     
  • Nowy wysokociśnieniowy układ kierowniczy pozwala na wkładanie
    mniejszego wysiłku w kierowanie.
  •     
  • Kabina większa o 21% niż w maszynach z serii G ma zmodernizowane,
    bardziej ergonomiczne wnętrze.
  •     
  • Intuicyjne, ergonomiczne elementy sterujące sprawiają, że operatorowi łatwiej jest skupić się na pracy.
  •     
  • Automatyczna regulacja temperatury utrzymująca temperaturę w kabinie na pożądanym poziomie
    .
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

        
  • Opcjonalny system
    obserwacji obszaru roboczego (WAVS) ułatwiający operatorowi poruszanie się w terenie.
  •     
  • • Zabezpieczenie przed włączeniem blokady mechanizmu różnicowego –
    ta funkcja zapobiega włączeniu przez operatora blokady mechanizmu różnicowego, gdy występuje ryzyko
    uszkodzenia.
  •     
  • Standardowy wskaźnik zapięcia pasa bezpieczeństwa informuje za pomocą sygnału wizualnego/dźwiękowego, gdy pas nie jest stosowany.
ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

        
  • Przestronna kabina jest wyposażona w łatwe w użyciu elementy sterujące i zapewnia doskonałą widoczność. Kabina zapewnia komfortowe środowisko pracy przez cały dzień.
  •     
  • Zawieszenie fotela Cat Advanced Ride Management (ARM) ogranicza końcowe ruchy siłownika ładunku, zapewniając płynniejszą jazdę.
  •     
  • Zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością obrotową silnika włączane jest bez interwencji operatora, gdy maszyna pracuje na ósmym biegu. Maszyna wspomaga wytracanie prędkości, anulując sygnał sterujący prędkości obrotowej i włączając hamulec kompresyjny silnika.

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE CAT

        
  • Ułatwiają monitorowanie prac, zarządzanie nimi oraz ich usprawnianie.
  •     
  • Szybsze uzyskanie docelowego nachylenia terenu i większa precyzja pracy dzięki technologiom Cat Grade. Realizacja zadań jest możliwa przy mniejszej liczbie przejazdów i mniejszym wysiłku operatora, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć zyski.
  •     
  • System Vision Link™ zbiera dane maszyny i umożliwia ich przeglądanie w trybie online w aplikacji internetowej lub mobilnej (wyposażenie dodatkowe).
  •     
  • Vision Link® zapewnia dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje i zwiększyć wydajność, obniżyć koszty, uprościć konserwację oraz poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy.
  •     
  • Skróć proces uczenia się niedoświadczonych operatorów dzięki systemowi Cat grade i asystentowi obciążeń (wyposażenie dodatkowe).
WYDAJNOŚĆ PRACY

WYDAJNOŚĆ PRACY

WYDAJNOŚĆ PRACY

        
  • Nowy hydrauliczny wentylator na żądanie w maszynie pomaga obniżyć zużycie paliwa.
  •     
  • Korzystaj z trybu ekonomicznego, aby oszczędzać paliwo.
  •     
  • Silnik ciągnika Cat C13 i silnik zgarniarki Cat 9.3 spełniają normy U.S. EPA Tier 2/EU Stage II lub U.S. EPA Tier 3/ EU Stage III, przyczyniając się do niższego zużycia paliwa.
  •     
  • Osłony chroniące przed przesypywaniem się materiału kierują materiał z dala od misy, zatrzymując go i ograniczając jego rozsypywanie na tylną część zgarniarki.
  •     
  • Zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową silnika nie wymaga udziału operatora.
  •     
  • Układ Cat Grade Control (opcjonalny osprzęt) inteligentnie dba o to, by maszyna nie cięła poniżej poziomu w obszarze cięcia ani nie przepełniała obszaru napełniania.

Dane techniczne produktu 627

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 304 kW (407 KM) / 216 kW (290 KM) 304 kW (407 KM) / 216 kW (290 KM)
Pojemność zgarniarki – nasypowa 24 yd³ 18.4 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33.5 mile/h 53.9 km/h
Model silnika – ciągnik Cat® C13 Cat® C13
Model silnika – zgarniarka Cat® C9.3 Cat® C9.3
Uwaga (1) Silnik Cat® C13 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III. Silnik Cat® C13 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III.
Uwaga (2) Silnik Cat® C9.3 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III. Silnik Cat® C9.3 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III.
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – ciągnik 2000 r/min 2000 r/min
Moc na kole zamachowym – ciągnik 407 hp 304 kW
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – zgarniarka 2150 r/min 2150 r/min
Moc na kole zamachowym – zgarniarka 290 hp 216 kW
Pojemność zgarniarki – do burty tylnej 17.1 yd³ 13 m³
Pojemność zgarniarki – nasypowa 24 yd³ 18.4 m³
Szerokość – cięcie 10.3 ft 3.14 m
Maksymalna głębokość wybierania 12.4 cale 315 mm
Maksymalna głębokość rozsunięcia 21.3 cale 540 mm
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33.5 mile/h 53.9 km/h
Udźwig znamionowy 26 127 kg (57 610 funtów); 26,19 ton (28,81 ton am.) 26 127 kg (57 610 funtów); 26,19 ton (28,81 ton am.)
Szerokość całkowita 11.71 ft 3.57 m
Całkowita wysokość transportowa 13.22 ft 4.03 m
Opony – napęd ciągnika 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Opony – zgarniarka 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 38.71 ft 11.8 m
Pojemność zbiornika paliwa – zgarniarka 336 gal (US) 1272 l
Szerokość całkowita maszyny 141.1 cale 3585 mm
Szerokość – spycharka 133.1 cale 3381 mm
Szerokość — wnętrze komory 120 cale 3048 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 128.9 cale 3275 mm
Całkowita wysokość transportowa 158.6 cale 4029 mm
Wysokość do szczytu kabiny 142.6 cale 3621 mm
Prześwit nad podłożem — ciągnik 21.9 cale 557 mm
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 122.8 cale 3119 mm
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 21.3 cale 540 mm
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 20.5 cale 520 mm
Rozstaw osi 314.9 cale 7998 mm
Tylna oś – tył maszyny 114.1 cale 2898 mm
Szerokość całkowita maszyny z opuszczoną drabiną 149.2 cale 3790 mm
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 90.2 cale 2290 mm
Długość całkowita maszyny – wersja standardowa 551.8 cale 14015 mm
Długość maksymalna (konfiguracja podwójna) 613.2 cale 15576 mm
Bieg skrzyni biegów – pierwszy 3.1 mile/h 5 km/h
Bieg skrzyni biegów – drugi 5.5 mile/h 8.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – trzeci 7.5 mile/h 12.1 km/h
Bieg skrzyni biegów – czwarty 10.1 mile/h 16.3 km/h
Bieg skrzyni biegów – piąty 13.6 mile/h 21.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – szósty 18.4 mile/h 29.6 km/h
Bieg skrzyni biegów – siódmy 24.8 mile/h 39.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – ósmy 33.5 mile/h 53.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – wsteczny 5.7 mile/h 9.2 km/h
Skrzynia korbowa – ciągnik 8.08 gal (US) 30.58 l
Układ skrzyni biegów – ciągnik 24.76 gal (US) 93 l
Układ chłodzenia – ciągnik 11.89 gal (US) 45 l
Zbiornik paliwa 336.03 gal (US) 1272 l
Układ hydrauliczny 21.926 gal (US) 83 l
Skrzynia korbowa – zgarniarka 7.3968 gal (US) 28 l
Układ skrzyni biegów – zgarniarka 12.944 gal (US) 49 l
Układ chłodzenia – zgarniarka 16.114 gal (US) 61 l
Długość całkowita 45.9 ft 14.02 m
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 90213 lb 40913 kg
Długość całkowita – zaczep opuszczony 51.1 ft 15.58 m
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 92980 lb 42168 kg
Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 116 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 116 dB(A).
Konstrukcja ROPS/FOPS Zgodność z wymogami norm ISO Zgodność z wymogami norm ISO
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów)
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Pas bezpieczeństwa SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Podnoszenie komory 3 s 3 s
Podnoszenie fartucha 2.95 s 2.95 s
Wysuwanie wyrzutnika 5.2 s 5.2 s
Podnoszenie zaczepu 1.8 s 1.8 s
Wsuwanie wyrzutnika 6.7 s 6.7 s
Opuszczanie zaczepu 3.2 s 3.2 s
Opuszczanie fartucha 3.8 s 3.8 s
Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s

627 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY – CIĄGNIK

  • Cat® C13
  • Hamulec silnikowy Cat
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Tłumik (w krajach o mniej restrykcyjnych normach emisji lub ich braku tylko konfiguracja silnika)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    – Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
    – Hamulec postojowy zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę
    –Blokada przepustnicy
  • Skrzynia biegów:
    – 8-biegowa planetarna skrzynia biegów Powershift
    – Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
    – Oprogramowanie APECS
    – Programowalny najwyższy dostępny bieg
    – Wstrzymanie zmiany biegu
    – Blokada mechanizmu różnicowego
    – Osłona układu napędowego
    – Redukcja poślizgu kół w standardzie
    – Kontrola prędkości jazdy
    – Ograniczenie prędkości maszyny
    – Zabezpieczenie blokady mechanizmu różnicowego

UKŁAD NAPĘDOWY – ZGARNIARKA

  • Silnik C9.3® z wysokociśnieniową szyną paliwową common rail:
    –Szyna paliwowa common rail
    – Hamulec silnikowy Cat
    – Rozruch elektryczny, 24 V
    – Wentylator, układ przeniesienia napędu
    –Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
    – Tłumik (tylko w konfiguracji silnika przeznaczonej na rynki o mniej restrykcyjnych normach emisji lub bez obowiązujących norm emisji)
    – Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    –Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
    – 4 biegi (napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej)
    – Planetarna skrzynia biegów Powershift

UKŁAD ELEKTRYCZNY – CIĄGNIK

  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:
    – Reflektory, 3×3 halogenowe
    – Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, szerokostrumieniowe LED, (2) na krawędź tnącą 3×3, (1) na komorę 3×3, halogenowe oświetlenie boczne (2) 3×3
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

UKŁAD ELEKTRYCZNY – ZGARNIARKA

  • Alarm zapasowy
  • Alternator, 65 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Oświetlenie:
    – Światła stop, LED
    – Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

STANOWISKO PRACY OPERATORA – CIĄGNIK

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Sterowanie z klawiatury:
    – Uruchamianie silnika z tyłu
    – Blokada przepustnicy
    – Wycieraczki/spryskiwacze
    – Światła awaryjne
    – Wybór poziomu zwalniania
    –Włączanie, wyłączanie świateł roboczych
    – Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem:
    – Sterowanie regeneracją
    – Hamulec postojowy
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamki w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger
  • Wskaźniki i ostrzeżenia, w tym:
    –Temperatura cieczy chłodzącej
    – Temperatura oleju silnikowego
    – Temperatura oleju hydraulicznego
    - Poziom paliwa
    –Hamulec postojowy
    –Blokada osprzętu
    –Układ hamulcowy
    – Niezbędna regeneracja
    – Blokada przepustnicy
    – Napięcie układu elektrycznego
    – Awaryjny układ kierowniczy
    – Zaczep opuszczony
    –Blokada mechanizmu różnicowego
    –Ruch swobodny fartucha
    – Wstrzymanie zmiany biegu
    – Sprzęg amortyzowany
    – Światła drogowe
    – Kontrolka działania
    – Prędkość obrotowa silnika, obr./min
    –Wybór biegu

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37°C (-34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – CIĄGNIK

  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Sprzęg holowniczy, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – ZGARNIARKA

  • Komora:
    – 18,4 m³ (24 jardy³), pojemność nasypowa
    – 14,1 m³ (18,4 jarda³), do burty tylnej
    – Układ szybkiej wymiany oleju
    – Zabezpieczenia przed wandalizmem
    – Osłona zapobiegająca przepełnieniu
    – Nagrzewnica cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

KONFIGURACJE SPECJALNE MASZYNY

  • Konfiguracje zgarniarki kołowej
    – Konfiguracja podwójna
  • Konfiguracje układu tankowania
    - Zespół szybkiego tankowania

627 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO

  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

  • Konfiguracja asystenta sekwencji
  • Asystent obciążeń
  • Cat Grade Control z asystentem obciążeń
  • System Product Link™

ZAMOCOWANIA ŚWIATEŁ ROBOCZYCH

  • Ksenonowe światła robocze

UKŁADY KONTROLI WARUNKÓW OTOCZENIA

  • Chłodzenie, HRC do wysokich temperatur
  • Chłodzenie, HRC do niskich temperatur
  • Chłodzenie, LRC do wysokich temperatur
  • Chłodzenie, LRC do niskich temperatur

OCZYSZCZACZ

  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer – WAVS
  • Zewnętrzna blokada układu kierowniczego
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Pakiet okablowania
  • Tabliczka z rokiem produkcji

INSTRUKCJE SERWISOWE

  • Układ naklejek – USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)

Zobacz, jak 627 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627
Zgarniarka z komorą otwartą 627
Zgarniarka z komorą otwartą 627
Zgarniarka z komorą otwartą 627
Zgarniarka z komorą otwartą 627
Zgarniarka z komorą otwartą 627