637

637 Zgarniarki z otwartą komorą

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
570 hp
425 kW
Pojemność zgarniarki – nasypowa
34 yd³
26 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
34.7 mile/h
55.8 km/h

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Pracuj wydajniej

Pracuj wydajniej

Pracuj wydajniej

        
  • Elektroniczny układ sterowania zwiększający wydajność (APECS) pozwala silnikowi i skrzyni biegów komunikować się z wysoką dokładnością. Komunikacja ta pozwala maszynie na lepsze wykorzystanie mocy i momentu obrotowego wytwarzanego przez silnik. Rezultatem jest przeniesienie większej ilości materiału.
  •     
  • Ustaw prędkość maksymalną za pomocą kontroli prędkości jazdy, a maszyna będzie automatycznie wybierała bieg najlepiej pasujący do silnika i przekładni, tak aby zużywać jak najmniej paliwa w zakresach niższych prędkości obrotowych.
  •     
  • Funkcja ograniczenia prędkości maszyny zastępuje włączenie najwyższego biegu, umożliwiając maszynie znalezienie optymalnego biegu dla silnika i skrzyni biegów. Ciągnięcie ładunku przy odpowiednim biegu skutkuje, w większości przypadków, zmniejszeniem obciążenia silnika i zużycia paliwa.
  •     
  • Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem pomaga szybko doprowadzić przekładnię do temperatury roboczej podczas rozruchu w niskich temperaturach.
  •     
  • Cat Payload do zgarniarek to rozwiązanie do robót ziemnych zapewniające optymalną ładowność i wydajność w miejscu pracy. Cat Payload umożliwia ważenie podczas jazdy dzięki wykorzystaniu ciśnienia w siłowniku podnoszenia komory w trakcie jazdy z ładunkiem. Cat Payload jest zoptymalizowany do pracy w połączeniu z asystentem sekwencji, który pozwala zwiększyć wydajność pracy operatora przy mniejszym wysiłku. Cat Payload uruchamia się automatycznie, gdy maszyna jest zamówiona z asystentem sekwencji.












Komfortowa praca

Komfortowa praca

Komfortowa praca

        
  • •Układ asystenta sekwencji (wyposażenie dodatkowe) pozwala wyeliminować nawet 14 indywidualnych poleceń operatora w trakcie jednego cyklu.
  •     

  • Nowy wysokociśnieniowy układ kierowniczy pozwala na łatwiejsze
    kierowanie.
  •     



  • Kabina większa o 21% niż w maszynach z serii G ma zmodernizowane, bardziej ergonomiczne wnętrze.
  •     




  • Intuicyjne, ergonomiczne elementy sterujące sprawiają, że operatorowi łatwiej jest skupić się na pracy.
  •     





  • Automatyczna regulacja temperatury utrzymująca temperaturę w kabinie na pożądanym poziomie.
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

        

  • Opcjonalny system obserwacji obszaru roboczego (WAVS) ułatwiający operatorowi poruszanie się w terenie.
  •     


  • Wskaźnik pasa bezpieczeństwa informuje za pomocą sygnału wizualnego/dźwiękowego, gdy pas
    nie jest zapięty.
  •     




  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany zapobiega uderzeniu końcowemu poprzez przewidywanie uderzeń końcowych i regulowanie stopnia tłumienia, co skutkuje ograniczeniem zakresu konserwacji sprzęgu i wyższym komfortem jazdy w trudnych warunkach.
  •     





  • Łatwy dostęp z poziomu podłoża do wlewów paliwa, wody i oleju silnikowego.
Łatwość sterowania

Łatwość sterowania

Łatwość sterowania

• Przestronna kabina oferuje łatwe, intuicyjne sterowanie i doskonałą
widoczność. Kabina zapewnia komfortowe środowisko pracy
przez cały dzień.
• Zawieszenie fotela Cat Advanced Ride Management (ARM) ogranicza
końcowe ruchy siłownika ładunku, zapewniając płynniejszą jazdę.
• Zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością obrotową silnika włączane jest bez
interwencji operatora, gdy maszyna pracuje na ósmym biegu. Maszyna wspomaga wytracanie prędkości, anulując sygnał sterujący prędkości obrotowej i włączając hamulec kompresyjny silnika.
Zintegrowane technologie Cat

Zintegrowane technologie Cat

Zintegrowane technologie Cat

        
  • Ułatwiają monitorowanie prac, zarządzanie nimi oraz ich usprawnianie.
  •     

  • Szybsze uzyskanie docelowego nachylenia terenu i większa precyzja pracy dzięki technologiom Cat Grade
    . Realizacja zadań jest możliwa przy mniejszej liczbie przejazdów i mniejszym wysiłku operatora,
    co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć zyski.
  •     




  • System Product Link™ zbiera dane maszyny i umożliwia ich przeglądanie w trybie online
    w aplikacji internetowej lub mobilnej (wyposażenie dodatkowe).
  •     





  • VisionLink® zapewnia dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje i zwiększyć wydajność, obniżyć koszty, uprościć konserwację oraz poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy.
  •     






  • Skróć proces uczenia się niedoświadczonych operatorów dzięki asystentowi obciążeń
    (wyposażenie dodatkowe).
Wydajność pracy

Wydajność pracy

Wydajność pracy

• Nowy hydrauliczny wentylator sterowany temperaturowo w maszynie pomaga obniżyć zużycie
paliwa.
• Osłony przepełnieniowe ramion pociągowych kierują materiał z dala od
komory, zapobiegając przedostawaniu się materiału między
ramiona pociągowe a boki komory.
• Układ Cat Grade Control (opcjonalny osprzęt) inteligentnie dba o to, by
maszyna nie cięła poniżej poziomu w obszarze cięcia ani nie przepełniała
obszaru napełniania.

Dane techniczne produktu 637

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 570 hp 425 kW
Pojemność zgarniarki – nasypowa 34 yd³ 26 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.7 mile/h 55.8 km/h
Normy emisji Silniki Cat® C9.3 i C18 spełniają wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE). Silniki Cat® C9.3 i C18 spełniają wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).
Model silnika – ciągnik Cat® C18 Cat® C18
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – ciągnik 1900 r/min 1900 r/min
Moc na kole zamachowym – ciągnik 570 hp 425 kW
Model silnika – zgarniarka Cat® C9.3 Cat® C9.3
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – zgarniarka 2150 r/min 2150 r/min
Moc na kole zamachowym – zgarniarka 290 hp 216 kW
Bieg skrzyni biegów – pierwszy 3.4 mile/h 5.5 km/h
Bieg skrzyni biegów – drugi 6.2 mile/h 10 km/h
Bieg skrzyni biegów – trzeci 7.7 mile/h 12.4 km/h
Bieg skrzyni biegów – czwarty 10.5 mile/h 16.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – piąty 14.1 mile/h 22.7 km/h
Bieg skrzyni biegów – szósty 19 mile/h 30.6 km/h
Bieg skrzyni biegów – siódmy 25.7 mile/h 41.95 km/h
Bieg skrzyni biegów – ósmy 34.7 mile/h 55.8 km/h
Bieg skrzyni biegów – wsteczny 6.2 mile/h 9.9 km/h
Skrzynia korbowa – ciągnik 13.7 gal (US) 52 l
Układ skrzyni biegów – ciągnik 29 gal (US) 110 l
Układ chłodzenia – ciągnik 19.8 gal (US) 75 l
Układ chłodzenia – zgarniarka 16.1 gal (US) 61 l
Zbiornik paliwa 370 gal (US) 1400 l
Układ hydrauliczny 37.5 gal (US) 142 l
Skrzynia korbowa – zgarniarka 6.5 gal (US) 24.5 l
Płyn DEF – zgarniarka 5.8 gal (US) 22 l
Układ skrzyni biegów – zgarniarka 12.9 gal (US) 49 l
Płyn DEF – ciągnik 8 gal (US) 30.5 l
Szerokość całkowita maszyny 155 cale 3937 mm
Szerokość – spycharka 137.8 cale 3499 mm
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 96.9 cale 2462 mm
Szerokość — wnętrze komory 134 cale 3404 mm
Wysokość do szczytu kabiny 147 cale 3733 mm
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 142.2 cale 3612 mm
Prześwit nad podłożem — ciągnik 26.1 cale 664 mm
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 20 cale 509 mm
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 20 cale 510 mm
Rozstaw osi 346.8 cale 8808 mm
Długość całkowita maszyny – wersja standardowa 597 cale 15164 mm
Długość maksymalna (konfiguracja podwójna) 655.1 cale 16640 mm
Tylna oś – tył maszyny 90.2 cale 2292 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 143.2 cale 3636 mm
Wysuwany blok dociskowy (system pchająco-ciągnący) 108 cale 2744 mm
Całkowita wysokość transportowa 163.2 cale 4145 mm
Długość całkowita 49.34 ft 15.04 m
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 114950 lb 52140 kg
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 119060 lb 54005 kg
Długość całkowita – zaczep opuszczony 54.59 ft 16.64 m
Szerokość całkowita 12.93 ft 3.94 m
Całkowita wysokość transportowa 13.62 ft 4.15 m
Pojemność zgarniarki – do burty tylnej 24 yd³ 18.3 m³
Pojemność zgarniarki – nasypowa 34 yd³ 26 m³
Udźwig znamionowy 37 200 kg (82 200 funtów); 37,2 tony (41,1 ton am.) 37 200 kg (82 200 funtów); 37,2 tony (41,1 ton am.)
Szerokość – cięcie 11.50 ft 3.51 m
Maksymalna głębokość wybierania 17.7 cale 450 mm
Maksymalna głębokość rozsunięcia 21.1 cale 535 mm
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.7 mile/h 55.8 km/h
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 40.12 ft 12.23 m
Opony – ciągnik 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Opony – zgarniarka 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Pojemność zbiornika paliwa – zgarniarka 370 gal (US) 1400 l
Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 116 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 116 dB(A).
Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcja ROPS/FOPS spełnia wymogi norm ISO. Konstrukcja ROPS/FOPS spełnia wymogi norm ISO.
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 21 282 kg (46 919 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 21 282 kg (46 919 funtów)
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Pas bezpieczeństwa SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Podnoszenie komory 3.5 s 3.5 s
Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s
Podnoszenie fartucha 4 s 4 s
Opuszczanie fartucha 3.8 s 3.8 s
Wysuwanie wyrzutnika 8.5 s 8.5 s
Wsuwanie wyrzutnika 8.5 s 8.5 s
Podnoszenie zaczepu 1.5 s 1.5 s
Opuszczanie zaczepu 2.1 s 2.1 s

637 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY – CIĄGNIK

  • Silnik Cat® C18 z układem MEUI™
  • Hamulec silnikowy
  • Rozruch elektryczny, 24V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    • Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
    • zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia:
    • 8-biegowa, planetarna Powershift
    • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
    • Oprogramowanie APECS
    • Programowalny najwyższy dostępny bieg
    • Ograniczenie najwyższego biegu
    • Blokada mechanizmu różnicowego
    • Osłona układu napędowego
    • Redukcja poślizgu kół w standardzie
    • Kontrola prędkości jazdy
    • Ograniczenie prędkości maszyny
    • Zabezpieczenie blokady mechanizmu różnicowego

UKŁAD NAPĘDOWY – ZGARNIARKA

  • Silnik Cat® C9.3:
    • Wysokociśnieniowy układ paliwowy/common rail
    • Hamulec o stałym uniesieniu
  • Rozruch elektryczny, 24V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator o napędzie mechanicznym
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    • Główny i awaryjny, suchy, uruchamiany hydraulicznie
  • Przekładnia:
    • 4-biegowa (współpracująca z przekładnią hydrokinetyczną)
    • Planetarna skrzynia biegów Powershift

UKŁAD ELEKTRYCZNY – CIĄGNIK

  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:
    • Reflektory, LED
    • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, szerokostrumieniowe LED, (2) na krawędź tnącą, (1) na komorę, halogenowe oświetlenie boczne (2)
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

UKŁAD ELEKTRYCZNY – ZGARNIARKA

  • Alarm zapasowy
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Alternator, 65 A
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:
    • Światła stop, LED
    • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED

STANOWISKO PRACY OPERATORA – CIĄGNIK

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Sterowanie z klawiatury:
    • Blokada przepustnicy
    • Wycieraczka/spryskiwacze
    • Światła awaryjne
    • Wybór poziomu zwalniania
    • Włączanie, wyłączanie świateł roboczych
    • Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamki w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger
  • Wskaźniki i ostrzeżenia, w tym:
    • Temperatura cieczy chłodzącej
    • Temperatura oleju silnikowego
    • Temperatura oleju hydraulicznego
    • Temperatura filtra cząstek stałych (DPF)
    • Poziom paliwa
    • Hamulec postojowy
    • Blokada osprzętu
    • Układ hamulcowy
    • Niezbędna regeneracja
    • Blokada przepustnicy
    • Napięcie układu elektrycznego
    • Awaryjny układ kierowniczy
    • Miska opuszczona
    • Wyrzut automatyczny
    • Blokada mechanizmu różnicowego
    • Tryb pływający fartucha
    • Ograniczenie najwyższego biegu
    • Sprzęg amortyzowany
    • Światła drogowe
    • Kontrolka działania
    • Prędkość obrotowa silnika (obr./min)
    • Wybór biegu
    • Poziom płynu DEF

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37°C (-34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – CIĄGNIK

  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Haki holownicze, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Blokady układu kierowniczego

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – ZGARNIARKA

  • Komora:
    • 18,3 m³ (24 jardy³) do burty tylnej
    • 26 m³ (34 jardy³), pojemność nasypowa
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Błotniki zgarniarki
  • Osłona chroniąca przed przesypywaniem się materiału
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Obręcze (2)
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

637 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO

  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

  • Konfiguracja asystenta sekwencji z estymatorem ładowności
  • Asystent obciążeń
  • Cat Grade Control z asystentem obciążeń
  • Zaawansowane ograniczenie poślizgu kół

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer – System obserwacji obszaru roboczego Cat (WAVS)
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Pakiet okablowania
  • System pchająco-ciągnący

INSTRUKCJE SERWISOWE

  • Układ naklejek – USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)

Zobacz, jak 637 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zgarniarka z komorą otwartą 637

Zgarniarka z komorą otwartą 637