Systemy krawędzi tnących i końcówek dla równiarek samojezdnych
Systemy krawędzi tnących i końcówek dla równiarek samojezdnych

SYSTEMY KRAWĘDZI TNĄCYCH I KOŃCÓWEK DLA RÓWNIAREK SAMOJEZDNYCH

 

z



 

Omówienie

 

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ
 

Oferujemy szeroką gamę systemów krawędzi tnących i końcówek Cat® dla równiarek samojezdnych. W przypadku odpowiedniego zastosowania każde z tych rozwiązań zapewnia określone korzyści. Zastosowanie odpowiedniej krawędzi ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności i zmniejszenia całkowitych kosztów posiadania i eksploatacji. Podczas dokonywania wyboru krawędzi tnącej należy wziąć pod uwagę trzy czynniki: kształt, szerokość i grubość.

 

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ, WIĘCEJ OPCJI
Hartowane na wskroś stalowe krawędzie tnące Cat DH-2 oferowane są w różnych kształtach i grubościach, dzięki czemu pasują do każdego zastosowania.

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ KRAWĘDZI
Krawędzie tnące z węglika wolframu zwiększają trwałość krawędzi.

LEPSZA PENETRACJA, MNIEJSZE STRATY
Systemy końcówek tnących zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu penetracji i trwałości.

 

 



 

UMOWY SERWISOWE CUSTOMER VALUE AGREEMENT

Umowy Cat Customer Value Agreements (CVA), to prosty sposób otrzymywania części Cat dostarczanych bezpośrednio do Ciebie, zgodnie z czasem przeprowadzanych konserwacji. Umowy CVA oferują również plan ochrony sprzętu i zapewniają najważniejsze informacje dotyczące maszyny bezpośrednio w Twoim telefonie. To kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu Twoja maszyna nie będzie sprawiała problemów i zawsze będzie gotowa do pracy. To właśnie jest CVA.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY CVA
Umowy serwisowe customer value agreement
Umowy serwisowe customer value agreement

FINANSOWANIE I OCHRONA ROZSZERZONA

Dział Cat Financial oferuje rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb Twojej firmy, niezależnie od tego, czy zamierzasz nabyć nową lub używaną maszynę, chronić swoją inwestycję w sposób wykraczający poza standardową gwarancję, czy też wykorzystać kapitał własny w postaci sprzętu i rozwijać swoją firmę. Ponadto masz możliwość zarządzania swoim kontem online z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i przy użyciu dowolnego urządzenia.

ZOBACZ OPCJE FINANSOWANIA I OCHRONY
Finansowanie i ochrona rozszerzona
Finansowanie i ochrona rozszerzona

POROZMAWIAJ NA TEMAT GET ZE SWOIM DEALEREM CAT

KONTAKT Z DEALEREM

 

 

z

DOSTOSUJ MASZYNĘ DO SWOICH POTRZEB DZIĘKI PRZYSTAWKOM

Dzięki swojej mocy, prędkości i trakcji Twoja równiarka samojezdna potrzebuje już jedynie odpowiednich narzędzi.

POZNAJ DOSTĘPNE OPCJE
z

FILTRY CAT

Wydłuż czas pracy swoich maszyn bez przestojów i zmniejsz liczbę napraw dzięki filtrom Cat.

SPRAWDŹ FILTRY CAT
z

UKŁADY HYDRAULICZNE CAT

Dowiedz się, jak podzespoły hydrauliczne Cat mogą zapewnić Ci ciągłość pracy.

POZNAJ OPCJE