3516B w wielu wersjach

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B, wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 1750 do 2500 kVA przy częstotliwości 50 Hz oraz od 1640 ekW do 2250 ekW przy częstotliwości 60 Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Nasz zintegrowany system sterowania umożliwia monitorowanie zdalne oraz na miejscu obsługi. Oferujemy różne wersje łatwego w obsłudze panelu sterowania EMCP ze zgromadzonymi w jednym miejscu narzędziami do zarządzania i diagnostyki. Sterownik EMCP 4.4 zapewnia możliwość równoległej pracy wielu zespołów prądotwórczych, dzięki czemu można dodawać zespoły prądotwórcze w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Przejrzyj szeroką gamę akcesoriów i przykręcanego osprzętu do rozbudowy systemu. Znajdź wersję zespołu najlepiej pasującą do określonych wymagań przestrzennych i warunków otoczenia. Agregaty prądotwórcze 3516B zostały zaprojektowane, aby spełniać najwyższe wymagania użytkowników. szeroka gama akcesoriów i przykręcanego osprzętu do rozbudowy systemu. Znajdź wersję zespołu najlepiej pasującą do określonych wymagań przestrzennych i warunków otoczenia. Aby uzyskać jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, wybierz zespół spośród wersji z certyfikatem zgodności z normą UL 2200 i normami agencji CSA. Nasze agregaty prądotwórcze 3516B zostały zaprojektowane, aby spełniać najwyższe wymagania użytkowników.

Dane techniczne zespołu prądotwórczego

Jednostki:
Długość – maksymalna 247.3 cale 6282.0 mm Less
Szerokość – maksymalna 90.0 cale 2286.0 mm Less
Wysokość – maksymalna 98.2 cale 2494.0 mm Less

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespoły agregatów prądotwórczych Cat powstały w oparciu o prototypy poddane uprzednio kompleksowym testom. Dostępne są oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne. Konstrukcja zespołów umożliwia załączanie 100% obciążenia w jednym kroku, spełniają one wymagania normy NFPA 110 dotyczące obciążalności oraz wymagania normy ISO 8528-5 dotyczące odpowiedzi w stanie ustalonym i nieustalonym.

Wsparcie techniczne na całym świecie

Dealerzy Cat dysponują ponad 1800 sklepami zlokalizowanymi w 200 krajach, oferują szeroką gamę usług realizowanych przed oraz po sprzedaży i zapewniają dostępność 98% części w ciągu 24 godzin w ramach indywidualnych kontraktów serwisowych (CSA).

Panele sterowania EMCP

Sterownik EMCP oferuje niezawodność i trwałość, do jakich przez lata firma Caterpillar przyzwyczaiła swoich klientów. EMCP 4 to skalowalna platforma sterująca. Zapewnia niezawodne działanie zespołu prądotwórczego, przekazując wyczerpujące informacje o wytwarzanej mocy i działaniu silnika. Systemy EMCP 4 można dodatkowo personalizować do specyficznych potrzeb przez odpowiednie programowanie i dodawanie modułów rozszerzających.

Generatory

Podczas projektowania i testowania generatorów używanych w zespołach Cat duży nacisk położono na dobrą współpracę z silnikami Cat. Generatory są wyposażone w wytrzymałą izolację klasy H i zapewniają najlepsze w branży parametry rozruchu silnika. Generatory z uzwojeniem nieuporządkowanym zapewniają dobre działanie w większości zastosowań, a wersje z uzwojeniem z ukształtowanych zezwojów są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach mechanicznych i elektrycznych.

Układ chłodzenia

Układ chłodzenia został zaprojektowany do pracy w standardowej temperaturze otoczenia do 50°C (122°F), dostępne są również opcjonalne chłodnice przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia. Podczas projektowania i testowania montowanego fabrycznie układu chłodzenia bardzo duży nacisk położono na odpowiednie chłodzenie agregatu prądotwórczego. W skład układu wchodzi chłodnica, wentylator, pasy i wszystkie osłony, montowane jako wyposażenie standardowe. Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.

Silniki wysokoprężne Cat

Czterosuwowe silniki wysokoprężne Cat charakteryzują się niezmiennie wysoką wydajnością, bardzo niskim zużyciem paliwa i czasami reakcji impulsowej określonymi lub lepszymi od określonych w normie ISO 8528-5. Konstrukcja silników umożliwia ich użycie do wielu zastosowań oraz optymalizację w celu zapewnienia jak najmniejszego zużycia paliwa, obniżenia emisji szkodliwych substancji oraz utworzenia konfiguracji zgodnych z wymogami agencji Environmental Protection Agency (EPA) w USA. Ogromną zaletą tych silników jest niezawodna, mocna i trwała konstrukcja, sprawdzona w rzeczywistych warunkach pracy, tysiącach zastosowań na całym świecie, od awaryjnego trybu czuwania do elektrowni pracujących w trybie ciągłym.

3516B w wielu wersjach Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza: pojedynczy wkład typu kasetowego

Panele sterowania
  • EMCP 4.2B
  • Wyłącznik awaryjny
  • Zasilanie 24 V DC
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Alarm tekstowy / opisy zdarzeń
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • W skład zespołów agregatów prądotwórczych wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar. Regulator IVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, wykrywanie napięcia w 3 fazach, tryby kVAR/PF, tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej, max/min obwodu wzbudzającego. Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Elementy sterujące: regulacja prędkości – sterowanie Auto / start / stop – regulator czasowy procesu schładzania silnika – rozrusznik silnika – potwierdzenie alarmu – lampka kontrolna – funkcja histogramu ładunku – funkcje PLC – dostosowywane ekrany – pomiar wartości skutecznej RMS prądu zmiennego od 0, 3-fazowy, dokładność +/-2%
  • Wskaźnik cyfrowy: obr./min – napięcie DC – godziny pracy - ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar) – ciśnienie cieczy chłodzącej – V (L-L i L-N), częstotliwość (Hz) – A (na fazę i średnia) – współczynnik mocy (na fazę i średni) – kW (na fazę, średni i procentowy) – kVA (na fazę, średni i procentowy) – kVAr (na fazę, średni i procentowy) – kW-h (całkowity) – kVAr-h (całkowity)
  • Ostrzeżenie/wyłączanie ze wspólnymi wskaźnikami LED: – niskie ciśnienie oleju – wysoka temperatura cieczy chłodzącej – nadmierna prędkość – wyłącznik awaryjny – niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu) – niska temperatura cieczy chłodzącej – niski poziom cieczy chłodzącej –
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe: kolejność faz generatora – zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59) – zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u) – moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV) – moc bierna (kVAr) (32RV) – przetężenie (50/51)
  • Komunikacja: magistrala CAN klienta (Modbus RTU) – magistrala CAN modułu akcesoriów – magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego – CAT Connect – 3 wejścia analogowe – 6 programowalnych przez klienta wejść cyfrowych
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji: 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (formularz A) – 1 programowalne wyjście przekaźnikowe (formularz C) – 1 programowalne wyjście cyfrowe

Układ chłodzenia
  • Dostarczono certyfikowaną normę PGS
  • ATAAC – Pakiet z zainstalowanymi chłodnicami 3516E

Układ wydechowy
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wylot(-y) z kołnierzami

Układ paliwowy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Ogólnego
  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Dostęp od prawej strony
  • Koło zamachowe z obudową – SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Generator i osprzęt
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • 6 przewodów
  • Niskie napięcie: uzwojenie z drutu okrągłego – wzbudzenie wewnętrzne – czujniki temperatury uzwojenia – izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C (tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C) – złącza szyny zbiorczej, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze – rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Średnie napięcie: cewka bezkorpusowa – magnes trwały – czujniki temperatury uzwojenia – izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C ( tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C) – złącza do szyny zbiorczej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu – rozkład otworów zgodnym z normą NEMA
  • Wysokie napięcie: cewka bezkorpusowa – magnes trwały – czujniki temperatury uzwojenia – antykondensacyjne grzałki uzwojenia – izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C (tryb podstawowy 105C/tryb rezerwowy 130C)

Układ sterowania
  • ADEM A3

Literatura
  • Polski

Układ smarowania
  • Olej smarny
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Zintegrowana chłodnica oleju smarowego
  • Filtr oleju, wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Przewody otworu spustowego oleju z zaworem
  • Usuwanie spalin

Mocowania
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Gumowe podkładki antywibracyjne (dołączone osobno)

Układ rozruchowy
  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Alternator ładowania 45 A
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Odłącznik akumulatorów

3516B w wielu wersjach Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza
  • Filtr z pojedynczym elementem
  • Dwuelementowy układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia
  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia
  • Możliwość zainstalowania promienników
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Cieczy chłodzącej

Układ skrzyni korbowej
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
  • Układ wentylacji

Układ wydechowy
  • Kolanka
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Kołnierze
  • Mocowania elastyczne
  • Adaptery Y
  • Tłumiki
  • Przesunięcie wydechu
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Tier 4
  • Szafa dozująca Tier 4
  • Zestawy MOD do oczyszczania spalin Tier 4
  • Części oczyszczania gazów spalinowych

Układ paliwowy
  • Filtr wstępny paliwa
  • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4) – ręczne lub elektryczne

Ogólnego
  • Emblemat pomocy w USA
  • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)

Generatory i osprzęt
  • Niskie / średnie napięcie: 380, 440, 480, 600 V, 3-fazowe 1800 obr./min. RW, IE, liczba przewodów = 6, podziałka = 0,6667: rama 1600
  • Niskie/średnie napięcie: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3-fazowe 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, podziałka = 0,6667: ramy 1600, 1800
  • Wysokie napięcie: 6300, 6600, 6900 V, 3-fazowe 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, podziałka = 0,6667: ramy 2700, 3000
  • Wysokie napięcie: 12 470, 13 200, 13 800 V, 3-fazowe 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, podziałka = 0,6667: ramy 2700, 3000
  • Niskie / średnie napięcie: 380/400/415 V, 3-fazowe 1500 obr./min. RW, IE, liczba przewodów = 6, podziałka = 0,6667: rama 1600
  • Niskie / średnie napięcie: 380/400/415 V, 3-fazowe 1500 obr./min. RW, PM, liczba przewodów = 6, podziałka = 0,6667: ramy 1600 i 1800
  • Grzałka uzwojenia
  • Konwersja generatora
  • Termostat do grzałki uzwojenia
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT)
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV

Wskaźniki i przyrządy
  • Pirometr i termopary

Układ smarowania
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej
  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy wstępnego smarowania

Mocowania
  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań IBC

Złącza zasilania
  • Przewody masowe pomiędzy generatorem a skrzynką zaciskową
  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Szyna słupka położonego centralnie
  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Złącza zasilania po lewej stronie
  • Tylne złącza zasilania
  • Rama 2700, cztery przewody, cztery zaciski
  • Bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia

Testy/raporty specjalne
  • Certyfikat Canadian Standards Association
  • Certyfikat IBC
  • Certyfikat OSHPD
  • Sprawozdanie z testowania PGS przy współczynniku mocy 1,0
  • Sprawozdanie z testowania PGS przy współczynniku mocy 0,8
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Raport z testu generatora
  • Badanie zużycia paliwa
  • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy
  • Raporty dotyczące analizy drgań skrętnych

Układ rozruchu i ładowania
  • Obracarka silnika
  • Zestaw akumulatorów 24 V – suche
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A
  • Rozruszniki elektryczne
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Osłona rozrusznika
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej
  • Zakres Platinum, Gold i Silver