< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B, wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 1600 do 1750 kVA przy częstotliwości 50 Hz, są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich spełnia wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmuje 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. W zależności od modelu zespoły prądotwórcze z silnikiem 3516B są optymalizowane pod kątem niskiego zużycia paliwa albo niskiego poziomu emisji spalin – w ten sposób pomagamy użytkownikom zasilać obiekty odpowiedzialnie. Zapewnij ciągłe zasilanie za pomocą naszego zintegrowanego systemu sterowania – m.in. systemu UPS, przełącznika ATS i aparatury rozdzielczej Cat® – i obserwuj oraz kontroluj stan swojej floty urządzeń za pośrednictwem jego lokalnych i zdalnych opcji monitorowania. Nasz panel sterowania EMCP 4.2, wyposażony w łatwy w obsłudze interfejs, łączy w sobie wszystkie narzędzia do zarządzania i diagnostyki. Wyposaż swoje agregaty prądotwórcze we wszystkie potrzebne elementy wyposażenia, wykorzystując szeroką gamę akcesoriów i przykręcanego osprzętu do rozbudowy systemu. Znajdź wersję zespołu najlepiej pasującą do określonych warunków otoczenia. Zespoły prądotwórcze z silnikiem 3516B powstały z myślą o umożliwieniu klientom zmierzenia się z wyzwaniami w zakresie zasilania.

Dane techniczne silnika

Jednostki:
Pojemność skokowa (duża pojemność skokowa) 4764.73 cale³ 78.08 l Less
Pojemność skokowa (wersja standardowa) 4210.64 cale³ 69.0 l Less
Skok (duża pojemność skokowa) 8.46 cale 215.0 mm Less
Skok tłoka (wersja standardowa) 7.48 cale 190.0 mm Less
Średnica cylindra 6.69 cale 170.0 mm Less

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespoły agregatów prądotwórczych Cat powstały w oparciu o prototypy poddane uprzednio kompleksowym testom. Dostępne są oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne. Konstrukcja zespołów umożliwia załączanie 100% obciążenia w jednym kroku, spełniają one wymagania normy NFPA 110 dotyczące obciążalności oraz wymagania normy ISO 8528-5 dotyczące odpowiedzi w stanie ustalonym i nieustalonym

Wsparcie techniczne na całym świecie

Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy. Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach. Program Caterpillar S•O•S℠ pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania.

Panel sterowania Cat EMCP

Sterownik EMCP oferuje niezawodność i trwałość, do jakich przez lata firma Caterpillar przyzwyczaiła swoich klientów. EMCP4 to skalowalna platforma sterująca. Zapewnia niezawodne działanie zespołu prądotwórczego, przekazując wyczerpujące informacje o wytwarzanej mocy i działaniu silnika. Systemy EMCP4 można dodatkowo personalizować do specyficznych potrzeb przez odpowiednie programowanie i dodawanie modułów rozszerzających.

Generatory

Podczas projektowania i testowania generatorów używanych w zespołach Cat duży nacisk położono na dobrą współpracę z silnikami Cat. Generatory są wyposażone w wytrzymałą izolację klasy H i zapewniają najlepsze w branży parametry rozruchu silnika. Generatory z uzwojeniem nieuporządkowanym zapewniają dobre działanie w większości zastosowań, a wersje z uzwojeniem z ukształtowanych zezwojów są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach mechanicznych i elektrycznych.

Układ chłodzenia

Układ chłodzenia został zaprojektowany do pracy w standardowej temperaturze otoczenia do 50°C (122°F), dostępne są również opcjonalne chłodnice przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia. Podczas projektowania i testowania montowanego fabrycznie układu chłodzenia bardzo duży nacisk położono na odpowiednie chłodzenie agregatu prądotwórczego. W skład układu wchodzi chłodnica, wentylator, pasy i wszystkie osłony, montowane jako wyposażenie standardowe. Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.

Silnik wysokoprężny Cat

Czterosuwowe silniki wysokoprężne Cat charakteryzują się niezmiennie wysoką wydajnością, bardzo niskim zużyciem paliwa i czasami reakcji impulsowej określonymi lub lepszymi od określonych w normie ISO 8528-5. Te silniki zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o szerokim zakresie zastosowań i mogą być optymalizowane pod kątem niskiego zużycia paliwa lub niskiego poziomu emisji. Ogromną zaletą tych silników jest niezawodna, mocna i trwała konstrukcja, sprawdzona w rzeczywistych warunkach pracy, tysiącach zastosowań na całym świecie, od awaryjnego trybu czuwania do elektrowni pracujących w trybie ciągłym.

3516B (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Dostępne silniki
  • Układ oczyszczania powietrza: [ ] Układy oczyszczania powietrza z pojedynczym elementem [ ] Układy oczyszczania powietrza z podwójnym elementem [ ] Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności
  • Tłumik: [ ] Klasa przemysłowa
  • Akumulatory: [ ] Standard (1400 CCA) [ ] Heavy Duty (2800 CCA)
  • Rozruszniki: [ ] Standardowy [ ] O dużej obciążalności
  • Ładowarka: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Układy wspomagania rozruchu: [ ] Nagrzewnica płaszcza wodnego 220V 50 Hz
  • Izolatory drgań: [ ] Gumowe mocowania zapobiegające wibracjom (efektywność 90%) [ ] Sprężynowe mocowania zapobiegające wibracjom (efektywność 95%)

Układ sterowania
  • Sterownik: [ ] EMCP 4.1 [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Lokalny moduł wskaźnika przyzewowego: [ ] NFPA 110 [ ] Niestandardowy
  • Zdalny moduł wskaźnika przyzewowego: [ ] NFPA 110 [ ] Niestandardowy
  • Dodatkowe opcje: [ ] Moduł rozbudowy we/wy [ ] Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

Alternatory
  • Wzrost temperatury (powyżej temp. otoczenia 40°C): [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C
  • Uzwojenie: [ ] Nieuporządkowane [ ] Ukształtowane
  • Wzbudzenie: [ ] Magnes trwały (Permanent Magnet (PM)) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (Internally Excited (IE))
  • Mocowania alternatora: [ ] Nagrzewnice przeciwkondensacyjne [ ] Monitorowanie temperatury i zabezpieczenie stojana generatora i łożyska

Zakończenie odprowadzenia mocy
  • Zacisk zasilania: [ ] szyna zbiorcza [ ] bezpiecznik automatyczny
  • Wartość znamionowa bezpiecznika automatycznego: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Wyzwalacz bezpiecznika automatycznego: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Działanie bezpiecznika automatycznego: [ ] elektryczne

Program rozszerzonej obsługi serwisowej (ESC)
  • Program rozszerzonej obsługi serwisowej (ESC): [ ] 2 lata [ ] 3 lata [ ] 5 lat