< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych urządzeń zasilających, które wykorzystują paliwo gazowe – od zasilanych gazem ziemnym systemów w elektrociepłowniach i urządzeń zasilania rezerwowego dla zakładów produkcyjnych po odnawialną energię z biogazu używaną do zasilania sieci lokalnych lub produkcję energii elektrycznej z węglowego gazu kopalnianego.

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Jednostki:
Maksymalna moc znamionowa w pracy ciągłej 2000 ekW 2000 ekW Less
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy Less
Maksymalna sprawność elektryczna 43,7% 43,7% Less
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 2000 2000 Less
Częstotliwość 50 lub 60 Hz 50 lub 60 Hz Less
obr./min 1500 1500 Less

Dane techniczne silnika

Model silnika CG170-20 CG170-20 Less
Pojemność skokowa 3240.0 cale³ 53.1 l Less
Układ dolotowy LE LE Less
Średnica cylindra 6.7 cale 170.0 mm Less
Skok tłoka 7.7 cale 195.0 mm Less

Wymiary zespołów prądotwórczych

Długość 294.0 cale 7467.6 mm Less
Szerokość 67.0 cale 1710.0 mm Less
Wysokość 86.0 cale 2190.0 mm Less

Wymiary zespołu prądotwórczego

Masa netto zespołu prądotwórczego 43651.08 funty 19800.0 kg Less