< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Generator

Jednostki:
Dane znamionowe Zasilanie rezerwowe 2000 ekW (2500 kVA) Zasilanie rezerwowe 2000 ekW (2500 kVA) Less
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Czas pracy z mocą znamionową w trybie gotowości (pełne obciążenie) 230–480 V 230–480 V Less
Podstawowa moc znamionowa 1825 ekW (2281 kVA) 1825 ekW (2281 kVA) Less

Silnik

Silnik 3516 Tier II ATAAC 3516 Tier II ATAAC Less
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy Less

Wymiary

Szerokość 96.0 cale 2438.0 mm Less
Wysokość 114.0 cale 2896.0 mm Less
Długość 480.0 cale 12192.0 mm Less
Masa 93000.0 funty 42184.0 kg Less

XQ2000 - Diesel Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny 3516 Tier II ATAAC
  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy trwałość z minimalną masą, a przy tym jest niezawodny i ekonomiczny

Generator SR4B
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych
  • Różne napięcia, dwie częstotliwości, bezszczotkowy, trójfazowy, 12-przewodowy
  • Wzbudzany magnesem trwałym (Permanent Magnet Excited, PMG)
  • Cyfrowy regulator napięcia
  • Nagrzewnica
  • Izolacja klasy H działająca przy temperaturze klasy F w celu zwiększenia żywotności
  • Czujniki temperatury uzwojenia

Obudowa sześcienna o wysokości zgodnej z normą ISO, 40 stóp
  • 3-osiowe podwozie pod obudowę ISO, 40 stóp
  • Wyciszone żaluzje wlotowe powietrza
  • Przyłącze lądowe za pośrednictwem bloku rozdzielczego
  • Dostęp od zewnątrz do spustu standardowych płynów (cieczy chłodzącej i oleju)
  • Certyfikat CSC

Ograniczony niekorzystny wpływ na środowisko
  • Obudowa wyciszająca, która zapewnia cichszą pracę
  • Pojemnik na wycieki cieczy chłodzącej i oleju o pojemności 110%

Zespół Link Board
  • Płyta regulacyjna napięcia zamontowana na zespole prądotwórczym
  • Węzły napięcia 208 V, 240 V, 400 V i 480 V połączone w gwiazdę

Aparatura rozdzielcza firmy Caterpillar
  • Do pojedynczych modułów i/lub uniwersalnych podzespołów do pracy równoległej. Tryb gotowości, wykrywania obciążenia/zmian obciążenia, importu, eksportu i podstawowego źródła zasilania.