< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Seria agregatów prądotwórczych Olympian™ zapewnia niezawodne zasilanie we wszelkich zastosowaniach i każdej działalności. Agregaty prądotwórcze Olympian można zainstalować jako główne lub rezerwowe źródło zasilania. Zapewniają one niezawodne, czyste i ekonomiczne zasilanie nawet w najtrudniejszych warunkach oraz są dostępne w różnych konfiguracjach z wyposażeniem dodatkowym.

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Jednostki:
Tryb gotowości 250 kW (313 kVA) 60 Hz 250 kW (313 kVA) 60 Hz Less
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny Less
obr./min 1800 obr./min 1800 obr./min Less
Podstawowa 225 kW (281 kVA) 60 Hz 225 kW (281 kVA) 60 Hz Less
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz Less

Specyfikacje silnika

Pojemność skokowa 864.71 cale³ 14.17 B Less
Ssanie TA TA Less
Model silnika G250LG6 G250LG6 Less
Skok tłoka 6.5 cale 165.0 mm Less
Średnica cylindra 5.31 cale 135.0 mm Less

Wymiary zespołu prądotwórczego

Masa netto zespołu prądotwórczego 6364.0 funty 2887.0 kg Less

Wymiary zespołów prądotwórczych

Długość 138.74 cale 3524.1 mm Less
Szerokość 57.6 cale 1463.1 mm Less
Wysokość 68.04 cale 1728.3 mm Less