< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Seria agregatów prądotwórczych Olympian™ zapewnia niezawodne zasilanie we wszelkich zastosowaniach i każdej działalności. Agregaty prądotwórcze Olympian można zainstalować jako główne lub rezerwowe źródło zasilania. Zapewniają one niezawodne, czyste i ekonomiczne zasilanie nawet w najtrudniejszych warunkach oraz są dostępne w różnych konfiguracjach z wyposażeniem dodatkowym.

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Jednostki:
Podstawowa 158 kW (197 kVA) 60 Hz 158 kW (197 kVA) 60 Hz Less
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny Less
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz Less
obr./min 1800 obr./min 1800 obr./min Less
Tryb gotowości 175 kW (219 kVA) 60 Hz 175 kW (219 kVA) 60 Hz Less

Dane techniczne silnika

Model silnika G175LG6 G175LG6 Less
Układ dolotowy TA TA Less
Pojemność skokowa 864.71 cale³ 14.17 B Less
Średnica cylindra 5.31 cale 135.0 mm Less
Skok tłoka 6.5 cale 165.0 mm Less

Wymiary zespołów prądotwórczych

Szerokość 52.93 cale 1344.5 mm Less
Wysokość 67.37 cale 1711.2 mm Less
Długość 127.95 cale 3250.0 mm Less

Wymiary zespołu prądotwórczego

Masa netto zespołu prądotwórczego 5756.0 funty 2610.9 kg Less