< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Seria agregatów prądotwórczych Olympian™ zapewnia niezawodne zasilanie we wszelkich zastosowaniach i każdej działalności. Agregaty prądotwórcze Olympian można zainstalować jako główne lub rezerwowe źródło zasilania. Zapewniają one niezawodne, czyste i ekonomiczne zasilanie nawet w najtrudniejszych warunkach oraz są dostępne w różnych konfiguracjach z wyposażeniem dodatkowym.

Dane techniczne zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi

Jednostki:
obr./min 1800 obr./min 1800 obr./min Less
Podstawowa 270 kW (338 kVA) 60 Hz 270 kW (338 kVA) 60 Hz Less
Tryb gotowości 300 kW (375 kVA) 60 Hz 300 kW (375 kVA) 60 Hz Less
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny Less
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz Less

Dane techniczne silnika

Średnica cylindra 5.31 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 864.71 cale³ 14.17 B Less
Model silnika G300LG6 G300LG6 Less
Układ dolotowy TA TA Less
Skok tłoka 6.5 cale 165.0 mm Less

Wymiary zespołów prądotwórczych

Wysokość 66.1 cale 1678.0 mm Less
Długość 136.0 cale 3455.0 mm Less
Szerokość 57.6 cale 1463.0 mm Less

Wymiary zespołu prądotwórczego

Masa netto zespołu prądotwórczego 6274.0 funty 2852.0 kg Less