Sterownik mikroprocesorowy MX250

Sterownik mikroprocesorowy MX250

Sterownik mikroprocesorowy MX250

Najważniejsze cechy w skrócie

Charakterystyka i zalety

Dane techniczne produktu Sterownik mikroprocesorowy MX250

Podsumowanie techniczne

Dane techniczne sterownika

Sterownik mikroprocesorowy MX250 Wyposażenie standardowe

Wydajność

  • Próba odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) zgodnie z normą EN61000-4-2, klasa B (poziom 4)
  • Próba odporności na elektryczne szybkie stany nieustalone/impulsy napięcia zgodnie z normą EN61000-4-4
  • Emisje przewodzone i wypromieniowywane zgodnie z normą EN55022, klasa B (CISPR11) (spełnia z nawiązką wymagania norm EN55011 i MILSTD461, klasa 3)
  • Odporność na przysiady napięcia i przerwy w zasilaniu zgodnie z normą EN61000-4-11
  • Próba odporności na zakłócenia przewodzone zgodnie z normą EN61000-4-6 (ENV50141)
  • Odporność na falę zewową zgodnie z normą IEEE 472 (ANSIC37.90A)
  • Próba odporności na udar zgodnie z normą EN61000-4-5 IEEE C62.41
  • Certyfikaty UL, CSA i IEC
  • Próba odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej zgodnie z normą EN61000-4-3 (ENV50140) 10 V/m

Łatwość obsługi

  • Tabliczka dotykowa odporna na wpływy atmosferyczne i manipulacje przez osoby niepowołane
  • Programowanie i wyświetlanie przez drzwi
  • Wyświetlacz wielofunkcyjny: diody LED do ciągłego monitorowania pozycji przełącznika i dostępności źródła, wyświetlacz LCD o czterech wierszach po dwadzieścia znaków do prezentowania ustawień, funkcji, programowania i wyświetlania powiadomień
  • Uproszczone wprowadzanie danych za pomocą klawiatury – system sterowania za pośrednictwem menu ułatwiający obsługę
  • Wewnętrzna diagnostyka z wyświetlaniem informacji w celu ułatwienia usuwania usterek

Cechy dodatkowe

  • Awaria zasilania nie wpływa na ustawienia użytkownika
  • Wbudowany programowalny układ uruchomieniowy korzysta z oddzielnego mikrosterownika z niezależnym, bateryjnym zasilaniem rezerwowym zegara/kalendarza – rozładowanie akumulatora nie wpływa na działanie przełącznika
  • Wbudowane zabezpieczenie zdalnego sterowania za pośrednictwem układu elektrycznego
  • Wejścia izolowane optycznie zapewniające wysoką odporność elektryczną na stany nieustalone i zakłócenia
  • Rejestracja danych dotyczących połączenia ze źródłem i przełączania
  • Oddzielne elementy zasilania sieciowego w celu odizolowania sterownika
  • Obwód alarmowy do obsługi mikroprocesora

Zobacz, jak Sterownik mikroprocesorowy MX250 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Sterownik mikroprocesorowy MX250

Zobacz więcej ofert