Sterownik MX350

Sterownik MX350

Sterownik MX350

Najważniejsze cechy w skrócie

Charakterystyka i zalety

Dane techniczne produktu Sterownik MX350

Dane techniczne sterownika

Podsumowanie techniczne

Sterownik MX350 Wyposażenie standardowe

Wskaźniki LED sygnalizujące następujące stany:

  • Blokada przełączenia
  • Aktywne alarmy
  • Dostępność źródła 1 i 2
  • Podłączenie źródła 1 i 2
  • Aktywne opóźnienie czasowe

Wyświetlacz graficzny:

  • Kolorowy wyświetlacz graficzny z gniazdem USB służącym do kalibracji/programowania i wbudowanym systemem pomocy
  • Wyświetlanie 256 zdarzeń z sygnaturą czasową z rozdzielczością 1 ms
  • Monitorowanie wzrostu/spadku częstotliwości, stanu napięcia, niestabilności częstotliwości i zmiany fazy
  • Wyświetlanie szczegółowych raportów dotyczących przerw w zasilaniu, testów i diagnostyki

Zakresy sterowania/pomiaru:

  • Programowalny układ uruchamiania generatora
  • Synchroskop
  • Styki do sygnalizacji pozycji źródła 1 i 2 oraz sygnały zdalnego testowania obciążenia i opóźnienia uruchomienia silnika
  • Monitor synfazowości źródła 1 i źródła 2
  • Neutralny, regulatory czasowe opóźnienia uruchomienia i zatrzymania silnika

Testy i certyfikaty

  • Zgodność z normami EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502/CISPR22/EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
  • Produkt przetestowano zgodnie z następującymi normami:
    IEC 60068-2-30
    IEC 60068-2-1
    IEC 60068-2-2
    IEC 60255-22-1
    IEC 60255-22-2
    IEC 60255-22-3
    IEC 60255-22-4
    IEC 60255-22-5
    IEC 60255-22-6
    IEC 60255-25
    IEC 60529; IP54 (przód), IP20 (tył)
    IEC 61000-4-11
  • System zapewnienia jakości:
    Produkcja zgodna z normą ISO 9001

Sterownik MX350 Wyposażenie dodatkowe

Pakiet opcji A:

  • Cztery (4) programowalne wejścia i cztery (4) wyjścia, którym można przypisać dodatkowe funkcje przełącznika ATS
  • Rozszerzona diagnostyka, szybkie przechwytywanie 256 zdarzeń, obsługa 365 dni w roku
  • Oprogramowanie monitorujące (lokalnie lub zdalnie), interfejs USB do przesyłania i pobierania parametrów konfiguracyjnych
  • W pełni funkcjonalny kontroler ATS z pełnymi możliwościami wykrywania i sterowania
  • Pełna gama programowalnych przełączników sterujących ATS AUTO / MAN, wybór preferowanego źródła, przełączanie z przypisaniem/bez przypisania, wybór trybu przełączania w modelach przełączników zamkniętych)

Pakiet opcji B:

  • Przechwytywanie krzywych przebiegu, dziesięć (10) kanałów, do 256 cykli po szesnaście (16) próbek na sekundę.
  • Dziesięć (10) programowalnych przez klienta alarmów cyfrowych i dziesięć (10) alarmów analogowych.
  • Obejmuje elementy pakietu opcji A oraz następujące funkcje:
  • Automatyczne odłączanie obciążenia, wyzwalane napięciem, częstotliwością i mocą.
  • Dwudziestokanałowy rejestrator danych, konfigurowany przez klienta okres próbkowania w zakresie od jednego (1) cyklu do sześćdziesięciu (60) minut.

Pakiet opcji C:

  • Obejmuje elementy pakietu opcji B oraz następujące funkcje:
  • Cztery (4) dodatkowe wejścia i wyjścia (łącznie osiem (8) wejść i osiem (8) wyjść)

Pakiet opcji D:

  • Dostosowywana logika sterowania przez użytkownika
  • Obejmuje elementy pakietu opcji C oraz następujące funkcje:
  • Cztery (4) dodatkowe wejścia i wyjścia (łącznie dwanaście (12) wejść i dwanaście (12) wyjść)

Pakiet opcji M:

  • Konfiguracja wyłącznie do obsługi ręcznej (nieautomatycznej)

Zobacz, jak Sterownik MX350 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Sterownik MX350

Zobacz więcej ofert