Systemy / Systemy zasilania / Wytwarzanie energii elektrycznej / Stycznik przełącznika ATS MX Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTS

Automatyczne przełączniki źródła zasilania CTS (50 lub 60 Hz)

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTS

Najważniejsze cechy w skrócie

Rozwiązania zwiększające wydajność
Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne produktu Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTS

Podsumowanie techniczne

Wartości znamionowe parametrów elektrycznych

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTS Wyposażenie standardowe

Seria CTS automatycznych przełączników źródeł prądu marki Cat

  • W serii CTS automatycznych przełączników źródeł prądu typu stycznikowego sygnowanych marką Cat zastosowano w pełni programowalny/konfigurowalny sterownik mikroprocesorowy, który zapewnia maksymalną elastyczność zastosowań. Ponadto seria CTS jest oferowana w szerokiej gamie konfiguracji, dzięki czemu spełnia potrzeby nawet najbardziej krytycznych obciążeń.Dostępne są między innymi następujące konfiguracje:

40–4000 A:

  • Przełączniki źródeł prądu z opóźnionym przełączaniem CTSD
  • Ręczne przełączniki źródeł prądu CTSM
  • Automatyczne przełączniki źródeł prądu CTS

100–4000 A:

  • Przełączniki źródeł prądu w układzie zamkniętym (CTSCT)
  • Przełączniki obejściowe źródeł prądu z opóźnionym przełączaniem CBTSD
  • Przełączniki obejściowe źródeł prądu w układzie zamkniętym (CBTSCT)
  • Automatyczne/obejściowe przełączniki źródeł prądu CBTS

Wszystkie produkty z serii CTS spełniają – często z nawiązką – wymogi branżowe, co ułatwia dobór właściwych urządzeń i ich instalację.

  • Kodeksy i normy: NFPA 0, 99, 101, 110, NEC 517, 700, 701, 702, IEEE 446, 241, NEMA ICS2-447
  • Certyfikat CSA C22.2 nr 178 do 600 V AC
  • System zapewnienia jakości:
    ISO 9001
  • Certyfikat UL 1008 do 480 V AC
  • Elementy obsługowe testowane zgodnie z następującymi normami:
  • Próba sejsmiczna sprzętu (elementów sterujących i zasilania) zakończona wynikiem pomyślnym zgodnie z normami:
    IBC-2003
    IEEE-693-2005
  • Obudowy spełniają wymagania następujących norm:
    UL 508, UL 50, ICS 6, ANSI C33.76 i NEMA 250
  • Certyfikat IEC 947-6-1 do 480 V AC
  • Ta solidna rodzina stycznikowych przełączników źródła prądu została zaprojektowana specjalnie z myślą o wysokiej niezawodności, wszechstronności i łatwości obsługi.
    Elementy panelu zasilania przełączników CTS, obejmujące styki do przełączania zasilania, mechanizm napędowy i chorągiewki końcówkowe, są zamontowane na specjalnie uformowanej płycie montażowej. Urządzenia logiczne, w tym dodatkowe mikroprocesory sterujące opóźnieniem czasowym i specjalne akcesoria, są zamontowane na drzwiach, co ułatwia konserwację i zapewnia izolację od sekcji zasilania. Są podłączone za pomocą ponumerowanej wiązki przewodów elektrycznych z wtyczką służącą do odłączania panelu sterowania przy konserwacji.

Zasada działania przełączników serii CTS

  • Gdy podstawowe źródło zasilania zawiedzie lub gdy napięcie spadnie do wstępnie określonego poziomu (typowo 80% napięcia znamionowego), w razie potrzeby obwód zostaje zamknięty w celu uruchomienia silnikowego zespołu prądotwórczego. Gdy źródło rezerwowe osiągnie 90% napięcia znamionowego i 95% częstotliwości znamionowej, zawór elektromagnetyczny napędu zostaje wzbudzony przez przekaźnik sterujący uzwojeniem rezerwowym, w wyniku czego styki główne odłączają obciążenie od źródła podstawowego i podłączają je do źródła rezerwowego. Gdy zawór elektromagnetyczny napędu wykona przełączenie i znajdzie się w pozycji spoczynkowej, przekaźnik sterujący uzwojeniem rezerwowym otwiera się w celu jego odłączenia. Przełącznik zostaje zablokowany w pozycji zasilania rezerwowego. Gdy napięcie źródła podstawowego osiągnie wartość prawidłową, następuje przełączenie na nie. Gdy zawór elektromagnetyczny napędu wykona przełączenie i znajdzie się w pozycji spoczynkowej, przekaźnik sterujący uzwojeniem rezerwowym otwiera się w celu jego odłączenia. Przełącznik zostaje zablokowany w pozycji zasilania rezerwowego. Po osiągnięciu prawidłowego napięcia i pozycji spoczynkowej przekaźnik sterujący uzwojeniem otwiera się w celu odłączenia. Przełącznik zostaje zablokowany w pozycji zasilania podstawowego.

Mechanizm napędowy

  • Wszystkie układy z serii CTS wykorzystują prostą technologię zaciskową („over-center”), która pozwala uzyskać położenie blokady mechanicznej w warunkach zasilania podstawowego lub rezerwowego oraz napęd o wysokiej prędkości zapewniający czas zwłoki rzędu maksymalnie 100 ms. Wysoka siła zacisku styków i wytrzymała blokada mechaniczna pozwalają uzyskać wysoką wartość wytrzymywanego napięcia i maksymalnego prądu zamknięcia, znacznie przekraczające wymogi normy UL.

Zobacz, jak Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTS wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTS

Zobacz więcej ofert