Stycznik ATS MX

Automatyczne przełączniki źródła zasilania CTG | 40–3000 A

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG

Najważniejsze cechy w skrócie

Charakterystyka
Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne produktu Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG

Podsumowanie techniczne

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG Wyposażenie standardowe

Funkcje standardowe

  • Zestyki pomocnicze:
    zwarte, gdy przełącznik znajduje się w pozycji zasilania podstawowego
    (Opcjonalnie dostępne są dodatkowe styki)
  • Opóźnienie czasowe uruchomienia silnika: ustawienie standardowe 3 sekundy, możliwość regulacji w zakresie 0–10 sekund
  • Test obciążenia szczytowego/zdalnego: wejście testu obciążenia szczytowego lub zdalnego; obejmuje automatyczny powrót do źródła standardowego, o ile jest dostępne, w razie awarii źródła rezerwowego; 120 V AC
  • Wskaźniki LED:
    - Przełącznik w pozycji zasilania rezerwowego
    - Przełącznik w pozycji zasilania standardowego
    - Dostępność standardowego źródła
    - Dostępność rezerwowego źródła
  • Panel sterowania przeznaczony do użytku z przełącznikami zwłocznymi serii CTG obejmuje także następujące funkcje:
  • Dziennik zdarzeń OD – 16 zdarzeń z zapisem daty, godziny, przyczyny i podjętego działania
  • Opóźnienie czasowe ponownego przełączenia na źródło standardowe: opóźnienie czasowe ponownego przełączenia na źródło standardowe (w razie awarii agregatu prądotwórczego przełączenie natychmiastowe), ustawienie standardowe 30 minut, możliwość regulacji w zakresie 0–60 minut
  • Układ uruchamiania co 7, 14, 28 dni z obsługą za pomocą przycisku/regulatora czasowego
  • Przełącznik kontroli – bezzwłoczny
  • Monitor synfazowy, samonastawny (niedostępny w modelach CTGD)
  • Zestyk pomocniczy:
    zwarty, gdy przełącznik znajduje się w pozycji zasilania awaryjnego
    (Opcjonalnie dostępne są dodatkowe styki)
  • Przycisk obejścia opóźnienia czasowego przełączania
  • Wskazywanie napięcia i częstotliwości dla źródeł S1 i S2
  • Styk uruchamiania silnika

Panel sterowania MX150

  • Trwałe wskaźniki LED/LCD zapewniające dobrą widoczność
  • Opóźnienie czasowe umożliwiające ostygnięcie silnika: umożliwia pracę silnika bez obciążenia po przełączeniu na źródło standardowe; ustawienie standardowe to 5 minut, z możliwością regulacji w zakresie 0–60 minut
  • Wejścia izolowane optycznie zapewniające wysoką odporność elektryczną na stany nieustalone i zakłócenia
  • Wewnętrzna diagnostyka z wyświetlaczem LCD na potrzeby błyskawicznego usuwania usterek
  • Pamięć nieulotna (bateria podtrzymania pamięci układu uruchomieniowego nie jest wymagana do standardowego działania)
  • Procesor i obwody cyfrowe odizolowane od napięcia sieciowego
  • Złącze komunikacji do obsługi interfejsu sieciowego
  • Opóźnienie czasowe przełączenia na zasilanie rezerwowe: umożliwia opóźnienie przełączenia na zasilanie rezerwowe po sprawdzeniu jego dostępności; ustawienie standardowe to 1 sekunda, z możliwością regulacji w zakresie 0–5 minut
  • Możliwość zmiany ustawień regulatora czasowego oraz napięcia/częstotliwości bez odłączania od źródeł zasilania

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG Wyposażenie dodatkowe

Opcje

  • Konfiguracja dostępu serwisowego
  • Zestyki pomocnicze: zwarte, gdy przełącznik jest w pozycji źródła 2
  • Styki pomocnicze sygnału wstępnego przenośnika: styk pomocniczy rozwiera się na 0–60 sekund przed przełączeniem w dowolnym kierunku, zwiera się po przełączeniu.
  • Grzałka uzwojenia z termostatem
  • Styk pomocniczy, działający w przypadku awarii linii źródła 1
  • Uwaga: w przypadku zastosowań wymagających wyposażenia dodatkowego lub innych konfiguracji należy skorzystać z przełącznika serii CTS z pełnymi możliwościami konfiguracji.
  • Styk pomocniczy, działający w przypadku dostępności źródła 2
  • Zakładowy układ uruchomieniowy typu zegarowego (z obciążeniem / bez obciążenia): pozwala uruchomić generator bez obciążenia lub zasymulować awarię zasilania oraz uruchomić generator z obciążeniem (7/14/28/365 dni, z możliwością wyboru przez użytkownika)
  • Karta interfejsu komunikacji sieciowej (LonWorks / ModBus)
  • Uniwersalny obwód odłączania obciążenia silnika: styk pomocniczy rozwiera się na 0–60 sekund przed przełączeniem w dowolnym kierunku, zwiera się po przełączeniu. Użytkownik może go skonfigurować na rozwarcie przed przełączeniem, rozwarcie po przełączeniu lub rozwarcie przed i po przełączeniu.
  • Zestyki pomocnicze: zwarte, gdy przełącznik jest w pozycji źródła 2
  • Mierniki zasilania
  • Podlegający konserwacji przełącznik testowy
  • Odłącznik: pozwala na przełączenie w pozycji „AUTO” i blokuje przełączenie w pozycji „INHIBIT” (standardowo 800 A i powyżej).
  • Możliwość blokowania, przezroczysta pokrywa kontrolera ATS
  • Monitor asymetrii napięcia (trójfazowy)
  • Podlegający konserwacji przełącznik testowy z klawiaturą

Zobacz, jak Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG

Zobacz więcej ofert