Układ załączania rezerwy z serii CTE

Układy samoczynnego załączania rezerwy CTE (50 lub 60 Hz)

Układ samoczynnego załączania rezerwy z serii CTE

Najważniejsze cechy w skrócie

Cechy konstrukcyjne
Rozwiązania zwiększające wydajność

Dane techniczne produktu Układ samoczynnego załączania rezerwy z serii CTE

Podsumowanie techniczne

Wartości znamionowe parametrów elektrycznych

Układ samoczynnego załączania rezerwy z serii CTE Wyposażenie standardowe

Seria CTE układów samoczynnego załączania rezerwy

  • Mechanizm napędowy
  • Układy załączania obejścia CBTED i CBTECT
  • Seria CTE stycznikowego układu SZR marki Cat wykorzystuje w pełni programowalny/podlegający konfiguracji sterownik mikroprocesorowy zapewniający ogromną elastyczność zastosowań. Ponadto seria CTE jest oferowana w szerokiej gamie konfiguracji, dzięki czemu spełnia potrzeby nawet najbardziej krytycznych obciążeń.
    Dostępne są między innymi następujące konfiguracje:
    • Mikrosterownik MX350 to modułowy układ sterowania i monitorowania stworzony specjalnie do niskonapięciowych przełączników źródła prądu.
      Mikrosterownik MX350 zapewnia następujące korzyści:
      Elastyczne opcje sterowania i komunikacji odpowiednie do niskonapięciowych przełączników źródła prądu
      Niewielkie rozmiary
      Modułowa konstrukcja pozwalająca zmniejszyć liczbę zapasowych podzespołów do konserwacji i testów
    • 40–4000 A:
    • Automatyczne przełączniki źródła prądu CTE
    • Przełączniki źródeł prądu z opóźnionym przełączaniem CTED
    • Ręczne przełączniki źródeł prądu CTEM

    • 100–4000 A:
    • Przełączniki źródeł prądu w układzie zamkniętym CTECT
    • Przełączniki obejściowe z zestykiem przerwowym CBTE
    • Przełączniki obejściowe źródeł prądu z opóźnionym przełączaniem CBTED
    • Przełączniki obejściowe źródeł prądu w układzie zamkniętym CBTECT
  • Modele CTECT:
  • Załączanie przewodu neutralnego
  • Moc znamionowa CTE
  • Bezpieczne załączanie ręczne
  • Modele CTED:

Zobacz, jak Układ samoczynnego załączania rezerwy z serii CTE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Układ samoczynnego załączania rezerwy z serii CTE

Zobacz więcej ofert