Stycznik ATS MX

Przełączniki ATS serii CTGSE i CTGDSE | 40–3000 A

Przełączniki ATS serii CTGSE i CTGDSE z dostępem serwisowym

Najważniejsze cechy w skrócie

Rozwiązania zwiększające wydajność

Dane techniczne produktu Przełączniki ATS serii CTGSE i CTGDSE z dostępem serwisowym

Podsumowanie techniczne

Przełączniki ATS serii CTGSE i CTGDSE z dostępem serwisowym Wyposażenie standardowe

Wartości znamionowe parametrów elektrycznych

  • UL 891, UL 1008, SA 22.2, IEC 947-6-1
  • Próba odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) zgodnie z normą EN61000-4-2 (poziom 4)
  • Próba odporności na elektryczne szybkie stany nieustalone/impulsy napięcia zgodnie z normą EN61000-4-4
  • Norma Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej NFPA 70, 99, 101 i 110
  • Odporność na falę zewową zgodnie z normą Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE 472 (ANSI C37.90A)
  • Parametry znamionowe: od 40 do 3000 A
  • Odporność na przysiady napięcia i przerwy w zasilaniu zgodnie z normą EN61000-4-11

Przełączniki ATS serii CTGSE i CTGDSE z dostępem serwisowym Wyposażenie dodatkowe

Osprzęt opcjonalny

  • Wyposażenie dodatkowe obejmuje zintegrowaną ładowarkę akumulatora, selektor wyzwalacza wzrostowego, monitor zasilania oraz zintegrowany ochronnik przeciwprzepięciowy (TVSS)
  • Opcjonalna, zintegrowana centralka do obsługi obciążeń udostępniająca szereg połączeń po stronie obciążenia do 240 V

Zobacz, jak Przełączniki ATS serii CTGSE i CTGDSE z dostępem serwisowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Przełączniki ATS serii CTGSE i CTGDSE z dostępem serwisowym

Zobacz więcej ofert