Wytwarzanie energii elektrycznej C32B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 910–1500 kVA

Dane techniczne produktu C32B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatów prądotwórczych

C32B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • EMCP 4.2
  • Wyłączenia ostrzegawcze
  • Wskaźniki cyfrowe
  • Funkcje sterowania
  • Komunikacja
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe

Układ chłodzenia

  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Czujnik niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • ATAAC
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości

Układ wydechowy

  • Suchy kolektor wylotowy
  • Okrągły wylot z kołnierzem, średnica wewnętrzna 203 mm (8 cali)

Układ paliwowy

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr paliwa z separatorem wody
  • Chłodnica oleju
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Ogólne

  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Koło zamachowe z obudową – SAE
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Generatory i osprzęt

  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wzrost temperatury klasy H przy temperaturze otoczenia 40C
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Magnes trwały
  • Izolacja NEMA klasy H
  • Biegun wydatny
  • Rozkład otworów zgodny z normą IEC
  • 6 przewodów
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • 3-fazowe, bezszczotkowe
  • Wzbudzenie wewnętrzne

Układ sterowania

  • ADEM(tm) A4

Układ smarowania

  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Olej smarny
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Usuwanie spalin

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Układ rozruchu i ładowania

  • Alternator ładowania 45 A
  • Akumulator, szafa i kable
  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Odłącznik akumulatorów

C32B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • Moduł rozszerzenia we/wy
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
  • Lokalny wskaźnik przyzwowy
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Lokalny wskaźnik przyzewowy

Dostępne silniki

  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Osłony wydechu
  • Rozruszniki elektryczne o dużej wytrzymałości
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności
  • Tłumik (klasa przemysłowa)

Układ silnika

  • Rozruszniki elektryczne o dużej wytrzymałości
  • Ładowarka akumulatorów (10 A)
  • Sprężynowe mocowania zapobiegające wibracjom (efektywność 95%)
  • Wysokowydajne akumulatory
  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Osłony wydechu
  • Tłumik (klasa przemysłowa)
  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Gumowe mocowania zapobiegające wibracjom (efektywność 90%)

Wydłużony kontrakt serwisowy

  • 2-letni wydłużony kontrakt serwisowy
  • 3-letni wydłużony kontrakt serwisowy
  • 5-letni wydłużony kontrakt serwisowy

Generatory

  • Nagrzewnica zapobiegające kondensacji
  • Uzwojenie: [ ] Nieuporządkowane [ ] Nieuporządkowane z izolacją do terenów nadmorskich [ ] Ukształtowane
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Odporność na wzrost temperatury przy temperaturze otoczenia powyżej 40°C: [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C
  • Monitorowanie temperatury oraz zabezpieczenie stojana generatora oraz łożyska
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Uzwojenie: [ ] Nieuporządkowane [ ] Nieuporządkowane z izolacją do terenów nadmorskich [ ] Ukształtowane
  • Odporność na wzrost temperatury przy temperaturze otoczenia powyżej 40°C: [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Wyłącznik, certyfikat IEC (pełna wartość znamionowa)
  • Szyny zbiorcze
  • Wyłącznik, 100% wartości znamionowej, certyfikat UL (pełna wartość znamionowa)

Zobacz, jak C32B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C32B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert